La Pelle rétro hydraulique 395 Cat® permet une production exceptionnelle avec une puissance incroyable.

Grosses pelles hydrauliques 395 - Tier 4

Cat® 395 Hydraulic Excavator

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Puissance nette – ISO 9249
542 hp
404 kW
Poids en ordre de marche
207400 lb
94000 kg
Profondeur d'excavation maximale
31.9 ft
9670 mm

Vue d'ensemble

Productivité accrue. Durabilité renforcée. Entretien réduit.

La pelle hydraulique 395 Cat® est une grosse pelle hydraulique de 95 tonnes qui offre des temps de cycle plus rapides, une puissance inégalée et des intervalles d'entretien plus longs sur votre chantier. La pelle hydraulique 395 offre un couple d'orientation et une force du bras supérieurs de 10 %, une durabilité structurelle multipliée par deux et des coûts d'entretien réduits de 20 % par comparaison avec la 395F.

Avantages

Jusqu'à 10% de productivité supplémentaire

Déplacez davantage de matériau plus rapidement grâce aux plus grands godets et à une puissance supérieure.

Jusqu'à 2X durabilité structurelle plus importante

Effectuez les travaux les plus exigeants avec des flèches, des bras et des châssis de tourelle et des châssis inférieurs renforcés.

Jusqu'à 20% coût d'entretien réduit

Gagnez de l'argent et du temps en utilisant moins d'huile et de meilleurs filtres avec des intervalles d'entretien prolongés.

Spécifications produit pour 395 - Tier 4

Puissance nette – ISO 9249 542 hp 404 kW
Puissance nette – ISO 9249 (DIN) 550 HP (unités métriques) 550 HP (unités métriques)
Modèle de moteur C18 Cat C18 Cat
Puissance moteur – ISO 14396 543 hp 405 kW
Puissance moteur – ISO14396 (DIN) 551 HP (unités métriques) 551 HP (unités métriques)
Alésage 6 in 145 mm
Course 7 in 183 mm
Cylindrée 1105 in³ 18.1 l
Compatibilité avec le biodiesel B20¹ B20¹
Émissions Conforme aux normes sur les émissions Tier 4 Final de l'EPA américaine, Stage V de l'UE, Stage V de la Corée et 2014 pour le Japon. Conforme aux normes sur les émissions Tier 4 Final de l'EPA américaine, Stage V de l'UE, Stage V de la Corée et 2014 pour le Japon.
Nota (1) La puissance nette annoncée désigne la puissance disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un ventilateur, d'un circuit d'admission d'air, d'un circuit d'échappement et d'un alternateur à un régime moteur de 1 700 tr/min. La puissance annoncée est testée selon les normes spécifiques en vigueur au moment de la fabrication. La puissance nette annoncée désigne la puissance disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un ventilateur, d'un circuit d'admission d'air, d'un circuit d'échappement et d'un alternateur à un régime moteur de 1 700 tr/min. La puissance annoncée est testée selon les normes spécifiques en vigueur au moment de la fabrication.
Nota (2) ¹ Les moteurs diesel Cat doivent utiliser du carburant ULSD (Ultra Low Sulfur Diesel, diesel à très faible teneur en soufre contenant 15 ppm de soufre ou moins) ou du carburant ULSD mélangé aux carburants à faible intensité en carbone suivants** contenant jusqu'à : 20 % de biodiesel FAME (fatty acid methyl ester, ester méthylique d'acide gras)* ou 100 % de diesel renouvelable, les carburants HVO (hydrogenated vegetable oil, huile végétale hydrogénée) et GTL (Gas-To-Liquid, gaz liquéfié). Se référer aux directives pour une application performante. Veuillez vous adresser à votre concessionnaire Cat ou consulter la publication « Caterpillar Machine Fluids Recommendations » (Recommandations relatives aux liquides des machines Caterpillar) (SEBU6250) pour plus de détails. *Les moteurs sans dispositif de post-traitement peuvent utiliser des mélanges plus élevés, contenant jusqu'à 100 % de biodiesel (pour l'utilisation de mélanges supérieurs à 20 % de biodiesel, consultez votre concessionnaire Cat). **Au niveau du tuyau d'échappement, les émissions de gaz à effet de serre des carburants à faible intensité de carbone sont quasiment identiques à celles des carburants traditionnels. ¹ Les moteurs diesel Cat doivent utiliser du carburant ULSD (Ultra Low Sulfur Diesel, diesel à très faible teneur en soufre contenant 15 ppm de soufre ou moins) ou du carburant ULSD mélangé aux carburants à faible intensité en carbone suivants** contenant jusqu'à : 20 % de biodiesel FAME (fatty acid methyl ester, ester méthylique d'acide gras)* ou 100 % de diesel renouvelable, les carburants HVO (hydrogenated vegetable oil, huile végétale hydrogénée) et GTL (Gas-To-Liquid, gaz liquéfié). Se référer aux directives pour une application performante. Veuillez vous adresser à votre concessionnaire Cat ou consulter la publication « Caterpillar Machine Fluids Recommendations » (Recommandations relatives aux liquides des machines Caterpillar) (SEBU6250) pour plus de détails. *Les moteurs sans dispositif de post-traitement peuvent utiliser des mélanges plus élevés, contenant jusqu'à 100 % de biodiesel (pour l'utilisation de mélanges supérieurs à 20 % de biodiesel, consultez votre concessionnaire Cat). **Au niveau du tuyau d'échappement, les émissions de gaz à effet de serre des carburants à faible intensité de carbone sont quasiment identiques à celles des carburants traditionnels.
Circuit principal - Débit maximal - Équipement 281 US gal/min 1064 l/min
Pression maximale – Équipement 5366 psi 37000 kPa
Pression maximale – Translation 5076 psi 35000 kPa
Pression maximale – Orientation 4496 psi 31000 kPa
Vitesse d'orientation 6.26 tr/min 6.26 tr/min
Couple d'orientation maximal 267333 ft·lbf 362 kN·m
Poids en ordre de marche 207400 lb 94000 kg
Nota (1) Train de roulement long à voie variable, flèche normale, bras R4.4HB2 (14'5"), godet SD 5,2 m³ (6,8 yd³), patins à double arête de 900 mm (35") et contrepoids avec dispositif de retrait. Train de roulement long à voie variable, flèche normale, bras R4.4HB2 (14'5"), godet SD 5,2 m³ (6,8 yd³), patins à double arête de 900 mm (35") et contrepoids avec dispositif de retrait.
Contenance du réservoir de carburant 322 gal (US) 1220 l
Circuit de refroidissement 19 gal (US) 71 l
Huile moteur 18 gal (US) 67 l
Réducteur d'orientation 6 gal (US) 24 l
Réducteur – Chacun 5 gal (US) 20 l
Circuit hydraulique – Réservoir compris 196 gal (US) 740 l
Réservoir hydraulique 98 gal (US) 372 l
Réservoir de DEF 21 gal (US) 80 l
Flèche Normal GP 8,4m (25'7") Normal GP 8,4m (25'7")
Bras R4,4 m (14'5") R4,4 m (14'5")
Godet Usage courant SD 5,2m³ (6,8yd³) Usage courant SD 5,2m³ (6,8yd³)
Hauteur d'expédition – Sommet de la cabine 12 ft 3670 mm
Hauteur des mains courantes 12.4 ft 3750 mm
Longueur d'expédition 49.6 ft 15090 mm
Rayon d'encombrement arrière 15.11 ft 4840 mm
Garde au sol du contrepoids 5.5 ft 1640 mm
Garde au sol 2.9 ft 830 mm
Longueur des chaînes 20.1 ft 6350 mm
Longueur des chaînes jusqu'au centre des galets 16.1 ft 5120 mm
Voie des chaînes 11.6 ft 3510 mm
Largeur de transport 12.9 ft 3880 mm
Nota Train de roulement de voie des chaînes prolongé avec patins de 900mm (35"); train de roulement de largeur de transport rentré avec patins de 900mm (35") et pas de marches Train de roulement de voie des chaînes prolongé avec patins de 900mm (35"); train de roulement de largeur de transport rentré avec patins de 900mm (35") et pas de marches
Profondeur d'excavation maximale 31.9 ft 9670 mm
Flèche Normal GP 8,4m (25'7") Normal GP 8,4m (25'7")
Bras R4,4 m (14'5") R4,4 m (14'5")
Godet Usage courant SD 5,2m³ (6,8yd³) Usage courant SD 5,2m³ (6,8yd³)
Portée maximale au niveau du sol 48.3 ft 14710 mm
Hauteur de coupe maximale 44.5 ft 13540 mm
Hauteur de chargement maximale 30.4 ft 9250 mm
Hauteur de chargement minimale 9.11 ft 3030 mm
Profondeur de coupe maximale pour fond plat de 2 440 mm (8 ft) 31.4 ft 9560 mm
Profondeur d'excavation maximale en paroi verticale 22.3 ft 6770 mm
Force d'excavation du godet – ISO 86100 ft·lbf 383 kN
Force d'excavation du bras – ISO 68540 ft·lbf 305 kN
Recyclabilité 98% 98%
Climatisation Le système de climatisation de cette machine contient du gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1 430). Le système contient 1,00 kg (2,2 lb) de réfrigérant, soit un équivalent CO2 de 1,430 tonnes métriques (1,576 tonnes US). Le système de climatisation de cette machine contient du gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1 430). Le système contient 1,00 kg (2,2 lb) de réfrigérant, soit un équivalent CO2 de 1,430 tonnes métriques (1,576 tonnes US).

395 - Tier 4 Équipement standard

NOTA

  • L'équipement standard et les options peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

CABINE

  • Moniteur à écran tactile LCD haute résolution 254 mm (10")
  • Siège chauffant à suspension pneumatique réglable (version Deluxe uniquement)
  • Siège à chauffage et refroidissement avec suspension réglable automatique (version Premium uniquement)
  • Cabine insonorisée avec supports de fixation visqueux
  • Climatiseur automatique à deux niveaux
  • Molette et touches de raccourci pour la commande du moniteur
  • Commande du moteur à bouton-poussoir sans clé
  • Console réglable en hauteur, infinie sans outil
  • Console gauche à basculement vers le haut
  • Ceinture de sécurité orange de 51 mm (2 in)
  • Radio intégrée Bluetooth (avec port USB, port aux et microphone)
  • 2 prises 12 Vcc
  • Porte-gobelet et compartiments de rangement
  • Vitre avant en deux parties, ouvrable (Deluxe de série)
  • Essuie-glace supérieur radial avec lave-glace (cabine Deluxe uniquement)
  • Essuie-glace parallèle avec lave-glace (version Premium uniquement)
  • Trappe de toit plein-ciel en polycarbonate, ouvrant (Deluxe de série)
  • Plafonnier à diodes
  • Éclairage d'accueil au plancher
  • Pare-soleil avant à rouleau
  • Pare-soleil arrière à rouleau (de série en version Premium)
  • Sortie de secours par vitre arrière
  • Tapis de sol lavable
  • Prééquipement pour gyrophare

TECHNOLOGIE CAT

  • VisionLink
  • Mise à jour à distance
  • Dépistage des pannes à distance
  • Encadrement du conducteur
  • Compatibilité avec les radios et stations de base de Trimble, Topcon et Leica
  • Capacité d'installation des systèmes de nivellement 3D de Trimble, Topcon et Leica.
  • Cat Grade 2D
  • Cat Assist (nivellement, flèche, godet, orientation, levage)
  • Cat Payload (Poids statique, Étalonnage semi-automatique, Informations de charge utile/cycle, Fonctionnalité de génération de rapports USB)
  • Reconnaissance de l'outil de travail (nécessite un localisateur d'équipement PL161 sur l'outil de travail et un récepteur Bluetooth sur la machine)
  • Suivi de l'outil de travail (nécessite un localisateur d'équipement PL161 sur l'outil de travail et un récepteur Bluetooth sur la machine)

CIRCUIT ÉLECTRIQUE

  • Batteries sans entretien 1 400 CCA (x2)
  • Coupe-batterie électrique centralisé
  • Projecteur sur châssis
  • Éclairages extérieurs (intégrés au coffre de rangement)

MOTEUR

  • Trois modes sélectionnables : Puissance, Smart et Éco
  • Commande automatique du régime moteur
  • Fonctionnement jusqu'à 4 500 m (14 760 ft) d'altitude
  • Capacité de refroidissement à température ambiante élevée de 52 °C (126 °F)
  • Capacité de démarrage à froid à -18 °C (-0,4 °F)
  • Ventilateur hydraulique à sens de marche inversé
  • Filtre à air à deux éléments avec préfiltre intégré
  • Circuit de refroidissement côte à côte vertical
  • Désactivation à distance
  • Alternateur 95 A

CIRCUIT HYDRAULIQUE

  • Circuit de régénération du bras et de la flèche
  • Soupape de commande principale électronique
  • Circuit d'orientation à boucle spécifique
  • Clapet antiretour
  • Préchauffage automatique de l'huile hydraulique
  • Frein de stationnement de tourelle automatique
  • Filtre de retour hydraulique hautes performances
  • Deux vitesses de translation
  • Compatible avec de l'huile hydraulique bio

SÉCURITÉ ET PROTECTION

  • Système de sécurité à clé unique Caterpillar
  • Compartiment de vidange de carburant verrouillable
  • Coffre de rangement / boîte à outils extérieurs verrouillables
  • Blocages de porte, de réservoir hydraulique et de carburant verrouillables
  • Sectionneur verrouillable
  • Plate-forme d'entretien avec tôle antidérapante et boulons à tête noyée
  • Main courante et poignée à droite (conformes à la norme ISO2867:2011)
  • Ensemble de rétroviseurs haute visibilité
  • Klaxon d'avertissement/de signalisation
  • Contacteur d'arrêt moteur secondaire au niveau du sol
  • Caméras à l'arrière et sur le côté droit
  • Passerelle
  • Avertisseur de translation
  • Barrière électronique 2D (limite électronique, barrière électronique inférieure, orientation électronique, paroi électronique, barrière électronique de protection de la cabine)

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

  • Système intégré de gestion de l'état du véhicule
  • Pré-équipement pour lubrification automatique
  • Emplacement groupé pour les filtres à huile moteur et à carburant
  • Orifices de prélèvement périodique d'échantillons d'huile (S·O·S)
  • Prééquipement entretien QuickEvac
  • Ventilateur de refroidissement à sens de marche inversé

TRAIN DE ROULEMENT ET STRUCTURES

  • Train de roulement long à voie variable
  • Protection de pivot
  • Chaîne lubrifiée par graisse
  • Poids - Contrepoids standard
  • Blindage inférieur extra-robuste
  • Protection du moteur de translation extra-robuste
  • Train de roulement long à voie variable (VG)
  • Poids - Contrepoids standard
  • Œillet de remorquage sur le châssis de base

395 - Tier 4 Options

NOTA

  • L'équipement standard et les options peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

FLÈCHES ET BRAS

  • Flèche pour creusement intensif de 7,25m (23'9")
  • Bras extra-robuste de 5,5 m (18'1")
  • Flèche normale 8,4m (27'7")
  • Flèche normale 10m (32'10")
  • Bras pour creusement intensif de 2,92m (9'7")
  • Bras normal GP de 2,92m (9'7")
  • Bras pour creusement intensif de 3,4m (11'2")
  • Bras normal GP de 3,4m (11'2")
  • Bras normal GP de 3,7m (12'2")
  • Bras normal extra-robuste de 4,4 m (14'5")
  • Timonerie de godet, type HB2 sans œilleton de levage, prééquipement Lubrification automatique
  • Timonerie de godet, type HB2 sans œilleton de levage, prééquipement Lubrification automatique
  • Timonerie de godet, type JC avec œilleton de levage, prééquipement Lubrification automatique
  • Timonerie de godet, type JC sans œilleton de levage, prééquipement Lubrification automatique

CABINE

  • Direction de bras Cat
  • Relais auxiliaire
  • Moniteur supplémentaire à écran tactile LCD haute résolution pour Cat Grade Advanced 2D et 3D
  • Pare-soleil arrière à rouleau (Deluxe)
  • Essuie-glace inférieur radial
  • Manipulateur avec curseurs horizontaux
  • Pédale électrique gauche/droite pour la commande d'outil
  • Kit de fenêtre arrière à double sortie
  • Pare-brise avant en verre feuilleté (verre P5A, réglementation européenne en matière de démolition)
  • Protections du conducteur (non compatibles avec projecteur de cabine avec couvercle, pare-pluie)
  • Protection à mailles sur toute la surface avant (non compatible avec projecteur de cabine avec couvercle, pare-pluie)
  • Protection à mailles sur la moitié inférieure avant
  • Pare-pluie pour pare-brise avant plus projecteur de cabine avec couvercle

TECHNOLOGIE CAT

  • VisionLink Productivity
  • Connectivité Cat Grade
  • Cat Grade 2D avec Option de prééquipement (ARO)
  • Cat Grade 3D avec simple antenne GNSS
  • Cat Grade avec double antenne GNSS
  • Antenne GNSS
  • Capteur laser
  • Intégration du rotoculteur Cat (TRS)

CIRCUIT ÉLECTRIQUE

  • Éclairage environnant premium à feux à diode de 1 800 lumen
  • Projecteurs à diode sur la flèche et la cabine

MOTEUR

  • Capacité de démarrage à froid à -32 °C (-25 °F)
  • Réchauffeurs de bloc-moteur pour démarrage à froid

CIRCUIT HYDRAULIQUE

  • Surveillance de l'efficacité hydraulique
  • Commande des outils avancée
  • Circuit auxiliaire moyenne pression
  • Circuit d'attache rapide
  • Position Smart Boom

SÉCURITÉ ET PROTECTION

  • Commande à distance Cat Command
  • Alarme d'orientation
  • Visibilité à 360°
  • Clapet antiretour d'abaissement de flèche
  • Clapet antiretour d'abaissement de bras
  • Éclairage d'inspection
  • Détection de personnes Cat Detect
  • Alarme d'orientation
  • Visibilité à 360°
  • Clapet antiretour d'abaissement de flèche
  • Clapet antiretour d'abaissement de bras
  • Éclairage d'inspection
  • Passerelle basculante
  • Porte-clés Bluetooth
  • Ceinture de sécurité à enrouleur de 76 mm (3") de largeur.

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

  • Pompe de ravitaillement électrique avec coupure automatique
  • Dispositif de remplissage rapide de carburant
  • Prééquipement entretien QuickEvac

TRAIN DE ROULEMENT ET STRUCTURES

  • Contrepoids avec dispositif de retrait
  • Patins de chaîne à double arête de 650 mm (26")
  • Patins de chaîne à double arête de 750 mm (30")
  • Patins de chaîne à double arête de 900 mm (35")
  • Guide-protecteurs de chaîne en trois parties
  • Guide-protecteurs de chaîne en deux parties

Technologie et services compatibles

Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.

  • Cat Grade Assist pour pelles hydrauliques

    Le système Cat Grade Assist pour pelles hydrauliques automatise les mouvements de la flèche et du bras pour réaliser des découpes plus précises avec un minimum d'efforts. Le système Grade Assist permet l'excavation à levier unique en se basant sur les données transmises par les capteurs de position intégrés à la machine ainsi que sur les paramètres de profondeur et d'inclinaison définis par le conducteur.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Le système Cat Grade Assist pour pelles hydrauliques automatise les mouvements de la flèche et du bras pour réaliser des découpes plus précises avec un minimum d'efforts. Le système Grade Assist permet l'excavation à levier unique en se basant sur les données transmises par les capteurs de position intégrés à la machine ainsi que sur les paramètres de profondeur et d'inclinaison définis par le conducteur.

Découvrir la technologie
  • Cat Payload pour pelles hydrauliques

    La nouvelle génération de pelles hydrauliques effectue tous les types de tâche : chargement, mise en tas, manutention, et bien plus. Les technologies Cat® Payload permettent un pesage en cours de route pour aider les conducteurs à atteindre un poids précis, à tout moment, et à éviter les surcharges, les sous-charges ou les charges erronées.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

La nouvelle génération de pelles hydrauliques effectue tous les types de tâche : chargement, mise en tas, manutention, et bien plus. Les technologies Cat® Payload permettent un pesage en cours de route pour aider les conducteurs à atteindre un poids précis, à tout moment, et à éviter les surcharges, les sous-charges ou les charges erronées.

Découvrir la technologie
  • Commande à distance Cat Command pour la construction

    Cat Command est un système de commande à distance avancé qui permet aux conducteurs de descendre de la machine et de les maintenir à l'écart de potentiels dangers lorsqu'ils travaillent dans un environnement contenant des substances dangereuses ou dans des situations dangereuses. L'intégration étroite du système avec les circuits de la machine assure un contrôle souple et précis pour une efficacité et une productivité optimales.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Cat Command est un système de commande à distance avancé qui permet aux conducteurs de descendre de la machine et de les maintenir à l'écart de potentiels dangers lorsqu'ils travaillent dans un environnement contenant des substances dangereuses ou dans des situations dangereuses. L'intégration étroite du système avec les circuits de la machine assure un contrôle souple et précis pour une efficacité et une productivité optimales.

Découvrir la technologie
  • Cat Grade 2D pour pelles hydrauliques

    Cat Grade 2D permet aux conducteurs de pelle hydraulique de travailler avec une efficacité supérieure de 35 % dans une large gamme d'applications. Offrant un guidage en temps réel pour un contrôle vertical et horizontal précis, Grade avec 2D garantit que les déblaiements et les remblayages sont effectués selon les spécifications exactes, sans déblaiement insuffisant ou excessif.

  • Cat Grade avec 3D pour pelles hydrauliques

    Grade with 3D intègre un système de positionnement par satellite et un guidage de positionnement RTK pour simplifier le processus de nivellement des conceptions complexes que l'on retrouve souvent dans les grandes infrastructures et les projets commerciaux.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Cat Grade 2D permet aux conducteurs de pelle hydraulique de travailler avec une efficacité supérieure de 35 % dans une large gamme d'applications. Offrant un guidage en temps réel pour un contrôle vertical et horizontal précis, Grade avec 2D garantit que les déblaiements et les remblayages sont effectués selon les spécifications exactes, sans déblaiement insuffisant ou excessif.

Découvrir la technologie

Grade with 3D intègre un système de positionnement par satellite et un guidage de positionnement RTK pour simplifier le processus de nivellement des conceptions complexes que l'on retrouve souvent dans les grandes infrastructures et les projets commerciaux.

Découvrir la technologie
  • Encadrement du conducteur pour pelles hydrauliques

    L'encadrement du conducteur permet aux conducteurs, quel que soit leur niveau d'expérience, d'améliorer leur efficacité et leur productivité. Avec des conseils et des données à portée de main, les conducteurs peuvent suivre et améliorer leur productivité au quotidien sur le chantier.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

L'encadrement du conducteur permet aux conducteurs, quel que soit leur niveau d'expérience, d'améliorer leur efficacité et leur productivité. Avec des conseils et des données à portée de main, les conducteurs peuvent suivre et améliorer leur productivité au quotidien sur le chantier.

Découvrir la technologie

Découvrez comment 395 - Tier 4 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES

Améliorez la productivité et l’efficacité

La technologie Cat® Construction rend vos machines et vos conducteurs plus productifs, améliore l'efficacité, économise du carburant et réduit les coûts d'exploitation de votre flotte.

En savoir plus

Galerie média

Pelle hydraulique 395

Pelle hydraulique 395

Pelle hydraulique 395

Pelle hydraulique 395

Pelle hydraulique 395

Pelle hydraulique 395
Pelle hydraulique 395
Pelle hydraulique 395
Pelle hydraulique 395
Pelle hydraulique 395

Nouvelle génération de très grosses pelles hydrauliques Cat® : production élevée, plus longue durée de vie, entretien réduit

Direction Stick Steer pour pelles hydrauliques Cat®

Nouvelle génération de très grosses pelles hydrauliques Cat® : production élevée, plus longue durée de vie, entretien réduit
Direction Stick Steer pour pelles hydrauliques Cat®

Faites un tour interactif et virtuel du produit pour découvrir les formidables caractéristiques et avantages du 395 - Tier 4

Lancer la présentation du modèle 395 - Tier 4
close