Moteur
Puissance moteur - ISO9249 | 346 HP 258 kW |
Modèle de moteur | C9.3B Cat C9.3B Cat |
Alésage | 5 in 115 mm |
Course | 6 in 149 mm |
Cylindrée | 568 in³ 9.3 l |
Se connecter
Bienvenue ! Connectez-vous pour personnaliser votre expérience Cat.com
Si vous vous avez déjà un compte auprès d'une autre application Cat, vous pouvez utiliser le même compte vous connecter ici.
Inscrivez-vous dès maintenant
Un compte. Tout Cat.
Votre compte Caterpillar est l'unique compte que vous utilisez pour vous connecter et choisir des services et des applications que nous proposons. Recherchez des pièces et des machines en ligne, gérez votre parc, devenez mobile, et bien plus.
Informations sur le compte
Paramètres du chantier
Sécurité
Spécifications clés
Avec jusqu'à 10 % de productivité en plus par rapport au modèle qu'elle remplace, la Cat® 340 présente le meilleur rendement horaire de sa catégorie. Ajoutez à cela les faibles coûts d'exploitation de la pelle hydraulique et vous serez conquis par les économies réalisées.
La puissance moteur supérieure, le train de roulement plus large et le contrepoids lourd sont synonymes de charges utiles supérieures et de meilleure productivité de sa catégorie.
Le rendement énergétique inégalé, les filtres longue durée et les points d'entretien faciles d'accès réduisent les périodes d'immobilisation pour une productivité accrue.
La technologie disponible rend le travail plus simple, plus sûr et plus efficace.
Puissance moteur - ISO9249 | 346 HP 258 kW |
Modèle de moteur | C9.3B Cat C9.3B Cat |
Alésage | 5 in 115 mm |
Course | 6 in 149 mm |
Cylindrée | 568 in³ 9.3 l |
Circuit principal : débit maximal | 148 US gal/min 560 l/min |
Pression maximale : équipement | 5076 psi 35000 kPa |
Pression maximale – Équipement – Mode levage | 5511 psi 38000 kPa |
Pression maximale : translation | 5076 psi 35000 kPa |
Pression maximale : orientation | 4264 psi 29400 kPa |
Vitesse d'orientation | 8.84 tr/min 8.84 tr/min |
Couple d'orientation maximal | 105214 ft·lbf 143 kN·m |
Poids en ordre de marche | 82700 lb 37500 kg |
Contenance du réservoir de carburant | 158.5 US gal 600 l |
Circuit de refroidissement | 10.5 US gal 40 l |
Huile moteur | 8.5 US gal 32 l |
Réducteur d'orientation : chacun | 4.8 US gal 18 l |
Réducteur – Chacun | 2.1 US gal 8 l |
Circuit hydraulique – Réservoir compris | 98.5 US gal 373 l |
Réservoir hydraulique | 42.5 US gal 161 l |
Réservoir de DEF | 21.1 US gal 80 l |
Flèche | Normale 6,5 m (21'4") Normale 6,5 m (21'4") |
Bras | Normal 3,9 m (12'10") Normal 3,9 m (12'10") |
Godet | HD 2,36 m³ (3,08 yd³) HD 2,36 m³ (3,08 yd³) |
Hauteur d'expédition : sommet de la cabine | 10.5 ft 3180 mm |
Hauteur des mains courantes | 10.5 ft 3180 mm |
Longueur d'expédition | 36.8 ft 11180 mm |
Rayon d'encombrement arrière | 11.7 ft 3530 mm |
Garde au sol du contrepoids | 4.2 ft 1260 mm |
Garde au sol | 1.8 ft 510 mm |
Longueur des chaînes | 16.6 ft 5030 mm |
Longueur des chaînes jusqu'au centre des galets | 13.3 ft 4040 mm |
Voie des chaînes | 9 ft 2740 mm |
Largeur de transport : patins de 850 mm (33") | 11.9 ft 3590 mm |
Profondeur d'excavation maximale | 26.11 ft 8210 mm |
Flèche | Normale 6,5 m (21'4") Normale 6,5 m (21'4") |
Bras | Normal 3,9 m (12'10") Normal 3,9 m (12'10") |
Godet | HD 2,36 m³ (3,08 yd³) HD 2,36 m³ (3,08 yd³) |
Portée maximale au niveau du sol | 38.7 ft 11760 mm |
Hauteur de coupe maximale | 35.3 ft 10740 mm |
Hauteur de chargement maximale | 24.6 ft 7470 mm |
Hauteur de chargement minimale | 6.2 ft 1890 mm |
Profondeur de coupe maximale pour fond plat de 2 440 mm (8 ft) | 26.6 ft 8080 mm |
Profondeur d'excavation maximale en paroi verticale | 21.1 ft 6420 mm |
Force d'excavation du godet : ISO | 47190 lbf 210 kN |
Force d'excavation du bras : ISO | 32480 lbf 145 kN |
Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.
Le système Cat Grade Assist pour pelles hydrauliques automatise les mouvements de la flèche et du bras pour réaliser des découpes plus précises avec un minimum d'efforts. Le système Grade Assist permet l'excavation à levier unique en se basant sur les données transmises par les capteurs de position intégrés à la machine ainsi que sur les paramètres de profondeur et d'inclinaison définis par le conducteur.
Le système Cat Grade Assist pour pelles hydrauliques automatise les mouvements de la flèche et du bras pour réaliser des découpes plus précises avec un minimum d'efforts. Le système Grade Assist permet l'excavation à levier unique en se basant sur les données transmises par les capteurs de position intégrés à la machine ainsi que sur les paramètres de profondeur et d'inclinaison définis par le conducteur.
La nouvelle génération de pelles hydrauliques effectue tous les types de tâche : chargement, mise en tas, manutention, et bien plus. Les technologies Cat® Payload permettent un pesage en cours de route pour aider les conducteurs à atteindre un poids précis, à tout moment, et à éviter les surcharges, les sous-charges ou les charges erronées.
La nouvelle génération de pelles hydrauliques effectue tous les types de tâche : chargement, mise en tas, manutention, et bien plus. Les technologies Cat® Payload permettent un pesage en cours de route pour aider les conducteurs à atteindre un poids précis, à tout moment, et à éviter les surcharges, les sous-charges ou les charges erronées.
Cat Grade 2D permet aux conducteurs de pelle hydraulique de travailler avec une efficacité supérieure de 35 % dans une large gamme d'applications. Offrant un guidage en temps réel pour un contrôle vertical et horizontal précis, Grade avec 2D garantit que les déblaiements et les remblayages sont effectués selon les spécifications exactes, sans déblaiement insuffisant ou excessif.
Grade with 3D intègre un système de positionnement par satellite et un guidage de positionnement RTK pour simplifier le processus de nivellement des conceptions complexes que l'on retrouve souvent dans les grandes infrastructures et les projets commerciaux.
Cat Grade avec module Advanced 2D permet au conducteur de pelles hydrauliques de saisir, modifier et niveler des configurations simples bidimensionnelles en utilisant le guidage en temps réel de la pointe du godet et de l'élévation du godet fourni par ce système.
Cat Grade 2D permet aux conducteurs de pelle hydraulique de travailler avec une efficacité supérieure de 35 % dans une large gamme d'applications. Offrant un guidage en temps réel pour un contrôle vertical et horizontal précis, Grade avec 2D garantit que les déblaiements et les remblayages sont effectués selon les spécifications exactes, sans déblaiement insuffisant ou excessif.
Grade with 3D intègre un système de positionnement par satellite et un guidage de positionnement RTK pour simplifier le processus de nivellement des conceptions complexes que l'on retrouve souvent dans les grandes infrastructures et les projets commerciaux.
Cat Grade avec module Advanced 2D permet au conducteur de pelles hydrauliques de saisir, modifier et niveler des configurations simples bidimensionnelles en utilisant le guidage en temps réel de la pointe du godet et de l'élévation du godet fourni par ce système.
Des spécifications complètes, des brochures de produits et bien plus encore. Inscrivez-vous ci-dessous pour obtenir des informations supplémentaires. Ou, pour un accès instantané, Ignorer ce formulaire.