336

Grosses pelles hydrauliques 336

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Puissance moteur - ISO9249
300 HP
223 kW
Poids en ordre de marche
81200 lb
36800 kg
Profondeur d'excavation maximale
26.11 ft
8210 mm

Vue d'ensemble

Meilleure productivité de sa catégorie alliée à de faibles coûts d'exploitation

La pelle hydraulique 336 Cat® offre une productivité élevée, pour un faible coût de propriété et d'exploitation, et elle est source de prospérité pour vous et votre entreprise.

Avantages

Meilleure productivité de sa catégorie

Avec son circuit hydraulique puissant, sa grande capacité de charge utile, ainsi qu'une force d'excavation et un couple d'orientation élevés, la 336 offre des performances hors pair.

Faibles frais d'exploitation

La faible consommation de carburant, les filtres longue durée et les points d'entretien faciles d'accès réduisent les périodes d'immobilisation pour une productivité accrue.

Technologie Cat simple d'utilisation

La technologie disponible rend le travail plus simple, plus sûr et plus efficace.

Spécifications produit pour 336

Puissance moteur - ISO9249 300 HP 223 kW
Modèle de moteur C7.1 Cat C7.1 Cat
Alésage 4 in 105 mm
Course 5 in 135 mm
Cylindrée 428 in³ 7.01 l
Circuit principal : débit maximal 148 US gal/min 560 l/min
Pression maximale : équipement 5076 psi 35000 kPa
Pression maximale – Équipement – Mode levage 5511 psi 38000 kPa
Pression maximale : translation 5076 psi 35000 kPa
Pression maximale : orientation 4264 psi 29400 kPa
Vitesse d'orientation 8.84 tr/min 8.84 tr/min
Couple d'orientation maximal 105250 ft·lbf 143 kN·m
Poids en ordre de marche 81200 lb 36800 kg
Contenance du réservoir de carburant 158.5 US gal 600 l
Circuit de refroidissement 10.2 US gal 39 l
Huile moteur 6.6 US gal 25 l
Réducteur d'orientation : chacun 4.8 US gal 18 l
Réducteur – Chacun 2.1 US gal 8 l
Circuit hydraulique – Réservoir compris 98.5 US gal 373 l
Réservoir hydraulique 42.5 US gal 161 l
Réservoir de DEF 13.2 US gal 50 l
Flèche Normale 6,5 m (21'4") Normale 6,5 m (21'4")
Bras Normal 3,9 m (12'10") Normal 3,9 m (12'10")
Godet Extra-robuste 2,12 m3 (2,77 yd3) Extra-robuste 2,12 m3 (2,77 yd3)
Hauteur d'expédition : sommet de la cabine 10.5 ft 3180 mm
Hauteur des mains courantes 10.5 ft 3180 mm
Longueur d'expédition 36.8 ft 11180 mm
Rayon d'encombrement arrière 11.7 ft 3530 mm
Garde au sol du contrepoids 4.2 ft 1260 mm
Garde au sol 1.8 ft 510 mm
Longueur des chaînes 16.6 ft 5030 mm
Longueur des chaînes jusqu'au centre des galets 13.3 ft 4040 mm
Voie des chaînes 9 ft 2740 mm
Largeur de transport 10.5 ft 3190 mm
Largeur de transport : patins de 850 mm (33") 11.9 ft 3590 mm
Profondeur d'excavation maximale 26.11 ft 8210 mm
Flèche Normale 6,5 m (21'4") Normale 6,5 m (21'4")
Bras Normal 3,9 m (12'10") Normal 3,9 m (12'10")
Godet Extra-robuste 2,12 m3 (2,77 yd3) Extra-robuste 2,12 m3 (2,77 yd3)
Portée maximale au niveau du sol 38.7 ft 11760 mm
Hauteur de coupe maximale 35.3 ft 10740 mm
Hauteur de chargement maximale 24.6 ft 7480 mm
Hauteur de chargement minimale 6.2 ft 1890 mm
Profondeur de coupe maximale pour fond plat de 2 440 mm (8 ft) 26.6 ft 8080 mm
Profondeur d'excavation maximale en paroi verticale 21.4 ft 6500 mm
Force d'excavation du godet : ISO 47190 lbf 210 kN
Force d'excavation du bras : ISO 32480 lbf 145 kN
Recyclabilité 98% 98%

336 Équipement standard

NOTA

  • L'équipement standard et les options peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

TECHNOLOGIE CAT

  • Product LinkTM
  • Mise à jour à distance
  • Mise à jour à distance
  • Dépistage des pannes à distance
  • Dépistage des pannes à distance
  • Compatibilité avec les radios et stations de base de Trimble, Topcon et Leica
  • Compatibilité avec les radios et stations de base de Trimble, Topcon et Leica
  • Capacité d'installation des systèmes de nivellement 3D de Trimble, Topcon et Leica.
  • Capacité d'installation des systèmes de nivellement 3D de Trimble, Topcon et Leica.
  • Cat Grade avec 2D et mémoire de déporté
  • Cat Grade avec 2D et mémoire de déporté
  • Cat Assist
  • Cat Assist
  • Cat Payload
  • Cat Payload
  • Barrière électronique Cat
  • Barrière électronique Cat
  • Arrêt automatique du marteau
  • Arrêt automatique du marteau
  • Reconnaissance de l'outil de travail
  • Reconnaissance de l'outil de travail
  • Suivi de l'outil de travail (nécessite le localisateur d'équipement PL161)
  • Suivi de l'outil de travail (nécessite le localisateur d'équipement PL161)

CIRCUIT ÉLECTRIQUE

  • Batteries sans entretien 1000 CCA (x2)
  • Batteries sans entretien 1000 CCA (x2)
  • Coupe-batterie électrique centralisé
  • Coupe-batterie électrique centralisé
  • Éclairage du châssis extérieur et de la flèche à diodes
  • Éclairage du châssis extérieur et de la flèche à diodes

MOTEUR

  • Trois modes sélectionnables : Puissance, Smart, Eco
  • Trois modes sélectionnables : Puissance, Smart, Eco
  • Commande automatique du régime moteur
  • Commande automatique du régime moteur
  • Capacité de démarrage à froid à -18 °C (0 °F)
  • Capacité de démarrage à froid à -18 °C (0 °F)
  • Filtre à air à deux éléments avec préfiltre intégré
  • Filtre à air à deux éléments avec préfiltre intégré
  • Désactivation à distance
  • Désactivation à distance

CIRCUIT HYDRAULIQUE

  • Circuit de régénération du bras et de la flèche
  • Circuit de régénération du bras et de la flèche
  • Soupape de commande principale électronique
  • Soupape de commande principale électronique
  • Levage pour charges lourdes automatique
  • Auto Dig Boost
  • Préchauffage automatique de l'huile hydraulique
  • Préchauffage automatique de l'huile hydraulique
  • Compatible avec de l'huile hydraulique bio
  • Compatible avec de l'huile hydraulique bio
  • Soupape d'amortissement de rotation inverse
  • Soupape d'amortissement de rotation inverse
  • Frein de stationnement de tourelle automatique
  • Frein de stationnement de tourelle automatique
  • Filtre de retour hydraulique hautes performances
  • Filtre de retour hydraulique hautes performances
  • Deux vitesses de translation
  • Deux vitesses de translation

SÉCURITÉ ET PROTECTION

  • Système de sécurité à clé unique Caterpillar
  • Système de sécurité à clé unique Caterpillar
  • Coffre de rangement / boîte à outils extérieurs verrouillables
  • Coffre de rangement / boîte à outils extérieurs verrouillables
  • Blocages de porte, de réservoir hydraulique et de carburant verrouillables
  • Blocages de porte, de réservoir hydraulique et de carburant verrouillables
  • Compartiment de vidange de carburant verrouillable
  • Compartiment de vidange de carburant verrouillable
  • Plate-forme d'entretien avec tôle antidérapante et boulons à tête noyée
  • Plate-forme d'entretien avec tôle antidérapante et boulons à tête noyée
  • Main courante et poignée côté droit
  • Main courante et poignée côté droit
  • Klaxon d'avertissement / de signalisation
  • Klaxon d'avertissement / de signalisation
  • Contacteur d'arrêt moteur secondaire au niveau du sol
  • Contacteur d'arrêt moteur secondaire au niveau du sol
  • Caméra de recul
  • Caméra de recul

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

  • Emplacement groupé pour les filtres à huile moteur et à carburant
  • Emplacement groupé pour les filtres à huile moteur et à carburant
  • Orifices de prélèvement périodique d'échantillons d'huile (S.O.S)
  • Orifices de prélèvement périodique d'échantillons d'huile (S.O.S)

TRAIN DE ROULEMENT ET STRUCTURES

  • Œillet de remorquage sur le châssis de base
  • Œillet de remorquage sur le châssis de base
  • Protection de pivot
  • Protection de pivot
  • Blindage inférieur extra-robuste
  • Blindage inférieur extra-robuste
  • Protections du moteur de translation extra-robustes
  • Protections du moteur de translation extra-robustes
  • Chaîne lubrifiée par graisse
  • Chaîne lubrifiée par graisse

CABINE DELUXE

  • Moniteur à écran tactile LCD haute résolution 203 mm (8")
  • Moniteur à écran tactile LCD haute résolution 203 mm (8")
  • Climatiseur automatique à deux niveaux
  • Climatiseur automatique à deux niveaux
  • Molette et touches de raccourci pour la commande du moniteur
  • Molette et touches de raccourci pour la commande du moniteur
  • Commande du moteur à bouton poussoir sans clé
  • Commande du moteur à bouton poussoir sans clé
  • Console réglable en hauteur
  • Console réglable en hauteur
  • Console gauche à basculement vers le haut
  • Console gauche à basculement vers le haut
  • Siège à suspension pneumatique chauffant
  • Siège à suspension pneumatique chauffant
  • Radio Bluetooth® intégrée à moniteur avec ports USB/Aux
  • Radio Bluetooth® intégrée à moniteur avec ports USB/Aux
  • Prises 12 Vcc
  • Prises 12 Vcc
  • Stockage de documents
  • Stockage de documents
  • Rangement en hauteur et rangement arrière avec filets
  • Rangement en hauteur et rangement arrière avec filets
  • Porte-gobelet
  • Porte-gobelet
  • Porte-gobelet
  • Porte-gobelet
  • Vitre avant en deux parties, ouvrable
  • Vitre avant en deux parties, ouvrable
  • Sortie de secours par vitre arrière
  • Sortie de secours par vitre arrière
  • Essuie-glace radial avec lave-glace
  • Essuie-glace radial avec lave-glace
  • Trappe de toit plein-ciel en polycarbonate, ouvrant
  • Trappe de toit plein-ciel en polycarbonate, ouvrant
  • Plafonnier à diodes
  • Plafonnier à diodes
  • Éclairage d'accueil au plancher
  • Éclairage d'accueil au plancher
  • Pare-soleil de toit
  • Pare-soleil de toit
  • Pare-soleil avant à rouleau
  • Pare-soleil avant à rouleau
  • Tapis de sol lavable
  • Tapis de sol lavable
  • Prééquipement pour gyrophare
  • Prééquipement pour gyrophare

CABINE PREMIUM

  • Moniteur à écran tactile LCD haute résolution 254 mm (10")
  • Moniteur à écran tactile LCD haute résolution 254 mm (10")
  • Climatiseur automatique à deux niveaux
  • Climatiseur automatique à deux niveaux
  • Molette et touches de raccourci pour la commande du moniteur
  • Molette et touches de raccourci pour la commande du moniteur
  • Commande du moteur à bouton poussoir sans clé
  • Commande du moteur à bouton poussoir sans clé
  • Console réglable en hauteur
  • Console réglable en hauteur
  • Console gauche à basculement vers le haut
  • Console gauche à basculement vers le haut
  • Siège chauffant et ventilé à suspension pneumatique
  • Siège chauffant et ventilé à suspension pneumatique
  • Radio Bluetooth® intégrée à moniteur avec ports USB/Aux
  • Radio Bluetooth® intégrée à moniteur avec ports USB/Aux
  • Prises 12 Vcc
  • Prises 12 Vcc
  • Stockage de documents
  • Stockage de documents
  • Rangement en hauteur et rangement arrière avec filets
  • Rangement en hauteur et rangement arrière avec filets
  • Porte-gobelet
  • Porte-gobelet
  • Porte-gobelet
  • Porte-gobelet
  • Vitre avant en deux parties, ouvrable
  • Vitre avant en deux parties, ouvrable
  • Sortie de secours par vitre arrière
  • Sortie de secours par vitre arrière
  • Essuie-glace en parallèle
  • Essuie-glace en parallèle
  • Trappe de toit plein-ciel en polycarbonate, ouvrant
  • Trappe de toit plein-ciel en polycarbonate, ouvrant
  • Plafonnier à diodes
  • Plafonnier à diodes
  • Éclairage d'accueil au plancher
  • Éclairage d'accueil au plancher
  • Pare-soleil de toit
  • Pare-soleil de toit
  • Pare-soleil avant à rouleau
  • Pare-soleil avant à rouleau
  • Tapis de sol lavable
  • Tapis de sol lavable
  • Prééquipement pour gyrophare
  • Prééquipement pour gyrophare

336 Options

NOTA

  • L'équipement standard et les options peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

FLÈCHES ET BRAS

  • Flèche pour creusement intensif de 6,18m (20'3")
  • Flèche normale 6,5 m (21'4")
  • Bras pour creusement intensif de 2,55 m (8'4")
  • Bras normal de 2,8 m (9 ft 2 in)
  • Bras normal de 3,2 m (10 ft 6 in)
  • Bras normal de 3,9 m (12 ft 10 in)
  • Timonerie de godet gamme TB avec/sans œilleton de levage
  • Timonerie de godet gamme DB avec/sans œilleton de levage

TECHNOLOGIE CAT

  • Connectivité Cat Grade
  • Cat Grade avec module Advanced 2D
  • Cat Grade avec antenne simple GNSS 3D
  • Cat Grade avec antenne double GNSS 3D

CIRCUIT ÉLECTRIQUE

  • Batteries sans entretien 1000 CCA (x4)

MOTEUR

  • Réchauffeur de bloc-moteur pour démarrage à froid
  • Refroidissement en cas de température élevée jusqu'à 52 °C (126 °F)
  • Ventilateur hydraulique à sens de marche inversé
  • Capacité de démarrage à froid de -32 °C (-25 °F)

CIRCUIT HYDRAULIQUE

  • Circuit unique unidirectionnel
  • Circuit combiné bidirectionnel

SÉCURITÉ ET PROTECTION

  • Cat Detect – Détection de personnes
  • Commande à distance Cat Command
  • Alarme d'orientation
  • Clapet antiretour d'abaissement de flèche
  • Clapet antiretour d'abaissement de bras
  • Éclairage d'inspection

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

  • Système intégré de gestion de l'état du véhicule

TRAIN DE ROULEMENT ET STRUCTURES

  • Guide-protecteur de chaîne ininterrompu
  • Guide-protecteur de chaîne en deux parties
  • Rouleaux HD
  • Châssis pivotant extra-robuste
  • Roulement de tourelle extra-robuste
  • Contrepoids 6,8t (14991 lb)
  • Contrepoids 7,56 mt (16667 lb)
  • Double arête 600 mm (24"), triple arête, patins de chaîne à triple arête HD
  • Patins de chaîne à triple arête de 700 mm (28")
  • Patins de chaîne à triple arête de 800 mm (31")
  • Patins de chaîne à triple arête de 850mm (33")

CABINE DELUXE

  • Moniteur à écran tactile LCD haute résolution 254 mm (10")
  • Pare-soleil arrière à rouleau
  • Direction de bras Cat
  • Relais auxiliaire

CABINE PREMIUM

  • Pare-brise avant monobloc
  • Direction de bras Cat
  • Relais auxiliaire

Technologie et services compatibles

Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.

  • Cat Grade Assist pour pelles hydrauliques

    Le système Cat Grade Assist pour pelles hydrauliques automatise les mouvements de la flèche et du bras pour réaliser des découpes plus précises avec un minimum d'efforts. Le système Grade Assist permet l'excavation à levier unique en se basant sur les données transmises par les capteurs de position intégrés à la machine ainsi que sur les paramètres de profondeur et d'inclinaison définis par le conducteur.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Le système Cat Grade Assist pour pelles hydrauliques automatise les mouvements de la flèche et du bras pour réaliser des découpes plus précises avec un minimum d'efforts. Le système Grade Assist permet l'excavation à levier unique en se basant sur les données transmises par les capteurs de position intégrés à la machine ainsi que sur les paramètres de profondeur et d'inclinaison définis par le conducteur.

Découvrir la technologie
  • Cat Payload pour pelles hydrauliques

    La nouvelle génération de pelles hydrauliques effectue tous les types de tâche : chargement, mise en tas, manutention, et bien plus. Les technologies Cat® Payload permettent un pesage en cours de route pour aider les conducteurs à atteindre un poids précis, à tout moment, et à éviter les surcharges, les sous-charges ou les charges erronées.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

La nouvelle génération de pelles hydrauliques effectue tous les types de tâche : chargement, mise en tas, manutention, et bien plus. Les technologies Cat® Payload permettent un pesage en cours de route pour aider les conducteurs à atteindre un poids précis, à tout moment, et à éviter les surcharges, les sous-charges ou les charges erronées.

Découvrir la technologie
  • Cat Grade 2D pour pelles hydrauliques

    Cat Grade 2D permet aux conducteurs de pelle hydraulique de travailler avec une efficacité supérieure de 35 % dans une large gamme d'applications. Offrant un guidage en temps réel pour un contrôle vertical et horizontal précis, Grade avec 2D garantit que les déblaiements et les remblayages sont effectués selon les spécifications exactes, sans déblaiement insuffisant ou excessif.

  • Cat Grade avec 3D pour pelles hydrauliques

    Grade with 3D intègre un système de positionnement par satellite et un guidage de positionnement RTK pour simplifier le processus de nivellement des conceptions complexes que l'on retrouve souvent dans les grandes infrastructures et les projets commerciaux.

  • Cat GRADE avec module Advanced 2D pour pelles hydrauliques

    Cat Grade avec module Advanced 2D permet au conducteur de pelles hydrauliques de saisir, modifier et niveler des configurations simples bidimensionnelles en utilisant le guidage en temps réel de la pointe du godet et de l'élévation du godet fourni par ce système.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Cat Grade 2D permet aux conducteurs de pelle hydraulique de travailler avec une efficacité supérieure de 35 % dans une large gamme d'applications. Offrant un guidage en temps réel pour un contrôle vertical et horizontal précis, Grade avec 2D garantit que les déblaiements et les remblayages sont effectués selon les spécifications exactes, sans déblaiement insuffisant ou excessif.

Découvrir la technologie

Grade with 3D intègre un système de positionnement par satellite et un guidage de positionnement RTK pour simplifier le processus de nivellement des conceptions complexes que l'on retrouve souvent dans les grandes infrastructures et les projets commerciaux.

Découvrir la technologie

Cat Grade avec module Advanced 2D permet au conducteur de pelles hydrauliques de saisir, modifier et niveler des configurations simples bidimensionnelles en utilisant le guidage en temps réel de la pointe du godet et de l'élévation du godet fourni par ce système.

Découvrir la technologie

Découvrez comment 336 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.

COMPARE ALL MODELS

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Des spécifications complètes, des brochures de produits et bien plus encore. Inscrivez-vous ci-dessous pour obtenir des informations supplémentaires. Ou, pour un accès instantané, Ignorer ce formulaire.

Consentement Marketing

Découvrez les offres disponibles pour  336

Afficher davantage d'offres