Moteur
Puissance nette – ISO 9249 | 413 HP 308 kW |
Modèle de moteur | C9.3 B C9.3 B |
Alésage | 5 in 115 mm |
Course | 6 in 149 mm |
Cylindrée | 568 in³ 9.3 l |
Se connecter
Bienvenue ! Connectez-vous pour personnaliser votre expérience Cat.com
Si vous vous avez déjà un compte auprès d'une autre application Cat, vous pouvez utiliser le même compte vous connecter ici.
Inscrivez-vous dès maintenant
Un compte. Tout Cat.
Votre compte Caterpillar est l'unique compte que vous utilisez pour vous connecter et choisir des services et des applications que nous proposons. Recherchez des pièces et des machines en ligne, gérez votre parc, devenez mobile, et bien plus.
Informations sur le compte
Paramètres du chantier
Sécurité
Spécifications clés
La 350 Cat® est la meilleure de sa catégorie en termes de productivité. Avec ses coûts d'exploitation faibles et sa technologie Cat facile à utiliser, cette pelle hydraulique vous aide à réaliser un énorme volume de travail, au niveau souhaité et en temps voulu.
Creusez, pivotez et chargez des tonnes de matériaux avec puissance et précision.
Réduisez les coûts grâce à un rendement énergétique inégalé, des filtres longue durée et des intervalles d'entretien prolongés
Simplifiez votre travail tout en optimisant la sécurité et l'efficacité.
Puissance nette – ISO 9249 | 413 HP 308 kW |
Modèle de moteur | C9.3 B C9.3 B |
Alésage | 5 in 115 mm |
Course | 6 in 149 mm |
Cylindrée | 568 in³ 9.3 l |
Circuit principal : débit maximal | 206 US gal/min 779 l/min |
Pression maximale : équipement | 5076 psi 35000 kPa |
Pression maximale – Équipement – Mode levage | 5511 psi 38000 kPa |
Pression maximale : translation | 5076 psi 35000 kPa |
Pression maximale : orientation | 3727 psi 25700 kPa |
Vitesse d'orientation | 7.94 tr/min 7.94 tr/min |
Couple d'orientation maximal | 139275 ft·lbf 189 kN·m |
Poids en ordre de marche | 105100 lb 47700 kg |
Contenance du réservoir de carburant | 179.6 US gal 680 l |
Circuit de refroidissement | 12.7 US gal 48 l |
Huile moteur | 8.5 US gal 32 l |
Réducteur d'orientation | 4 US gal 15 l |
Réducteur d'orientation : chacun | 4 US gal 15 l |
Réducteur – Chacun | 3.2 US gal 12 l |
Circuit hydraulique – Réservoir compris | 145.3 US gal 550 l |
Réservoir hydraulique | 57.3 US gal 217 l |
Réservoir de DEF | 21.1 US gal 80 l |
Flèche | Portée 6,9 m (22'8") Portée 6,9 m (22'8") |
Bras | R3,9 m (12'10") R3,9 m (12'10") |
Godet | GDC 3,08 m3 (4,03 yd3) GDC 3,08 m3 (4,03 yd3) |
Hauteur d'expédition : sommet de la cabine | 10.8 ft 3260 mm |
Hauteur des mains courantes | 11.2 ft 3400 mm |
Longueur d'expédition | 39.2 ft 11950 mm |
Rayon d'encombrement arrière | 12.4 ft 3760 mm |
Garde au sol du contrepoids | 4.5 ft 1340 mm |
Garde au sol | 1.8 ft 520 mm |
Longueur des chaînes | 17.9 ft 5400 mm |
Longueur des chaînes jusqu'au centre des galets | 14.4 ft 4360 mm |
Voie des chaînes | 9 ft 2740 mm |
Largeur de transport : patins de 600 mm (24") | 10.11 ft 3340 mm |
Profondeur d'excavation maximale | 26.11 ft 8210 mm |
Flèche | Portée 6,9 m (22'8") Portée 6,9 m (22'8") |
Bras | R3,9 m (12'10") R3,9 m (12'10") |
Godet | GDC 3,08 m3 (4,03 yd3) GDC 3,08 m3 (4,03 yd3) |
Portée maximale au niveau du sol | 39.1 ft 12150 mm |
Hauteur de coupe maximale | 35.1 ft 10690 mm |
Hauteur de chargement maximale | 24.3 ft 7390 mm |
Hauteur de chargement minimale | 7.2 ft 2190 mm |
Profondeur de coupe maximale pour fond plat de 2 440 mm (8 ft) | 26.6 ft 8080 mm |
Profondeur d'excavation maximale en paroi verticale | 19.2 ft 5840 mm |
Force d'excavation du godet : ISO | 60160 lbf 268 kN |
Force d'excavation du bras : ISO | 41090 lbf 183 kN |
Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.
Le système Cat Grade Assist pour pelles hydrauliques automatise les mouvements de la flèche et du bras pour réaliser des découpes plus précises avec un minimum d'efforts. Le système Grade Assist permet l'excavation à levier unique en se basant sur les données transmises par les capteurs de position intégrés à la machine ainsi que sur les paramètres de profondeur et d'inclinaison définis par le conducteur.
Le système Cat Grade Assist pour pelles hydrauliques automatise les mouvements de la flèche et du bras pour réaliser des découpes plus précises avec un minimum d'efforts. Le système Grade Assist permet l'excavation à levier unique en se basant sur les données transmises par les capteurs de position intégrés à la machine ainsi que sur les paramètres de profondeur et d'inclinaison définis par le conducteur.
La nouvelle génération de pelles hydrauliques effectue tous les types de tâche : chargement, mise en tas, manutention, et bien plus. Les technologies Cat® Payload permettent un pesage en cours de route pour aider les conducteurs à atteindre un poids précis, à tout moment, et à éviter les surcharges, les sous-charges ou les charges erronées.
La nouvelle génération de pelles hydrauliques effectue tous les types de tâche : chargement, mise en tas, manutention, et bien plus. Les technologies Cat® Payload permettent un pesage en cours de route pour aider les conducteurs à atteindre un poids précis, à tout moment, et à éviter les surcharges, les sous-charges ou les charges erronées.
Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.
COMPARE ALL MODELS