< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

La Pelle hydraulique 336 Cat® offre de grandes performances grâce à des technologies simples à utiliser telles que Cat GRADE avec module 2D, Grade Assist et Payload. Toutes les fonctionnalités sont proposées de série à la sortie de l'usine pour augmenter la productivité du conducteur de jusqu'à 45 %. Associées à une nouvelle cabine, à des intervalles d'entretien plus espacés garantissant une baisse de 15 % des coûts d'entretien et à un système d'alimentation améliorant le rendement énergétique de 15 %, ces fonctionnalités permettent de profiter d'une pelle hydraulique garantissant un faible coût par unité de production conçue sur mesure pour votre utilisation.

Engine

Modèle du moteur C9.3B C9.3B Less
Bore 5.0 in 115.0 mm Less
Puissance brute SAE J1995 314.0 HP 234.0 kW Less
Stroke 6.0 in 149.0 mm Less
Displacement 568.0 in³ 9.3 l Less

Moteur

Puissance nette : ISO 9249/SAE J1349 311.0 HP 232.0 kW Less
Puissance brute, ISO 14396/SAE J1995 314.0 HP 234.0 kW Less
Régime moteur : utilisation NaN tr/min NaN tr/min Less
Régime moteur : translation NaN tr/min NaN tr/min Less

Circuit hydraulique

Circuit principal - Débit maximal (Total) 147.0 US gal/min Less
Circuit principal, débit maximal (équipement) 558.0 l/min Less
Pression maximale - Équipement NaN PSI NaN kPa Less
Pression maximale – Équipement (mode levage) 5511.0 PSI NaN kPa Less

Hydraulic System

Max. Pressure Travel NaN PSI NaN kPa Less
Max. Pressure - Swing NaN PSI NaN kPa Less

Swing Mechanism

Swing Speed 8.75 tr/min 8.75 tr/min Less

Mécanisme d'orientation

Couple d'orientation maximal 106228.0 FT-lbf 144.0 kN·m Less

Weights

Operating Weight NaN lb NaN kg Less

Poids

Remarque Train de roulement long, flèche normale, bras R3.9DB (12'10"), godet GDC 2,27 m3 (2,97 yd3) et patins à triple arête 850 mm (33"), contrepoids de 6,8 t (14 991 lb). Train de roulement long, flèche normale, bras R3.9DB (12'10"), godet GDC 2,27 m3 (2,97 yd3) et patins à triple arête 850 mm (33"), contrepoids de 6,8 t (14 991 lb). Less

Service Refill Capacities

Fuel Tank Capacity 158.5 gal (US) 600.0 l Less
Cooling System 10.5 gal (US) 40.0 l Less
Circuit hydraulique (y compris réservoir) 98.5 gal (US) 373.0 l Less

Contenances

Huile moteur (avec filtre) 8.5 gal (US) 32.0 l Less
Réducteur d'orientation (chacun) 4.8 gal (US) 18.0 l Less
Réducteur (chacun) 2.1 gal (US) 8.0 l Less
Réservoir hydraulique 40.4 gal (US) 153.0 l Less
Réservoir de DEF 21.1 gal (US) 80.0 l Less

Dimensions

Flèche Flèche normale 6,5 m (21'4") Flèche normale 6,5 m (21'4") Less
Bras R3,9 m (12'10") R3,9 m (12'10") Less
Hauteur d'expédition - Sommet de la cabine 10.4 ft NaN mm Less
Hauteur des mains courantes 10.4 ft NaN mm Less
Shipping Length 36.7 ft NaN mm Less
Tail Swing Radius 11.6 ft NaN mm Less
Garde au sol 1.7 ft 510.0 mm Less
Longueur des chaînes jusqu'au centre des galets 13.3 ft NaN mm Less
Track Gauge 8.5 ft NaN mm Less
Voie des chaînes, train de roulement long 8.5 ft NaN mm Less
Largeur de transport : patins de 850 mm (33") 11.3 ft NaN mm Less

Encombrement

Counterweight Clearance 4.1 ft NaN mm Less

Plages et forces de travail

Flèche Flèche normale 6,5 m (21'4") Flèche normale 6,5 m (21'4") Less
Bras R3,9 m (12'10") R3,9 m (12'10") Less
Godet GDC 2,27 m3 (2,97 yd3) GDC 2,27 m3 (2,97 yd3) Less
Profondeur d'excavation maximale 26.9 ft NaN mm Less
Portée maximale au niveau du sol 38.5 ft NaN mm Less
Hauteur de coupe maximale 35.2 ft NaN mm Less
Hauteur de chargement maximale 24.6 ft NaN mm Less
Hauteur de chargement minimale 6.2 ft NaN mm Less
Profondeur de coupe maximale pour fond plat de 2 440 mm (8 ft) 26.4 ft NaN mm Less
Profondeur d'excavation maximale en paroi verticale 20.9 ft NaN mm Less
Force d'excavation du godet : SAE NaN lbf 186.0 kN Less
Force d'excavation du godet : ISO NaN lbf 210.0 kN Less
Force d'excavation du bras - SAE NaN lbf 141.0 kN Less
Force d'excavation du bras - ISO NaN lbf 144.0 kN Less

Hautes performances avec une consommation de carburant réduite

        
  • Gagnez jusqu'à 45 % d'efficacité de fonctionnement grâce aux technologies Cat Connect standard qui réduisent la fatigue du conducteur ainsi que vos coûts d'exploitation, y compris la consommation de carburant et l'entretien quotidien.
  •     
  • Augmentez le rendement énergétique de 15 % (meilleur rendement par unité de carburant) par rapport à la Pelle hydraulique 336F Cat.
  •     
  • Le Moteur C9.3B peut fonctionner au biodiesel jusqu'au B20 et respecte les normes américaine EPA Tier 4 Final, européenne Stage V et japonaise 2014 sur les émissions.
  •     
  • Adaptez la pelle hydraulique à la tâche grâce à trois modes de puissance : Puissance, Smart et Éco. Le mode Smart adapte automatiquement la puissance moteur et hydraulique aux conditions d'excavation, offrant une puissance maximale en cas de besoin et réduisant la puissance lorsqu'elle n'est pas indispensable afin d'économiser du carburant.
  •     
  • Les nouveaux ventilateurs hydrauliques haute efficacité refroidissent individuellement les composants du moteur sur demande afin de réduire la consommation de carburant.
  •     
  • Le circuit hydraulique avancé offre l'équilibre optimal de puissance et d'efficacité tout en vous donnant le contrôle nécessaire pour répondre aux besoins d'excavation précis.
  •     
  • Les nouvelles pointes de godet auto-aiguisées Advansys augmentent la production et réduisent les coûts d'exploitation avec jusqu'à 30 % de durée de vie supplémentaire des pointes.
  •     
  • Les options hydrauliques auxiliaires vous assurent la polyvalence requise pour utiliser une large gamme d'équipements Cat.
  •     
  • Ne laissez pas la température vous empêcher de travailler. Cette pelle hydraulique offre une capacité de température ambiante élevée de 52 °C (125 °F) et une capacité de démarrage à froid de -18 °C (0 °F).

Optimisez l'efficacité et améliorez la productivité grâce à Cat Connect intégré

        
  • Gagnez jusqu'à 45 % de productivité par rapport au nivellement traditionnel grâce à la fonctionnalité Cat GRADE avec module 2D de série avec informations et fonctionnalité laser.
  •     
  • Effectuez vos opérations d'excavation à l'aide d'un guidage sur la profondeur, la pente et la distance horizontale par rapport à la pente. 
  •     
  • Le système 2D peut être mis à niveau vers Cat GRADE avec module Advanced 2D ou Cat GRADE avec module 3D.
  •     
  • Grade Assist standard : garantissez un nivellement précis, simplement et sans effort, grâce à l'excavation à levier unique. Définissez l'inclinaison du godet souhaitée et laissez Bucket Assist maintenir automatiquement l'angle lors des travaux de dévers, de nivellement, de nivellement de précision et de creusement de tranchées pour des travaux faciles, précis et rapides.
  •     
  • Maintenez les chaînes au sol lors des opérations de levage et d'excavation sur terrain dur avec la fonction Assistance flèche.
  •     
  • Arrêtez automatiquement le pivotement de la pelle hydraulique à des points définis par le conducteur dans les applications de chargement des camions et d'excavation avec la fonction Assistance orientation, qui vous aidera à fournir moins d'efforts et à consommer moins de carburant.
  •     
  • Système de pesée embarqué Cat PAYLOAD standard : obtenez des charges cibles précises et augmentez l'efficacité de chargement grâce à la pesée mobile et aux estimations en temps réel de votre charge utile sans avoir à pivoter.
  •     
  • Suivez votre productivité quotidienne (par ex : poids cibles des camions et nombre de charges/cycles).
  •     
  • L'étalonnage peut être effectué en quelques minutes.
  •     
  • Combinez Payload et VisionLink® et gérez à distance vos objectifs de production.
  •     
  • Mettez le système à niveau vers Cat GRADE avec module Advanced 2D (en option) : créez et modifiez les schémas de nivellement facilement sur un deuxième moniteur à écran tactile haute résolution de 254 mm (10 in).
  •     
  • Mettez le système à niveau vers Cat GRADE avec module 3D (en option) : créez et modifiez les schémas facilement et visionnez toute la plage de mouvement de la timonerie avant sur un deuxième moniteur à écran tactile haute résolution de 254 mm (10 in).
  •     
  • Tenez-vous informé de la position exacte de la pelle hydraulique grâce aux systèmes GPS et GLONASS. La machine compense automatiquement l'inclinaison et le roulement de la pelle hydraulique provoqués par l'état du terrain en pente.
  •     
  • La fonctionnalité Product Link™ standard fournit l'emplacement, les heures de fonctionnement, la consommation de carburant, la productivité, le temps d'inactivité, les codes de diagnostic et d'autres données de la machine à la demande via l'interface en ligne VisionLink, pour vous aider à améliorer l'efficacité du chantier avec des coûts d'exploitation réduits.
  •     
  • Vous saurez où se trouvent vos outils de travail et à quelle fréquence vous les utilisez, car la machine suit tous les équipements dotés de la technologie Cat TrackIt.

Travaillez confortablement dans la toute nouvelle cabine

        
  • Choisissez entre les cabines Deluxe et Premium, toutes deux équipées de la climatisation automatique.
  •     
  • Prenez place dans de grands sièges réglables pour les conducteurs de toutes tailles.
  •     
  • Restez au chaud avec le siège chauffant Deluxe, restez au chaud ou au frais avec le siège Premium.
  •     
  • Bénéficiez d'un large espacement entre les consoles pour un environnement plus confortable.
  •     
  • Entrez dans la cabine et sortez de celle-ci plus facilement à l'aide de la console gauche rabattable.
  •     
  • Des supports de fixation visqueux avancés diminuent de près de 50 % les vibrations de la cabine par rapport aux modèles précédents de pelle hydraulique.
  •     
  • Commandez la pelle hydraulique confortablement à l'aide de commandes faciles d'accès situées devant vous.
  •     
  • Bénéficiez d'un grand espace de rangement pour votre matériel à l'intérieur de la cabine sous et derrière le siège, en hauteur et dans les consoles. Un porte-gobelet, un porte-document, un porte-bouteille et un porte-manteau sont également inclus.
  •     
  • Utilisez les ports USB de la radio et la technologie Bluetooth® standard pour connecter vos périphériques personnels et passer des appels mains libres.

Facile à manœuvrer

        
  • Démarrez le moteur avec un bouton-poussoir ; utilisez un porte-clés Bluetooth, une application pour smartphone ou la fonction d'ID utilisateur unique.
  •     
  • Programmez chaque bouton du manipulateur, y compris le mode d'alimentation, la réponse et le schéma à l'aide de l'ID utilisateur ; les réglages seront conservés en mémoire chaque fois que vous vous mettez au travail.
  •     
  • Le préchauffage automatique de l'huile hydraulique vous permet de commencer à travailler plus rapidement par temps froid et contribue à prolonger la durée de vie des composants.
  •     
  • Naviguez rapidement sur le moniteur à écran tactile haute résolution de 254 mm (10 in) standard, ou à l'aide de la molette de commande. 
  •     
  • Vous n'êtes pas certain de comprendre comment utiliser une fonction ou entretenir la pelle hydraulique ? Conservez toujours le manuel du conducteur à portée de main sur le moniteur à écran tactile.

Entretien

        
  • Attendez-vous à une économie pouvant atteindre 15 % sur les coûts d'entretien par rapport au modèle 336F en raisons des intervalles d'entretien prolongés. (Économies calculées sur 12 000 heures de fonctionnement.)
  •     
  • Contrôlez l'huile du circuit hydraulique et vidangez facilement l'eau du circuit de carburant ainsi que l'eau du réservoir de carburant depuis le niveau du sol.
  •     
  • Suivez la durée de vie du filtre et les intervalles d'entretien de votre pelle hydraulique via le moniteur à l'intérieur de la cabine.
  •     
  • Remplacez tous les filtres à carburant à intervalles synchronisés de 1 000 heures. Filtres à huile et à carburant groupés et situés sur le côté droit de la machine pour faciliter l'entretien.
  •     
  • Le nouveau filtre d'admission d'air avec préfiltre dispose d'une capacité doublée de rétention de la poussière par rapport au filtre d'admission d'air précédent.
  •     
  • Le nouveau filtre à huile hydraulique offre de meilleures performances de filtration et des clapets antiretour pour assurer une excellente propreté de l'huile lorsque le filtre est remplacé, et une durée de vie prolongée avec un intervalle de remplacement de 3 000 heures (soit 50 % de plus que pour les conceptions de filtre précédentes).
  •     
  • Les nouveaux ventilateurs hydrauliques à hautes performances possèdent une fonction de marche arrière automatique en option pour maintenir les faisceaux exempts de débris, ce qui élimine la nécessité d'une intervention de l'utilisateur.
  •     
  • Les ports S·O·SSM simplifient l'entretien et permettent le prélèvement rapide et aisé d'échantillons de liquide à des fins d'analyse.

Sécurité

        
  • Travaillez en toute sécurité grâce à la fonctionnalité de barrière électronique 2D standard intégrée après la sortie de l'usine, qui empêche la pelle hydraulique de sortir des points définis par le conducteur.
  •     
  • La cabine ROPS (Rollover Protective Structure, cadre de protection en cas de retournement) standard est conforme à la norme ISO 12117-2:2008.
  •     
  • Un indicateur du sens de déplacement permet aux utilisateurs de savoir dans quel sens activer les leviers de translation.
  •     
  • Bénéficiez d'une grande visibilité sur la tranchée, dans chaque sens d'orientation et derrière vous à l'aide de montants plus petits, de vitres plus grandes et d'un capot de moteur plat.
  •     
  • Lorsqu'il est activé, le contacteur d'arrêt au niveau du sol interrompt l'alimentation du moteur en carburant et arrête la machine.
  •     
  • Une caméra de vision arrière est montée de série. Mettez le système à niveau vers une visibilité à 360° et vous visualiserez facilement les objets et le personnel se trouvant autour de la pelle hydraulique en un seul coup d'œil.
  •     
  • Les marches dentelées et la plaque perforée antidérapante sur la plate-forme d'entretien aident à éviter toute glissade.

336 Équipement standard

CABINE
  • ROPS, insonorisation
  • Moniteur à écran tactile LCD haute résolution 254 mm (10")
  • Siège chauffant à suspension pneumatique réglable (version Deluxe uniquement)
  • Siège à chauffage et refroidissement avec suspension réglable automatique (version Premium uniquement)

MOTEUR
  • Trois modes de fonctionnement : Puissance, Smart et Éco
  • Commande automatique du régime moteur, ralenti bas par simple pression
  • Fonctionnement jusqu'à 2 300 m (7 546 ft) d'altitude sans détarage de puissance moteur
  • Haute capacité de refroidissement à température ambiante 52 °C (126 °F) avec ventilateur hydraulique à sens de marche inversé
  • Capacité de démarrage à froid à -18 °C (0 °F)
  • Filtre à air à deux éléments avec préfiltre intégré
  • Désactivation à distance
  • Fonctionnalité biodiesel jusqu'à B20

CIRCUIT HYDRAULIQUE
  • Circuit de régénération du bras et de la flèche
  • Soupape de commande principale électronique
  • Préchauffage automatique de l'huile hydraulique
  • Soupape d'amortissement de rotation inverse
  • Frein de stationnement de tourelle automatique
  • Filtre de retour hydraulique hautes performances
  • Deux vitesses de translation
  • Compatible avec de l'huile hydraulique bio

TRAIN DE ROULEMENT ET STRUCTURES
  • Œillet de remorquage sur le châssis de base

CIRCUIT ÉLECTRIQUE
  • Batteries sans entretien 1 000 CCA (x2)
  • Coupe-batterie électrique centralisé
  • Projecteur sur châssis à diodes, projecteurs montés sur flèche gauche et droit, projecteurs de la cabine

TECHNOLOGIE CAT CONNECT
  • Product Link Cat
  • Cat GRADE avec module 2D
  • Cat GRADE avec fonctionnalité Assist
  • Cat PAYLOAD

ENTRETIEN ET MAINTENANCE
  • Emplacement groupé pour les filtres à huile moteur et à carburant
  • Orifices de prélèvement périodique d'échantillons d'huile (S.O.S)

SÉCURITÉ ET PROTECTION
  • Système de sécurité à clé unique Caterpillar
  • Coffre de rangement / boîte à outils extérieurs verrouillables
  • Blocages de porte, de réservoir hydraulique et de carburant verrouillables
  • Compartiment de vidange de carburant verrouillable
  • Plate-forme d'entretien avec tôle antidérapante et boulons à tête noyée
  • Main courante et poignée à droite (conformes à la norme ISO 2867:2011)
  • Ensemble de rétroviseurs pour visibilité standard
  • Klaxon d'avertissement / de signalisation
  • Contacteur d'arrêt moteur secondaire au niveau du sol

336 Options

MOTEUR
  • Réchauffeurs de bloc-moteur pour démarrage à froid
  • Capacité de démarrage à froid à -32 °C (-25 °F)

CIRCUIT HYDRAULIQUE
  • Position Smart Boom
  • Mode levage de charges lourdes
  • Circuit combiné auxiliaire bidirectionnel avec retour direct
  • Circuit auxiliaire moyenne pression
  • Circuit de refroidissement
  • Circuit d'attache rapide pour attache à accouplement par axes et attache spécifique CW Cat

TRAIN DE ROULEMENT ET STRUCTURES
  • Châssis long
  • Train de roulement long et étroit
  • Contrepoids 6,8 t (14 991 lb)
  • Contrepoids 7,56 mt (16 667 lb)
  • Patins de chaîne à triple arête de 600 mm (24")
  • Patins de chaîne à triple arête extra-robustes de 600 mm (24")
  • Patins de chaîne à double arête de 600mm (24")
  • Patins de chaîne à triple arête de 700 mm (28")
  • Patins de chaîne à triple arête de 850 mm (33")

FLÈCHES ET BRAS
  • Flèche pour creusement intensif de 6,18 m (20'3")
  • Flèche normale 6,5 m (21'4")
  • Flèche normale extra-robuste 6,5 m (21'4")
  • Bras 2,55 m (8'4")
  • Bras 2,8 m (9'2")
  • Bras 3,2 m (10'6")
  • Bras 3,9 m (12'10")

TECHNOLOGIE CAT CONNECT
  • Cat GRADE avec module 2D avancé
  • Cat GRADE avec module 3D

ENTRETIEN ET MAINTENANCE
  • Prééquipement pour l'entretien préventif (Quick Evac™)
  • Pompe de ravitaillement électrique avec coupure automatique

SÉCURITÉ ET PROTECTION
  • Caméras de vision arrière et latérale
  • Clapet antiretour d'abaissement de flèche
  • Clapet antiretour d'abaissement de bras
  • Visibilité à 360°