• Caterpillar a conçu, validé et fabriqué la pelle hydraulique longue portée pour les travaux d'excavation.
• Travail sur pentes raides ; atteignez 19,6 mètres (64' 5"), creusez jusqu'à 13,04 mètres (42' 9") avec une flèche de 11,5 m (37' 7") et un bras de 8,5 m (27' 9"). La technologie d'étanchéité à l'eau Cat équipée de série permet une excavation de précision jusqu'à 4,5 mètres (14' 9") ; une solution sous-marine jusqu'à 20 mètres (65') est également disponible en option. Les dimensions du godet de la pelle hydraulique vont jusqu'à 1 m³ (1,3 yd³).
• Le train de roulement grande largeur extra-robuste avec une voie de 3,72 m (10' 6") à déploiement mécanique et un contrepoids supplémentaire, procure une plateforme stable pour des excavations longue portée. Le train de roulement à voie variable permet une extension de 330 mm (1' 8") une fois sorti pour une excellente stabilité et des transports facilités entre chantiers une fois rentré.