Grosses pelles hydrauliques 340

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Puissance nette – ISO 9249
311 HP
232 kW
Modèle de moteur
C9.3B Cat
C9.3B Cat
Puissance moteur – ISO 14396
314 HP
234 kW

Vue d'ensemble

Haute performance pour des applications particulières

Le modèle 340 est conçu pour répondre à vos besoins spécifiques, comme l'excavation dans des débris, le déplacement de roches, la formation de pentes et le creusement de tranchées. Grâce aux technologies et aux améliorations pour les conducteurs qu'elle propose, cette pelle hydraulique 40 tonnes vous aide à réaliser le travail plus vite et plus efficacement.

Avantages

Couverture jusqu'à 45 % plus grande efficacité d'exploitation

Le modèle 340 Cat offre des performances inégalées dans le secteur grâce à ses technologies standard comme Cat GRADE avec module 2D, GRADE avec Assist, PAYLOAD, Lift Assist et la barrière électronique.

Couverture jusqu'à 15 % rendement énergétique amélioré

Travaillez plus vite grâce aux commandes électrohydrauliques et avancées du moteur.

Couverture jusqu'à 20% coûts d'entretien réduits

Augmentez la disponibilité de la machine et réduisez vos coûts grâce à des intervalles d'entretien plus espacés.

Spécifications produit pour 340

Puissance nette – ISO 9249 311 HP 232 kW
Modèle de moteur C9.3B Cat C9.3B Cat
Puissance moteur – ISO 14396 314 HP 234 kW
Alésage 5 in 115 mm
Course 6 in 149 mm
Cylindrée 568 in³ 9.3 l
Régime moteur : translation 1800 r/min 1800 r/min
Régime moteur : utilisation 1550 r/min 1550 r/min
Circuit principal : débit maximal 558 l/min (147 US gal/min) 558 l/min (147 US gal/min)
Pression maximale – Équipement – Mode levage 5511 psi 38000 kPa
Vitesse d'orientation 8.75 r/min 8.75 r/min
Couple d'orientation maximal 106228 ft·lbf 144 kN·m
Contenance du réservoir de carburant 158.5 gal (US) 600 l
Circuit de refroidissement 10.5 gal (US) 40 l
Huile moteur 8.5 gal (US) 32 l
Réducteur d'orientation 4.8 gal (US) 18 l
Réducteur – Chacun 2.1 gal (US) 8 l
Circuit hydraulique - Réservoir compris 98.5 gal (US) 373 l
Réservoir hydraulique 42.5 gal (US) 161 l
Réservoir de DEF 21.1 gal (US) 80 l
Flèche Normale 6,5 m (21'4") Normale 6,5 m (21'4")
Bras Portée R3.2DB (10'6") Portée R3.2DB (10'6")
Godet GD 2,27 m³ (2,97 yd³) GD 2,27 m³ (2,97 yd³)
Garde au sol 2.4 ft 720 mm
Longueur des chaînes 16.5 ft 5030 mm
Longueur des chaînes jusqu'au centre des galets 13.3 ft 4040 mm
Flèche Normale 6,5 m (21'4") Normale 6,5 m (21'4")
Bras Portée R3.2DB (10'6") Portée R3.2DB (10'6")
Godet GD 2,27 m³ (2,97 yd³) GD 2,27 m³ (2,97 yd³)
Hauteur de chargement minimale 9.3 ft 2830 mm
Force d'excavation du godet : SAE 41900 lbf 186 kN
Force d'excavation du bras - SAE 36210 lbf 161 kN
Climatisation Le système de climatisation de cette machine contient le gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1 430). Le système contient 1,0 kg de réfrigérant, avec un équivalent CO2 de 1 430 tonnes métriques. Le système de climatisation de cette machine contient le gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1 430). Le système contient 1,0 kg de réfrigérant, avec un équivalent CO2 de 1 430 tonnes métriques.
Poids en ordre de marche Train de roulement large, flèche normale, bras R3.2DB (10'6"), godet GD 2,27 m3 (2,97 yd3), patins à triple arête extra-robuste 600 mm (24") et contrepoids de 7,56 mt (16 700 lb). Train de roulement large, flèche normale, bras R3.2DB (10'6"), godet GD 2,27 m3 (2,97 yd3), patins à triple arête extra-robuste 600 mm (24") et contrepoids de 7,56 mt (16 700 lb).

340 Équipement standard

NOTA

  • L'équipement standard et les options peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

CABINE

  • ROPS, insonorisation standard
  • Suspension du siège réglable mécaniquement

MOTEUR

  • Trois modes sélectionnables : Puissance, Smart, Eco
  • Commande automatique du régime moteur, ralenti bas par simple pression
  • Fonctionnement jusqu'à 2 300 m d'altitude sans détarage de puissance moteur
  • Capacité de refroidissement à température ambiante élevée de 52 °C (126 °F)
  • Capacité de démarrage à froid à -18 °C (0 °F)
  • Filtre à air à deux éléments avec préfiltre intégré
  • Désactivation à distance
  • Compatibilité avec biodiesel jusqu'à B20

CIRCUIT HYDRAULIQUE

  • Circuit de régénération du bras et de la flèche
  • Soupape de commande principale électronique
  • Préchauffage automatique de l'huile hydraulique
  • Soupape d'amortissement de rotation inverse
  • Frein de stationnement de tourelle automatique
  • Filtre de retour hydraulique hautes performances
  • Deux vitesses de translation
  • Compatible avec de l'huile hydraulique bio

TRAIN DE ROULEMENT ET STRUCTURES

  • Œilleton de remorquage sur le châssis de base (conforme à la norme ISO 15818)
  • Contrepoids 7,56 mt (16 667 lb)

CIRCUIT ÉLECTRIQUE

  • Batteries sans entretien 1 000 CCA (x2)
  • Coupe-batterie électrique centralisé
  • Projecteur sur châssis à LED

TECHNOLOGIE CAT

  • Product Link Cat
  • Cat GRADE 2D
  • Cat GRADE avec fonctionnalité Assist
  • Cat Payload
  • Barrière électronique 2D
  • Aide au levage
  • Auto Dig Boost
  • Réparations à distance

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

  • Emplacement groupé pour les filtres à huile moteur et à carburant
  • Orifices de prélèvement périodique d'échantillons d'huile (S.O.S)

SÉCURITÉ ET PROTECTION

  • Système de sécurité à clé unique Caterpillar
  • Coffre de rangement / boîte à outils extérieurs verrouillables
  • Porte, réservoir hydraulique et de carburant verrouillables
  • Compartiment de vidange de carburant verrouillable
  • Plate-forme d'entretien avec tôles antidérapantes et boulons à tête noyée
  • Main courante et poignée à droite (conformes à la norme ISO 2867)
  • Ensemble de rétroviseurs pour visibilité standard
  • Klaxon d'avertissement / de signalisation
  • Contacteur d'arrêt moteur secondaire au niveau du sol
  • Caméras de vision arrière et latérale

340 Options

NOTA

  • L'équipement standard et les options peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

CABINE

  • ROPS, insonorisation avancée
  • Moniteur à écran tactile LCD haute résolution 254 mm (10")
  • Siège chauffant à suspension pneumatique réglable (version Deluxe uniquement)
  • Siège à chauffage et refroidissement avec suspension réglable automatique (version Premium uniquement)

MOTEUR

  • Réchauffeurs de bloc-moteur pour démarrage à froid
  • Capacité de démarrage à froid de -32 °C (-25 °F)

CIRCUIT HYDRAULIQUE

  • Position Smart Boom
  • Mode levage de charges lourdes
  • Circuit combiné auxiliaire bidirectionnel avec retour direct
  • Circuit auxiliaire moyenne pression
  • Circuit de refroidissement
  • Circuit d'attache rapide pour attache à accouplement par axes et attache spécifique CW Cat

TRAIN DE ROULEMENT ET STRUCTURES

  • Train de roulement long
  • Patins de chaîne à triple arête de 600 mm (24")
  • Patins de chaîne à triple arête HD de 600 mm (24")
  • Patins de chaîne à double arête de 600 mm (24")
  • Patins de chaîne à triple arête de 700 mm (28")
  • Patins de chaîne à triple arête HD de 850 mm (33")

FLÈCHES ET BRAS

  • Flèche pour creusement intensif de 6,18 m (20'3")
  • Flèche normale extra-robuste 6,5 m (21'4")
  • Bras 2,55 m (8'4")
  • Bras HD de 2,8 m (9'2")
  • Bras HD de 3,2 m (10'6")

CIRCUIT ÉLECTRIQUE

  • Pack d'éclairage environnement, projecteurs haut de gamme

TECHNOLOGIE CAT

  • Cat GRADE 2D avancé
  • Cat GRADE 3D

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

  • Prêt pour l'entretien préventif (Quick Evac™)
  • Pompe de ravitaillement électrique avec coupure automatique

SÉCURITÉ ET PROTECTION

  • Clapet antiretour d'abaissement de flèche
  • Clapet antiretour d'abaissement de bras
  • Visibilité à 360°
  • Système de suivi des actifs Cat
  • Commande à distance Cat Command

Découvrez comment 340 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Outils et aide d'experts à chaque étape

Sustainability in Action

Nous nous engageons à vous aider à atteindre vos objectifs environnementaux et commerciaux.

En savoir plus

Améliorez la productivité et l’efficacité

La technologie Cat® Construction rend vos machines et vos conducteurs plus productifs, améliore l'efficacité, économise du carburant et réduit les coûts d'exploitation de votre flotte.

En savoir plus

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Des spécifications complètes, des brochures de produits et bien plus encore. Inscrivez-vous ci-dessous pour obtenir des informations supplémentaires. Ou, pour un accès instantané, Ignorer ce formulaire.

Consentement Marketing

Technologie et services compatibles

Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.

  • Cat Command pour l'excavation

    Cat Command pour l'excavation est un système en option qui permet aux conducteurs de contrôler une pelle hydraulique à distance lors d'activités dangereuses, contribuant ainsi à la sécurité des chantiers.

  • Console et station à distance Cat Command

    Renforcez la sécurité dans les environnements de travail dangereux et augmentez la productivité à l'aide de technologies Cat® Command. Les solutions à distance Command incluent des systèmes électroniques embarqués et des systèmes de visibilité qui permettent de contrôler les machines sans que personne ne soit dans la cabine.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Cat Command pour l'excavation est un système en option qui permet aux conducteurs de contrôler une pelle hydraulique à distance lors d'activités dangereuses, contribuant ainsi à la sécurité des chantiers.

Découvrir la technologie

Renforcez la sécurité dans les environnements de travail dangereux et augmentez la productivité à l'aide de technologies Cat® Command. Les solutions à distance Command incluent des systèmes électroniques embarqués et des systèmes de visibilité qui permettent de contrôler les machines sans que personne ne soit dans la cabine.

Découvrir la technologie
  • API ISO 15143-3 (AEMP 2.0)

    Importez des données télématiques dans vos applications pour une meilleure gestion du parc. Notre API est conforme aux normes AEMP 2.0 et ISO 15143-3, elle est idéale pour les parcs mixtes.

  • Application Cat

    Une gestion efficace des équipements commence avec l'application Cat. Suivez l'emplacement et l'état de votre équipement, commandez un entretien ou des pièces, puis activez les dispositifs télématiques directement depuis votre appareil mobile. La gestion de votre parc 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 n'a jamais été aussi facile.

  • Cat Inspect

    Cat® Inspect vous permet d'accéder aux données de votre équipement sur votre appareil mobile. Cette application facile à utiliser vous permet de capturer des données d'inspection et elle s'intègre à vos autres systèmes de données Cat, pour que vous puissiez garder un œil sur votre parc. Plus de un million d'inspections sont effectuées chaque année, ce qui est à la fois utile et informatif pour les propriétaires d'équipement.

  • Cat VisionLink

    Consultez en ligne les informations relatives aux parcs avec VisionLink et utilisez-les pour prendre des décisions éclairées pour accroître la productivité, réduire les coûts, simplifier la maintenance et améliorer la sécurité sur le chantier. Grâce aux différentes options de niveau d'abonnement, votre concessionnaire Cat peut vous aider à configurer exactement ce dont vous avez besoin pour optimiser votre parc et augmenter le rendement.

  • Localisateur d'équipement PL161 Cat

    Le Localisateur d'équipement PL161 Cat est la solution intégrée OEM la plus avancée pour le suivi d'équipement. Le modèle PL161 s'installe aisément sur vos équipements ou tout ce dont vous souhaitez assurer le suivi.

  • My.Cat.Com

    My.Cat.Com est l'infrastructure basée sur le Web pour la gestion gestions des équipements numériques, ce qui vous offre un moyen facile de traiter des informations complexes. Surveillez les informations relatives au coût, à l'utilisation, à la fiabilité et à l'ancienneté, ainsi que d'autres données critiques nécessaires pour la gestion d'une entreprise plus efficace et performante. Accédez aux informations de votre équipement et mettez-vous en relation avec votre concessionnaire Cat, tout au même endroit.

  • Product Link Cat

    Cat® Product Link™ vous relie sans fil à vos équipements, vous offrant ainsi des indications précieuses sur le rendement de votre machine ou de votre flotte. Des informations telles que l'emplacement, les heures de fonctionnement, la consommation de carburant, le temps d'inactivité et les codes de diagnostic sont accessibles via des applications Web en ligne, afin de vous aider à prendre des décisions rapides et éclairées pour optimiser l'efficacité, améliorer la productivité et réduire les coûts d'exploitation de votre parc. Disponible avec connectivité satellite ou cellulaire.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Importez des données télématiques dans vos applications pour une meilleure gestion du parc. Notre API est conforme aux normes AEMP 2.0 et ISO 15143-3, elle est idéale pour les parcs mixtes.

Découvrir la technologie

Une gestion efficace des équipements commence avec l'application Cat. Suivez l'emplacement et l'état de votre équipement, commandez un entretien ou des pièces, puis activez les dispositifs télématiques directement depuis votre appareil mobile. La gestion de votre parc 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 n'a jamais été aussi facile.

Découvrir la technologie

Cat® Inspect vous permet d'accéder aux données de votre équipement sur votre appareil mobile. Cette application facile à utiliser vous permet de capturer des données d'inspection et elle s'intègre à vos autres systèmes de données Cat, pour que vous puissiez garder un œil sur votre parc. Plus de un million d'inspections sont effectuées chaque année, ce qui est à la fois utile et informatif pour les propriétaires d'équipement.

Découvrir la technologie

Consultez en ligne les informations relatives aux parcs avec VisionLink et utilisez-les pour prendre des décisions éclairées pour accroître la productivité, réduire les coûts, simplifier la maintenance et améliorer la sécurité sur le chantier. Grâce aux différentes options de niveau d'abonnement, votre concessionnaire Cat peut vous aider à configurer exactement ce dont vous avez besoin pour optimiser votre parc et augmenter le rendement.

Découvrir la technologie

Le Localisateur d'équipement PL161 Cat est la solution intégrée OEM la plus avancée pour le suivi d'équipement. Le modèle PL161 s'installe aisément sur vos équipements ou tout ce dont vous souhaitez assurer le suivi.

Découvrir la technologie

My.Cat.Com est l'infrastructure basée sur le Web pour la gestion gestions des équipements numériques, ce qui vous offre un moyen facile de traiter des informations complexes. Surveillez les informations relatives au coût, à l'utilisation, à la fiabilité et à l'ancienneté, ainsi que d'autres données critiques nécessaires pour la gestion d'une entreprise plus efficace et performante. Accédez aux informations de votre équipement et mettez-vous en relation avec votre concessionnaire Cat, tout au même endroit.

Découvrir la technologie

Cat® Product Link™ vous relie sans fil à vos équipements, vous offrant ainsi des indications précieuses sur le rendement de votre machine ou de votre flotte. Des informations telles que l'emplacement, les heures de fonctionnement, la consommation de carburant, le temps d'inactivité et les codes de diagnostic sont accessibles via des applications Web en ligne, afin de vous aider à prendre des décisions rapides et éclairées pour optimiser l'efficacité, améliorer la productivité et réduire les coûts d'exploitation de votre parc. Disponible avec connectivité satellite ou cellulaire.

Découvrir la technologie
  • Cat Productivity

    Cat® Productivity est une application cloud qui s'adapte à chaque opération quelle que soit sa taille. Les données Cat Production Measurement détaillées, les données de la machine et les données de chantier sont transmises depuis le dispositif embarqué Cat Product Link™ directement à la plateforme Web, à laquelle vous pouvez accéder où que vous vous trouviez, depuis votre mobile, tablette ou ordinateur de bureau.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Cat® Productivity est une application cloud qui s'adapte à chaque opération quelle que soit sa taille. Les données Cat Production Measurement détaillées, les données de la machine et les données de chantier sont transmises depuis le dispositif embarqué Cat Product Link™ directement à la plateforme Web, à laquelle vous pouvez accéder où que vous vous trouviez, depuis votre mobile, tablette ou ordinateur de bureau.

Découvrir la technologie