Grosses pelles hydrauliques 336

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Puissance nette – ISO 9249
311 HP
232 kW
Poids en ordre de marche
81900 lb
37200 kg
Profondeur d'excavation maximale
26.9 ft
8200 mm

Vue d'ensemble

Des performances exceptionnelles combinées avec des technologies polyvalentes

Le modèle 336 Cat® intègre toute la technologie Cat standard pour vous faire gagner en efficacité. Grâce à de nouvelles options de cabine conçues pour le confort du conducteur, à une consommation de carburant moindre et à des temps d'entretien réduits, la pelle hydraulique vous fera gagner du temps et de l'argent.

Avantages

Couverture jusqu'à 45 % plus grande efficacité d'exploitation

Le modèle 336 Cat offre des performances inégalées dans le secteur grâce à ses technologies standard comme Cat GRADE avec module 2D, GRADE avec Assist, PAYLOAD, Lift Assist et la barrière électronique.

Couverture jusqu'à 15 % rendement énergétique amélioré

Travaillez plus vite grâce aux commandes électrohydrauliques et avancées du moteur.

Couverture jusqu'à 20% coûts d'entretien réduits

Augmentez la disponibilité de la machine et réduisez vos coûts grâce à des intervalles d'entretien plus espacés.

Spécifications produit pour 336

Puissance nette – ISO 9249 311 HP 232 kW
Modèle de moteur C9.3B Cat C9.3B Cat
Puissance moteur – ISO 14396 314 HP 234 kW
Alésage 5 in 115 mm
Course 6 in 149 mm
Cylindrée 568 in³ 9.3 l
Régime moteur : utilisation 1550 r/min 1550 r/min
Régime moteur : translation 1800 r/min 1800 r/min
Puissance moteur - ISO9249 311 HP 232 kW
Circuit principal : débit maximal 558 l/min (147 US gal/min) 558 l/min (147 US gal/min)
Pression maximale – Équipement – Mode levage 5511 psi 38000 kPa
Vitesse d'orientation 8.75 r/min 8.75 r/min
Couple d'orientation maximal 106228 ft·lbf 144 kN·m
Poids en ordre de marche 81900 lb 37200 kg
Nota Train de roulement long, flèche normale, bras R3.9DB (12'10"), godet GDC 2,27 m3 (2,97 yd3) et patins à triple arête 850 mm (33"), contrepoids de 6,8 t (14 991 lb). Train de roulement long, flèche normale, bras R3.9DB (12'10"), godet GDC 2,27 m3 (2,97 yd3) et patins à triple arête 850 mm (33"), contrepoids de 6,8 t (14 991 lb).
Contenance du réservoir de carburant 158.5 gal (US) 600 l
Circuit de refroidissement 10.5 gal (US) 40 l
Huile moteur 8.5 gal (US) 32 l
Réducteur d'orientation : chacun 4.8 gal (US) 18 l
Réducteur – Chacun 2.1 gal (US) 8 l
Circuit hydraulique - Réservoir compris 98.5 gal (US) 373 l
Réservoir hydraulique 42.5 gal (US) 161 l
Réservoir de DEF 21.1 gal (US) 80 l
Flèche Normale 6,5 m (21'4") Normale 6,5 m (21'4")
Bras Normal 3,9 m (12'10") Normal 3,9 m (12'10")
Godet GDC 2,27 m³ (2,97 yd³) GDC 2,27 m³ (2,97 yd³)
Hauteur d'expédition : sommet de la cabine 10.4 ft 3170 mm
Hauteur des mains courantes 10.4 ft 3160 mm
Longueur d'expédition 36.7 ft 11200 mm
Garde au sol du contrepoids 4.1 ft 1250 mm
Garde au sol 1.7 ft 510 mm
Longueur des chaînes 16.6 ft 5030 mm
Longueur des chaînes jusqu'au centre des galets 13.3 ft 4040 mm
Voie des chaînes 8.5 ft 2590 mm
Largeur de transport 11.3 ft 3440 mm
Profondeur d'excavation maximale 26.9 ft 8200 mm
Flèche Normale 6,5 m (21'4") Normale 6,5 m (21'4")
Bras Normal 3,9 m (12'10") Normal 3,9 m (12'10")
Godet GDC 2,27 m³ (2,97 yd³) GDC 2,27 m³ (2,97 yd³)
Portée maximale au niveau du sol 38.5 ft 11730 mm
Hauteur de coupe maximale 35.2 ft 10740 mm
Hauteur de chargement maximale 24.6 ft 7490 mm
Hauteur de chargement minimale 6.2 ft 1900 mm
Profondeur de coupe maximale pour fond plat de 2 440 mm (8 ft) 26.4 ft 8060 mm
Profondeur d'excavation maximale en paroi verticale 20.9 ft 6360 mm
Force d'excavation du bras : ISO 32400 lbf 144 kN
Force d'excavation du bras - SAE 31630 lbf 141 kN
Force d'excavation du godet : SAE 41900 lbf 186 kN

336 Équipement standard

NOTA

  • L'équipement standard et les options peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

CABINE

  • ROPS, insonorisation
  • Moniteur à écran tactile LCD haute résolution 254 mm (10")
  • Siège chauffant à suspension pneumatique réglable (version Deluxe uniquement)
  • Siège à chauffage et refroidissement avec suspension réglable automatique (version Premium uniquement)

MOTEUR

  • Trois modes sélectionnables : Puissance, Smart et Éco
  • Commande automatique du régime moteur
  • Fonctionnement jusqu'à 3 300 m (10 830 ft) d'altitude
  • Capacité de refroidissement à température ambiante élevée de 52 °C (126 °F)
  • Capacité de démarrage à froid à -18 °C (0 °F)
  • Filtre à air à deux éléments avec préfiltre intégré
  • Désactivation à distance
  • Compatibilité avec biodiesel jusqu'à B20

CIRCUIT HYDRAULIQUE

  • Circuit de régénération du bras et de la flèche
  • Soupape de commande principale électronique
  • Préchauffage automatique de l'huile hydraulique
  • Soupape d'amortissement de rotation inverse
  • Frein de stationnement de tourelle automatique
  • Filtre de retour hydraulique hautes performances
  • Deux vitesses de translation
  • Compatible avec de l'huile hydraulique bio

TRAIN DE ROULEMENT ET STRUCTURES

  • Œillet de remorquage sur le châssis de base

CIRCUIT ÉLECTRIQUE

  • Batteries sans entretien 1 000 CCA (x2)
  • Coupe-batterie électrique centralisé
  • Projecteur sur châssis à diodes, projecteurs sur flèche côté gauche et côté droit, projecteurs de la cabine

TECHNOLOGIE CAT

  • Product Link Cat
  • Cat GRADE 2D
  • Cat GRADE avec fonctionnalité Assist
  • Cat PAYLOAD
  • Barrière électronique
  • Aide au levage
  • Auto Dig Boost
  • Réparations à distance

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

  • Emplacement groupé pour les filtres à huile moteur et à carburant
  • Orifices de prélèvement périodique d'échantillons d'huile (S.O.S)

SÉCURITÉ ET PROTECTION

  • Système de sécurité à clé unique Caterpillar
  • Coffre de rangement / boîte à outils extérieurs verrouillables
  • Blocages de porte, de réservoir hydraulique et de carburant verrouillables
  • Compartiment de vidange de carburant verrouillable
  • Plate-forme d'entretien avec tôle antidérapante et boulons à tête noyée
  • Main courante et poignée à droite (conformes à la norme ISO 2867:2011)
  • Ensemble de rétroviseurs pour visibilité standard
  • Klaxon d'avertissement / de signalisation
  • Contacteur d'arrêt moteur secondaire au niveau du sol
  • Caméra de recul

336 Options

NOTA

  • L'équipement standard et les options peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

MOTEUR

  • Réchauffeurs de bloc-moteur pour démarrage à froid
  • Capacité de démarrage à froid de -32 °C (-25 °F)
  • Ventilateur hydraulique à sens de marche inversé

CIRCUIT HYDRAULIQUE

  • Mode levage de charges lourdes
  • Circuit combiné auxiliaire bidirectionnel
  • Circuit auxiliaire moyenne pression
  • Circuit d'attache rapide

TRAIN DE ROULEMENT ET STRUCTURES

  • Train de roulement long
  • Contrepoids 6,8 t (14 991 lb)
  • Contrepoids 7,56 mt (16 667 lb)
  • Patins de chaîne à triple arête de 600 mm (24")
  • Patins de chaîne à triple arête HD de 600 mm (24")
  • Patins de chaîne à double arête de 600 mm (24")
  • Patins de chaîne à triple arête de 700 mm (28")
  • Patins de chaîne à triple arête de 850 mm (33")

FLÈCHES ET BRAS

  • Flèche pour creusement intensif de 6,18 m (20'3")
  • Flèche normale 6,5 m (21'4")
  • Flèche normale extra-robuste 6,5 m (21'4")
  • Bras 2,55 m (8'4")
  • Bras 3,2 m (10'6")
  • Bras 3,9 m (12'10")

CIRCUIT ÉLECTRIQUE

  • Pack d'éclairage environnement, projecteurs haut de gamme

TECHNOLOGIE CAT

  • Cat GRADE 2D avancé
  • Cat GRADE 3D

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

  • Prééquipement entretien QuickEvac™
  • Pompe de ravitaillement électrique avec coupure automatique

SÉCURITÉ ET PROTECTION

  • Caméra de vision latérale droite
  • Visibilité à 360°
  • Caméras de vision arrière et droite
  • Clapet antiretour d'abaissement de flèche
  • Clapet antiretour d'abaissement de bras
  • Commande à distance Cat Command

Découvrez comment 336 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.

COMPARE ALL MODELS

Outils et aide d'experts à chaque étape

Sustainability in Action

Nous nous engageons à vous aider à atteindre vos objectifs environnementaux et commerciaux.

En savoir plus

Améliorez la productivité et l’efficacité

La technologie Cat® Construction rend vos machines et vos conducteurs plus productifs, améliore l'efficacité, économise du carburant et réduit les coûts d'exploitation de votre flotte.

En savoir plus

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Des spécifications complètes, des brochures de produits et bien plus encore. Inscrivez-vous ci-dessous pour obtenir des informations supplémentaires. Ou, pour un accès instantané, Ignorer ce formulaire.

Consentement Marketing

Faites un tour interactif et virtuel du produit pour découvrir les formidables caractéristiques et avantages du 336

Lancer la présentation du modèle 336
close

Technologie et services compatibles

Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.

  • Cat GRADE avec Assist pour pelles hydrauliques

    Le système Cat Grade avec Assist pour pelles hydrauliques automatise les mouvements de la flèche et du bras pour réaliser des découpes plus précises avec un minimum d'efforts. Grade avec Assist active la fonction d'excavation à levier simple en se basant sur les données transmises par les capteurs de position intégrés à la machine et sur les paramètres de profondeur et d'inclinaison définis par le conducteur.

  • Cat Lift Assist pour pelles hydrauliques

    Cat Lift Assist est une fonction de sécurité pour pelles hydrauliques qui calcule rapidement la charge réelle soulevée et la compare à la charge nominale que la machine est capable d'atteindre. Grâce à des avertissements visuels et sonores, vous saurez si la charge de la pelle hydraulique respecte ses limites de plage de travail sécurisée ou si vous devez intervenir pour éviter qu'elle ne bascule.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Le système Cat Grade avec Assist pour pelles hydrauliques automatise les mouvements de la flèche et du bras pour réaliser des découpes plus précises avec un minimum d'efforts. Grade avec Assist active la fonction d'excavation à levier simple en se basant sur les données transmises par les capteurs de position intégrés à la machine et sur les paramètres de profondeur et d'inclinaison définis par le conducteur.

Découvrir la technologie

Cat Lift Assist est une fonction de sécurité pour pelles hydrauliques qui calcule rapidement la charge réelle soulevée et la compare à la charge nominale que la machine est capable d'atteindre. Grâce à des avertissements visuels et sonores, vous saurez si la charge de la pelle hydraulique respecte ses limites de plage de travail sécurisée ou si vous devez intervenir pour éviter qu'elle ne bascule.

Découvrir la technologie
  • Cat Command pour l'excavation

    Cat Command pour l'excavation est un système en option qui permet aux conducteurs de contrôler une pelle hydraulique à distance lors d'activités dangereuses, contribuant ainsi à la sécurité des chantiers.

  • Console et station à distance Cat Command

    Renforcez la sécurité dans les environnements de travail dangereux et augmentez la productivité à l'aide de technologies Cat® Command. Les solutions à distance Command incluent des systèmes électroniques embarqués et des systèmes de visibilité qui permettent de contrôler les machines sans que personne ne soit dans la cabine.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Cat Command pour l'excavation est un système en option qui permet aux conducteurs de contrôler une pelle hydraulique à distance lors d'activités dangereuses, contribuant ainsi à la sécurité des chantiers.

Découvrir la technologie

Renforcez la sécurité dans les environnements de travail dangereux et augmentez la productivité à l'aide de technologies Cat® Command. Les solutions à distance Command incluent des systèmes électroniques embarqués et des systèmes de visibilité qui permettent de contrôler les machines sans que personne ne soit dans la cabine.

Découvrir la technologie
  • Barrière électronique Cat 2D pour pelles hydrauliques

    La barrière électronique 2D Cat est une fonction de sécurité pour pelles hydrauliques qui confine la timonerie avant à une zone de travail prédéfinie de façon à éviter les risques, notamment ceux liés au trafic. Elle utilise les données issues des capteurs de position pour bloquer automatiquement tout mouvement de la machine lorsque la timonerie avant atteint les limites définies par le conducteur.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

La barrière électronique 2D Cat est une fonction de sécurité pour pelles hydrauliques qui confine la timonerie avant à une zone de travail prédéfinie de façon à éviter les risques, notamment ceux liés au trafic. Elle utilise les données issues des capteurs de position pour bloquer automatiquement tout mouvement de la machine lorsque la timonerie avant atteint les limites définies par le conducteur.

Découvrir la technologie
  • API ISO 15143-3 (AEMP 2.0)

    Importez des données télématiques dans vos applications pour une meilleure gestion du parc. Notre API est conforme aux normes AEMP 2.0 et ISO 15143-3, elle est idéale pour les parcs mixtes.

  • Application Cat

    Une gestion efficace des équipements commence avec l'application Cat. Suivez l'emplacement et l'état de votre équipement, commandez un entretien ou des pièces, puis activez les dispositifs télématiques directement depuis votre appareil mobile. La gestion de votre parc 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 n'a jamais été aussi facile.

  • Cat Inspect

    Cat® Inspect vous permet d'accéder aux données de votre équipement sur votre appareil mobile. Cette application facile à utiliser vous permet de capturer des données d'inspection et elle s'intègre à vos autres systèmes de données Cat, pour que vous puissiez garder un œil sur votre parc. Plus de un million d'inspections sont effectuées chaque année, ce qui est à la fois utile et informatif pour les propriétaires d'équipement.

  • Cat VisionLink

    Consultez en ligne les informations relatives aux parcs avec VisionLink et utilisez-les pour prendre des décisions éclairées pour accroître la productivité, réduire les coûts, simplifier la maintenance et améliorer la sécurité sur le chantier. Grâce aux différentes options de niveau d'abonnement, votre concessionnaire Cat peut vous aider à configurer exactement ce dont vous avez besoin pour optimiser votre parc et augmenter le rendement.

  • Dépistage des pannes à distance Cat

    Le Dépistage des pannes à distance Cat permet à votre concessionnaire Cat d'exécuter des tests alors que la machine est en fonctionnement. Une fois le problème identifié, un technicien peut le résoudre immédiatement à l'aide des pièces et des outils appropriés, ce qui permet de gagner du temps et de l'argent. Le Dépistage des pannes à distance réduit le temps d'entretien et permet de conserver le rendement optimal de vos machines.

  • Localisateur d'équipement PL161 Cat

    Le Localisateur d'équipement PL161 Cat est la solution intégrée OEM la plus avancée pour le suivi d'équipement. Le modèle PL161 s'installe aisément sur vos équipements ou tout ce dont vous souhaitez assurer le suivi.

  • Mise à jour à distance Cat

    La Mise à jour à distance Cat envoie une alerte de votre concessionnaire Cat, pour vous inviter à mettre à jour les logiciels sur votre machine. Pour minimiser l'immobilisation, il est possible de déployer les mises à jour sur le chantier sans attendre l'arrivée d'un technicien de concessionnaire. La Mise à jour à distance réduit le temps d'entretien et permet de conserver le rendement optimal de vos équipements.

  • My.Cat.Com

    My.Cat.Com est l'infrastructure basée sur le Web pour la gestion gestions des équipements numériques, ce qui vous offre un moyen facile de traiter des informations complexes. Surveillez les informations relatives au coût, à l'utilisation, à la fiabilité et à l'ancienneté, ainsi que d'autres données critiques nécessaires pour la gestion d'une entreprise plus efficace et performante. Accédez aux informations de votre équipement et mettez-vous en relation avec votre concessionnaire Cat, tout au même endroit.

  • Product Link Cat

    Cat® Product Link™ vous relie sans fil à vos équipements, vous offrant ainsi des indications précieuses sur le rendement de votre machine ou de votre flotte. Des informations telles que l'emplacement, les heures de fonctionnement, la consommation de carburant, le temps d'inactivité et les codes de diagnostic sont accessibles via des applications Web en ligne, afin de vous aider à prendre des décisions rapides et éclairées pour optimiser l'efficacité, améliorer la productivité et réduire les coûts d'exploitation de votre parc. Disponible avec connectivité satellite ou cellulaire.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Importez des données télématiques dans vos applications pour une meilleure gestion du parc. Notre API est conforme aux normes AEMP 2.0 et ISO 15143-3, elle est idéale pour les parcs mixtes.

Découvrir la technologie

Une gestion efficace des équipements commence avec l'application Cat. Suivez l'emplacement et l'état de votre équipement, commandez un entretien ou des pièces, puis activez les dispositifs télématiques directement depuis votre appareil mobile. La gestion de votre parc 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 n'a jamais été aussi facile.

Découvrir la technologie

Cat® Inspect vous permet d'accéder aux données de votre équipement sur votre appareil mobile. Cette application facile à utiliser vous permet de capturer des données d'inspection et elle s'intègre à vos autres systèmes de données Cat, pour que vous puissiez garder un œil sur votre parc. Plus de un million d'inspections sont effectuées chaque année, ce qui est à la fois utile et informatif pour les propriétaires d'équipement.

Découvrir la technologie

Consultez en ligne les informations relatives aux parcs avec VisionLink et utilisez-les pour prendre des décisions éclairées pour accroître la productivité, réduire les coûts, simplifier la maintenance et améliorer la sécurité sur le chantier. Grâce aux différentes options de niveau d'abonnement, votre concessionnaire Cat peut vous aider à configurer exactement ce dont vous avez besoin pour optimiser votre parc et augmenter le rendement.

Découvrir la technologie

Le Dépistage des pannes à distance Cat permet à votre concessionnaire Cat d'exécuter des tests alors que la machine est en fonctionnement. Une fois le problème identifié, un technicien peut le résoudre immédiatement à l'aide des pièces et des outils appropriés, ce qui permet de gagner du temps et de l'argent. Le Dépistage des pannes à distance réduit le temps d'entretien et permet de conserver le rendement optimal de vos machines.

Découvrir la technologie

Le Localisateur d'équipement PL161 Cat est la solution intégrée OEM la plus avancée pour le suivi d'équipement. Le modèle PL161 s'installe aisément sur vos équipements ou tout ce dont vous souhaitez assurer le suivi.

Découvrir la technologie

La Mise à jour à distance Cat envoie une alerte de votre concessionnaire Cat, pour vous inviter à mettre à jour les logiciels sur votre machine. Pour minimiser l'immobilisation, il est possible de déployer les mises à jour sur le chantier sans attendre l'arrivée d'un technicien de concessionnaire. La Mise à jour à distance réduit le temps d'entretien et permet de conserver le rendement optimal de vos équipements.

Découvrir la technologie

My.Cat.Com est l'infrastructure basée sur le Web pour la gestion gestions des équipements numériques, ce qui vous offre un moyen facile de traiter des informations complexes. Surveillez les informations relatives au coût, à l'utilisation, à la fiabilité et à l'ancienneté, ainsi que d'autres données critiques nécessaires pour la gestion d'une entreprise plus efficace et performante. Accédez aux informations de votre équipement et mettez-vous en relation avec votre concessionnaire Cat, tout au même endroit.

Découvrir la technologie

Cat® Product Link™ vous relie sans fil à vos équipements, vous offrant ainsi des indications précieuses sur le rendement de votre machine ou de votre flotte. Des informations telles que l'emplacement, les heures de fonctionnement, la consommation de carburant, le temps d'inactivité et les codes de diagnostic sont accessibles via des applications Web en ligne, afin de vous aider à prendre des décisions rapides et éclairées pour optimiser l'efficacité, améliorer la productivité et réduire les coûts d'exploitation de votre parc. Disponible avec connectivité satellite ou cellulaire.

Découvrir la technologie
  • Cat GRADE avec 2D pour pelles hydrauliques

    Cat Grade avec 2D pour pelles hydrauliques est un système d'information conçu pour aider les conducteurs à obtenir le nivellement requis plus rapidement. Sélectionnez la profondeur cible et le degré de pente souhaités. Ensuite, le système Cat Grade avec 2D utilisera des capteurs et des processeurs embarqués pour fournir des indications en temps réel sur la distance de creusement par rapport à la pente.

  • Cat GRADE avec 3D pour pelles hydrauliques

    Cat GRADE avec 3D pour pelles hydrauliques permet de réaliser des nivellements efficaces lors de projets complexes à l'aide de plusieurs machines sur l'ensemble de votre chantier. Grade avec 3D tire parti des systèmes GPS et GLONASS pour identifier la position exacte de vos machines et garantir un creusement conforme au plan.

  • Cat GRADE avec Advanced 2D pour pelles hydrauliques

    Le système Cat GRADE avec Advanced 2D pour pelles hydrauliques vous permet de créer et de gérer des projets de chantier basiques. Il utilise des capteurs et des processeurs embarqués afin de fournir des consignes en temps réel pour l'élévation de la pointe du godet.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Cat Grade avec 2D pour pelles hydrauliques est un système d'information conçu pour aider les conducteurs à obtenir le nivellement requis plus rapidement. Sélectionnez la profondeur cible et le degré de pente souhaités. Ensuite, le système Cat Grade avec 2D utilisera des capteurs et des processeurs embarqués pour fournir des indications en temps réel sur la distance de creusement par rapport à la pente.

Découvrir la technologie

Cat GRADE avec 3D pour pelles hydrauliques permet de réaliser des nivellements efficaces lors de projets complexes à l'aide de plusieurs machines sur l'ensemble de votre chantier. Grade avec 3D tire parti des systèmes GPS et GLONASS pour identifier la position exacte de vos machines et garantir un creusement conforme au plan.

Découvrir la technologie

Le système Cat GRADE avec Advanced 2D pour pelles hydrauliques vous permet de créer et de gérer des projets de chantier basiques. Il utilise des capteurs et des processeurs embarqués afin de fournir des consignes en temps réel pour l'élévation de la pointe du godet.

Découvrir la technologie
  • Cat PAYLOAD pour pelles hydrauliques

    Cat Payload pour pelles hydrauliques est un système de dimensionnement embarqué qui permet de procéder à la pesée des matériaux chargés dans le godet à la volée, améliorant ainsi l'efficacité du chargement ainsi que la productivité sur chantier. Cat Payload utilise des capteurs intégrés à la machine et les données de pression fournies par les vérins pour calculer en continu le poids des matériaux pendant le fonctionnement de la pelle.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Cat Payload pour pelles hydrauliques est un système de dimensionnement embarqué qui permet de procéder à la pesée des matériaux chargés dans le godet à la volée, améliorant ainsi l'efficacité du chargement ainsi que la productivité sur chantier. Cat Payload utilise des capteurs intégrés à la machine et les données de pression fournies par les vérins pour calculer en continu le poids des matériaux pendant le fonctionnement de la pelle.

Découvrir la technologie
  • Cat Productivity

    Cat® Productivity est une application cloud qui s'adapte à chaque opération quelle que soit sa taille. Les données Cat Production Measurement détaillées, les données de la machine et les données de chantier sont transmises depuis le dispositif embarqué Cat Product Link™ directement à la plateforme Web, à laquelle vous pouvez accéder où que vous vous trouviez, depuis votre mobile, tablette ou ordinateur de bureau.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Cat® Productivity est une application cloud qui s'adapte à chaque opération quelle que soit sa taille. Les données Cat Production Measurement détaillées, les données de la machine et les données de chantier sont transmises depuis le dispositif embarqué Cat Product Link™ directement à la plateforme Web, à laquelle vous pouvez accéder où que vous vous trouviez, depuis votre mobile, tablette ou ordinateur de bureau.

Découvrir la technologie