< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Hautes performances avec une consommation de carburant réduite

        
  • La pelle hydraulique consomme jusqu'à 5 % de carburant en moins que le modèle 336F dans des applications similaires.
  •     
  • Le Moteur C7.1 ACERT TM peut fonctionner au biodiesel jusqu'au B20 et respecte les normes américaine EPA Tier 4 Final, européenne Stage IV et japonaise 2014 sur les émissions.
  •     
  • Adaptez la pelle hydraulique à la tâche grâce à deux modes de puissance. Le mode Smart adapte automatiquement la puissance moteur et hydraulique aux conditions d'excavation, offrant une puissance maximale en cas de besoin et réduisant la puissance lorsqu'elle n'est pas indispensable afin d'économiser du carburant.
  •     
  • Le circuit hydraulique avancé offre l'équilibre optimal de puissance et d'efficacité tout en vous donnant le contrôle nécessaire pour répondre aux besoins d'excavation précis.
  •     
  • La soupape de priorité envoie la pression et le débit hydrauliques là où vous souhaitez qu'ils soient dirigés pour des temps de cycle de charge légère à modérée accélérés.
  •     
  • Les nouvelles pointes de godet auto-aiguisées Advansys augmentent la production et réduisent les coûts d'exploitation avec jusqu'à 30 % de durée de vie supplémentaire des pointes.
  •     
  • Ajoutez un circuit hydraulique auxiliaire pour être plus productif avec divers équipements Cat.
  •     
  • Product Link™ est fourni de série pour que vous puissiez surveiller à distance l'état de la machine, son emplacement, ses heures de fonctionnement et sa consommation de carburant à la demande via l'interface en ligne VisionLink®.

Fiable, à grande ou faible hauteur, à chaud ou à froid

        
  • Travaillez jusqu'à 2 300 m (7 550 ft) au-dessus du niveau de la mer sans détarage.
  •     
  • La capacité de température ambiante élevée standard est de 52 °C (125 °F) avec une capacité de démarrage à froid à -18 °C (0 °F).
  •     
  • Le préchauffage automatique de l'huile hydraulique vous permet de commencer à travailler plus rapidement par temps froid et contribue à prolonger la durée de service des composants.
  •     
  • Deux niveaux de filtration protègent le moteur du carburant diesel sale.
  •     
  • La graisse retenue entre les axes et les bagues de chaîne réduit le bruit et empêche les débris de pénétrer pour prolonger la durée de vie du train de roulement.
  •     
  • Le guide-protecteur de chaîne central permet de garder la chaîne de la pelle hydraulique alignée lors des déplacements et des travaux en pente.
  •     
  • Le châssis porteur incliné empêche l'accumulation de boue et de débris, ce qui permet de réduire les risques de détérioration de la chaîne.

Travaillez confortablement dans la toute nouvelle cabine

        
  • La cabine Confort est dotée d'un large siège réglable pour les conducteurs de toutes tailles.
  •     
  • Commandez la pelle hydraulique confortablement à l'aide de commandes faciles d'accès situées devant vous.
  •     
  • La climatisation automatique standard vous maintient à la température idéale tout au long de votre service.
  •     
  • Des supports de fixation visqueux avancés diminuent de près de 50 % les vibrations de la cabine par rapport aux modèles précédents de pelle hydraulique.
  •     
  • Bénéficiez d'un grand espace de rangement pour votre matériel à l'intérieur de la cabine sous et derrière le siège, en hauteur et dans les consoles. Un porte-gobelet, un porte-document, un porte-bouteille et un porte-manteau sont également inclus.
  •     
  • Utilisez les ports USB de la radio et la technologie Bluetooth® standard pour connecter vos périphériques personnels.

Facile à manœuvrer

        
  • Démarrez le moteur avec un bouton-poussoir ; utilisez un porte-clés Bluetooth, une application pour smartphone ou un code d'accès d'ID utilisateur.
  •     
  • Programmez chaque bouton du manipulateur, y compris le mode d'alimentation, la réponse et le schéma à l'aide de l'ID utilisateur ; les réglages seront conservés en mémoire chaque fois que vous vous mettez au travail.
  •     
  • Naviguez rapidement sur le moniteur à écran tactile haute résolution de 203 mm (8 in) standard, ou à l'aide de la molette de commande.
  •     
  • Vous n'êtes pas certain de comprendre comment utiliser une fonction ou entretenir la pelle hydraulique ? Conservez toujours le manuel du conducteur à portée de main sur le moniteur à écran tactile.

Entretien

        
  • Attendez-vous à une économie pouvant atteindre 15 % sur les coûts d'entretien par rapport au modèle 336F en raisons des intervalles d'entretien prolongés. (Économies calculées sur 12 000 heures de fonctionnement.)
  •     
  • Contrôlez l'huile du circuit hydraulique et vidangez facilement l'eau du circuit de carburant ainsi que l'eau du réservoir de carburant depuis le niveau du sol.
  •     
  • Suivez la durée de vie du filtre et les intervalles d'entretien de votre pelle hydraulique via le moniteur à l'intérieur de la cabine.
  •     
  • Remplacez tous les filtres à carburant à intervalles synchronisés de 1 000 heures. Filtres à huile et à carburant groupés et situés sur le côté droit de la machine pour faciliter l'entretien.
  •     
  • Le nouveau filtre d'admission d'air avec préfiltre dispose d'une capacité doublée de rétention de la poussière par rapport au filtre d'admission d'air précédent.
  •     
  • Le nouveau filtre à huile hydraulique offre de meilleures performances de filtration et des clapets antiretour pour assurer une excellente propreté de l'huile lorsque le filtre est remplacé, et une durée de vie prolongée avec un intervalle de remplacement de 3 000 heures (soit 50 % de plus que pour les conceptions de filtre précédentes).
  •     
  • Les ports S·O·SSM se situent au niveau du sol, simplifient l'entretien et permettent le prélèvement rapide et aisé d'échantillons de liquide à des fins d'analyse.

Sécurité

        
  • Sécurisez votre pelle hydraulique avec l'ID utilisateur. Utilisez votre code PIN sur le moniteur pour activer la fonction de démarrage via un bouton-poussoir.
  •     
  • La cabine ROPS (Rollover Protective Structure, cadre de protection en cas de retournement) standard est conforme à la norme ISO 12117-2:2008.
  •     
  • Un indicateur du sens de déplacement permet aux utilisateurs de savoir dans quel sens activer les leviers de translation.
  •     
  • Lorsqu'il est activé, le contacteur d'arrêt au niveau du sol interrompt l'alimentation du moteur en carburant et arrête la machine.
  •     
  • Bénéficiez d'une grande visibilité sur la tranchée, dans chaque sens d'orientation et derrière vous à l'aide de montants de cabine plus petits et de vitres plus grandes.
  •     
  • Les marches dentelées et la plaque perforée antidérapante sur la plate-forme d'entretien aident à éviter toute glissade.
  •     
  • Une caméra de vision arrière est montée de série.

336 GC Équipement standard

CABINE
  • ROPS, insonorisation
  • Moniteur à écran tactile LCD haute résolution 203 mm (8")
  • Siège réglable mécaniquement

MOTEUR
  • Deux modes de fonctionnement : Puissance et Smart
  • Commande automatique du régime moteur, ralenti bas par simple pression
  • Fonctionnement jusqu'à 2 300 m d'altitude sans détarage de puissance moteur
  • Haute capacité de refroidissement à température ambiante 52 °C (126 °F) avec ventilateur hydraulique à sens de marche inversé
  • Fonctionnalité de démarrage à froid à -18 °C (0 °F)
  • Filtre à air en deux parties avec préfiltre intégré
  • Désactivation à distance
  • Fonctionnalité biodiesel jusqu'à B20

CIRCUIT HYDRAULIQUE
  • Circuit de régénération du bras et de la flèche
  • Soupape de commande principale électronique
  • Préchauffage automatique de l'huile hydraulique
  • Soupape d'amortissement de rotation inverse
  • Frein de stationnement de tourelle automatique
  • Filtre de retour hydraulique hautes performances
  • Deux vitesses de translation
  • Compatible avec de l'huile hydraulique bio

TRAIN DE ROULEMENT ET STRUCTURES
  • Œilleton de remorquage sur le châssis de base
  • Contrepoids 6,8 t (14 991 lb)

FLÈCHES ET BRAS
  • Flèche normale 6,5 m (21'4")

CIRCUIT ÉLECTRIQUE
  • Batteries sans entretien 1 000 CCA (x2)
  • Coupe-batterie électrique centralisé
  • Projecteur sur châssis à diodes, projecteurs montés sur flèche gauche et droit, projecteurs de la cabine

TECHNOLOGIE CAT CONNECT
  • Product Link Cat

ENTRETIEN ET MAINTENANCE
  • Emplacement groupé pour les filtres à huile moteur et à carburant
  • Orifices de prélèvement périodique d'échantillons d'huile (S.O.S)

SÉCURITÉ ET PROTECTION
  • Système de sécurité à clé unique Caterpillar
  • Coffre de rangement / boîte à outils extérieurs verrouillables
  • Blocages de porte, de réservoir hydraulique et de carburant verrouillables
  • Compartiment de vidange de carburant verrouillable
  • Plate-forme d'entretien avec tôle antidérapante et boulons à tête noyée
  • Main courante et poignée à droite (conformes à la norme ISO 2867)
  • Ensemble de rétroviseurs pour visibilité standard
  • Klaxon d'avertissement / de signalisation
  • Contacteur d'arrêt moteur secondaire au niveau du sol

336 GC Options

MOTEUR
  • Réchauffeurs de bloc-moteur pour démarrage à froid

CIRCUIT HYDRAULIQUE
  • Position Smart Boom
  • Circuit combiné auxiliaire bidirectionnel avec retour direct
  • Circuit auxiliaire moyenne pression
  • Circuit d'attache rapide pour attache à accouplement par axes et attache spécifique CW Cat

TRAIN DE ROULEMENT ET STRUCTURES
  • Patins de chaîne à triple arête de 600 mm (24")
  • Patins de chaîne à triple arête de 700 mm (28")
  • Patins de chaîne à triple arête de 800 mm (31")

FLÈCHES ET BRAS
  • Bras 2,8 m (9'2")
  • Bras 3,2 m (10'6")
  • Bras 3,9 m (12'10")

ENTRETIEN ET MAINTENANCE
  • Pompe de ravitaillement électrique avec coupure automatique

SÉCURITÉ ET PROTECTION
  • Caméras de vision arrière et latérale
  • Clapet antiretour d'abaissement de flèche
  • Clapet antiretour d'abaissement de bras