Pelle hydraulique longue portée352

Pelle hydraulique longue portée 352 LRE

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Puissance moteur - ISO9249
424 HP
316 kW
Débit maximal - Circuit principal
147 US gal/min
558 l/min
Couple d'orientation maximal
138000 ft·lbf
187 kN·m

Vue d'ensemble

La pelle hydraulique longue portée 352 Cat offre de grandes performances et des technologies simples à utiliser avec une capacité sur terrain en pente pouvant atteindre 19,6 m (64 ft) et une profondeur d'excavation de 13,04 m (43 ft). Le train de roulement grande largeur extra-robuste à voie variable et avec un contrepoids supplémentaire procure une plateforme stable pour des excavations longue portée.

Avantages

Jusqu'à 15% de réduction des coûts d'entretien

Augmentez la disponibilité de la machine et réduisez vos coûts grâce à des intervalles d'entretien plus espacés.

Jusqu'à 10% Rendement énergétique amélioré

Travaillez plus vite grâce aux commandes électrohydrauliques et avancées du moteur.

Jusqu'à 45% Plus d'efficacité sur le chantier

Le modèle352 Cat offre un niveau de performances unique dans le secteur grâce à ses technologies équipées de série comme Cat GRADE avec module2D, PAYLOAD et la barrière électronique.

Spécifications produit pour 352 LRE

Puissance moteur - ISO9249 424 HP 316 kW
Cylindrée 12.5 l 763 in³
Modèle de moteur C13 Cat C13 Cat
Puissance moteur – ISO 14396 425 HP 317 kW
Alésage 130 mm 5 in
Course 6 in 157 mm
Débit maximal - Circuit principal 147 US gal/min 558 l/min
Pression maximale : équipement 5076 psi 35000 kPa
Pression maximale – Équipement – Mode levage 38000 kPa 5511 psi
Pression maximale : orientation 3771 psi 26000 kPa
Pression maximale : translation 5076 psi 35000 kPa
Couple d'orientation maximal 138000 ft·lbf 187 kN·m
Vitesse d'orientation 5.8 tr/min 5.8 tr/min
Poids en ordre de marche 128800 lb 58400 kg
Circuit de refroidissement 13.7 US gal 52 l
Réservoir de DEF 12.2 US gal 46 l
Huile moteur - Avec filtre 10.6 US gal 40 l
Réducteur – Chacun 4 US gal 15 l
Contenance du réservoir de carburant 188.9 US gal 715 l
Circuit hydraulique – Réservoir compris 145.3 US gal 550 l
Réservoir hydraulique 57.3 US gal 217 l
Réducteur d'orientation 2.8 US gal 10.5 l
Flèche Flèche LRE 11,5m (37'9") Flèche LRE 11,5m (37'9")
Godet HD 1,19 m3 (1,56 yd3) HD 1,19 m3 (1,56 yd3)
Garde au sol du contrepoids 4.7 ft 1445 mm
Garde au sol 2.3 ft 710 mm
Hauteur des mains courantes 11.6 ft 3540 mm
Hauteur d'expédition : sommet de la cabine 11.1 ft 3390 mm
Longueur d'expédition 54 ft 16450 mm
Bras Bras LRE 8,5m (27'11') Bras LRE 8,5m (27'11')
Rayon d'encombrement arrière 12.3 ft 3760 mm
Voie des chaînes 10.6 ft 3220 mm
Longueur des chaînes 17.6 ft 5350 mm
Longueur des chaînes jusqu'au centre des galets 14.2 ft 4340 mm
Largeur de transport 13.2 ft 4010 mm
Godet HD 1,19 m3 (1,56 yd3) HD 1,19 m3 (1,56 yd3)
Force d'excavation du godet : ISO 31700 lbf 141 kN
Profondeur d'excavation maximale 42.8 ft 13040 mm
Hauteur de coupe maximale 48.2 ft 14700 mm
Profondeur de coupe maximale pour fond plat de 2 440 mm (8 ft) 42.5 ft 12970 mm
Flèche 11,5m (37.7") 11,5m (37.7")
Hauteur de chargement maximale 39.4 ft 12030 mm
Portée maximale au niveau du sol 64.4 ft 19640 mm
Hauteur de chargement minimale 7.3 ft 2250 mm
Bras Bras LRE 8,5m (27'11') Bras LRE 8,5m (27'11')
Force d'excavation du bras : ISO 23380 lbf 104 kN

352 LRE Équipement standard

Standard_01

  • L'équipement standard et les options peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

Bras et flèche

  • Flèche LRE 11,5m (37'9")
  • Bras 8,5m (27'11") LRE

Cabine

  • Insonorisation
  • Moniteur à écran tactile LCD haute résolution 254 mm (10")
  • Siège à suspension pneumatique chauffant (version Deluxe uniquement)
  • Siège à chauffage et refroidissement avec suspension automatique (version Premium uniquement)
  • Console gauche à basculement vers le haut
  • Climatiseur automatique à deux niveaux
  • Molette et touches de raccourci pour la commande du moniteur
  • Radio intégrée Bluetooth

Technologie Cat

  • Product Link Cat
  • Services à distance
  • Cat Grade avec 2D et mémoire de déporté
  • Cat Grade Assist
  • Compatibilité avec les radios et stations de base de Trimble, Topcon et Leica
  • Capacité d'installation des systèmes de nivellement 3D de Trimble, Topcon et Leica.
  • Cat Payload
  • Barrière électronique 2D

Circuit électrique

  • Batteries sans entretien 1 000 CCA
  • Coupe-batterie électrique centralisé
  • Projecteurs DEL

Moteur

  • Trois modes sélectionnables : Puissance, Smart, Eco
  • Commande automatique du régime moteur
  • Capacité de refroidissement à température ambiante élevée de 52 °C (126 °F)
  • Capacité de démarrage à froid à -18 °C (0 °F)
  • Filtre à air à deux éléments avec préfiltre intégré

Circuit hydraulique

  • Circuit de régénération du bras et de la flèche
  • Soupape de commande principale électronique
  • Préchauffage automatique de l'huile hydraulique
  • Frein de stationnement de tourelle automatique
  • Soupape d'amortissement de rotation inverse
  • Deux vitesses de translation
  • Compatible avec de l'huile hydraulique bio

Sécurité et protection

  • Système de sécurité à clé unique Caterpillar
  • Coffre de rangement / boîte à outils extérieurs verrouillables
  • Porte, réservoir hydraulique et de carburant verrouillables
  • Compartiment de vidange de carburant verrouillable
  • Plate-forme d'entretien avec tôle antidérapante et boulons à tête noyée
  • Main courante et poignée à droite (conformes à la norme ISO2867)
  • Klaxon d'avertissement / de signalisation
  • Contacteur d'arrêt moteur secondaire au niveau du sol

Entretien et maintenance

  • Emplacement groupé pour les filtres à moteur et à carburant
  • Orifices de prélèvement périodique d'échantillons d'huile (S.O.S)

Train de roulement et structures

  • Chaîne lubrifiée par graisse
  • Blindage inférieur extra-robuste
  • Protection du moteur de translation extra-robuste

352 LRE Options

Option_01

  • L'équipement standard et les options peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

Cabine

  • Direction de bras Cat

Technologie Cat

  • Cat Grade avec module Advanced 2D
  • Cat Grade avec antenne simple GNSS 3D
  • Cat Grade avec antenne double GNSS 3D

Moteur

  • Réchauffeurs de bloc-moteur pour démarrage à froid
  • Ventilateur à sens de marche inversé automatique

Circuit hydraulique

  • Circuit combiné auxiliaire bidirectionnel avec retour direct
  • Circuit auxiliaire moyenne pression
  • Circuit d'attache rapide pour attache à accouplement par axes et attache spécifique CW Cat
  • Position Smart Boom

Sécurité et protection

  • Alarme d'orientation
  • Clapet antiretour d'abaissement de flèche
  • Clapet antiretour d'abaissement de bras
  • Visibilité à 360°

Entretien et maintenance

  • Système intégré de gestion de l'état du véhicule
  • Pompe de ravitaillement électrique avec coupure automatique (Europe uniquement)
  • Prééquipement entretien QuickEvac

Train de roulement et structures

  • Patins de chaîne à triple arête de 900 mm (35")
  • Patins de chaîne à triple arête de 750mm (30")
  • Patins de chaîne à triple arête de 600 mm (24")
  • Patins de chaîne à double arête de 600 mm (24")

Découvrez comment 352 LRE soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES

Améliorez la productivité et l’efficacité

La technologie Cat® Construction rend vos machines et vos conducteurs plus productifs, améliore l'efficacité, économise du carburant et réduit les coûts d'exploitation de votre flotte.

En savoir plus

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Technologie et services compatibles

Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.

  • Cat Grade Assist pour pelles hydrauliques

    Le système Cat Grade Assist pour pelles hydrauliques automatise les mouvements de la flèche et du bras pour réaliser des découpes plus précises avec un minimum d'efforts. Le système Grade Assist permet l'excavation à levier unique en se basant sur les données transmises par les capteurs de position intégrés à la machine ainsi que sur les paramètres de profondeur et d'inclinaison définis par le conducteur.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Le système Cat Grade Assist pour pelles hydrauliques automatise les mouvements de la flèche et du bras pour réaliser des découpes plus précises avec un minimum d'efforts. Le système Grade Assist permet l'excavation à levier unique en se basant sur les données transmises par les capteurs de position intégrés à la machine ainsi que sur les paramètres de profondeur et d'inclinaison définis par le conducteur.

Découvrir la technologie
  • Cat Payload pour pelles hydrauliques

    La nouvelle génération de pelles hydrauliques effectue tous les types de tâche : chargement, mise en tas, manutention, et bien plus. Les technologies Cat® Payload permettent un pesage en cours de route pour aider les conducteurs à atteindre un poids précis, à tout moment, et à éviter les surcharges, les sous-charges ou les charges erronées.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

La nouvelle génération de pelles hydrauliques effectue tous les types de tâche : chargement, mise en tas, manutention, et bien plus. Les technologies Cat® Payload permettent un pesage en cours de route pour aider les conducteurs à atteindre un poids précis, à tout moment, et à éviter les surcharges, les sous-charges ou les charges erronées.

Découvrir la technologie
  • Cat Command for loading

    Cat Command for loading (pour chargement) est une option de commande à distance qui contribue à la sécurité du chantier en permettant aux conducteurs de faire fonctionner une chargeuse sur pneus à distance dans des applications dangereuses.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Cat Command for loading (pour chargement) est une option de commande à distance qui contribue à la sécurité du chantier en permettant aux conducteurs de faire fonctionner une chargeuse sur pneus à distance dans des applications dangereuses.

Découvrir la technologie
  • Barrière électronique Cat 2D pour pelles hydrauliques

    La barrière électronique Cat® 2D confine la timonerie avant à une zone de travail prédéfinie de façon à éviter les risques, notamment ceux liés au trafic. Elle utilise les données issues des capteurs de position pour bloquer automatiquement tout mouvement de la machine lorsque la timonerie avant atteint les limites définies.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

La barrière électronique Cat® 2D confine la timonerie avant à une zone de travail prédéfinie de façon à éviter les risques, notamment ceux liés au trafic. Elle utilise les données issues des capteurs de position pour bloquer automatiquement tout mouvement de la machine lorsque la timonerie avant atteint les limites définies.

Découvrir la technologie
  • Cat Inspect

    Cat® Inspect vous permet d'accéder aux données de votre équipement sur votre appareil mobile. Cette application facile à utiliser vous permet de capturer des données d'inspection et elle s'intègre à vos autres systèmes de données Cat, pour que vous puissiez garder un œil sur votre parc. Plus de un million d'inspections sont effectuées chaque année, ce qui est à la fois utile et informatif pour les propriétaires d'équipement.

  • Dépistage des pannes à distance Cat

    Le Dépistage des pannes à distance Cat permet à votre concessionnaire Cat d'exécuter des tests alors que la machine est en fonctionnement. Une fois le problème identifié, un technicien peut le résoudre immédiatement à l'aide des pièces et des outils appropriés, ce qui permet de gagner du temps et de l'argent. Le Dépistage des pannes à distance réduit le temps d'entretien et permet de conserver le rendement optimal de vos machines.

  • Localisateur d'équipement PL161 Cat

    Le Localisateur d'équipement PL161 Cat est la solution intégrée OEM la plus avancée pour le suivi d'équipement. Le modèle PL161 s'installe aisément sur vos équipements ou tout ce dont vous souhaitez assurer le suivi.

  • Mise à jour à distance Cat

    La Mise à jour à distance Cat envoie une alerte de votre concessionnaire Cat, pour vous inviter à mettre à jour les logiciels sur votre machine. Pour minimiser l'immobilisation, il est possible de déployer les mises à jour sur le chantier sans attendre l'arrivée d'un technicien de concessionnaire. La Mise à jour à distance réduit le temps d'entretien et permet de conserver le rendement optimal de vos équipements.

  • Product Link Cat

    Cat® Product Link™ vous relie sans fil à vos équipements, vous offrant ainsi des indications précieuses sur le rendement de votre machine ou de votre flotte. Des informations telles que l'emplacement, les heures de fonctionnement, la consommation de carburant, le temps d'inactivité et les codes de diagnostic sont accessibles via des applications Web en ligne, afin de vous aider à prendre des décisions rapides et éclairées pour optimiser l'efficacité, améliorer la productivité et réduire les coûts d'exploitation de votre parc. Disponible avec connectivité satellite ou cellulaire.

  • VisionLink®

    VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Cat® Inspect vous permet d'accéder aux données de votre équipement sur votre appareil mobile. Cette application facile à utiliser vous permet de capturer des données d'inspection et elle s'intègre à vos autres systèmes de données Cat, pour que vous puissiez garder un œil sur votre parc. Plus de un million d'inspections sont effectuées chaque année, ce qui est à la fois utile et informatif pour les propriétaires d'équipement.

Découvrir la technologie

Le Dépistage des pannes à distance Cat permet à votre concessionnaire Cat d'exécuter des tests alors que la machine est en fonctionnement. Une fois le problème identifié, un technicien peut le résoudre immédiatement à l'aide des pièces et des outils appropriés, ce qui permet de gagner du temps et de l'argent. Le Dépistage des pannes à distance réduit le temps d'entretien et permet de conserver le rendement optimal de vos machines.

Découvrir la technologie

Le Localisateur d'équipement PL161 Cat est la solution intégrée OEM la plus avancée pour le suivi d'équipement. Le modèle PL161 s'installe aisément sur vos équipements ou tout ce dont vous souhaitez assurer le suivi.

Découvrir la technologie

La Mise à jour à distance Cat envoie une alerte de votre concessionnaire Cat, pour vous inviter à mettre à jour les logiciels sur votre machine. Pour minimiser l'immobilisation, il est possible de déployer les mises à jour sur le chantier sans attendre l'arrivée d'un technicien de concessionnaire. La Mise à jour à distance réduit le temps d'entretien et permet de conserver le rendement optimal de vos équipements.

Découvrir la technologie

Cat® Product Link™ vous relie sans fil à vos équipements, vous offrant ainsi des indications précieuses sur le rendement de votre machine ou de votre flotte. Des informations telles que l'emplacement, les heures de fonctionnement, la consommation de carburant, le temps d'inactivité et les codes de diagnostic sont accessibles via des applications Web en ligne, afin de vous aider à prendre des décisions rapides et éclairées pour optimiser l'efficacité, améliorer la productivité et réduire les coûts d'exploitation de votre parc. Disponible avec connectivité satellite ou cellulaire.

Découvrir la technologie

VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.

Découvrir la technologie
  • Cat Grade 2D pour pelles hydrauliques

    Cat Grade 2D permet aux conducteurs de pelle hydraulique de travailler avec une efficacité supérieure de 35 % dans une large gamme d'applications. Offrant un guidage en temps réel pour un contrôle vertical et horizontal précis, Grade avec 2D garantit que les déblaiements et les remblayages sont effectués selon les spécifications exactes, sans déblaiement insuffisant ou excessif.

  • Cat Grade avec 3D pour pelles hydrauliques

    Grade with 3D intègre un système de positionnement par satellite et un guidage de positionnement RTK pour simplifier le processus de nivellement des conceptions complexes que l'on retrouve souvent dans les grandes infrastructures et les projets commerciaux.

  • Cat GRADE avec module Advanced 2D pour pelles hydrauliques

    Cat Grade avec module Advanced 2D permet au conducteur de pelles hydrauliques de saisir, modifier et niveler des configurations simples bidimensionnelles en utilisant le guidage en temps réel de la pointe du godet et de l'élévation du godet fourni par ce système.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Cat Grade 2D permet aux conducteurs de pelle hydraulique de travailler avec une efficacité supérieure de 35 % dans une large gamme d'applications. Offrant un guidage en temps réel pour un contrôle vertical et horizontal précis, Grade avec 2D garantit que les déblaiements et les remblayages sont effectués selon les spécifications exactes, sans déblaiement insuffisant ou excessif.

Découvrir la technologie

Grade with 3D intègre un système de positionnement par satellite et un guidage de positionnement RTK pour simplifier le processus de nivellement des conceptions complexes que l'on retrouve souvent dans les grandes infrastructures et les projets commerciaux.

Découvrir la technologie

Cat Grade avec module Advanced 2D permet au conducteur de pelles hydrauliques de saisir, modifier et niveler des configurations simples bidimensionnelles en utilisant le guidage en temps réel de la pointe du godet et de l'élévation du godet fourni par ce système.

Découvrir la technologie

Découvrez les offres disponibles pour  352 LRE

Afficher davantage d'offres