< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Le modèle 323F LN Cat est l'outil idéal pour les entreprises générales qui souhaitent optimiser leur production tout en bénéficiant d'un rendement énergétique exceptionnel.

Moteur

Modèle de moteur C4.4 ACERT C4.4 ACERT Less
Puissance nette au volant 161.0 HP 120.0 kW Less
Alésage 4.1 in 105.0 mm Less
Course 5.0 in 127.0 mm Less
Cylindrée 268.5 in³ 4.4 l Less
Puissance moteur : ISO 14396 122 kW/164 HP/166 PS 122 kW/164 HP/166 PS Less
Puissance nette - SAE J1349 120 kW/161 HP/163 PS 120 kW/161 HP/163 PS Less
Normes sur les émissions La 323F LN est conforme à la norme Stage IV sur les émissions. La 323F LN est conforme à la norme Stage IV sur les émissions. Less
Nota (1) Aucun détarage du moteur n'est requis jusqu'à 3 000 m d'altitude. Aucun détarage du moteur n'est requis jusqu'à 3 000 m d'altitude. Less
Note (2) La puissance nette annoncée désigne la puissance disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un ventilateur, d'un filtre à air, d'un silencieux et d'un alternateur. La puissance nette annoncée désigne la puissance disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un ventilateur, d'un filtre à air, d'un silencieux et d'un alternateur. Less
Note (3) Puissance nominale à 1 800 tr/min. Puissance nominale à 1 800 tr/min. Less
Régime moteur : translation NaN tr/min NaN tr/min Less
Régime moteur : utilisation NaN tr/min NaN tr/min Less

Poids

Poids en ordre de marche NaN lb NaN kg Less

Poids de la machine

Poids en ordre de marche minimal* NaN lb NaN kg Less
Poids en ordre de marche maximal** NaN lb NaN kg Less
Nota (1) *Train de roulement long et étroit, flèche normale de 5,7 m, bras R2.5 m, godet GD de 1,3 m3 et patins TG (Triple Grouser, triple arête) de 500 mm. *Train de roulement long et étroit, flèche normale de 5,7 m, bras R2.5 m, godet GD de 1,3 m3 et patins TG (Triple Grouser, triple arête) de 500 mm. Less
Note (2) **Train de roulement long et étroit, flèche VA (Variable Angle, angle variable), bras R2.9 m, godet GD de 1,3 m3 et patins TG (Triple Grouser, triple arête) de 500 mm. **Train de roulement long et étroit, flèche VA (Variable Angle, angle variable), bras R2.9 m, godet GD de 1,3 m3 et patins TG (Triple Grouser, triple arête) de 500 mm. Less

Contenances

Contenance du réservoir de carburant 81.9 gal (US) 310.0 l Less
Circuit de refroidissement 7.9 gal (US) 30.0 l Less
Huile moteur 6.6 gal (US) 25.0 l Less
Réducteur d'orientation 2.1 gal (US) 8.0 l Less
Circuit hydraulique : réservoir compris 68.7 gal (US) 260.0 l Less
Réservoir hydraulique 40.4 gal (US) 153.0 l Less
Capacité du réservoir de DEF 5.5 gal (US) 21.0 l Less
Réducteur 2.1 gal (US) 8.0 l Less

Mécanisme d'orientation

Vitesse d'orientation 11.2 tr/min 11.2 tr/min Less
Couple d'orientation maximal NaN FT-lbf 72.0 kN·m Less

Entraînement

Effort de traction à la barre d'attelage maximal NaN lbf 205.0 kN Less
Vitesse de translation maximale : élevée 3.5 mi/h 5.6 km/h Less
Pente maximale franchissable 35°/70 % 35°/70 % Less

Circuit hydraulique

Circuit pilote - Débit maximal - Total 6.4 US gal/min 24.3 l/min Less
Circuit pilote - Pression maximale 569.0 PSI NaN kPa Less
Circuit principal - Débit maximal - Total 113.0 US gal/min 428.0 l/min Less
Pression maximale - Rotation NaN PSI 25.0 MPa Less
Pression maximale - Translation NaN PSI 35.0 MPa Less
Pression maximale - Équipement 35-38 MPa (5 076-5 511 psi) 35-38 MPa (5 076-5 511 psi) Less

Performances acoustiques

ISO 6395 : Niveau de puissance acoustique externe 99.0 dB(A) 99.0 dB(A) Less
ISO 6396 : Niveau de pression acoustique 68.0 dB(A) 68.0 dB(A) Less

Dimensions : flèche normale : 5,7 m (18'8") ; bras R2.9 (9'6")*

Longueur : centre des galets 11.98 ft NaN mm Less
Hauteur d'expédition 9.91 ft NaN mm Less
Longueur d'expédition 31.36 ft NaN mm Less
Rayon d'encombrement arrière 9.28 ft NaN mm Less
Garde au sol 1.48 ft 450.0 mm Less
Hauteur des mains courantes 9.88 ft NaN mm Less
Hauteur du contrepoids 3.35 ft NaN mm Less
Largeur de transport : patins de 500 mm (20") 8.37 ft NaN mm Less
Longueur des chaînes 14.6 ft NaN mm Less
Remarque *Avec godet de 1,3 m3 et patin de 500 mm. *Avec godet de 1,3 m3 et patin de 500 mm. Less
Voie des chaînes 6.56 ft NaN mm Less

Dimensions : flèche VAB : pied 2,7 m (8'10")/avant 3,3 m (10'10") ; bras R2.5 (8'2")*

Garde au sol 1.48 ft 450.0 mm Less
Hauteur d'expédition 9.91 ft NaN mm Less
Hauteur des mains courantes 9.88 ft NaN mm Less
Hauteur du contrepoids 3.35 ft NaN mm Less
Largeur de transport : patins de 500 mm (20") 8.37 ft NaN mm Less
Longueur : centre des galets 11.98 ft NaN mm Less
Longueur d'expédition 32.22 ft NaN mm Less
Longueur des chaînes 14.6 ft NaN mm Less
Rayon d'encombrement arrière 9.28 ft NaN mm Less
Remarque *Avec godet de 1,3 m3 et patin de 500 mm. *Avec godet de 1,3 m3 et patin de 500 mm. Less
Voie des chaînes 6.56 ft NaN mm Less

Dimensions : flèche VAB : pied 2,7 m (8'10")/avant 3,3 m (10'10") ; bras R2.9 (9'6")*

Garde au sol 1.48 ft 450.0 mm Less
Hauteur d'expédition 9.84 ft NaN mm Less
Hauteur des mains courantes 9.88 ft NaN mm Less
Hauteur du contrepoids 3.35 ft NaN mm Less
Largeur de transport : patins de 500 mm (20") 8.37 ft NaN mm Less
Longueur : centre des galets 11.98 ft NaN mm Less
Longueur d'expédition 32.22 ft NaN mm Less
Longueur des chaînes 14.6 ft NaN mm Less
Rayon d'encombrement arrière 9.28 ft NaN mm Less
Remarque *Avec godet de 1,3 m3 et patin de 500 mm. *Avec godet de 1,3 m3 et patin de 500 mm. Less
Voie des chaînes 6.56 ft NaN mm Less

Dimensions : flèche normale : 5,7 m (18'8") ; bras R2.5 (8'2")*

Garde au sol 1.48 ft 450.0 mm Less
Hauteur d'expédition 10.1 ft NaN mm Less
Hauteur des mains courantes 9.88 ft NaN mm Less
Hauteur du contrepoids 3.35 ft NaN mm Less
Largeur de transport : patins de 500 mm (20") 8.37 ft NaN mm Less
Longueur : centre des galets 11.98 ft NaN mm Less
Longueur d'expédition 31.4 ft 9570.0 mm Less
Longueur des chaînes 14.6 ft NaN mm Less
Rayon d'encombrement arrière 9.28 ft NaN mm Less
Remarque *Avec godet de 1,3 m3 et patin de 500 mm. *Avec godet de 1,3 m3 et patin de 500 mm. Less
Voie des chaînes 6.56 ft NaN mm Less

Plages de travail : flèche VAB (Variable Angle Boom, flèche à géométrie variable) ; bras R2.9 (9'6") ; godet GD (General Duty, usage normal) de 1,3 m3 (1,7 yd3)

Hauteur de chargement maximale 27.59 ft NaN mm Less
Hauteur de chargement minimale 10.73 ft NaN mm Less
Hauteur de coupe maximale 37.8 ft NaN mm Less
Portée maximale - Au niveau du sol 33.46 ft NaN mm Less
Profondeur d'excavation maximale 21.92 ft NaN mm Less
Profondeur d'excavation maximale en paroi verticale 17.52 ft NaN mm Less
Profondeur de coupe maximale pour fond plat de 2 440 mm (8'0") 21.59 ft NaN mm Less

Plages de travail : flèche VAB ; bras R2.5 (8'2") ; godet GD de 1,3 m3 (1,7 yd3)

Hauteur de chargement maximale 26.48 ft NaN mm Less
Hauteur de chargement minimale 12.04 ft NaN mm Less
Hauteur de coupe maximale 36.68 ft NaN mm Less
Portée maximale - Au niveau du sol 32.15 ft NaN mm Less
Profondeur d'excavation maximale 20.57 ft NaN mm Less
Profondeur d'excavation maximale en paroi verticale 16.21 ft NaN mm Less
Profondeur de coupe maximale pour fond plat de 2 440 mm (8'0") 20.24 ft NaN mm Less

Plages de travail : flèche normale : 5,7 m (18'8") ; bras R2.5 (8'2") ; godet GD de 1,3 m3 (1,7 yd3)

Hauteur de chargement maximale 20.67 ft NaN mm Less
Hauteur de chargement minimale 8.53 ft NaN mm Less
Hauteur de coupe maximale 30.31 ft NaN mm Less
Portée maximale - Au niveau du sol 31.0 ft NaN mm Less
Profondeur d'excavation maximale 20.64 ft NaN mm Less
Profondeur d'excavation maximale en paroi verticale 17.36 ft NaN mm Less
Profondeur de coupe maximale pour fond plat de 2 440 mm (8'0") 20.01 ft NaN mm Less

Plages de travail : flèche normale : 5,7 m (18'8") ; bras R2.9 (9'6") ; godet GD (General Duty, usage normal) de 1,3 m3 (1,7 yd3)

Hauteur de chargement maximale 21.33 ft NaN mm Less
Hauteur de chargement minimale 7.15 ft NaN mm Less
Hauteur de coupe maximale 31.0 ft NaN mm Less
Portée maximale - Au niveau du sol 32.32 ft NaN mm Less
Profondeur d'excavation maximale 22.01 ft NaN mm Less
Profondeur d'excavation maximale en paroi verticale 18.67 ft NaN mm Less
Profondeur de coupe maximale pour fond plat de 2 440 mm (8'0") 21.46 ft NaN mm Less

Technologie

  • Nivelez rapidement et avec précision grâce au système Cat® Grade Control de série. Simple à utiliser, il indique le positionnement en temps réel de l'extrémité du godet ainsi que les données de déblai et de remblai, via le moniteur installé de série dans la cabine.
  • Augmentez votre vitesse de nivellement jusqu'à 45 % sans effort grâce à Cat Grade avec ASSIST, un système qui automatise les opérations que vous effectuez généralement avec des commandes manuelles.
  • Effectuez facilement la mise à niveau vers AccuGrade™, un système 3D qui vous permet de réaliser des coupes et des contours parfaits sur les projets les plus complexes.

Performances

  • Creusez avec une force d'arrachage optimale en toutes circonstances, quels que soient le régime moteur et le mode de puissance.
  • Levez des objets en douceur et en gardant le contrôle, sans limite de temps, à l'aide de la fonction de levage de charges lourdes en option.
  • Restez productif avec un système antipollution intelligent qui fonctionne sans interruption.

Efficacité

  • Conforme à la norme européenne Stage IV sur les émissions, avec une consommation de carburant réduite de 5 % par rapport au Moteur C6.6 ACERT™ conforme à la norme Stage IIIB.
  • Gérez activement la consommation de carburant en modifiant les conditions d'excavation à l'aide de trois modes de puissance sélectionnables.
  • Bénéficiez d'une flexibilité vous permettant d'utiliser du biocarburant B20 et économisez ainsi du carburant.

Polyvalence

  • Optimisez votre temps productif en accélérant les changements d'équipements avec les attaches Cat en option.
  • Mettez-vous au travail plus rapidement avec Cat Tool Control, un système exclusif qui peut enregistrer les pressions et les débits de jusqu'à 20 équipements.
  • Développez vos performances avec un circuit hydraulique auxiliaire en option et des équipements Cat Work Tools.

Entretien

  • Passez moins de temps à entretenir la machine grâce à des intervalles d'entretien prolongés et à un filtre à particules diesel sans entretien.
  • Effectuez en toute sécurité la plupart des opérations d'entretien régulier depuis le sol, par exemple en ce qui concerne le graissage quotidien et les robinets à liquide.
  • Accédez aux compartiments d'entretien via de larges portes qui se verrouillent en place.

Confort

  • Bénéficiez d'un environnement de travail silencieux avec des supports de fixation visqueux qui limitent les vibrations de la cabine, ainsi qu'une garniture et des joints spéciaux qui réduisent les niveaux sonores dans la cabine.
  • Bénéficiez d'une température constante à l'intérieur de la cabine grâce à un système de climatisation automatique de série.
  • Chaque siège chauffant dispose d'un dossier inclinable, d'un réglage par glissière de l'avant et du fond, et d'un réglage de la hauteur et de l'inclinaison.

Durabilité

  • Utilisées sur les zones de fortes contraintes des châssis supérieur et inférieur, nos pièces multiplaques, nos pièces moulées et nos pièces forgées offrent une longue durée de service.
  • Bénéficiez de la longue durée de vie des flèches et des bras Cat grâce à nos technologies avancées de soudage robotisé et au contrôle par ultrasons, qui garantissent qualité et fiabilité.
  • Les patins de chaîne, maillons, galets, roues folles et réducteurs en acier hautement résistant à la traction garantissent la fiabilité de notre train de roulement dans des conditions exigeantes. La chaîne lubrifiée empêche l'infiltration d'eau, de débris et de poussière et offre de surcroît une durée de vie accrue et des niveaux de bruits réduits lors de la translation.