< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

La Pelle hydraulique 323F SA Cat® est l'outil idéal pour les entreprises générales qui souhaitent optimiser leur production tout en bénéficiant d'un rendement énergétique exceptionnel. La machine, équipée d'un Moteur C4.4 ACERTâ„¢ et d'un circuit hydraulique de pointe, comporte également la commande de nivellement Cat de série qui vous assure des opérations d'excavation précises.

Moteur

Modèle de moteur C4.4 ACERT Cat C4.4 ACERT Cat Less
Puissance nette au volant 161.0 HP 120.0 kW Less
Alésage 4.1 in 105.0 mm Less
Course 5.0 in 127.0 mm Less
Cylindrée 268.5 in³ 4.4 l Less
Puissance moteur : ISO 14396 122 kW/164 HP/166 PS 122 kW/164 HP/166 PS Less
Puissance nette - SAE J1349 120 kW/161 HP/163 PS 120 kW/161 HP/163 PS Less
Régime moteur : translation NaN tr/min NaN tr/min Less
Régime moteur : utilisation NaN tr/min NaN tr/min Less

Poids

Poids en ordre de marche NaN lb NaN kg Less
Poids minimal NaN lb NaN kg Less
Poids maximal NaN lb NaN kg Less
Nota (1) Poids en ordre de marche minimal : train de roulement long et étroit, flèche normale de 5,7 m, bras R2,5, godet GD (General Duty, usage normal) de 1,3 m3 et patins à triple arête de 550 mm. Poids en ordre de marche minimal : train de roulement long et étroit, flèche normale de 5,7 m, bras R2,5, godet GD (General Duty, usage normal) de 1,3 m3 et patins à triple arête de 550 mm. Less
Note (2) Poids en ordre de marche maximal : train de roulement long et étroit, flèche VA (Variable Angle, flèche à angle variable), bras R2.9, godet GD de 1,3 m3 et patins à triple arête de 550 mm. Poids en ordre de marche maximal : train de roulement long et étroit, flèche VA (Variable Angle, flèche à angle variable), bras R2.9, godet GD de 1,3 m3 et patins à triple arête de 550 mm. Less

Contenances

Contenance du réservoir de carburant 81.9 gal (US) 310.0 l Less
Circuit de refroidissement 7.9 gal (US) 30.0 l Less
Réducteur d'orientation 2.1 gal (US) 8.0 l Less
Réducteur (chacun) 2.1 gal (US) 8.0 l Less
Capacité du réservoir de DEF 5.5 gal (US) 21.0 l Less
Contenance en huile du circuit hydraulique (réservoir compris) 68.7 gal (US) 260.0 l Less
Huile de réservoir hydraulique 40.4 gal (US) 153.0 l Less
Huile moteur - Avec filtre 6.6 gal (US) 25.0 l Less

Mécanisme d'orientation

Vitesse d'orientation 11.2 tr/min 11.2 tr/min Less
Couple d'orientation maximal NaN FT-lbf 72.0 kN·m Less

Entraînement

Effort de traction à la barre d'attelage maximal NaN lbf 251.0 kN Less
Vitesse de translation maximale 2.9 mi/h 4.6 km/h Less

Circuit hydraulique

Circuit pilote - Débit maximal 6.4 US gal/min 24.3 l/min Less
Circuit pilote - Pression maximale 569.0 PSI NaN kPa Less
Circuit principal - Débit maximal - Total 113.1 US gal/min 428.0 l/min Less
Pression maximale - Rotation NaN PSI NaN kPa Less
Pression maximale - Translation NaN PSI NaN kPa Less
Pression maximale - Équipement 35 000/38 000 kPa (5 076/5 511 psi) 35 000/38 000 kPa (5 076/5 511 psi) Less
Circuit de rotation - Débit maximal 56.5 US gal/min 214.0 l/min Less
Vérin de bras – Alésage 5.5 in 140.0 mm Less
Vérin de bras – Course 59.2 in NaN mm Less
Vérin de flèche – Alésage 4.7 in 120.0 mm Less
Vérin de flèche – Course 49.6 in NaN mm Less
Vérin de godet B1 - Alésage 4.7 in 120.0 mm Less
Vérin de godet B1 - Course 43.5 in NaN mm Less

Performances acoustiques

ISO 6395 - Niveau sonore à l'extérieur de la cabine 99.0 dB(A) 99.0 dB(A) Less
Niveau de puissance acoustique à l'intérieur de la cabine - ISO 6396 68.0 dB(A) 68.0 dB(A) Less
Niveau sonore auquel le conducteur est exposé Le niveau sonore auquel le conducteur est exposé est mesuré suivant les procédures spécifiées par la norme ISO 6394:1998, dans la cabine proposée par Caterpillar correctement installée et entretenue, et testée portes et vitres fermées. Le niveau sonore auquel le conducteur est exposé est mesuré suivant les procédures spécifiées par la norme ISO 6394:1998, dans la cabine proposée par Caterpillar correctement installée et entretenue, et testée portes et vitres fermées. Less
Niveau sonore à l'extérieur de la cabine Le niveau sonore indiqué sur la plaque est mesuré conformément aux procédures et aux conditions d'essai spécifiées par la norme 2004/14/CE. Le niveau sonore indiqué sur la plaque est mesuré conformément aux procédures et aux conditions d'essai spécifiées par la norme 2004/14/CE. Less
Protections auditives Le port de protections auditives peut s'avérer nécessaire lorsque le conducteur travaille pendant des périodes prolongées dans un poste de conduite ouvert ou dans une cabine qui n'est pas correctement entretenue ou dont les portes/vitres sont ouvertes, ou dans un milieu bruyant. Le port de protections auditives peut s'avérer nécessaire lorsque le conducteur travaille pendant des périodes prolongées dans un poste de conduite ouvert ou dans une cabine qui n'est pas correctement entretenue ou dont les portes/vitres sont ouvertes, ou dans un milieu bruyant. Less

Dimensions (approximatives) du modèle 323F SA : flèche normale ; bras 2,9 m (9,5 ft) ; godet 1,19 m3 (1,56 yd3)

Rayon d'encombrement 9.3 ft NaN mm Less
Hauteur hors tout 10.2 ft NaN mm Less
Longueur hors tout 31.4 ft NaN mm Less
Poids en ordre d'expédition NaN lb NaN kg Less
Largeur hors tout - 550 mm 8.2 ft NaN mm Less
Longueur - Chaîne 14.3 ft NaN mm Less
Longueur : centre des galets 11.5 ft NaN mm Less
Remarque Le poste de conduite est homologué ROPS jusqu'à un poids de 27 786 kg conformément à la norme ISO 12117-2:2008. Le poste de conduite est homologué ROPS jusqu'à un poids de 27 786 kg conformément à la norme ISO 12117-2:2008. Less

Normes

Freins ISO 10265:2008 ISO 10265:2008 Less
Cabine/FOGS ISO 10262:1998 ISO 10262:1998 Less
Cabine - ROPS ISO 12117-2:2008 ISO 12117-2:2008 Less

Chaîne

Nombre de galets inférieurs - Par côté 7 pièces 7 pièces Less
Nombre de galets supérieurs - Par côté 2 pièces 2 pièces Less
Nombre de patins par côté 45 pièces 45 pièces Less

Dimensions (approximatives) du modèle 323F SA : flèche normale 5,7 m (18,7 ft), bras R2.9 (9,5 ft)

Capacité du godet 1.7 vg³ 1.3 m³ Less
Hauteur de chargement maximale 21.6 ft NaN mm Less
Hauteur de chargement minimale 7.4 ft 2260.0 mm Less
Hauteur de coupe maximale 31.2 ft NaN mm Less
Portée maximale - Au niveau du sol 32.3 ft NaN mm Less
Profondeur d'excavation maximale 21.8 ft 6640.0 mm Less
Profondeur d'excavation maximale en paroi verticale 18.4 ft NaN mm Less
Profondeur de coupe maximale pour fond plat de 2 440 mm (8'0") 21.2 ft NaN mm Less
Type de godet GD GD Less

Dimensions (approximatives) du modèle 323F SA : flèche normale ; bras 2,5 m (8,2 ft) ; godet 1,3 m3 (1,7 yd3)

Hauteur hors tout 10.2 ft NaN mm Less
Largeur hors tout - 550 mm 8.2 ft NaN mm Less
Longueur - Chaîne 14.3 ft NaN mm Less
Longueur : centre des galets 11.5 ft NaN mm Less
Longueur hors tout 31.4 ft 9570.0 mm Less
Poids en ordre d'expédition NaN lb NaN kg Less
Rayon d'encombrement 9.3 ft NaN mm Less
Remarque Le poste de conduite est homologué ROPS jusqu'à un poids de 27 786 kg conformément à la norme ISO 12117-2:2008. Le poste de conduite est homologué ROPS jusqu'à un poids de 27 786 kg conformément à la norme ISO 12117-2:2008. Less

Dimensions (approximatives) du modèle 323F SA : flèche à angle variable ; bras 2,5 m (8,2 ft) ; godet 1,3 m3 (1,7 yd3)

Hauteur hors tout 10.2 ft NaN mm Less
Largeur hors tout - 550 mm 8.2 ft NaN mm Less
Longueur - Chaîne 14.3 ft NaN mm Less
Longueur : centre des galets 11.5 ft NaN mm Less
Longueur hors tout 32.2 ft NaN mm Less
Poids en ordre d'expédition NaN lb NaN kg Less
Rayon d'encombrement 9.3 ft NaN mm Less
Remarque Le poste de conduite est homologué ROPS jusqu'à un poids de 27 786 kg conformément à la norme ISO 12117-2:2008. Le poste de conduite est homologué ROPS jusqu'à un poids de 27 786 kg conformément à la norme ISO 12117-2:2008. Less

Dimensions (approximatives) du modèle 323F SA : flèche à angle variable ; bras 2,9 m (9,5 ft) ; godet 1,3 m3 (1,7 yd3)

Hauteur hors tout 10.2 ft NaN mm Less
Largeur hors tout - 550 mm 8.2 ft NaN mm Less
Longueur - Chaîne 14.3 ft NaN mm Less
Longueur : centre des galets 11.5 ft NaN mm Less
Longueur hors tout 32.2 ft NaN mm Less
Poids en ordre d'expédition NaN lb NaN kg Less
Rayon d'encombrement 9.3 ft NaN mm Less
Remarque Le poste de conduite est homologué ROPS jusqu'à un poids de 27 786 kg conformément à la norme ISO 12117-2:2008. Le poste de conduite est homologué ROPS jusqu'à un poids de 27 786 kg conformément à la norme ISO 12117-2:2008. Less

Forces du godet et du bras du modèle 323F SA : flèche normale 5,7 m (18,7 ft), bras R2.5 (8,2 ft)

Force d'excavation du bras - ISO NaN lbf 118.0 kN Less
Force d'excavation du bras - SAE NaN lbf 115.0 kN Less
Force d'excavation du godet : ISO NaN lbf 140.0 kN Less
Force d'excavation du godet : SAE NaN lbf 126.0 kN Less

Forces du godet et du bras du modèle 323F SA : flèche normale 5,7 m (18,7 ft), bras R2.9 (9,5 ft)

Force d'excavation du bras - ISO NaN lbf 107.0 kN Less
Force d'excavation du bras - SAE NaN lbf 104.0 kN Less
Force d'excavation du godet : ISO NaN lbf 140.0 kN Less
Force d'excavation du godet : SAE NaN lbf 126.0 kN Less

Forces du godet et du bras du modèle 323F SA : flèche à angle variable ; bras R2.9 (9,5 ft)

Force d'excavation du bras - ISO NaN lbf 108.0 kN Less
Force d'excavation du bras - SAE NaN lbf 108.0 kN Less
Force d'excavation du godet : ISO NaN lbf 140.0 kN Less
Force d'excavation du godet : SAE NaN lbf 126.0 kN Less

Forces du godet et du bras du modèle 323F SA : flèche à angle variable; bras R2.5 (8,2 ft)

Force d'excavation du bras - ISO NaN lbf 115.0 kN Less
Force d'excavation du bras - SAE NaN lbf 116.0 kN Less
Force d'excavation du godet : ISO NaN lbf 140.0 kN Less
Force d'excavation du godet : SAE NaN lbf 126.0 kN Less

Plages de travail (approximatives) du modèle 323F SA : flèche normale 5,7 m (18,7 ft), bras R2.5 (8,2 ft)

Capacité du godet 1.7 vg³ 1.3 m³ Less
Hauteur de chargement maximale 20.9 ft NaN mm Less
Hauteur de chargement minimale 8.8 ft NaN mm Less
Hauteur de coupe maximale 30.6 ft NaN mm Less
Portée maximale - Au niveau du sol 31.0 ft NaN mm Less
Profondeur d'excavation maximale 20.4 ft NaN mm Less
Profondeur d'excavation maximale en paroi verticale 17.1 ft NaN mm Less
Profondeur de coupe maximale pour fond plat de 2 440 mm (8'0") 19.8 ft NaN mm Less
Type de godet GD GD Less

Plages de travail (approximatives) du modèle 323F SA : flèche à angle variable, pied 2,4 m (7,9 ft)/avant 3,3 m (10,8 ft) ; bras R2.5 (8,2 ft)

Capacité du godet 1.7 vg³ 1.3 m³ Less
Hauteur de chargement maximale 26.7 ft NaN mm Less
Hauteur de chargement minimale 12.3 ft NaN mm Less
Hauteur de coupe maximale 36.9 ft NaN mm Less
Portée maximale - Au niveau du sol 32.1 ft NaN mm Less
Profondeur d'excavation maximale 20.3 ft NaN mm Less
Profondeur d'excavation maximale en paroi verticale 16.0 ft NaN mm Less
Profondeur de coupe maximale pour fond plat de 2 440 mm (8'0") 20.0 ft NaN mm Less
Type de godet GD GD Less

Plages de travail (approximatives) du modèle 323F SA : flèche à angle variable, pied 2,4 m (7,9 ft)/avant 3,3 m (10,8 ft) ; bras R2.9 (9,5 ft)

Capacité du godet 1.7 vg³ 1.3 m³ Less
Hauteur de chargement maximale 27.8 ft NaN mm Less
Hauteur de chargement minimale 11.0 ft NaN mm Less
Hauteur de coupe maximale 38.0 ft NaN mm Less
Portée maximale - Au niveau du sol 33.4 ft NaN mm Less
Profondeur d'excavation maximale 21.7 ft NaN mm Less
Profondeur d'excavation maximale en paroi verticale 17.3 ft NaN mm Less
Profondeur de coupe maximale pour fond plat de 2 440 mm (8'0") 21.4 ft NaN mm Less
Type de godet GD GD Less

Technologie

  • Nivelez rapidement et avec précision grâce au système Cat Grade Control de série. Simple à utiliser, il indique le positionnement en temps réel de l'extrémité du godet ainsi que les données de déblai et de remblai, via le moniteur installé de série dans la cabine.
  • Augmentez votre vitesse de nivellement jusqu'à 45 % sans effort grâce à Cat Grade avec ASSIST, un système qui automatise les opérations que vous effectuez généralement avec des commandes manuelles.
  • Effectuez facilement la mise à niveau vers AccuGrade™, un système 3D qui vous permet de réaliser des coupes et des contours parfaits sur les projets les plus complexes.

Performances

  • Creusez avec une force d'arrachage optimale en toutes circonstances, quels que soient le régime moteur et le mode de puissance.
  • Levez des objets en douceur et en gardant le contrôle, sans limite de temps, à l'aide de la fonction de levage de charges lourdes en option.
  • Restez productif avec un système antipollution intelligent qui fonctionne sans interruption.

Efficacité

  • Conforme à la norme européenne Stage IV sur les émissions, avec une consommation de carburant réduite de 5 % par rapport au Moteur C6.6 ACERT conforme à la norme Stage IIIB.
  • Gérez activement la consommation de carburant en modifiant les conditions d'excavation à l'aide de trois modes de puissance sélectionnables.
  • Bénéficiez d'une flexibilité vous permettant d'utiliser du biocarburant B20 et économisez ainsi du carburant.

Polyvalence

  • Optimisez votre temps productif en accélérant les changements d'équipements avec les attaches Cat en option.
  • Mettez-vous au travail plus rapidement avec Cat Tool Control, un système exclusif qui peut enregistrer les pressions et les débits de jusqu'à 20 équipements.
  • Développez vos performances avec un circuit hydraulique auxiliaire en option et des équipements Cat Work Tools.

Entretien

  • Passez moins de temps à entretenir la machine grâce à des intervalles d'entretien prolongés et à un filtre à particules diesel sans entretien.
  • Effectuez en toute sécurité la plupart des opérations d'entretien régulier depuis le sol, par exemple en ce qui concerne le graissage quotidien et les robinets à liquide.
  • Accédez aux compartiments d'entretien via de larges portes qui se verrouillent en place.

Confort

  • Bénéficiez d'un environnement de travail silencieux avec des supports de fixation visqueux qui limitent les vibrations de la cabine, ainsi qu'une garniture et des joints spéciaux qui réduisent les niveaux sonores dans la cabine.
  • Bénéficiez d'une température constante à l'intérieur de la cabine grâce à un système de climatisation automatique de série.
  • Chaque siège chauffant dispose d'un dossier inclinable, d'un réglage par glissière de l'avant et du fond, et d'un réglage de la hauteur et de l'inclinaison.

Train de roulement

  • Train de roulement plus robuste, plus lourd et plus étroit que celui du modèle 323F, avec des composants de taille supérieure.
  • Spécifiquement conçu pour des travaux intensifs sur des sols difficiles.
  • Voie étroite (largeur en ordre d'expédition de 2 500 mm) pour faciliter le transport.

323F SA Équipement standard

MOTEUR
  • C4.4 ACERT conforme aux normes Stage IV sur les émissions
  • Trois modes de puissance sélectionnables
    : HP, STD et ECO
  • Ventilateur à vitesse variable à visco-coupleur
  • Commande automatique du régime moteur, ralenti bas par simple pression
  • Coupure automatique de ralenti du moteur
  • Système de filtration à trois étages avec séparateur d'eau et indicateur
  • Aucun détarage nécessaire à moins de 3 000 m d'altitude
  • Capacité de refroidissement en cas de température ambiante élevée jusqu'à 52 °C, avec détarage à partir de 48 °C
  • Démarrage à froid à -18 °C
  • Alternateur 85 A
  • Filtre à air à joint radial à deux éléments de filtre
  • Pompe de transfert électrique
  • Possibilité d'utiliser du biodiesel (jusqu'au B20)
  • Préfiltre à air
  • Pompe de ravitaillement électrique avec coupure automatique

CIRCUIT HYDRAULIQUE
  • Commande des outils
  • Commande d'attache rapide
  • SmartBoom™
  • Circuit électrique de régénération de la flèche
  • Circuit de régénération de bras
  • Mode levage à touche unique
  • Translation automatique à deux vitesses
  • Soupape d'amortissement de rotation inverse
  • Filtre de retour hydraulique hautes performances
  • Accumulateur conforme CRN

CABINE
  • Cabine ROPS insonorisée avec support visqueux
  • Toit plein-ciel ouvrant pouvant faire office de sortie de secours
  • Partie supérieure du pare-brise avant en verre feuilleté ouvrable avec dispositif d'assistance
  • Partie inférieure du pare-brise en verre trempé amovible avec support de rangement dans la cabine
  • Siège chauffant à suspension pneumatique avec dossier haut et appuie-tête
  • Siège, console et accoudoir entièrement réglables
  • Ceinture de sécurité de 51 mm de largeur
  • Moniteur LCD à affichage graphique de 233 mm × 130 mm avec image de caméra de vision arrière sans distorsion
  • Climatiseur automatique à deux niveaux avec fonction pressurisée
  • Essuie-glace radial avec essuie-glace inférieur
  • Prééquipement pour radio 12 V avec haut-parleurs stéréo et antenne flexible
  • Alimentation 12 V x 2 avec prises (maximum 10 A)
  • Tapis de sol lavable
  • Intérieur
    - éclairage intérieur
    - patère
    - porte-gobelet
    - poche à documentation
    - espace porte-document
    - compartiment de rangement à l'arrière de la cabine
  • Pare-soleil de type store pour vitre 70/30

TRAIN DE ROULEMENT
  • Chaîne lubrifiée par graisse GLT2, joint en résine
  • Œillet de remorquage sur le châssis de base

ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES
  • Batterie sans entretien
  • Coupe-batterie électrique centralisé
  • Projecteurs à délai de temporisation programmable
    – montés sur le coffre de rangement (un)
    – montés sur la cabine (deux)
    – montés sur flèche à gauche et à droite (deux)

ENTRETIEN ET MAINTENANCE
  • Filtres à huile moteur, à carburant et à huile hydraulique regroupés pour un entretien plus facile
  • Orifices pour le prélèvement périodique d'échantillons d'huile (S·O·SSM)
  • Trois blocs de refroidissement côte à côte pour faciliter l'entretien

SÉCURITÉ ET PROTECTION
  • Caméra de vision arrière et caméra de vision latérale droite (deux montées sur la cabine)
  • Main courante et poignée à droite
  • Plate-forme d'entretien sans boulon avec plaque antidérapante
  • Levier de neutralisation (verrouillage) de l'ensemble des commandes
  • Contacteur d'arrêt moteur secondaire dans la cabine accessible au niveau du sol
  • Klaxon d'avertissement/de signalisation
  • Marteau de sécurité pour l'évacuation de la cabine
  • Dispositif de commande d'abaissement de flèche et clapet antiretour d'abaissement de bras

TECHNOLOGIE
  • Product Link™ Cat

323F SA Options

MOTEUR
  • Kit de démarrage par temps froid, -32 °C
  • Grille de radiateur

CIRCUIT HYDRAULIQUE
  • Circuit supplémentaire
  • Canalisations de flèche et de bras
  • Canalisation haute pression
  • Canalisation moyenne pression
  • Canalisation à attache rapide Cat (haute et moyenne pression)
  • Dispositif de commande électronique, 1/2P, circuit unidirectionnel
  • Dispositif de commande électronique, (commun), 1/2P, circuit commun

CABINE
  • Siège à dossier haut et suspension pneumatique avec fonction de chauffage
  • Avertisseur de translation
  • Contacteur au pied gauche
  • Pédale de translation en ligne droite

TRAIN DE ROULEMENT
  • Guide-protecteur de chaîne central
  • Protecteur de chaîne segmentée

TIMONERIE AVANT
  • Attache rapide
  • Timonerie de godet, gamme B1 avec œilleton de levage
  • Flèche normale 5,7 m : HD et ES
  • Bras pour service intensif 2,5 m
  • Bras pour service intensif 2,9 m

SÉCURITÉ
  • Système de sécurité machine Cat MSS (système antivol)

TECHNOLOGIE
  • Commande de nivellement, de profondeur et de pente Cat