325 - Tier 4 / Stage V

Pelles hydrauliques intermédiaires 325 - Tier 4 / Stage V

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Puissance nette – ISO 9249
172 HP
128.5 kW
Poids en ordre de marche
62800 lb
28500 kg
Profondeur d'excavation maximale
22 ft
6700 mm

Vue d'ensemble

Des performances exceptionnelles grâce à des technologies simples d'emploi

La Pelle hydraulique 325 Cat® offre de grandes performances grâce à des technologies simples à utiliser telles que Cat Grade avec module 2D, Grade Assist, assistance au levage et Payload. Toutes les fonctionnalités sont proposées de série à la sortie de l'usine pour augmenter la productivité du conducteur jusqu'à 45 %. Ajoutez à ces fonctionnalités une conception compacte du rayon pour évoluer dans les espaces restreints, une cabine ergonomique, des intervalles d'entretien plus espacés qui réduisent vos coûts d'entretien jusqu'à 20 % et un système d'alimentation qui réduit la consommation de carburant jusqu'à 25 %, et vous obtenez une pelle hydraulique avec un faible coût par unité de production idéale pour des applications à usage moyen à intensif. La lame disponible en option permet de nettoyer et niveler le chantier plus rapidement, elle offre également une meilleure capacité de levage. Le contrepoids lourd, disponible en option, vous permet d'optimiser les performances de cette machine à faible rayon.

Avantages

JUSQU'À 25% D'ÉCONOMIE DE CARBURANT

Pompe électrohydraulique et soupape de commande principale
Mode Smart
Système de ventilateur électronique à sens de marche inversé automatique

PERFORMANCES ACCRUES

Jusqu'à 45 % d'augmentation de productivité avec la technologie équipée de série
Contrepoids lourd, augmentant jusqu'à 19 % la capacité de levage
Lame avec fonction de position libre et de stabilisation

JUSQU'À 25% DE RÉDUCTION DES COÛTS D'ENTRETIEN

Plus longue durée de vie des filtres à carburant, à huile hydraulique et à air
Pas de filtre pilote ni de filtre du retour au carter
Contrôle du niveau d'huile moteur au niveau du sol

JUSQU'À 25% D'ÉMISSIONS DE CO2 EN MOINS

La 325 émet jusqu'à 25 % de CO2 en moins que la 325F précédente.

Spécifications produit pour 325 - Tier 4 / Stage V

Puissance nette – ISO 9249 172 HP 128.5 kW
Puissance nette : ISO 9249 (DIN) 175 HP (unités métriques) 175 HP (unités métriques)
Modèle de moteur C4.4 Cat C4.4 Cat
Puissance moteur – ISO 14396 174 HP 129.4 kW
Puissance moteur : ISO14396 (DIN) 176 HP (unités métriques) 176 HP (unités métriques)
Alésage 4 in 105 mm
Course 5 in 127 mm
Cylindrée 269 in³ 4.4 l
Compatibilité avec le biodiesel Jusqu'au B20¹ Jusqu'au B20¹
Émissions Conforme aux normes sur les émissions Tier 4 Final de l'EPA pour les État-Unis, Stage V pour l'Union européenne et 2014 pour le Japon. Conforme aux normes sur les émissions Tier 4 Final de l'EPA pour les État-Unis, Stage V pour l'Union européenne et 2014 pour le Japon.
Nota (1) La puissance nette annoncée désigne la puissance disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un ventilateur, d'un circuit d'admission d'air, d'un circuit d'échappement et d'un alternateur à un régime moteur de 2 200 tr/min. La puissance annoncée est testée selon les normes spécifiques en vigueur au moment de la fabrication. La puissance nette annoncée désigne la puissance disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un ventilateur, d'un circuit d'admission d'air, d'un circuit d'échappement et d'un alternateur à un régime moteur de 2 200 tr/min. La puissance annoncée est testée selon les normes spécifiques en vigueur au moment de la fabrication.
Nota (2) ¹Les moteurs diesel Cat doivent utiliser du carburant ULSD (Ultra Low Sulfur Diesel, diesel à très faible teneur en soufre contenant 15 ppm de soufre ou moins) ou du carburant ULSD mélangé aux carburants à faible intensité en carbone suivants** contenant jusqu'à : 20 % de biodiesel FAME (fatty acid methyl ester, ester méthylique d'acide gras)* ou 100 % de diesel renouvelable, les carburants HVO (hydrogenated vegetable oil, huile végétale hydrogénée) et GTL (Gas-To-Liquid, gaz liquéfié). Se référer aux directives pour une application performante. Veuillez vous adresser à votre concessionnaire Cat ou consulter la publication « Caterpillar Machine Fluids Recommendations » (Recommandations relatives aux liquides des machines Caterpillar) (SEBU6250) pour plus de détails. *Les moteurs sans dispositif de post-traitement peuvent utiliser des mélanges plus élevés, contenant jusqu'à 100 % de biodiesel (pour l'utilisation de mélanges supérieurs à 20 % de biodiesel, consultez votre concessionnaire Cat). **Au niveau du tuyau d'échappement, les émissions de gaz à effet de serre des carburants à faible intensité de carbone sont quasiment identiques à celles des carburants traditionnels. ¹Les moteurs diesel Cat doivent utiliser du carburant ULSD (Ultra Low Sulfur Diesel, diesel à très faible teneur en soufre contenant 15 ppm de soufre ou moins) ou du carburant ULSD mélangé aux carburants à faible intensité en carbone suivants** contenant jusqu'à : 20 % de biodiesel FAME (fatty acid methyl ester, ester méthylique d'acide gras)* ou 100 % de diesel renouvelable, les carburants HVO (hydrogenated vegetable oil, huile végétale hydrogénée) et GTL (Gas-To-Liquid, gaz liquéfié). Se référer aux directives pour une application performante. Veuillez vous adresser à votre concessionnaire Cat ou consulter la publication « Caterpillar Machine Fluids Recommendations » (Recommandations relatives aux liquides des machines Caterpillar) (SEBU6250) pour plus de détails. *Les moteurs sans dispositif de post-traitement peuvent utiliser des mélanges plus élevés, contenant jusqu'à 100 % de biodiesel (pour l'utilisation de mélanges supérieurs à 20 % de biodiesel, consultez votre concessionnaire Cat). **Au niveau du tuyau d'échappement, les émissions de gaz à effet de serre des carburants à faible intensité de carbone sont quasiment identiques à celles des carburants traditionnels.
Circuit principal - Débit maximal - Équipement 429 l/min (113 US gal/min) 429 l/min (113 US gal/min)
Pression maximale - Équipement - Normal 5075 psi 35000 kPa
Pression maximale – Équipement – Mode levage 5510 psi 38000 kPa
Pression maximale : translation 5075 psi 35000 kPa
Pression maximale : orientation 3988 psi 27500 kPa
Vitesse d'orientation 11.12 tr/min 11.12 tr/min
Couple d'orientation maximal 60360 ft·lbf 82 kN·m
Poids en ordre de marche 62800 lb 28500 kg
Nota Train de roulement long, flèche normale, bras R2,9B1 (9'6"), godet extra-robuste 1,19 m³ (1,56 yd³), patins à triple arête extra-robustes 790 mm (31") et contrepoids 8 300 kg (18 300 lb). Train de roulement long, flèche normale, bras R2,9B1 (9'6"), godet extra-robuste 1,19 m³ (1,56 yd³), patins à triple arête extra-robustes 790 mm (31") et contrepoids 8 300 kg (18 300 lb).
Contenance du réservoir de carburant 82.7 US gal 313 l
Circuit de refroidissement 3.1 US gal 11.8 l
Huile moteur 4 US gal 15 l
Réducteur d'orientation 1.5 US gal 5.5 l
Réducteur – Chacun 1.2 US gal 4.5 l
Circuit hydraulique – Réservoir compris 60.8 US gal 230 l
Réservoir hydraulique 29.4 US gal 111 l
Réservoir de DEF 6.9 US gal 26 l
Flèche Portée de 5,7 m (18 ft 8 in) Portée de 5,7 m (18 ft 8 in)
Bras Normal 2,9 m (9'6") Normal 2,9 m (9'6")
Godet HD 1,19m³ (1,56yd³) HD 1,19m³ (1,56yd³)
Hauteur d'expédition : sommet de la cabine 10.1 ft 3080 mm
Hauteur des mains courantes 10.5 ft 3190 mm
Longueur d'expédition 29.2 ft 8890 mm
Rayon d'encombrement arrière 5.11 ft 1810 mm
Garde au sol du contrepoids 3.3 ft 980 mm
Garde au sol 1.5 ft 440 mm
Longueur jusqu'au centre des galets 12 ft 3650 mm
Longueur des chaînes 14.7 ft 4460 mm
Voie des chaînes 7.1 ft 2380 mm
Largeur de transport : patins de 600 mm (24") 9.8 ft 2980 mm
Largeur de transport : patins de 790 mm (31 in) 10.4 ft 3170 mm
Profondeur d'excavation maximale 22 ft 6700 mm
Flèche Portée de 5,7 m (18 ft 8 in) Portée de 5,7 m (18 ft 8 in)
Bras Normal 2,9 m (9'6") Normal 2,9 m (9'6")
Godet HD 1,19m³ (1,56yd³) HD 1,19m³ (1,56yd³)
Portée maximale au niveau du sol 32.1 ft 9780 mm
Hauteur de coupe maximale 36 ft 10970 mm
Hauteur de chargement maximale 25.11 ft 7900 mm
Hauteur de chargement minimale 9.9 ft 2980 mm
Profondeur de coupe maximale pour fond plat de 2 440 mm (8 ft) 21.5 ft 6520 mm
Profondeur d'excavation maximale en paroi verticale 16 ft 4880 mm
Force d'excavation du godet : ISO 33720 lbf 150 kN
Force d'excavation du bras : ISO 23830 lbf 106 kN
Climatisation Le système de climatisation de cette machine contient du gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1 430). Le système contient 0,8 kg (1,8 lb) de réfrigérant, avec un équivalent CO2 de 1,144 tonne métrique (1,261 tonne US). Le système de climatisation de cette machine contient du gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1 430). Le système contient 0,8 kg (1,8 lb) de réfrigérant, avec un équivalent CO2 de 1,144 tonne métrique (1,261 tonne US).
Recyclabilité 98% 98%

325 - Tier 4 / Stage V Équipement standard

NOTA

  • L'équipement standard et les options peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

CABINE

  • ROPS
  • Siège à suspension mécanique (Comfort uniquement)
  • Siège à suspension pneumatique chauffant (Deluxe uniquement)
  • Siège chauffant et ventilé à suspension pneumatique (Premium uniquement)
  • Moniteur à écran tactile LCD haute résolution 203 mm (8 in) (Comfort uniquement)
  • Moniteur à écran tactile LCD haute résolution 254 mm (10 in) (Deluxe, Premium uniquement)

TECHNOLOGIES CAT

  • VisionLink®
  • Mise à jour à distance
  • Dépistage des pannes à distance
  • Cat Grade 2D
  • Cat Assist
  • Cat Payload

CIRCUIT ÉLECTRIQUE

  • Deux batteries sans entretien de 1000 CCA
  • Projecteurs à LED à délai de temporisation programmable
  • Projecteur sur châssis à diodes, projecteurs sur flèche côté gauche/côté droit, projecteurs de la cabine

MOTEUR

  • Trois modes sélectionnables : Puissance, Smart, Eco
  • Commande automatique du régime moteur, ralenti bas par simple pression
  • Coupure automatique de ralenti du moteur
  • Capacité de refroidissement à température ambiante élevée de 50 °C (122 °F) sans détarage
  • Fonctionnalité de démarrage à froid à -18 °C (0 °F)
  • Filtre à air à deux éléments avec préfiltre intégré
  • Ventilateurs de refroidissement électriques à sens de marche inversé

CIRCUIT HYDRAULIQUE

  • Circuits de régénération de bras et de flèche
  • Préchauffage hydraulique auto
  • Translation auto à deux vitesses
  • Valve de maintien de charge du bras et de la flèche
  • Auto Dig Boost

SÉCURITÉ ET PROTECTION

  • Barrière électronique 2D
  • Arrêt automatique du marteau
  • Caméra de recul
  • Caméra de vision latérale droite
  • Aide au levage
  • Contacteur d'arrêt moteur au niveau du sol
  • Sectionneur verrouillable
  • Main courante et poignée côté droit
  • Klaxon d'avertissement/de signalisation

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

  • Orifices de prélèvement périodique d'échantillons d'huile (S·O·S℠)
  • Jauges baïonnettes d'huile moteur au niveau du sol et de la plate-forme
  • Système intégré de gestion de l'état du véhicule

TRAIN DE ROULEMENT ET STRUCTURES

  • Train de roulement long
  • Points d'arrimage sur le châssis de base

325 - Tier 4 / Stage V Options

NOTA

  • L'équipement standard et les options peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

FLÈCHES ET BRAS

  • Flèche normale de 5,7 m (18 ft 8 in)
  • Flèche normale extra-robuste de 5,7 m (18'8")
  • Flèche à angle variable de 2,8 m + avant 3,3 m (9'2" + 10'10")
  • Bras normal de 2,9 m (9 ft 6 in)
  • Bras normal extra-robuste de 2,9 m (9'6")
  • Bras avec prééquipement pour pince 2,9 m (9'6")

CABINE

  • Pare-soleil arrière à rouleau
  • Direction de bras Cat

TECHNOLOGIES CAT

  • VisionLink Productivity
  • Connectivité Cat Grade
  • Cat Grade 2D avec Option de prééquipement (ARO)
  • Cat Grade 3D avec simple antenne GNSS
  • Cat Grade 3D avec double antenne GNSS
  • Intégration du rotoculteur Cat (TRS)
  • Encadrement du conducteur

CIRCUIT ÉLECTRIQUE

  • Projecteurs sur 360°

MOTEUR

  • Capacité de démarrage à froid à -32 °C (-25 °F)

CIRCUIT HYDRAULIQUE

  • SmartBoom™ (Europe uniquement)
  • Surveillance de l'efficacité hydraulique

SÉCURITÉ ET PROTECTION

  • Commande à distance Cat Command
  • Visibilité à 360°
  • Alarme d'orientation
  • Éclairage d'inspection

TRAIN DE ROULEMENT ET STRUCTURES

  • Train de roulement standard (Japon uniquement)
  • Patins à triple arête 600 mm (24 ft)
  • Patins à triple arête extra-robustes de 600 mm (24 ft)
  • Patins à triple arête 700 mm (28 in)
  • Patins à triple arête extra-robustes de 700 mm (28")
  • Patins à triple arête 790 mm (31 in)
  • Patins à triple arête extra-robustes de 790 mm (31")
  • Contrepoids de 4900kg (10800lb)
  • Contrepoids de 6700kg (14771lb)
  • Contrepoids de 8300kg (18300lb)
  • Lame de 2980 mm (9'9")
  • Lame de 3170 mm (10'5")

Technologie et services compatibles

Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.

  • Cat Grade Assist pour pelles hydrauliques

    Le système Cat Grade Assist pour pelles hydrauliques automatise les mouvements de la flèche et du bras pour réaliser des découpes plus précises avec un minimum d'efforts. Le système Grade Assist permet l'excavation à levier unique en se basant sur les données transmises par les capteurs de position intégrés à la machine ainsi que sur les paramètres de profondeur et d'inclinaison définis par le conducteur.

  • Cat Lift Assist pour pelles hydrauliques

    Cat Lift Assist est une fonction de sécurité pour pelles hydrauliques qui calcule rapidement la charge réelle soulevée et la compare à la charge nominale que la machine est capable d'atteindre. Grâce à des avertissements visuels et sonores, vous saurez si la charge de la pelle hydraulique respecte ses limites de plage de travail sécurisée ou si vous devez intervenir pour éviter qu'elle ne bascule.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Le système Cat Grade Assist pour pelles hydrauliques automatise les mouvements de la flèche et du bras pour réaliser des découpes plus précises avec un minimum d'efforts. Le système Grade Assist permet l'excavation à levier unique en se basant sur les données transmises par les capteurs de position intégrés à la machine ainsi que sur les paramètres de profondeur et d'inclinaison définis par le conducteur.

Découvrir la technologie

Cat Lift Assist est une fonction de sécurité pour pelles hydrauliques qui calcule rapidement la charge réelle soulevée et la compare à la charge nominale que la machine est capable d'atteindre. Grâce à des avertissements visuels et sonores, vous saurez si la charge de la pelle hydraulique respecte ses limites de plage de travail sécurisée ou si vous devez intervenir pour éviter qu'elle ne bascule.

Découvrir la technologie
  • Cat Payload pour pelles hydrauliques

    La nouvelle génération de pelles hydrauliques effectue tous les types de tâche : chargement, mise en tas, manutention, et bien plus. Les technologies Cat® Payload permettent un pesage en cours de route pour aider les conducteurs à atteindre un poids précis, à tout moment, et à éviter les surcharges, les sous-charges ou les charges erronées.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

La nouvelle génération de pelles hydrauliques effectue tous les types de tâche : chargement, mise en tas, manutention, et bien plus. Les technologies Cat® Payload permettent un pesage en cours de route pour aider les conducteurs à atteindre un poids précis, à tout moment, et à éviter les surcharges, les sous-charges ou les charges erronées.

Découvrir la technologie
  • Barrière électronique Cat 2D pour pelles hydrauliques

    La barrière électronique Cat® 2D confine la timonerie avant à une zone de travail prédéfinie de façon à éviter les risques, notamment ceux liés au trafic. Elle utilise les données issues des capteurs de position pour bloquer automatiquement tout mouvement de la machine lorsque la timonerie avant atteint les limites définies.

  • Cat Detect - Détection de personnes pour pelles hydrauliques

    Même si les machines sont conçues pour optimiser la visibilité du conducteur, il peut être très difficile pour les conducteurs de surveiller constamment ce qu'il se passe autour d'eux. Cat® Detect - Détection de personnes pour pelles hydrauliques est un système de caméra intelligent qui peut avertir un conducteur lorsqu'une personne pénètre dans la zone dangereuse d'une machine.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

La barrière électronique Cat® 2D confine la timonerie avant à une zone de travail prédéfinie de façon à éviter les risques, notamment ceux liés au trafic. Elle utilise les données issues des capteurs de position pour bloquer automatiquement tout mouvement de la machine lorsque la timonerie avant atteint les limites définies.

Découvrir la technologie

Même si les machines sont conçues pour optimiser la visibilité du conducteur, il peut être très difficile pour les conducteurs de surveiller constamment ce qu'il se passe autour d'eux. Cat® Detect - Détection de personnes pour pelles hydrauliques est un système de caméra intelligent qui peut avertir un conducteur lorsqu'une personne pénètre dans la zone dangereuse d'une machine.

Découvrir la technologie
  • Cat Inspect

    Cat® Inspect vous permet d'accéder aux données de votre équipement sur votre appareil mobile. Cette application facile à utiliser vous permet de capturer des données d'inspection et elle s'intègre à vos autres systèmes de données Cat, pour que vous puissiez garder un œil sur votre parc. Plus de un million d'inspections sont effectuées chaque année, ce qui est à la fois utile et informatif pour les propriétaires d'équipement.

  • Localisateur d'équipement PL161 Cat

    Le Localisateur d'équipement PL161 Cat est la solution intégrée OEM la plus avancée pour le suivi d'équipement. Le modèle PL161 s'installe aisément sur vos équipements ou tout ce dont vous souhaitez assurer le suivi.

  • Mise à jour à distance Cat

    La Mise à jour à distance Cat envoie une alerte de votre concessionnaire Cat, pour vous inviter à mettre à jour les logiciels sur votre machine. Pour minimiser l'immobilisation, il est possible de déployer les mises à jour sur le chantier sans attendre l'arrivée d'un technicien de concessionnaire. La Mise à jour à distance réduit le temps d'entretien et permet de conserver le rendement optimal de vos équipements.

  • Product Link Cat

    Cat® Product Link™ vous relie sans fil à vos équipements, vous offrant ainsi des indications précieuses sur le rendement de votre machine ou de votre flotte. Des informations telles que l'emplacement, les heures de fonctionnement, la consommation de carburant, le temps d'inactivité et les codes de diagnostic sont accessibles via des applications Web en ligne, afin de vous aider à prendre des décisions rapides et éclairées pour optimiser l'efficacité, améliorer la productivité et réduire les coûts d'exploitation de votre parc. Disponible avec connectivité satellite ou cellulaire.

  • VisionLink®

    VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Cat® Inspect vous permet d'accéder aux données de votre équipement sur votre appareil mobile. Cette application facile à utiliser vous permet de capturer des données d'inspection et elle s'intègre à vos autres systèmes de données Cat, pour que vous puissiez garder un œil sur votre parc. Plus de un million d'inspections sont effectuées chaque année, ce qui est à la fois utile et informatif pour les propriétaires d'équipement.

Découvrir la technologie

Le Localisateur d'équipement PL161 Cat est la solution intégrée OEM la plus avancée pour le suivi d'équipement. Le modèle PL161 s'installe aisément sur vos équipements ou tout ce dont vous souhaitez assurer le suivi.

Découvrir la technologie

La Mise à jour à distance Cat envoie une alerte de votre concessionnaire Cat, pour vous inviter à mettre à jour les logiciels sur votre machine. Pour minimiser l'immobilisation, il est possible de déployer les mises à jour sur le chantier sans attendre l'arrivée d'un technicien de concessionnaire. La Mise à jour à distance réduit le temps d'entretien et permet de conserver le rendement optimal de vos équipements.

Découvrir la technologie

Cat® Product Link™ vous relie sans fil à vos équipements, vous offrant ainsi des indications précieuses sur le rendement de votre machine ou de votre flotte. Des informations telles que l'emplacement, les heures de fonctionnement, la consommation de carburant, le temps d'inactivité et les codes de diagnostic sont accessibles via des applications Web en ligne, afin de vous aider à prendre des décisions rapides et éclairées pour optimiser l'efficacité, améliorer la productivité et réduire les coûts d'exploitation de votre parc. Disponible avec connectivité satellite ou cellulaire.

Découvrir la technologie

VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.

Découvrir la technologie
  • Cat Grade 2D pour pelles hydrauliques

    Cat Grade 2D permet aux conducteurs de pelle hydraulique de travailler avec une efficacité supérieure de 35 % dans une large gamme d'applications. Offrant un guidage en temps réel pour un contrôle vertical et horizontal précis, Grade avec 2D garantit que les déblaiements et les remblayages sont effectués selon les spécifications exactes, sans déblaiement insuffisant ou excessif.

  • Cat Grade avec 3D pour pelles hydrauliques

    Grade with 3D intègre un système de positionnement par satellite et un guidage de positionnement RTK pour simplifier le processus de nivellement des conceptions complexes que l'on retrouve souvent dans les grandes infrastructures et les projets commerciaux.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Cat Grade 2D permet aux conducteurs de pelle hydraulique de travailler avec une efficacité supérieure de 35 % dans une large gamme d'applications. Offrant un guidage en temps réel pour un contrôle vertical et horizontal précis, Grade avec 2D garantit que les déblaiements et les remblayages sont effectués selon les spécifications exactes, sans déblaiement insuffisant ou excessif.

Découvrir la technologie

Grade with 3D intègre un système de positionnement par satellite et un guidage de positionnement RTK pour simplifier le processus de nivellement des conceptions complexes que l'on retrouve souvent dans les grandes infrastructures et les projets commerciaux.

Découvrir la technologie
  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity est une plate-forme dans le Cloud qui collecte et résume les données de chantier et de télématique de machine transmises par tous vos équipements. Les données de performance exploitables transmises à la plate-forme Web permettent aux utilisateurs d'y accéder depuis n'importe où et à tout moment via un téléphone mobile, une tablette ou un ordinateur de bureau, à l'intérieur ou l'extérieur du chantier.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

VisionLink® Productivity est une plate-forme dans le Cloud qui collecte et résume les données de chantier et de télématique de machine transmises par tous vos équipements. Les données de performance exploitables transmises à la plate-forme Web permettent aux utilisateurs d'y accéder depuis n'importe où et à tout moment via un téléphone mobile, une tablette ou un ordinateur de bureau, à l'intérieur ou l'extérieur du chantier.

Découvrir la technologie

Découvrez comment 325 - Tier 4 / Stage V soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES

Améliorez la productivité et l’efficacité

La technologie Cat® Construction rend vos machines et vos conducteurs plus productifs, améliore l'efficacité, économise du carburant et réduit les coûts d'exploitation de votre flotte.

En savoir plus

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Faites un tour interactif et virtuel du produit pour découvrir les formidables caractéristiques et avantages du 325 - Tier 4 / Stage V

Lancer la présentation du modèle 325 - Tier 4 / Stage V
close

Découvrez les offres disponibles pour  325 - Tier 4 / Stage V

Afficher davantage d'offres