Pelles hydrauliques 330 Repousser les limites

Caractéristiques en un coup d'œil

PERFORMANCE ET PRODUCTIVITÉ
PRODUCTIVITÉ BOOSTÉE PAR LES TECHNOLOGIES
CONÇUE POUR LES CONDUCTEURS
FACILITÉ D'UTILISATION
COÛTS D'ENTRETIEN INFÉRIEURS
RENTRER CHEZ SOI, SAIN ET SAUF, CHAQUE JOUR

Spécifications produit pour 330

Moteur

Circuit hydraulique

Mécanisme d'orientation

Poids

Contenances pour l'entretien

Contenances

Dimensions

Plages et forces de travail

330 Équipement standard

NOTA

  • Les caractéristiques disponibles varient selon les régions. Pour plus d'informations sur les offres disponibles dans votre région, veuillez contacter votre concessionnaire Caterpillar local.

CABINE

  • ROPS, insonorisation standard (Deluxe uniquement)
  • ROPS, insonorisation avancée (Premium uniquement)
  • Siège chauffant et ventilé (Deluxe uniquement)
  • Moniteur à écran tactile LCD haute résolution 203 mm (8 in) (Corée uniquement)
  • Moniteur à écran tactile LCD haute résolution 254 mm (10 in)

TECHNOLOGIE CAT CONNECT

  • Product Link Cat
  • Cat GRADE avec module 2D
  • Cat GRADE avec fonctionnalité Assist
  • Cat PAYLOAD
  • Barrière électronique 2D

MOTEUR

  • Trois modes de puissance sélectionnables
  • Commande automatique du régime moteur, ralenti bas par simple pression
  • Coupure automatique de ralenti du moteur
  • Capacité de refroidissement à température ambiante élevée de 52 °C (125 °F) avec détarage
  • Filtre à air en deux parties avec préfiltre intégré
  • Ventilateurs de refroidissement électriques à sens de marche inversé
  • Fonctionnalité biodiesel jusqu'à B20

CIRCUIT HYDRAULIQUE

  • Circuits de régénération de bras et de flèche
  • Préchauffage hydraulique auto
  • Translation auto à deux vitesses
  • Valve de maintien de charge du bras et de la flèche
  • Commande d'outil avancée (deux pompes, débit haute pression uni/bidirectionnel), Europe uniquement

BRAS ET FLÈCHE

  • Flèche normale 6,15 m (20'2"), bras normal 3,2 m (10'6")

TRAIN DE ROULEMENT ET STRUCTURES

  • Points d'arrimage sur le châssis de base
  • Contrepoids 6 700 kg (14 770 lb)

CIRCUIT ÉLECTRIQUE

  • Deux batteries sans entretien de 1 000 CCA
  • Projecteurs à LED à délai de temporisation programmable
  • Projecteur sur châssis à diodes, projecteurs sur flèche côté gauche/côté droit, projecteurs de la cabine

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

  • Orifices de prélèvement périodique d'échantillons d'huile (S·O·S)
  • Jauges baïonnettes d'huile moteur au niveau du sol et de la plate-forme

SÉCURITÉ ET PROTECTION

  • Caméra de vision arrière
  • Caméra de vision latérale droite
  • Aide au levage
  • Contacteur d'arrêt moteur au niveau du sol
  • Main courante et poignée côté droit
  • Klaxon d'avertissement/de signalisation

330 Options

CABINE

  • Siège réglable automatiquement avec chauffage et ventilation (Premium uniquement)
  • Moniteur à écran tactile LCD haute résolution 254 mm (10 in) (Corée uniquement)

TECHNOLOGIE CAT CONNECT

  • Cat GRADE avec module 2D avancé
  • Cat GRADE avec module 3D

MOTEUR

  • Capacité de démarrage à froid à -32 °C (-25 °F)

Découvrez comment 330 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Comparaison avec des produits concurrents

Outils et aide d'experts à chaque étape

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Des spécifications complètes, des brochures de produits et bien plus encore. Inscrivez-vous ci-dessous pour obtenir des informations supplémentaires. Ou, pour un accès instantané, Ignorer ce formulaire.


Faites un tour interactif et virtuel du produit pour découvrir les formidables caractéristiques et avantages du 330

Lancer la présentation du modèle 330

Technologie et services compatibles

Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.

  • Barrière électronique Cat 2D pour pelles hydrauliques

    La barrière électronique 2D Cat est une fonction de sécurité pour pelles hydrauliques qui confine la timonerie avant à une zone de travail prédéfinie de façon à éviter les risques, notamment ceux liés au trafic. Elle utilise les données issues des capteurs de position pour bloquer automatiquement tout mouvement de la machine lorsque la timonerie avant atteint les limites définies par le conducteur.

  • Cat Lift Assist pour pelles hydrauliques

    Cat Lift Assist est une fonction de sécurité pour pelles hydrauliques qui calcule rapidement la charge réelle soulevée et la compare à la charge nominale que la machine est capable d'atteindre. Grâce à des avertissements visuels et sonores, vous saurez si la charge de la pelle hydraulique respecte ses limites de plage de travail sécurisée ou si vous devez intervenir pour éviter qu'elle ne bascule.

La barrière électronique 2D Cat est une fonction de sécurité pour pelles hydrauliques qui confine la timonerie avant à une zone de travail prédéfinie de façon à éviter les risques, notamment ceux liés au trafic. Elle utilise les données issues des capteurs de position pour bloquer automatiquement tout mouvement de la machine lorsque la timonerie avant atteint les limites définies par le conducteur.

Cat Lift Assist est une fonction de sécurité pour pelles hydrauliques qui calcule rapidement la charge réelle soulevée et la compare à la charge nominale que la machine est capable d'atteindre. Grâce à des avertissements visuels et sonores, vous saurez si la charge de la pelle hydraulique respecte ses limites de plage de travail sécurisée ou si vous devez intervenir pour éviter qu'elle ne bascule.

  • Cat GRADE avec 2D pour pelles hydrauliques

    Cat Grade avec 2D pour pelles hydrauliques est un système d'information conçu pour aider les conducteurs à obtenir le nivellement requis plus rapidement. Sélectionnez la profondeur cible et le degré de pente souhaités. Ensuite, le système Cat Grade avec 2D utilisera des capteurs et des processeurs embarqués pour fournir des indications en temps réel sur la distance de creusement par rapport à la pente.

  • Cat GRADE avec 3D pour pelles hydrauliques

    Cat GRADE avec 3D pour pelles hydrauliques permet de réaliser des nivellements efficaces lors de projets complexes à l'aide de plusieurs machines sur l'ensemble de votre chantier. Grade avec 3D tire parti des systèmes GPS et GLONASS pour identifier la position exacte de vos machines et garantir un creusement conforme au plan.

  • Cat GRADE avec Advanced 2D pour pelles hydrauliques

    Le système Cat GRADE avec Advanced 2D pour pelles hydrauliques vous permet de créer et de gérer des projets de chantier basiques. Il utilise des capteurs et des processeurs embarqués afin de fournir des consignes en temps réel pour l'élévation de la pointe du godet.

  • Cat GRADE avec Assist pour pelles hydrauliques

    Le système Cat Grade avec Assist pour pelles hydrauliques automatise les mouvements de la flèche et du bras pour réaliser des découpes plus précises avec un minimum d'efforts. Grade avec Assist active la fonction d'excavation à levier simple en se basant sur les données transmises par les capteurs de position intégrés à la machine et sur les paramètres de profondeur et d'inclinaison définis par le conducteur.

Cat Grade avec 2D pour pelles hydrauliques est un système d'information conçu pour aider les conducteurs à obtenir le nivellement requis plus rapidement. Sélectionnez la profondeur cible et le degré de pente souhaités. Ensuite, le système Cat Grade avec 2D utilisera des capteurs et des processeurs embarqués pour fournir des indications en temps réel sur la distance de creusement par rapport à la pente.

Cat GRADE avec 3D pour pelles hydrauliques permet de réaliser des nivellements efficaces lors de projets complexes à l'aide de plusieurs machines sur l'ensemble de votre chantier. Grade avec 3D tire parti des systèmes GPS et GLONASS pour identifier la position exacte de vos machines et garantir un creusement conforme au plan.

Le système Cat GRADE avec Advanced 2D pour pelles hydrauliques vous permet de créer et de gérer des projets de chantier basiques. Il utilise des capteurs et des processeurs embarqués afin de fournir des consignes en temps réel pour l'élévation de la pointe du godet.

Le système Cat Grade avec Assist pour pelles hydrauliques automatise les mouvements de la flèche et du bras pour réaliser des découpes plus précises avec un minimum d'efforts. Grade avec Assist active la fonction d'excavation à levier simple en se basant sur les données transmises par les capteurs de position intégrés à la machine et sur les paramètres de profondeur et d'inclinaison définis par le conducteur.

  • API ISO 15143-3 (AEMP 2.0)

    Importez des données télématiques dans vos applications pour une meilleure gestion du parc. Notre API est conforme aux normes AEMP 2.0 et ISO 15143-3, elle est idéale pour les parcs mixtes.

  • Application Cat

    Une gestion efficace des équipements commence avec l'application Cat. Suivez l'emplacement et l'état de votre équipement, commandez un entretien ou des pièces, puis activez les dispositifs télématiques directement depuis votre appareil mobile. La gestion de votre parc 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 n'a jamais été aussi facile.

  • Cat Inspect

    Cat® Inspect vous permet d'accéder aux données de votre équipement sur votre appareil mobile. Cette application facile à utiliser vous permet de capturer des données d'inspection et elle s'intègre à vos autres systèmes de données Cat, pour que vous puissiez garder un œil sur votre parc. Plus de un million d'inspections sont effectuées chaque année, ce qui est à la fois utile et informatif pour les propriétaires d'équipement.

  • Cat Productivity

    Cat® Productivity est une application cloud qui s'adapte à chaque opération quelle que soit sa taille. Les données Cat Production Measurement détaillées, les données de la machine et les données de chantier sont transmises depuis le dispositif embarqué Cat Product Link™ directement à la plateforme Web, à laquelle vous pouvez accéder où que vous vous trouviez, depuis votre mobile, tablette ou ordinateur de bureau.

  • Cat VisionLink

    Consultez en ligne les informations relatives aux parcs avec VisionLink et utilisez-les pour prendre des décisions éclairées pour accroître la productivité, réduire les coûts, simplifier la maintenance et améliorer la sécurité sur le chantier. Grâce aux différentes options de niveau d'abonnement, votre concessionnaire Cat peut vous aider à configurer exactement ce dont vous avez besoin pour optimiser votre parc et augmenter le rendement.

  • Dépistage des pannes à distance Cat

    Le Dépistage des pannes à distance Cat permet à votre concessionnaire Cat d'exécuter des tests alors que la machine est en fonctionnement. Une fois le problème identifié, un technicien peut le résoudre immédiatement à l'aide des pièces et des outils appropriés, ce qui permet de gagner du temps et de l'argent. Le Dépistage des pannes à distance réduit le temps d'entretien et permet de conserver le rendement optimal de vos machines.

  • Localisateur d'équipement PL161 Cat

    Le Localisateur d'équipement PL161 Cat est la solution intégrée OEM la plus avancée pour le suivi d'équipement. Le modèle PL161 s'installe aisément sur vos équipements ou tout ce dont vous souhaitez assurer le suivi.

  • Mise à jour à distance Cat

    La Mise à jour à distance Cat envoie une alerte de votre concessionnaire Cat, pour vous inviter à mettre à jour les logiciels sur votre machine. Pour minimiser l'immobilisation, il est possible de déployer les mises à jour sur le chantier sans attendre l'arrivée d'un technicien de concessionnaire. La Mise à jour à distance réduit le temps d'entretien et permet de conserver le rendement optimal de vos équipements.

  • My.Cat.Com

    My.Cat.Com est l'infrastructure basée sur le Web pour la gestion gestions des équipements numériques, ce qui vous offre un moyen facile de traiter des informations complexes. Surveillez les informations relatives au coût, à l'utilisation, à la fiabilité et à l'ancienneté, ainsi que d'autres données critiques nécessaires pour la gestion d'une entreprise plus efficace et performante. Accédez aux informations de votre équipement et mettez-vous en relation avec votre concessionnaire Cat, tout au même endroit.

  • Product Link Cat

    Cat® Product Link™ vous relie sans fil à vos équipements, vous offrant ainsi des indications précieuses sur le rendement de votre machine ou de votre flotte. Des informations telles que l'emplacement, les heures de fonctionnement, la consommation de carburant, le temps d'inactivité et les codes de diagnostic sont accessibles via des applications Web en ligne, afin de vous aider à prendre des décisions rapides et éclairées pour optimiser l'efficacité, améliorer la productivité et réduire les coûts d'exploitation de votre parc. Disponible avec connectivité satellite ou cellulaire.

1 - 8 sur 9 Éléments
Précédent Suivant

Importez des données télématiques dans vos applications pour une meilleure gestion du parc. Notre API est conforme aux normes AEMP 2.0 et ISO 15143-3, elle est idéale pour les parcs mixtes.

Une gestion efficace des équipements commence avec l'application Cat. Suivez l'emplacement et l'état de votre équipement, commandez un entretien ou des pièces, puis activez les dispositifs télématiques directement depuis votre appareil mobile. La gestion de votre parc 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 n'a jamais été aussi facile.

Cat® Inspect vous permet d'accéder aux données de votre équipement sur votre appareil mobile. Cette application facile à utiliser vous permet de capturer des données d'inspection et elle s'intègre à vos autres systèmes de données Cat, pour que vous puissiez garder un œil sur votre parc. Plus de un million d'inspections sont effectuées chaque année, ce qui est à la fois utile et informatif pour les propriétaires d'équipement.

Cat® Productivity est une application cloud qui s'adapte à chaque opération quelle que soit sa taille. Les données Cat Production Measurement détaillées, les données de la machine et les données de chantier sont transmises depuis le dispositif embarqué Cat Product Link™ directement à la plateforme Web, à laquelle vous pouvez accéder où que vous vous trouviez, depuis votre mobile, tablette ou ordinateur de bureau.

Consultez en ligne les informations relatives aux parcs avec VisionLink et utilisez-les pour prendre des décisions éclairées pour accroître la productivité, réduire les coûts, simplifier la maintenance et améliorer la sécurité sur le chantier. Grâce aux différentes options de niveau d'abonnement, votre concessionnaire Cat peut vous aider à configurer exactement ce dont vous avez besoin pour optimiser votre parc et augmenter le rendement.

Le Dépistage des pannes à distance Cat permet à votre concessionnaire Cat d'exécuter des tests alors que la machine est en fonctionnement. Une fois le problème identifié, un technicien peut le résoudre immédiatement à l'aide des pièces et des outils appropriés, ce qui permet de gagner du temps et de l'argent. Le Dépistage des pannes à distance réduit le temps d'entretien et permet de conserver le rendement optimal de vos machines.

Le Localisateur d'équipement PL161 Cat est la solution intégrée OEM la plus avancée pour le suivi d'équipement. Le modèle PL161 s'installe aisément sur vos équipements ou tout ce dont vous souhaitez assurer le suivi.

La Mise à jour à distance Cat envoie une alerte de votre concessionnaire Cat, pour vous inviter à mettre à jour les logiciels sur votre machine. Pour minimiser l'immobilisation, il est possible de déployer les mises à jour sur le chantier sans attendre l'arrivée d'un technicien de concessionnaire. La Mise à jour à distance réduit le temps d'entretien et permet de conserver le rendement optimal de vos équipements.

My.Cat.Com est l'infrastructure basée sur le Web pour la gestion gestions des équipements numériques, ce qui vous offre un moyen facile de traiter des informations complexes. Surveillez les informations relatives au coût, à l'utilisation, à la fiabilité et à l'ancienneté, ainsi que d'autres données critiques nécessaires pour la gestion d'une entreprise plus efficace et performante. Accédez aux informations de votre équipement et mettez-vous en relation avec votre concessionnaire Cat, tout au même endroit.

Cat® Product Link™ vous relie sans fil à vos équipements, vous offrant ainsi des indications précieuses sur le rendement de votre machine ou de votre flotte. Des informations telles que l'emplacement, les heures de fonctionnement, la consommation de carburant, le temps d'inactivité et les codes de diagnostic sont accessibles via des applications Web en ligne, afin de vous aider à prendre des décisions rapides et éclairées pour optimiser l'efficacité, améliorer la productivité et réduire les coûts d'exploitation de votre parc. Disponible avec connectivité satellite ou cellulaire.

  • Cat PAYLOAD pour pelles hydrauliques

    Cat Payload pour pelles hydrauliques est un système de dimensionnement embarqué qui permet de procéder à la pesée des matériaux chargés dans le godet à la volée, améliorant ainsi l'efficacité du chargement ainsi que la productivité sur chantier. Cat Payload utilise des capteurs intégrés à la machine et les données de pression fournies par les vérins pour calculer en continu le poids des matériaux pendant le fonctionnement de la pelle.

Cat Payload pour pelles hydrauliques est un système de dimensionnement embarqué qui permet de procéder à la pesée des matériaux chargés dans le godet à la volée, améliorant ainsi l'efficacité du chargement ainsi que la productivité sur chantier. Cat Payload utilise des capteurs intégrés à la machine et les données de pression fournies par les vérins pour calculer en continu le poids des matériaux pendant le fonctionnement de la pelle.

Découvrez les offres disponibles pour  330

Afficher davantage d'offres