Pelles hydrauliques intermédiaires 326 Des performances exceptionnelles grâce à des technologies simples d'emploi

Caractéristiques en un coup d'œil

PERFORMANCE ET PRODUCTIVITÉ
UNE TECHNOLOGIE QUI VOUS AIDE À EFFECTUER VOTRE TRAVAIL
MEILLEUR CONFORT DE TRAVAIL
FACILE À MANŒUVRER
COÛTS D'ENTRETIEN INFÉRIEURS
CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ INTÉGRÉES

Spécifications produit pour 326

Moteur

Circuit hydraulique

Mécanisme d'orientation

Contenances pour l'entretien

Dimensions

Plages et forces de travail

326 Équipement standard

NOTA

  • L'équipement standard et les options peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

CABINE

  • Moniteur à écran tactile LCD haute résolution 203 mm (8 in)

TECHNOLOGIES CAT

  • Product Link™ Cat
  • Cat GRADE avec 2D (en option avec une flèche à super longue portée).
  • Cat GRADE avec fonctionnalité Assist (en option avec une flèche à super longue portée).
  • Cat PAYLOAD (en option avec une flèche à super longue portée).
  • Barrière électronique 2D (en option avec une flèche à super longue portée).
  • Assistance au levage (en option avec une flèche à super longue portée).
  • Auto Dig Boost

MOTEUR

  • Trois modes de puissance sélectionnables
  • Commande automatique du régime moteur, ralenti bas par simple pression
  • Coupure automatique de ralenti du moteur
  • Capacité de refroidissement à température ambiante élevée de 52 °C (125 °F) avec détarage
  • Fonctionnalité de démarrage à froid à -18 °C (0 °F)
  • Filtre à air à deux éléments avec préfiltre intégré
  • Ventilateurs de refroidissement électriques à sens de marche inversé
  • Compatibilité avec biodiesel jusqu'à B20

CIRCUIT HYDRAULIQUE

  • Circuits de régénération de bras et de flèche
  • Préchauffage hydraulique auto
  • Translation auto à deux vitesses
  • Valve de maintien de charge du bras et de la flèche

TRAIN DE ROULEMENT ET STRUCTURES

  • Points d'arrimage sur le châssis de base
  • Contrepoids de 4 600 kg (10 141 lb)

CIRCUIT ÉLECTRIQUE

  • Deux batteries sans entretien de 1 000 CCA
  • Projecteurs à LED à délai de temporisation programmable
  • Projecteur sur châssis à diodes, projecteurs sur flèche côté gauche/côté droit, projecteurs de la cabine

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

  • Orifices de prélèvement périodique d'échantillons d'huile (S·O·S)
  • Jauges baïonnettes d'huile moteur au niveau du sol et de la plate-forme

SÉCURITÉ ET PROTECTION

  • Caméra de recul
  • Caméra de vision latérale droite
  • Contacteur d'arrêt moteur au niveau du sol
  • Main courante et poignée côté droit
  • Klaxon d'avertissement/de signalisation

326 Options

NOTA

  • L'équipement standard et les options peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

CABINE

  • Cabine Comfort à cadre ROPS avec siège à suspension mécanique
  • Cadre ROPS, insonorisation standard, siège chauffant à suspension pneumatique réglable (version Deluxe uniquement)
  • Cadre ROPS, insonorisation avancée, siège réglable automatiquement avec chauffage et ventilation (version Premium uniquement)
  • Moniteur à écran tactile LCD haute résolution 254 mm (10 in)

TECHNOLOGIES CAT

  • Cat GRADE avec module Advanced 2D (en option avec une flèche à super longue portée).
  • Cat GRADE avec 2D (en option avec une flèche à super longue portée).

MOTEUR

  • Capacité de démarrage à froid à -32 °C (-25 °F)

CIRCUIT HYDRAULIQUE

  • Clapets antiretour d'abaissement de flèche et de bras
  • Circuit de filtre de retour du marteau
  • Commande d'outil combinée (débit avec deux pompes, haute pression uni/bidirectionnel)
  • Circuit moyenne pression
  • Circuit d'attache rapide

FLÈCHES ET BRAS

  • Flèche normale HD 5,9 m (19'4"), bras normal HD 2,95 m (9'8"), train de roulement long (Europe et Japon uniquement - Train de roulement long et étroit également disponible, en Europe uniquement).
  • Flèche normale 5,9 m (19'4"), bras normal 3,6 m (11'10"), train de roulement long (Amérique du Nord uniquement)
  • Flèche normale 5,9 m (19'4"), bras normal 2,95 m (9'8"), train de roulement long (train de roulement long et étroit également disponible, en Europe uniquement)
  • Flèche normale 5,9 m (19'4"), bras normal 2,5 m (8'2"), train de roulement long (train de roulement long et étroit également disponible, en Europe uniquement)
  • Flèche à angle variable 2,8 m + 3,3 m (9'2" + 10'10"), bras normal 2,95 m (9'8"), train de roulement long (Europe uniquement). Train de roulement long et étroit également disponible, en Europe uniquement.
  • Flèche à angle variable 2,8 m + 3,3 m (9'2" + 10'10"), bras normal 2,5 m (8'2"), train de roulement long (Europe uniquement). Train de roulement long et étroit également disponible, en Europe uniquement.
  • Flèche SLR 10,2 m (33'6"), bras SLR 7,85 m (25'9"), train de roulement long (train de roulement long et étroit également disponible, en Europe uniquement)

TRAIN DE ROULEMENT ET STRUCTURES

  • Patins à triple arête 600 mm (24")
  • Patins à triple arête 700 mm (28")
  • Patins à triple arête 790 mm (31")
  • Patins à triple arête 900 mm (35")
  • Contrepoids de 6 700 kg (14 771 lb)

CIRCUIT ÉLECTRIQUE

  • Projecteurs sur 360°
  • Pack d'éclairage environnement, projecteurs haut de gamme

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

  • Pompe de ravitaillement électrique avec coupure automatique

SÉCURITÉ ET PROTECTION

  • Visibilité à 360° (moniteur 254 mm [10 in] requis)

Découvrez comment 326 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Comparaison avec des produits concurrents

Outils et aide d'experts à chaque étape

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Des spécifications complètes, des brochures de produits et bien plus encore. Inscrivez-vous ci-dessous pour obtenir des informations supplémentaires. Ou, pour un accès instantané, Ignorer ce formulaire.


Technologie et services compatibles

Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.

  • Barrière électronique Cat 2D pour pelles hydrauliques

    La barrière électronique 2D Cat est une fonction de sécurité pour pelles hydrauliques qui confine la timonerie avant à une zone de travail prédéfinie de façon à éviter les risques, notamment ceux liés au trafic. Elle utilise les données issues des capteurs de position pour bloquer automatiquement tout mouvement de la machine lorsque la timonerie avant atteint les limites définies par le conducteur.

  • Cat Lift Assist pour pelles hydrauliques

    Cat Lift Assist est une fonction de sécurité pour pelles hydrauliques qui calcule rapidement la charge réelle soulevée et la compare à la charge nominale que la machine est capable d'atteindre. Grâce à des avertissements visuels et sonores, vous saurez si la charge de la pelle hydraulique respecte ses limites de plage de travail sécurisée ou si vous devez intervenir pour éviter qu'elle ne bascule.

La barrière électronique 2D Cat est une fonction de sécurité pour pelles hydrauliques qui confine la timonerie avant à une zone de travail prédéfinie de façon à éviter les risques, notamment ceux liés au trafic. Elle utilise les données issues des capteurs de position pour bloquer automatiquement tout mouvement de la machine lorsque la timonerie avant atteint les limites définies par le conducteur.

Cat Lift Assist est une fonction de sécurité pour pelles hydrauliques qui calcule rapidement la charge réelle soulevée et la compare à la charge nominale que la machine est capable d'atteindre. Grâce à des avertissements visuels et sonores, vous saurez si la charge de la pelle hydraulique respecte ses limites de plage de travail sécurisée ou si vous devez intervenir pour éviter qu'elle ne bascule.

  • Cat GRADE avec 3D pour pelles hydrauliques

    Cat GRADE avec 3D pour pelles hydrauliques permet de réaliser des nivellements efficaces lors de projets complexes à l'aide de plusieurs machines sur l'ensemble de votre chantier. Grade avec 3D tire parti des systèmes GPS et GLONASS pour identifier la position exacte de vos machines et garantir un creusement conforme au plan.

Cat GRADE avec 3D pour pelles hydrauliques permet de réaliser des nivellements efficaces lors de projets complexes à l'aide de plusieurs machines sur l'ensemble de votre chantier. Grade avec 3D tire parti des systèmes GPS et GLONASS pour identifier la position exacte de vos machines et garantir un creusement conforme au plan.

  • API ISO 15143-3 (AEMP 2.0)

    Importez des données télématiques dans vos applications pour une meilleure gestion du parc. Notre API est conforme aux normes AEMP 2.0 et ISO 15143-3, elle est idéale pour les parcs mixtes.

  • Application Cat

    Une gestion efficace des équipements commence avec l'application Cat. Suivez l'emplacement et l'état de votre équipement, commandez un entretien ou des pièces, puis activez les dispositifs télématiques directement depuis votre appareil mobile. La gestion de votre parc 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 n'a jamais été aussi facile.

  • Cat Inspect

    Cat® Inspect vous permet d'accéder aux données de votre équipement sur votre appareil mobile. Cette application facile à utiliser vous permet de capturer des données d'inspection et elle s'intègre à vos autres systèmes de données Cat, pour que vous puissiez garder un œil sur votre parc. Plus de un million d'inspections sont effectuées chaque année, ce qui est à la fois utile et informatif pour les propriétaires d'équipement.

  • Cat Productivity

    Cat® Productivity est une application cloud qui s'adapte à chaque opération quelle que soit sa taille. Les données Cat Production Measurement détaillées, les données de la machine et les données de chantier sont transmises depuis le dispositif embarqué Cat Product Link™ directement à la plateforme Web, à laquelle vous pouvez accéder où que vous vous trouviez, depuis votre mobile, tablette ou ordinateur de bureau.

  • Cat VisionLink

    Consultez en ligne les informations relatives aux parcs avec VisionLink et utilisez-les pour prendre des décisions éclairées pour accroître la productivité, réduire les coûts, simplifier la maintenance et améliorer la sécurité sur le chantier. Grâce aux différentes options de niveau d'abonnement, votre concessionnaire Cat peut vous aider à configurer exactement ce dont vous avez besoin pour optimiser votre parc et augmenter le rendement.

  • Localisateur d'équipement PL161 Cat

    Le Localisateur d'équipement PL161 Cat est la solution intégrée OEM la plus avancée pour le suivi d'équipement. Le modèle PL161 s'installe aisément sur vos équipements ou tout ce dont vous souhaitez assurer le suivi.

  • My.Cat.Com

    My.Cat.Com est l'infrastructure basée sur le Web pour la gestion gestions des équipements numériques, ce qui vous offre un moyen facile de traiter des informations complexes. Surveillez les informations relatives au coût, à l'utilisation, à la fiabilité et à l'ancienneté, ainsi que d'autres données critiques nécessaires pour la gestion d'une entreprise plus efficace et performante. Accédez aux informations de votre équipement et mettez-vous en relation avec votre concessionnaire Cat, tout au même endroit.

  • Product Link Cat

    Cat® Product Link™ vous relie sans fil à vos équipements, vous offrant ainsi des indications précieuses sur le rendement de votre machine ou de votre flotte. Des informations telles que l'emplacement, les heures de fonctionnement, la consommation de carburant, le temps d'inactivité et les codes de diagnostic sont accessibles via des applications Web en ligne, afin de vous aider à prendre des décisions rapides et éclairées pour optimiser l'efficacité, améliorer la productivité et réduire les coûts d'exploitation de votre parc. Disponible avec connectivité satellite ou cellulaire.

Importez des données télématiques dans vos applications pour une meilleure gestion du parc. Notre API est conforme aux normes AEMP 2.0 et ISO 15143-3, elle est idéale pour les parcs mixtes.

Une gestion efficace des équipements commence avec l'application Cat. Suivez l'emplacement et l'état de votre équipement, commandez un entretien ou des pièces, puis activez les dispositifs télématiques directement depuis votre appareil mobile. La gestion de votre parc 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 n'a jamais été aussi facile.

Cat® Inspect vous permet d'accéder aux données de votre équipement sur votre appareil mobile. Cette application facile à utiliser vous permet de capturer des données d'inspection et elle s'intègre à vos autres systèmes de données Cat, pour que vous puissiez garder un œil sur votre parc. Plus de un million d'inspections sont effectuées chaque année, ce qui est à la fois utile et informatif pour les propriétaires d'équipement.

Cat® Productivity est une application cloud qui s'adapte à chaque opération quelle que soit sa taille. Les données Cat Production Measurement détaillées, les données de la machine et les données de chantier sont transmises depuis le dispositif embarqué Cat Product Link™ directement à la plateforme Web, à laquelle vous pouvez accéder où que vous vous trouviez, depuis votre mobile, tablette ou ordinateur de bureau.

Consultez en ligne les informations relatives aux parcs avec VisionLink et utilisez-les pour prendre des décisions éclairées pour accroître la productivité, réduire les coûts, simplifier la maintenance et améliorer la sécurité sur le chantier. Grâce aux différentes options de niveau d'abonnement, votre concessionnaire Cat peut vous aider à configurer exactement ce dont vous avez besoin pour optimiser votre parc et augmenter le rendement.

Le Localisateur d'équipement PL161 Cat est la solution intégrée OEM la plus avancée pour le suivi d'équipement. Le modèle PL161 s'installe aisément sur vos équipements ou tout ce dont vous souhaitez assurer le suivi.

My.Cat.Com est l'infrastructure basée sur le Web pour la gestion gestions des équipements numériques, ce qui vous offre un moyen facile de traiter des informations complexes. Surveillez les informations relatives au coût, à l'utilisation, à la fiabilité et à l'ancienneté, ainsi que d'autres données critiques nécessaires pour la gestion d'une entreprise plus efficace et performante. Accédez aux informations de votre équipement et mettez-vous en relation avec votre concessionnaire Cat, tout au même endroit.

Cat® Product Link™ vous relie sans fil à vos équipements, vous offrant ainsi des indications précieuses sur le rendement de votre machine ou de votre flotte. Des informations telles que l'emplacement, les heures de fonctionnement, la consommation de carburant, le temps d'inactivité et les codes de diagnostic sont accessibles via des applications Web en ligne, afin de vous aider à prendre des décisions rapides et éclairées pour optimiser l'efficacité, améliorer la productivité et réduire les coûts d'exploitation de votre parc. Disponible avec connectivité satellite ou cellulaire.

Découvrez les offres disponibles pour  326

Afficher davantage d'offres