< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

La Pelle hydraulique 330 Cat® offre la vitesse, l'efficacité et la puissance pour vos applications à usage intensif qui exigent une productivité maximum. Elle est équipée de série de Cat GRADE avec module 2D, de Grade Assist et de Payload, autant de fonctionnalités qui permettent d'améliorer la productivité de vos conducteurs de 45 %. Associées à une nouvelle cabine, à des intervalles d'entretien plus espacés et à un rendement énergétique accru, ces fonctionnalités vous permettent de profiter d'une pelle hydraulique garantissant un faible coût par unité de production conçue sur mesure pour vos applications les plus intensives. Les fonctionnalités disponibles varient selon les régions. Consulter le concessionnaire Cat pour les configurations spécifiques disponibles dans votre région.

Moteur

Modèle de moteur C7.1 Cat C7.1 Cat Less
Puissance nette au volant 272.0 HP 203.0 kW Less
Puissance brute, ISO 14396/SAE J1995 275.0 HP Less
Puissance nette - SAE J1349 272.0 HP 203.0 kW Less
Puissance nette - ISO 9249 273.0 HP 204.0 kW Less
Régime moteur : utilisation NaN tr/min NaN tr/min Less
Régime moteur : translation NaN tr/min NaN tr/min Less
Alésage 4.0 in 105.0 mm Less
Course 5.0 in 135.0 mm Less
Cylindrée 428.0 in³ 7.01 l Less

Circuit hydraulique

Circuit principal - Débit maximal - Équipement 148.0 US gal/min 560.0 l/min Less
Pression maximale - Équipement - Normal 5075.0 PSI NaN kPa Less
Pression maximale - Équipement - Mode levage de charges lourdes NaN PSI NaN kPa Less
Pression maximale - Translation 5075.0 PSI NaN kPa Less
Pression maximale - Rotation NaN PSI NaN kPa Less

Poids de la machine

Poids en ordre de marche NaN lb NaN kg Less
Poids en ordre de marche, patins à triple arête 800 mm (31") NaN lb NaN kg Less
Nota (1) Flèche normale, bras R3,2 m (10'6""), godet HD 1,76 m3 (2,30 yd3), patins à triple arête 800 mm (31"") et contrepoids 6 700 kg (14,770 lb). Flèche normale, bras R3,2 m (10'6""), godet HD 1,76 m3 (2,30 yd3), patins à triple arête 800 mm (31"") et contrepoids 6 700 kg (14,770 lb). Less
Poids en ordre de marche, patins à triple arête 600 mm (24") NaN lb NaN kg Less
Note (2) Flèche normale, bras R3,2 m (10'6""), godet HD 1,76 m3 (2,30 yd3), patins à triple arête 600 mm (24"") et contrepoids 6 700 kg (14,770 lb). Flèche normale, bras R3,2 m (10'6""), godet HD 1,76 m3 (2,30 yd3), patins à triple arête 600 mm (24"") et contrepoids 6 700 kg (14,770 lb). Less

Contenances

Contenance du réservoir de carburant 125.2 gal (US) 474.0 l Less
Circuit de refroidissement 6.6 gal (US) 25.0 l Less
Huile moteur 6.6 gal (US) 25.0 l Less
Réducteur d'orientation 2.6 gal (US) 10.0 l Less
Réducteur (chacun) 1.5 gal (US) 5.5 l Less
Circuit hydraulique : réservoir compris 81.9 gal (US) 310.0 l Less
Réservoir hydraulique 38.8 gal (US) 147.0 l Less
Réservoir de DEF 10.8 gal (US) 41.0 l Less

Circuit de climatisation

Climatisation Le système de climatisation de cette machine contient le gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1 430). Le système contient 0,9 kg de réfrigérant, avec un équivalent CO2 de 1 287 tonnes métriques. Le système de climatisation de cette machine contient le gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1 430). Le système contient 0,9 kg de réfrigérant, avec un équivalent CO2 de 1 287 tonnes métriques. Less

Dimensions

Flèche Normale 6,15 m (20'10"") Normale 6,15 m (20'10"") Less
Bras Normale 3,2 m (10'6"") Normale 3,2 m (10'6"") Less
Godet HD 1,76 m3 (2,3 yd3) HD 1,76 m3 (2,3 yd3) Less
Hauteur d'expédition - Sommet de la cabine 10.1 ft NaN mm Less
Hauteur des mains courantes 10.1 ft NaN mm Less
Longueur d'expédition 34.2 ft NaN mm Less
Rayon d'encombrement arrière 10.3 ft NaN mm Less
Longueur des chaînes jusqu'au centre des galets 13.1 ft 3990.0 mm Less
Garde au sol 1.6 ft 490.0 mm Less
Voie des chaînes 8.5 ft NaN mm Less
Voie des chaînes, train de roulement étroit 7.8 ft NaN mm Less
Largeur de transport - Patins de 600 mm (24") 10.5 ft NaN mm Less
Largeur de transport avec patins de 600 mm (24"), train de roulement étroit 9.8 ft NaN mm Less
Largeur de transport - Patins de 800 mm (31") 11.1 ft NaN mm Less
Hauteur du contrepoids 3.7 ft NaN mm Less

Plages et forces de travail

Flèche Normale 6,15 m (20'17"") Normale 6,15 m (20'17"") Less
Bras Normale 3,2 m (10'6"") Normale 3,2 m (10'6"") Less
Godet HD 1,76 m3 (2,30 yd3) HD 1,76 m3 (2,30 yd3) Less
Profondeur d'excavation maximale 23.8 ft NaN mm Less
Portée maximale au niveau du sol 35.1 ft NaN mm Less
Hauteur de coupe maximale 32.9 ft NaN mm Less
Hauteur de chargement maximale 22.8 ft NaN mm Less
Hauteur de chargement minimale 7.6 ft NaN mm Less
Profondeur de coupe maximale pour fond plat de 2 440 mm (8') 23.3 ft NaN mm Less
Profondeur d'excavation maximale en paroi verticale 19.8 ft NaN mm Less
Force d'excavation du godet : ISO NaN 179.0 kN Less
Force d'excavation du bras - ISO NaN 126.0 kN Less
Force d'excavation du godet : SAE NaN 157.0 kN Less
Force d'excavation du bras - SAE NaN 123.0 kN Less

Hautes performances d'excavation et de levage

        
  • Augmentation allant jusqu'à 20 % du rendement énergétique par rapport à la Pelle hydraulique 330F.
  •     
  • Augmentez le levage grâce à une capacité de levage jusqu'à 9 % supérieure et un godet de plus grande taille par rapport à la Pelle hydraulique 330F.
  •     
  • Travail en pente plus facile grâce à un couple de rotation jusqu'à 5 % supérieur par rapport à la Pelle hydraulique 330F.
  •     
  • Gagnez jusqu'à 45 % d'efficacité de fonctionnement grâce aux technologies Cat Connect de série qui réduisent la fatigue du conducteur comme vos coûts d'exploitation, y compris la consommation de carburant et l'entretien quotidien.
  •     
  • Le Moteur C7.1 ACERT peut fonctionner au biodiesel jusqu'à B20 et est conforme aux normes sur les émissions suivantes : américaine EPA Tier 4 Final, européenne Stage IV, japonaise 2014 (Tier 4 Final) et coréenne Tier 4 Final sur les émissions avec un système de post-traitement qui n'exige pas d'entretien ou d'immobilisation.
  •     
  • Le circuit hydraulique avancé offre l'équilibre optimal de puissance et d'efficacité tout en vous donnant le contrôle nécessaire pour répondre aux besoins d'excavation précis.
  •     
  • Adaptez la pelle hydraulique à la tâche grâce aux modes de puissance ; le mode Smart adapte automatiquement la puissance moteur et hydraulique aux conditions d'excavation.
  •     
  • Les pointes de godet Advansys™ augmentent la pénétration et améliorent les temps de cycle. Les changements de pointe peuvent être effectués rapidement à l'aide d'une simple clé de roue plutôt qu'un marteau ou un outil spécial. La sécurité et la disponibilité s'en trouvent renforcées.
  •     
  • Les options hydrauliques auxiliaires vous assurent la polyvalence requise pour utiliser une large gamme d'équipements Cat.
  •     
  • SmartBoom™ laisse la flèche monter et descendre sans utiliser le débit de la pompe pour que les conducteurs puissent se concentrer sur le travail du bras et du godet. Le stress de l'utilisateur et la consommation de carburant sont réduits, ce qui représente des avantages non négligeables.
  •     
  • Ne vous arrêtez pas de travailler à cause de la température. La pelle hydraulique offre de série une capacité de température ambiante élevée avec détarage à 52 °C (125 °F) et une capacité de démarrage à froid à -18 °C (0 °F). Un ensemble de démarrage à froid de -32 °C (-25 °F) est disponible en option.

Optimisez l'efficacité et améliorez la productivité grâce à Cat Connect intégré

        
  • Gagnez jusqu'à 45 % de productivité par rapport au nivellement traditionnel grâce à la fonctionnalité Cat GRADE avec module 2D de série avec informations et fonctionnalité laser.      
              
    • Effectuez vos opérations d'excavation à l'aide d'un guidage sur la profondeur, la pente et la distance horizontale par rapport à la pente. Vous pouvez définir jusqu'à quatre déports différents de profondeur et de pente cibles pour économiser du temps et de l'argent. Lorsque la tâche requière un déport différent, basculez rapidement via le moniteur et recommencez à travailler.
    •         
    • Le système 2D peut être mis à niveau vers Cat GRADE avec module 2D avancé ou Cat GRADE avec module 3D. 
    •     
        
  •     
  • Grade Assist de série :     
              
    • garantissez un nivellement précis, simplement et sans effort, grâce à l'excavation à levier unique.
    •         
    • Définissez l'inclinaison du godet souhaitée et laissez la fonction d'aide au godet maintenir automatiquement l'angle lors des travaux de dévers, de nivellement, de nivellement de précision et de creusement de tranchées.
    •         
    • Maintenez les chaînes au sol lors des opérations de levage et d'excavation sur terrain dur avec la fonction d'aide à la flèche.
    •         
    • Arrêtez automatiquement le pivotement de la pelle hydraulique à des points définis par le conducteur dans les applications de chargement des camions et d'excavation avec la fonction d'aide au pivotement, qui vous aidera à fournir moins d'efforts et à consommer moins de carburant.
    •     
        
  •     
  • Système de pesée embarqué Cat PAYLOAD de série :     
              
    • obtenez des charges cibles précises et augmentez l'efficacité de chargement grâce à la pesée mobile et aux estimations en temps réel de votre charge utile sans avoir à pivoter.
    •         
    • Suivez votre productivité quotidienne (par ex : poids cibles des camions et nombre de charges/cycles).
    •         
    • L'étalonnage peut être effectué en quelques minutes.
    •         
    • Combinez Payload et VisionLink® et gérez à distance vos objectifs de production.
    •     
        
  •     
  • Mettez le système à niveau vers Cat GRADE avec module 2D avancé :     
              
    • créez et modifiez les schémas de nivellement facilement sur un deuxième moniteur à écran tactile haute résolution de 254 mm (10 in).
    •     
        
  •     
  • Mettez le système à niveau vers Cat GRADE avec module 3D :     
              
    • créez et modifiez les schémas facilement et visionnez toute la plage de mouvement de la timonerie avant sur un deuxième moniteur à écran tactile haute résolution de 254 mm (10 in).
    •         
    • Utilisez la technologie cellulaire embarquée de la pelle hydraulique pour vous connecter rapidement aux services 3D tels que TCC ou VRS.
    •         
    • Soyez au courant de la position exacte de la pelle hydraulique grâce aux systèmes GPS et GLONASS.
    •         
    • La machine compense automatiquement l'inclinaison et le roulement de la pelle hydraulique provoqués par l'état du terrain en pente.
    •         
    • Les antennes sont dotées de boulons anti-vol ; un outil spécial permet au propriétaire de les retirer facilement à la fin de la journée de travail.
    •     
        
  •     
  • La fonctionnalité de barrière électronique 2D de série intégrée d'usine empêche la pelle hydraulique de sortir des points définis par le conducteur. 
  •     
  • Product Link™ collecte les données automatiquement et avec précision à partir de vos équipements, quel que soit le type ou la marque. Des informations telles que l'emplacement, les heures, le rendement énergétique, la productivité, le temps de ralenti, les alertes d'entretien, les codes de diagnostic et la santé de la machine peuvent être consultées en ligne via des applications Web et mobiles.

Travaillez confortablement dans la toute nouvelle cabine

        
  • Choisissez entre les cabines Premium et Deluxe : les deux possèdent un climatiseur automatique.
  •     
  • Le siège Deluxe est chauffé et l'aération est réglable. Le siège Premium peut être chauffé ou refroidi et se règle automatiquement.
  •     
  • Entrez et sortez facilement en utilisant la console d'inclinaison, en haut à gauche.
  •     
  • Des supports de fixation visqueux avancés diminuent de près de 50 % les vibrations de la cabine par rapport aux modèles de pelle hydraulique précédents.
  •     
  • Commandez la pelle hydraulique confortablement à l'aide de commandes faciles d'accès situées devant vous.
  •     
  • Bénéficiez d'un grand espace de rangement pour votre matériel à l'intérieur de la cabine sous et derrière le siège, en hauteur et dans les consoles. Un porte-gobelet, un porte-document, un porte-bouteille et un porte-manteau sont également inclus.
  •     
  • Utilisez les ports USB de la radio et la technologie Bluetooth® de série pour connecter vos périphériques personnels et passer des appels mains libres.

Facile à manœuvrer

        
  • Démarrez le moteur avec un bouton-poussoir ; utilisez un porte-clés Bluetooth, une application pour smartphone ou la fonction d'ID utilisateur unique.
  •     
  • Programmez votre mode de puissance et préférences de manipulateur à l'aide de votre ID de conducteur ; la pelle hydraulique conserve ces réglages en mémoire chaque fois que vous vous mettez au travail.
  •     
  • Naviguez rapidement sur le moniteur à écran tactile haute résolution de 203 mm (8 in) de série, ou avec l'écran tactile de 254 mm (10 in) en option, ou à l'aide de la molette de commande.
  •     
  • Un deuxième moniteur de 254 mm (10 in) est disponible pour la commande de nivellement avancée
  •     
  • Vous n'êtes pas certain de comprendre comment utiliser une fonction ou entretenir la pelle hydraulique ? Conservez toujours le manuel du conducteur à portée de main sur le moniteur à écran tactile.
  •     
  • Trouvez l'outil dont vous avez besoin, même si le site est envahi par les mauvaises herbes ou recouvert de débris. Le lecteur Bluetooth embarqué de la pelle hydraulique cherche n'importe quel outil de travail équipé d'un dispositif de suivi des ressources Cat jusqu'à une distance de 60 mètres (200 pieds).

Entretien

        
  • Attendez-vous à une économie pouvant atteindre 20 % sur les coûts d'entretien par rapport au modèle 330F. (Économies calculées sur 12 000 heures de fonctionnement.)
  •     
  • Effectuez toutes les opérations d'entretien quotidiennes au niveau du sol.
  •     
  • Contrôlez le niveau d'huile moteur rapidement et en toute sécurité grâce à la nouvelle jauge baïonnette d'huile moteur au niveau du sol ; procédez au remplissage et au contrôle de l'huile moteur au sommet de la machine avec une deuxième jauge baïonnette judicieusement placée.
  •     
  • Suivez la durée de vie du filtre et les intervalles d'entretien de votre pelle hydraulique via le moniteur à l'intérieur de la cabine.
  •     
  • Aucun entretien n'est requis pour le module d'émissions propres Cat.
  •     
  • Remplacez tous les filtres à carburant à intervalles synchronisés de 1 000 heures – une augmentation de 100 % par rapport aux filtres à carburant du modèle 330F.
  •     
  • Attendez-vous à une durée de vie du nouveau filtre d'admission d'air avec préfiltre pouvant atteindre 1 000 heures (soit une augmentation de 100 % par rapport au filtre précédent).
  •     
  • Le nouveau filtre à huile hydraulique offre de meilleures performances de filtration et des clapets antiretour pour assurer une excellente propreté de l'huile lorsque le filtre est remplacé, ainsi qu'une durée de vie prolongée avec un intervalle de remplacement de 3 000 heures (soit 50 % de plus que pour les conceptions de filtre précédentes).
  •     
  • Les ventilateurs de refroidissement hautes performances fonctionnent uniquement si nécessaire. Vous pouvez programmer les intervalles d'inversion de leur sens de marche pour veiller à ce que les faisceaux restent propres sans avoir à arrêter de travailler.
  •     
  • Les ports S·O·SSM se situent au niveau du sol, simplifient l'entretien et permettent le prélèvement rapide et aisé d'échantillons de liquide à des fins d'analyse.

Sécurité

        
  • L'aide au relevage vous aide à prévenir le risque de basculement. Grâce aux avertissements visuels et sonores, vous saurez si votre charge se trouve dans les limites de la plage de travail sécurisée de la pelle hydraulique.
  •     
  • Accédez à 100 % des points d'entretien quotidiens au niveau du sol (il n'est pas nécessaire que vous grimpiez sur la pelle hydraulique).
  •     
  • La cabine ROPS (Rollover Protective Structure, cadre de protection en cas de retournement) de série est conforme à la norme ISO 12117-2:2008.
  •     
  • Bénéficiez d'une grande visibilité sur la tranchée, dans chaque sens d'orientation et derrière vous à l'aide de montants plus petits, de vitres plus grandes et d'un capot de moteur plat.
  •     
  • Le levier de sécurité hydraulique de série inhibe toutes les fonctions hydrauliques et de translation lorsqu'il est en position abaissée.
  •     
  • Lorsqu'il est activé, le contacteur d'arrêt au niveau du sol interrompt l'alimentation du moteur en carburant et arrête la machine.
  •     
  • Une caméra de vision arrière et une caméra de vision latérale droite sont montées de série. Mettez le système à niveau vers une visibilité à 360° et vous visualiserez facilement les objets et le personnel se trouvant autour de la pelle hydraulique en un seul coup d'œil.
  •     
  • La nouvelle plate-forme d'entretien droite permet d'accéder facilement, rapidement et en toute sécurité à la plate-forme d'entretien supérieure ; les marches de la plate-forme d'entretien sont dotées d'une plaque perforée antidérapante pour éviter tout risque de glissade.
  •     
  • Les soupapes de contrôle d'abaissement de la flèche et du bras disponibles empêchent les inversions de débit, en maintenant l'attelage avant de façon sécurisée, dans le cas où le système hydraulique perdrait inopinément de sa résistance.

330 Équipement standard

NOTA
  • Les caractéristiques disponibles varient selon les régions. Pour plus d'informations sur les offres disponibles dans votre région, veuillez contacter votre concessionnaire Caterpillar local.

CABINE
  • ROPS, insonorisation standard (Deluxe uniquement)
  • ROPS, insonorisation avancée (Premium uniquement)
  • Siège chauffant et ventilé (Deluxe uniquement)
  • Moniteur à écran tactile LCD haute résolution 203 mm (8 in) (Corée uniquement)
  • Moniteur à écran tactile LCD haute résolution 254 mm (10 in)

TECHNOLOGIE CAT CONNECT
  • Product Link Cat
  • Cat GRADE avec module 2D
  • Cat GRADE avec fonctionnalité Assist
  • Cat PAYLOAD
  • Barrière électronique 2D

MOTEUR
  • Trois modes de puissance sélectionnables
  • Commande automatique du régime moteur, ralenti bas par simple pression
  • Coupure automatique de ralenti du moteur
  • Capacité de refroidissement à température ambiante élevée de 52 °C (125 °F) avec détarage
  • Filtre à air en deux parties avec préfiltre intégré
  • Ventilateurs de refroidissement électriques à sens de marche inversé
  • Fonctionnalité biodiesel jusqu'à B20

CIRCUIT HYDRAULIQUE
  • Circuits de régénération de bras et de flèche
  • Préchauffage hydraulique auto
  • Translation auto à deux vitesses
  • Valve de maintien de charge du bras et de la flèche
  • Commande d'outil avancée (deux pompes, débit haute pression uni/bidirectionnel), Europe uniquement

BRAS ET FLÈCHE
  • Flèche normale 6,15 m (20'2"), bras normal 3,2 m (10'6")

TRAIN DE ROULEMENT ET STRUCTURES
  • Points d'arrimage sur le châssis de base
  • Contrepoids 6 700 kg (14 770 lb)

CIRCUIT ÉLECTRIQUE
  • Deux batteries sans entretien de 1 000 CCA
  • Projecteurs à LED à délai de temporisation programmable
  • Projecteur sur châssis à diodes, projecteurs sur flèche côté gauche/côté droit, projecteurs de la cabine

ENTRETIEN ET MAINTENANCE
  • Orifices pour le prélèvement périodique d'échantillons d'huile (S·O·S)
  • Jauges baïonnettes d'huile moteur au niveau du sol et de la plate-forme

SÉCURITÉ ET PROTECTION
  • Caméra de vision arrière
  • Caméra de vision latérale droite
  • Aide au levage
  • Contacteur d'arrêt moteur au niveau du sol
  • Main courante et poignée côté droit
  • Klaxon d'avertissement/de signalisation

330 Options

CABINE
  • Siège réglable automatiquement avec chauffage et ventilation (Premium uniquement)
  • Moniteur à écran tactile LCD haute résolution 254 mm (10 in) (Corée uniquement)

TECHNOLOGIE CAT CONNECT
  • Cat GRADE avec module 2D avancé
  • Cat GRADE avec module 3D

MOTEUR
  • Capacité de démarrage à froid à -32 °C (-25 °F)

CIRCUIT HYDRAULIQUE
  • Clapets antiretour d'abaissement de flèche et de bras
  • Circuit de filtre de retour du marteau
  • Commande d'outil avancée (deux pompes, débit haute pression uni/bidirectionnel)
  • Circuit moyenne pression
  • Circuit d'attache rapide
  • Flèche normale 6,15 m (20'2"), bras normal 2,65 m (8'8")
  • Flèche SLR 10,2 m (33'6"), bras SLR 7,85 m (25'9")
  • Patins à triple arête 600 mm (24")
  • Patins à triple arête 700 mm (28")
  • Patins à triple arête 800 mm (31")
  • Pompe de ravitaillement électrique avec coupure automatique
  • Visibilité à 360°