Moteur
Puissance nette – ISO 9249 | 201 HP 150 kW |
Modèle de moteur | C7.1 Cat® C7.1 Cat® |
Puissance moteur – ISO 14396 | 202 HP 151 kW |
Alésage | 4 in 105 mm |
Course | 5 in 135 mm |
Cylindrée | 428 in³ 7.01 l |
Se connecter
Bienvenue ! Connectez-vous pour personnaliser votre expérience Cat.com
Si vous vous avez déjà un compte auprès d'une autre application Cat, vous pouvez utiliser le même compte vous connecter ici.
Inscrivez-vous dès maintenant
Un compte. Tout Cat.
Votre compte Caterpillar est l'unique compte que vous utilisez pour vous connecter et choisir des services et des applications que nous proposons. Recherchez des pièces et des machines en ligne, gérez votre parc, devenez mobile, et bien plus.
Informations sur le compte
Paramètres du chantier
Sécurité
La combinaison précise de pompes hydrauliques plus puissantes, d'une soupape de commande principale électronique et de ventilateurs de refroidissement contrôlés électroniquement permet d'atteindre des performances exceptionnelles tout en consommant moins de carburant.
La cabine ROPS certifiée ISO est isolée phoniquement et ses larges vitres offrent une visibilité à 360° pour un environnement de travail plus sûr et plus silencieux.
Avec des intervalles d'entretien prolongés et mieux synchronisés, travaillez plus pour des coûts plus faibles par rapport au modèle antérieur.
La 330 GC émet jusqu'à 9 % de CO2 en moins que la 330F précédente.
Spécifications clés
La GC 330 CAT offre le parfait équilibre entre performances fiables, fonctionnalités de productivité du conducteur et coûts réduits. La GC 330 GC Cat est le choix idéal pour les opérations où une grande fiabilité et des performances à faible coût horaires sont essentielles.
La combinaison précise de pompes hydrauliques plus puissantes, d'une soupape de commande principale électronique et de ventilateurs de refroidissement contrôlés électroniquement permet d'atteindre des performances exceptionnelles tout en consommant moins de carburant.
La cabine ROPS certifiée ISO est isolée phoniquement et ses larges vitres offrent une visibilité à 360° pour un environnement de travail plus sûr et plus silencieux.
Avec des intervalles d'entretien prolongés et mieux synchronisés, travaillez plus pour des coûts plus faibles par rapport au modèle antérieur.
La 330 GC émet jusqu'à 9 % de CO2 en moins que la 330F précédente.
Puissance nette – ISO 9249 | 201 HP 150 kW |
Modèle de moteur | C7.1 Cat® C7.1 Cat® |
Puissance moteur – ISO 14396 | 202 HP 151 kW |
Alésage | 4 in 105 mm |
Course | 5 in 135 mm |
Cylindrée | 428 in³ 7.01 l |
Circuit principal : débit maximal | 560 l/min (148 US gal/min) 560 l/min (148 US gal/min) |
Pression maximale : équipement | 5075 psi 35000 kPa |
Pression maximale : translation | 5075 psi 35000 kPa |
Pression maximale : orientation | 4120 psi 28400 kPa |
Vitesse d'orientation | 11.5 tr/min 11.5 tr/min |
Couple d'orientation maximal | 77370 ft·lbf 105 kN·m |
Poids en ordre de marche | 67900 lb 30800 kg |
Contenance du réservoir de carburant | 125.2 US gal 474 l |
Circuit de refroidissement | 6.6 US gal 25 l |
Huile moteur | 6.6 US gal 25 l |
Réducteur d'orientation | 2.6 US gal 10 l |
Réducteur d'orientation : chacun | 2.6 US gal 10 l |
Réducteur – Chacun | 1.5 US gal 5.5 l |
Circuit hydraulique – Réservoir compris | 81.9 US gal 310 l |
Réservoir hydraulique | 38.8 US gal 147 l |
Réservoir de DEF | 10.8 US gal 41 l |
Flèche | Flèche normale 6,15m (20'2") Flèche normale 6,15m (20'2") |
Bras | Normale 3,2 m (10'6") Normale 3,2 m (10'6") |
Godet | Extra-robuste 1,54 m³ (2,01 yd³) Extra-robuste 1,54 m³ (2,01 yd³) |
Hauteur d'expédition : sommet de la cabine | 10 ft 3050 mm |
Hauteur des mains courantes | 10 ft 3050 mm |
Longueur d'expédition | 34.2 ft 10420 mm |
Rayon d'encombrement arrière | 10.3 ft 3130 mm |
Garde au sol du contrepoids | 3.7 ft 1110 mm |
Garde au sol | 1.6 ft 490 mm |
Longueur des chaînes | 15.11 ft 4860 mm |
Longueur jusqu'au centre des galets | 13.1 ft 3990 mm |
Voie des chaînes | 8.6 ft 2590 mm |
Largeur de transport | 10.5 ft 3190 mm |
Profondeur d'excavation maximale | 23.8 ft 7260 mm |
Flèche | Flèche normale 6,15m (20'2") Flèche normale 6,15m (20'2") |
Bras | Normale 3,2 m (10'6") Normale 3,2 m (10'6") |
Godet | Extra-robuste 1,54 m³ (2,01 yd³) Extra-robuste 1,54 m³ (2,01 yd³) |
Portée maximale au niveau du sol | 35.1 ft 10690 mm |
Hauteur de coupe maximale | 32.9 ft 10020 mm |
Hauteur de chargement maximale | 22.8 ft 6940 mm |
Hauteur de chargement minimale | 7.5 ft 2280 mm |
Profondeur de coupe maximale pour fond plat de 2 440 mm (8 ft) | 23.3 ft 7100 mm |
Profondeur d'excavation maximale en paroi verticale | 19.8 ft 6030 mm |
Force d'excavation du godet : ISO | 40200 lbf 179 kN |
Force d'excavation du bras : ISO | 28300 lbf 126 kN |
Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.
Cat® Inspect vous permet d'accéder aux données de votre équipement sur votre appareil mobile. Cette application facile à utiliser vous permet de capturer des données d'inspection et elle s'intègre à vos autres systèmes de données Cat, pour que vous puissiez garder un œil sur votre parc. Plus de un million d'inspections sont effectuées chaque année, ce qui est à la fois utile et informatif pour les propriétaires d'équipement.
Le Dépistage des pannes à distance Cat permet à votre concessionnaire Cat d'exécuter des tests alors que la machine est en fonctionnement. Une fois le problème identifié, un technicien peut le résoudre immédiatement à l'aide des pièces et des outils appropriés, ce qui permet de gagner du temps et de l'argent. Le Dépistage des pannes à distance réduit le temps d'entretien et permet de conserver le rendement optimal de vos machines.
Le Localisateur d'équipement PL161 Cat est la solution intégrée OEM la plus avancée pour le suivi d'équipement. Le modèle PL161 s'installe aisément sur vos équipements ou tout ce dont vous souhaitez assurer le suivi.
La Mise à jour à distance Cat envoie une alerte de votre concessionnaire Cat, pour vous inviter à mettre à jour les logiciels sur votre machine. Pour minimiser l'immobilisation, il est possible de déployer les mises à jour sur le chantier sans attendre l'arrivée d'un technicien de concessionnaire. La Mise à jour à distance réduit le temps d'entretien et permet de conserver le rendement optimal de vos équipements.
Cat® Product Link™ vous relie sans fil à vos équipements, vous offrant ainsi des indications précieuses sur le rendement de votre machine ou de votre flotte. Des informations telles que l'emplacement, les heures de fonctionnement, la consommation de carburant, le temps d'inactivité et les codes de diagnostic sont accessibles via des applications Web en ligne, afin de vous aider à prendre des décisions rapides et éclairées pour optimiser l'efficacité, améliorer la productivité et réduire les coûts d'exploitation de votre parc. Disponible avec connectivité satellite ou cellulaire.
VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.
Cat® Inspect vous permet d'accéder aux données de votre équipement sur votre appareil mobile. Cette application facile à utiliser vous permet de capturer des données d'inspection et elle s'intègre à vos autres systèmes de données Cat, pour que vous puissiez garder un œil sur votre parc. Plus de un million d'inspections sont effectuées chaque année, ce qui est à la fois utile et informatif pour les propriétaires d'équipement.
Le Dépistage des pannes à distance Cat permet à votre concessionnaire Cat d'exécuter des tests alors que la machine est en fonctionnement. Une fois le problème identifié, un technicien peut le résoudre immédiatement à l'aide des pièces et des outils appropriés, ce qui permet de gagner du temps et de l'argent. Le Dépistage des pannes à distance réduit le temps d'entretien et permet de conserver le rendement optimal de vos machines.
Le Localisateur d'équipement PL161 Cat est la solution intégrée OEM la plus avancée pour le suivi d'équipement. Le modèle PL161 s'installe aisément sur vos équipements ou tout ce dont vous souhaitez assurer le suivi.
La Mise à jour à distance Cat envoie une alerte de votre concessionnaire Cat, pour vous inviter à mettre à jour les logiciels sur votre machine. Pour minimiser l'immobilisation, il est possible de déployer les mises à jour sur le chantier sans attendre l'arrivée d'un technicien de concessionnaire. La Mise à jour à distance réduit le temps d'entretien et permet de conserver le rendement optimal de vos équipements.
Cat® Product Link™ vous relie sans fil à vos équipements, vous offrant ainsi des indications précieuses sur le rendement de votre machine ou de votre flotte. Des informations telles que l'emplacement, les heures de fonctionnement, la consommation de carburant, le temps d'inactivité et les codes de diagnostic sont accessibles via des applications Web en ligne, afin de vous aider à prendre des décisions rapides et éclairées pour optimiser l'efficacité, améliorer la productivité et réduire les coûts d'exploitation de votre parc. Disponible avec connectivité satellite ou cellulaire.
VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.
VisionLink® Productivity est une plate-forme dans le Cloud qui collecte et résume les données de chantier et de télématique de machine transmises par tous vos équipements. Les données de performance exploitables transmises à la plate-forme Web permettent aux utilisateurs d'y accéder depuis n'importe où et à tout moment via un téléphone mobile, une tablette ou un ordinateur de bureau, à l'intérieur ou l'extérieur du chantier.
VisionLink® Productivity est une plate-forme dans le Cloud qui collecte et résume les données de chantier et de télématique de machine transmises par tous vos équipements. Les données de performance exploitables transmises à la plate-forme Web permettent aux utilisateurs d'y accéder depuis n'importe où et à tout moment via un téléphone mobile, une tablette ou un ordinateur de bureau, à l'intérieur ou l'extérieur du chantier.
La technologie Cat® Construction rend vos machines et vos conducteurs plus productifs, améliore l'efficacité, économise du carburant et réduit les coûts d'exploitation de votre flotte.
En savoir plus