< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

La Pelle hydraulique 330 GC Cat® équilibre la productivité grâce à des commandes faciles à utiliser, une nouvelle cabine confortable, une réduction de la consommation de carburant allant jusqu'à 12 % et des intervalles d'entretien plus espacés qui réduisent les coûts d'entretien jusqu'à 20 %, tout cela pour vous offrir une pelle hydraulique durable et à faibles coûts horaires adaptée à votre utilisation.

Moteur

Modèle de moteur C7.1 Cat C7.1 Cat Less
Puissance nette au volant 202.0 HP 151.0 kW Less
Puissance nette (SAE J1349/ISO 9249) 202.0 HP 151.0 kW Less
Régime moteur : utilisation 1750.0 tr/min 1750.0 tr/min Less
Régime moteur : translation 1750.0 tr/min 1750.0 tr/min Less
Alésage 4.0 in 105.0 mm Less
Course 5.0 in 135.0 mm Less
Cylindrée 428.0 in³ 7.01 l Less

Circuit hydraulique

Circuit principal - Débit maximal - Équipement 148.0 US gal/min 560.0 l/min Less
Pression maximale - Translation 5075.0 PSI 35000.0 kPa Less
Pression maximale - Rotation 4120.0 PSI 28400.0 kPa Less

Hydraulic System

Pression maximale - Équipement 5075.0 PSI 35000.0 kPa Less

Poids de la machine

Poids en ordre de marche 67700.0 lb 30700.0 kg Less
Nota (1) Flèche normale, bras R3,2 m (10'6"), godet HD 1,54 m3 (2,01 yd3), patins à triple arête 800 mm (31") et contrepoids 6700 kg (14 770 lb). Flèche normale, bras R3,2 m (10'6"), godet HD 1,54 m3 (2,01 yd3), patins à triple arête 800 mm (31") et contrepoids 6700 kg (14 770 lb). Less
Poids en ordre de marche, patins à triple arête 600 mm (24") 65600.0 lb 29700.0 kg Less
Note (2) Flèche normale, bras R3,2 m (10'6"), godet HD 1,54 m3 (2,01 yd3), patins à triple arête 600 mm (24") et contrepoids 6700 kg (14 770 lb). Flèche normale, bras R3,2 m (10'6"), godet HD 1,54 m3 (2,01 yd3), patins à triple arête 600 mm (24") et contrepoids 6700 kg (14 770 lb). Less

de la machine

Remarque * Poids en ordre de marche réduit de 2 100 kg (4 900 lb) avec contrepoids de 5 800 kg (12 780 lb), train de roulement standard et godet GD de 1,20 m3 (1,57 yd3). (Japon uniquement) * Poids en ordre de marche réduit de 2 100 kg (4 900 lb) avec contrepoids de 5 800 kg (12 780 lb), train de roulement standard et godet GD de 1,20 m3 (1,57 yd3). (Japon uniquement) Less

Contenances

Contenance du réservoir de carburant 125.2 gal (US) 474.0 l Less
Circuit de refroidissement 6.6 gal (US) 25.0 l Less
Huile moteur 6.6 gal (US) 25.0 l Less
Réducteur d'orientation 2.6 gal (US) 10.0 l Less
Réducteur (chacun) 1.5 gal (US) 5.5 l Less
Circuit hydraulique : réservoir compris 81.9 gal (US) 310.0 l Less
Réservoir hydraulique 38.8 gal (US) 147.0 l Less
Réservoir de DEF 10.8 gal (US) 41.0 l Less

Circuit de climatisation

Climatisation Le système de climatisation de cette machine contient le gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1 430). Le système contient 0,9 kg de réfrigérant, avec un équivalent CO2 de 1 287 tonnes métriques. Le système de climatisation de cette machine contient le gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1 430). Le système contient 0,9 kg de réfrigérant, avec un équivalent CO2 de 1 287 tonnes métriques. Less

Dimensions

Flèche Normale 6,15 m (20'2") Normale 6,15 m (20'2") Less
Bras Normale 3,2 m (10'6") Normale 3,2 m (10'6") Less
Godet HD 1,54 m3 (2,01 yd3) HD 1,54 m3 (2,01 yd3) Less
Hauteur d'expédition - Sommet de la cabine 10.0 ft 3050.0 mm Less
Hauteur des mains courantes 10.0 ft 3050.0 mm Less
Longueur d'expédition 34.2 ft 10420.0 mm Less
Rayon d'encombrement arrière 10.3 ft 3130.0 mm Less
Longueur des chaînes jusqu'au centre des galets – Train de roulement long 13.1 ft 3990.0 mm Less
Garde au sol 1.6 ft 490.0 mm Less
Largeur de transport avec patins de 600 mm (24"), train de roulement long 10.5 ft 3190.0 mm Less
Largeur de transport avec patins de 600 mm (24"), train de roulement standard* 9.8 ft 2990.0 mm Less
Largeur de transport avec patins de 800 mm (31"), train de roulement long 11.1 ft 3390.0 mm Less
Largeur de transport avec patins de 800 mm (31"), train de roulement standard* 10.5 ft 3190.0 mm Less
Hauteur du contrepoids 3.7 ft 1110.0 mm Less

Plages et forces de travail

Flèche Normale 6,15 m (20'2") Normale 6,15 m (20'2") Less
Bras Normale 3,2 m (10'6") Normale 3,2 m (10'6") Less
Godet HD 1,54 m3 (2,01 yd3) HD 1,54 m3 (2,01 yd3) Less
Profondeur d'excavation maximale 23.8 ft 7260.0 mm Less
Portée maximale au niveau du sol 35.1 ft 10690.0 mm Less
Hauteur de coupe maximale 32.9 ft 10020.0 mm Less
Hauteur de chargement maximale 22.8 ft 6940.0 mm Less
Hauteur de chargement minimale 7.5 ft 2280.0 mm Less
Profondeur de coupe maximale pour fond plat de 2 440 mm (8 ft) 23.3 ft 7100.0 mm Less
Profondeur d'excavation maximale en paroi verticale 19.8 ft 6030.0 mm Less
Force d'excavation du godet : ISO 40200.0 lbf 179.0 kN Less
Force d'excavation du bras - ISO 28300.0 lbf 126.0 kN Less
Force d'excavation du godet : SAE 35300.0 lbf 157.0 kN Less
Force d'excavation du bras - SAE 27700.0 lbf 123.0 kN Less

Hautes performances avec une consommation de carburant réduite

        
  • Utilisez jusqu'à 12 % de carburant de moins qu'avec la Pelle hydraulique 330F pour des applications similaires.
  •     
  • Le Moteur C7.1 peut fonctionner avec du biodiesel jusqu'au B20, et répond aux exigences des normes américaine EPA Tier 4 Final, européenne Stage IV, japonaise 2014 (Tier 4 Final) et coréenne Tier 4 Final sur les émissions avec un système de post-traitement qui n'exige pas d'entretien ou d'immobilisation.
  •     
  • Le circuit hydraulique avancé offre l'équilibre optimal de puissance et d'efficacité tout en vous donnant le contrôle nécessaire pour répondre aux besoins d'excavation précis.
  •     
  • La soupape de priorité envoie la pression et le débit hydrauliques là où vous souhaitez qu'ils soient dirigés pour des temps de cycle de charge légère à modérée accélérés.
  •     
  • Adaptez la pelle hydraulique à la tâche grâce aux modes de puissance ; le mode Smart adapte automatiquement la puissance moteur et hydraulique aux conditions d'excavation.
  •     
  • Les pointes de godet Advansys™ augmentent la pénétration et améliorent les temps de cycle. Les changements de pointe peuvent être effectués rapidement à l'aide d'une simple clé de roue plutôt qu'un marteau ou un outil spécial. La sécurité et la disponibilité s'en trouvent renforcées.
  •     
  • Les options hydrauliques auxiliaires vous assurent la polyvalence requise pour utiliser une large gamme d'équipements Cat.
  •     
  • Product Link™ collecte les données automatiquement et avec précision à partir de vos équipements, quel que soit le type ou la marque. Des informations telles que l'emplacement, les heures, le rendement énergétique, la productivité, le temps de ralenti, les alertes d'entretien, les codes de diagnostic et la santé de la machine peuvent être consultées en ligne via des applications Web et mobiles.

Fiable, quel que soit l'environnement

        
  • Travaillez jusqu'à 3 000 m (9 840 ft) au-dessus du niveau de la mer sans détarage.
  •     
  • Ne laissez pas la température vous empêcher de travailler. La pelle hydraulique offre une capacité de température ambiante élevée de 52 °C (125 °F) et une capacité de démarrage à froid de -18 °C (0 °F). Un ensemble de démarrage à froid à -32 °C (-25 °F) est disponible en option.
  •     
  • Le préchauffage automatique accélère le réchauffage d'huile hydraulique par temps froid et contribue à prolonger la durée de vie des composants.
  •     
  • Deux niveaux de filtration protègent le moteur du carburant diesel sale.
  •     
  • La graisse retenue entre les axes et les bagues de chaîne réduit le bruit et empêche les débris de pénétrer pour prolonger la durée de vie du châssis.
  •     
  • Le guide-protecteur de chaîne permet de garder la chaîne de la pelle hydraulique alignée lors des déplacements et des travaux en pente.
  •     
  • Le châssis porteur incliné empêche l'accumulation de boue et de débris, ce qui permet de réduire les risques de détérioration de la chaîne.

Travaillez confortablement dans la toute nouvelle cabine

        
  • La cabine est dotée d'un large siège réglable pour les conducteurs de toutes tailles.
  •     
  • Commandez la pelle hydraulique confortablement à l'aide de commandes faciles d'accès situées devant vous.
  •     
  • La climatisation automatique de série vous maintient à la température idéale tout au long de votre service.
  •     
  • Des supports de fixation visqueux avancés diminuent de près de 50 % les vibrations de la cabine par rapport aux modèles de pelle hydraulique précédents.
  •     
  • Bénéficiez d'un grand espace de rangement pour votre matériel à l'intérieur de la cabine sous et derrière le siège, en hauteur et dans les consoles. Un porte-gobelet, un porte-document, un porte-bouteille et un porte-manteau sont également inclus.
  •     
  • Utilisez les ports USB de la radio et la technologie Bluetooth® de série pour connecter vos périphériques personnels.

Facile à manœuvrer

        
  • Faites démarrer le moteur avec un bouton-poussoir ; utilisez un porte-clés Bluetooth, une application pour smartphone ou la fonction d'ID de conducteur.
  •     
  • Programmez votre mode de puissance et vos préférences de manipulateur à l'aide de votre ID de conducteur ; la pelle hydraulique conserve ces réglages en mémoire chaque fois que vous vous mettez au travail.
  •     
  • Naviguez rapidement sur le moniteur à écran tactile haute résolution de 203 mm (8 in) standard ou à l'aide de la molette de commande.
  •     
  • Vous n'êtes pas certain de comprendre comment utiliser une fonction ou entretenir la pelle hydraulique ? Conservez toujours le manuel du conducteur à portée de main sur le moniteur à écran tactile.
  •     
  • Trouvez l'outil dont vous avez besoin, même si le site est envahi par les mauvaises herbes ou recouvert de débris. Le lecteur Bluetooth en option cherche n'importe quel outil de travail équipé d'un dispositif de suivi des ressources Cat jusqu'à une distance de 60 mètres (200 pieds).

Entretien

        
  • Attendez-vous à une économie pouvant atteindre 20 % sur les coûts d'entretien par rapport au modèle 330F. (Économies calculées sur 12 000 heures de fonctionnement.)
  •     
  • Effectuez toutes les opérations d'entretien quotidiennes au niveau du sol.
  •     
  • Contrôlez le niveau d'huile moteur rapidement et en toute sécurité grâce à la nouvelle jauge baïonnette d'huile moteur au niveau du sol ; procédez au remplissage et au contrôle de l'huile moteur en haut de la machine avec une deuxième jauge baïonnette judicieusement placée.
  •     
  • Suivez la durée de vie du filtre et les intervalles d'entretien de votre pelle hydraulique via le moniteur à l'intérieur de la cabine.
  •     
  • Aucun entretien n'est requis pour le module d'émissions propres Cat.
  •     
  • Remplacez tous les filtres à carburant à intervalles synchronisés de 1 000 heures – une augmentation de 100 % par rapport aux filtres à carburant du modèle 330F.
  •     
  • Attendez-vous à une durée de vie du nouveau filtre d'admission d'air avec préfiltre pouvant atteindre 1 000 heures (soit une augmentation de 100 % par rapport au filtre précédent).
  •     
  • Le nouveau filtre à huile hydraulique offre de meilleures performances de filtration et des clapets antiretour pour assurer une excellente propreté de l'huile lorsque le filtre est remplacé, ainsi qu'une durée de vie prolongée avec un intervalle de remplacement de 3 000 heures (soit 50 % de plus que pour les conceptions de filtre précédentes).
  •     
  • Les ventilateurs de refroidissement hautes performances fonctionnent uniquement si nécessaire. Vous pouvez programmer les intervalles d'inversion de leur sens de marche pour veiller à ce que les faisceaux restent propres sans avoir à arrêter de travailler.
  •     
  • Les ports S·O·S se situent au niveau du sol, simplifient l'entretien et permettent le prélèvement rapide et aisé d'échantillons de liquide à des fins d'analyse.

Sécurité

        
  • Accédez à 100 % des points d'entretien quotidiens au niveau du sol (il n'est pas nécessaire que vous grimpiez sur la pelle hydraulique).
  •     
  • Sécurisez votre pelle hydraulique avec l'ID utilisateur. Utilisez votre code PIN sur le moniteur pour activer la fonction de démarrage via un bouton-poussoir.
  •     
  • La cabine ROPS (Rollover Protective Structure, cadre de protection en cas de retournement) de série est conforme à la norme ISO 12117-2:2008.
  •     
  • Bénéficiez d'une grande visibilité sur la tranchée, dans chaque sens d'orientation et derrière vous à l'aide de montants de cabine plus petits, de vitres plus grandes et d'un capot de moteur plat. Une caméra de vision arrière et une caméra de vision latérale droite sont montées de série.
  •     
  • La nouvelle plate-forme d'entretien droite permet d'accéder facilement, rapidement et en toute sécurité à la plate-forme d'entretien supérieure ; les marches de la plate-forme d'entretien sont dotées d'une plaque perforée antidérapante pour éviter tout risque de glissade.
  •     
  • Le levier de sécurité hydraulique de série inhibe toutes les fonctions hydrauliques et de translation lorsqu'il est en position abaissée.
  •     
  • Lorsqu'il est activé, le contacteur d'arrêt au niveau du sol interrompt l'alimentation du moteur en carburant et arrête la machine.

330 GC Équipement standard

NOTA
  • Les caractéristiques disponibles varient selon les régions. Pour plus d'informations sur les offres disponibles dans votre région, veuillez contacter votre concessionnaire Caterpillar local.

CABINE
  • ROPS, insonorisation standard
  • Moniteur à écran tactile LCD haute résolution 203 mm (8 in)
  • Siège réglable mécaniquement

TECHNOLOGIE CAT CONNECT
  • Product Link Cat

MOTEUR
  • Commande automatique du régime moteur, ralenti bas par simple pression
  • Capacité de refroidissement à température ambiante élevée de 52 °C (125 °F) avec détarage
  • Ventilateurs de refroidissement électriques à sens de marche inversé
  • Deux modes de puissance sélectionnables
  • Coupure automatique de ralenti du moteur
  • Fonctionnalité biodiesel jusqu'à B20
  • Filtre à air en deux parties avec préfiltre intégré

CIRCUIT HYDRAULIQUE
  • Circuits de régénération de bras et de flèche
  • Translation auto à deux vitesses
  • Valve de maintien de charge du bras et de la flèche
  • Commande d'outil (deux pompes, débit haute pression uni/bidirectionnel)* (Europe uniquement)
  • Préchauffage hydraulique auto

BRAS ET FLÈCHE
  • Flèche normale 6,15 m (20'2"), bras normal 3,2 m (10'6")

TRAIN DE ROULEMENT ET STRUCTURES
  • Points d'arrimage sur le châssis de base
  • Contrepoids 6 700 kg (14,770 lb) (toutes régions sauf Japon)
  • Contrepoids de 5 800 kg (12 790 lb) (Japon uniquement)

CIRCUIT ÉLECTRIQUE
  • Deux batteries sans entretien de 1 000 CCA
  • Projecteurs à LED à délai de temporisation programmable
  • Projecteur sur châssis à diodes, projecteurs sur flèche côté gauche/côté droit, projecteurs de la cabine

ENTRETIEN ET MAINTENANCE
  • Jauges baïonnettes d'huile moteur au niveau du sol et de la plate-forme
  • Orifices pour le prélèvement périodique d'échantillons d'huile (S·O·S)

SÉCURITÉ ET PROTECTION
  • Klaxon d'avertissement/de signalisation
  • Caméra de vision latérale droite
  • Caméra de vision arrière
  • Contacteur d'arrêt moteur au niveau du sol
  • Main courante et poignée côté droit

330 GC Options

MOTEUR
  • Capacité de démarrage à froid à -32 °C (-25 °F)

CIRCUIT HYDRAULIQUE
  • Circuit de filtre de retour du marteau
  • Clapets antiretour d'abaissement de flèche et de bras
  • Circuit d'attache rapide
  • Commande d'outil (deux pompes, débit haute pression uni/bidirectionnel)
  • Circuit moyenne pression

BRAS ET FLÈCHE
  • Flèche normale 6,15 m (20'2"), bras normal 2,65 m (8'8")

TRAIN DE ROULEMENT ET STRUCTURES
  • Patins à triple arête 600 mm (24")
  • Patins à triple arête 800 mm (31")

ENTRETIEN ET MAINTENANCE
  • Pompe de ravitaillement électrique avec coupure automatique