Minipelle hydraulique 310
NOUVEAUTÉ

310 - Tier 4 / Niveau V Minipelles

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Puissance nette
69 HP
51.2 kW
Poids en ordre de marche
23002 lb
10432 kg
Profondeur d'excavation
205.2 in
5211 mm

Caractéristiques en un coup d'œil

Affichage de 1-6 sur 9

UN CONFORT SANS LIMITE

UN CONFORT SANS LIMITE

  • La cabine hermétique et sous pression est équipée d'un système de climatisation amélioré, de repose-poignets réglables et d'un siège à suspension pour assurer votre confort de travail tout au long de la journée.
FACILITÉ D'UTILISATION

FACILITÉ D'UTILISATION

  • Les commandes sont faciles à utiliser et le moniteur nouvelle génération intuitif permet au conducteur de personnaliser ses préférences et de lire facilement les informations sur la machine.
MODE DE TRANSLATION DE DIRECTION DE BRAS

MODE DE TRANSLATION DE DIRECTION DE BRAS

  • Il est encore plus facile de se déplacer sur le chantier grâce à l'option de direction de bras Cat. Passez facilement des commandes de translation traditionnelles avec leviers et pédales aux commandes par manipulateur par simple pression sur un bouton. Des efforts moindres et une meilleure maîtrise sont à portée de main!
DES PERFORMANCES EXCEPTIONNELLES DANS UN FORMAT ULTRA COMPACT

DES PERFORMANCES EXCEPTIONNELLES DANS UN FORMAT ULTRA COMPACT

  • Performances de levage, pivotement, translation et multifonctions accrues pour travailler plus efficacement. La position libre de la lame permet un nettoyage facile.
SÉCURITÉ SUR LE CHANTIER

SÉCURITÉ SUR LE CHANTIER

  • Votre sécurité est notre priorité. La minipelle hydraulique Cat est conçue pour assurer votre sécurité sur le chantier. Parmi les caractéristiques de sécurité que nous avons intégrées à la machine, citons une caméra de recul, des lampes de courtoisie et une ceinture de sécurité à enrouleur fluorescente.
ENTRETIEN SIMPLE POUR MOINS D'IMMOBILISATIONS

ENTRETIEN SIMPLE POUR MOINS D'IMMOBILISATIONS

  • L'entretien est rapide et facile sur la minipelle hydraulique Cat. Les points de contrôle périodique sont faciles d'accès au niveau du sol grâce au regroupement des points d'entretien et des panneaux d'entretien robustes.

Spécifications produit pour 310 - Tier 4 / Niveau V

Puissance nette 69 HP 51.2 kW
Puissance nette – 2 200 tr/min - ISO 9249:2007, 80/1269/CEE 69 HP 51.2 kW
Alésage 3.5 in 90 mm
Puissance brute - SAE J1995:2014 74.3 HP 55.4 kW
Nota La puissance nette annoncée désigne la puissance disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un filtre à air, d'un circuit d'échappement et d'un ventilateur. La puissance nette annoncée désigne la puissance disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un filtre à air, d'un circuit d'échappement et d'un ventilateur.
Course 4.3 in 110 mm
Modèle de moteur - Tier 4 Final de l'EPA pour les États-Unis/Stage V pour l'Union européenne C2.8 Cat® avec turbocompresseur C2.8 Cat® avec turbocompresseur
Cylindrée 171 in³ 2.8 l
Nota 1 La puissance annoncée est testée selon les normes spécifiques en vigueur au moment de la fabrication. La puissance annoncée est testée selon les normes spécifiques en vigueur au moment de la fabrication.
Poids en ordre de marche 23002 lb 10432 kg
Poids maximal en ordre de marche avec cabine** 22859 lb 10367 kg
Nota (2) **Le poids maximal comprend les chaînes en acier avec patins en caoutchouc, le contrepoids (500 kg/1 103 lb), le poids d'un conducteur, le réservoir de carburant plein, un bras long, une lame, mais pas le godet. **Le poids maximal comprend les chaînes en acier avec patins en caoutchouc, le contrepoids (500 kg/1 103 lb), le poids d'un conducteur, le réservoir de carburant plein, un bras long, une lame, mais pas le godet.
Poids minimal en ordre de marche avec cabine* 21026 lb 9536 kg
Nota (1) *Le poids minimal inclut les chaînes en acier, le conducteur, le réservoir de carburant plein, le bras standard, la lame, mais pas le godet ni les contrepoids. *Le poids minimal inclut les chaînes en acier, le conducteur, le réservoir de carburant plein, le bras standard, la lame, mais pas le godet ni les contrepoids.
Profondeur d'excavation 205.2 in 5211 mm
Hauteur 17 in 431 mm
Largeur - Standard 97.2 in 2470 mm
Largeur - Large 103.9 in 2640 mm
Contrepoids 551 lb 250 kg
Contrepoids supplémentaire 1103 lb 500 kg
Chaînes en acier avec patins 728 lb 330 kg
Force de traction maximale - Vitesse réduite 19064 lbf 84.8 kN
Pression au sol - Poids maximal 5.8 psi 40.2 kPa
Vitesse de translation – Faible 1.6 mile/h 2.6 km/h
Force de traction maximale - Vitesse élevée 7419 lbf 33 kN
Vitesse de translation – Élevée 2.9 mile/h 4.7 km/h
Performances en côte - Maximales 30° 30°
Pression au sol - Poids minimal 5.4 psi 37.2 kPa
Circuit hydraulique 37 gal (US) 140 l
Huile moteur 2.3 gal (US) 8.8 l
Réservoir hydraulique 14 gal (US) 53 l
Circuit de refroidissement 2.6 gal (US) 10 l
Réservoir de carburant 38 gal (US) 145 l
Débit de la pompe à 2 400 tr/min 62 US gal/min 233 l/min
Circuit auxiliaire maximal - Secondaire - Pression au niveau de la pompe 4134 psi 285 bar
Circuit auxiliaire maximal - Principal - Pression au niveau de la pompe 4134 psi 285 bar
Nota Le débit et la pression ne sont pas combinables. En charge, tandis que le débit augmente, la pression diminue. Le débit et la pression ne sont pas combinables. En charge, tandis que le débit augmente, la pression diminue.
Pression en ordre de marche - Orientation 3336 psi 230 bar
Pression en ordre de marche - Équipement 4134 psi 285 bar
Circuit auxiliaire maximal - Principal - Débit au niveau de la pompe 35 US gal/min 131 l/min
Circuit auxiliaire maximal - Secondaire - Débit au niveau de la pompe 9 US gal/min 33 l/min
Pression en ordre de marche - Translation 4134 psi 285 bar
Force d'excavation- Godet 17459 lbf 77.7 kN
Force d'excavation - Bras 11060 lbf 49.2 kN
Type Circuit hydraulique à détection de charge avec pompe à pistons à cylindrée variable Circuit hydraulique à détection de charge avec pompe à pistons à cylindrée variable
Vitesse d'orientation de la machine 10 tr/min 10 tr/min
Protection supérieure ISO 10262:1998 (niveau I) ISO 10262:1998 (niveau I)
Cadre de protection en cas de retournement (ROPS) ISO 12117-2:2008 ISO 12117-2:2008
Pression acoustique moyenne (ISO 6395:2008) 99 dB(A) 99 dB(A)
Pression acoustique (ISO 6396:2008) 72 dB(A) 72 dB(A)
Nota Directive de l'Union européenne « 2000/14/CE » Directive de l'Union européenne « 2000/14/CE »
Hauteur - Flèche en fonctionnement - Avec outils** 106.3 in 2700 mm
Portée maximale 303 in 7695 mm
Largeur de la bande de roulement/des patins 17.7 in 450 mm
Profondeur maximale de la lame 18.8 in 478 mm
Largeur de chaîne hors tout 97.2 in 2470 mm
Roulement de tourelle - Hauteur 28.9 in 735 mm
Portée de la flèche 83.3 in 2116 mm
Hauteur de vidage maximale 229.5 in 5829 mm
Hauteur maximale de la lame 16.6 in 421 mm
Nota (1) *Hauteur de flèche quand le bras est claveté en position de transport (selon disponibilité) sans équipement. *Hauteur de flèche quand le bras est claveté en position de transport (selon disponibilité) sans équipement.
Longueur du train de roulement hors tout 126 in 3200 mm
Hauteur d'excavation maximale 313.8 in 7970 mm
Encombrement arrière sans contrepoids 70.9 in 1800 mm
Longueur d'expédition hors tout - avec contrepoids 274.9 in 6983 mm
Hauteur - Flèche en position de transport - Sans outils* 100.4 in 2550 mm
Encombrement arrière - Contrepoids standard 76.1 in 1933 mm
Nota (2) **Hauteur de flèche quand le bras est claveté en position de travail avec des équipements. **Hauteur de flèche quand le bras est claveté en position de travail avec des équipements.
Longueur d'expédition hors tout - sans contrepoids 269.7 in 6850 mm
Paroi verticale 172.6 in 4385 mm
Longueur du bras 98.4 in 2500 mm
Portée maximale - Niveau du sol 298 in 7570 mm
Hauteur de la cabine 100 in 2541 mm
Profondeur d'excavation 205.2 in 5211 mm
Garde au sol - Châssis 14 in 356 mm
Climatisation Le système de climatisation de cette machine contient du gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1 430). Le système contient 1,0 kg de réfrigérant, avec un équivalent CO2 de 1,430 tonne métrique. Le système de climatisation de cette machine contient du gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1 430). Le système contient 1,0 kg de réfrigérant, avec un équivalent CO2 de 1,430 tonne métrique.
Recyclabilité 96% 96%

310 - Tier 4 / Niveau V Équipement standard

MOTEUR

  • Moteur diesel C2.8 Cat avec turbocompresseur (conforme aux normes Tier 4 Final EPA États-Unis/Stage V UE) – Moteur électronique, turbocompresseur, filtre à particules diesel (DPF) monté à vie et système de post-traitement à catalyseur d'oxydation diesel (DOC)
  • Ralenti automatique du moteur
  • Arrêt automatique du moteur
  • Frein de tourelle automatique
  • Translation automatique à deux vitesses
  • Séparateur eau/carburant avec indicateur
  • Joint radial – Filtre à air à double élément
  • Liquide de refroidissement longue durée, –37 °C (–37 °F)

CIRCUIT HYDRAULIQUE

  • Pompe à pistons électronique à cylindrée variable
  • Circuit hydraulique à répartition de débit/détection de charge
  • Puissance sur demande
  • Surveillance de la température hydraulique
  • Accumulateur certifié
  • Huile hydraulique avancée HYDO

POSTE DE CONDUITE

  • TOPS – ISO 12117:1997
  • ROPS ISO 12117-2:2008
  • Mode de direction de bras
  • Régulateur de vitesse de translation
  • Fonction de modification de la grille de commande
  • Repose-poignets réglables
  • Repose-pieds moulés
  • Tapis de sol lavable, amovible
  • Manettes et pédales de translation
  • Clé Cat avec option de code d'accès
  • Chauffage/ventilation/climatisation avec commande automatique de la température
  • Commandes de verrouillage hydraulique
  • Vitre avant inférieure intégrée
  • Rangement en hauteur au niveau de la vitre avant assisté
  • Vitre arrière, sortie de secours
  • Siège à suspension, à dossier haut, en tissu
  • Ceinture de sécurité à enrouleur (75 mm/3 in)
  • Crochet à vêtements
  • Porte-gobelet
  • Éclairage intérieur à LED
  • Poche à documentation
  • Bossages pour les protections supérieure et avant
  • Prise électrique 12 V
  • Radio – Bluetooth®, auxiliaire, microphone, USB (chargement uniquement)
  • Toit plein-ciel
  • Klaxon d'avertissement/de signalisation
  • Éclairage de cabine et de flèche (à gauche)
  • Compartiment pour téléphone portable
  • Moniteur LCD couleur Nouvelle génération (IP66)
    – Interfaces à molette Jog
    –Jauges de niveau de carburant et de température de liquide de refroidissement
    – Surveillance de la machine et de l'entretien
    – Réglages des performances et de la machine
    – Code de sécurité numérique
    – Plusieurs langues
    – Prééquipement pour caméra (IP68 et IP69K)
    – Compteur d'entretien avec contacteur d'activation

TRAIN DE ROULEMENT

  • Chaîne lubrifiée et graissée
  • Œilletons d'arrimage sur châssis porteur
  • Lame droite du tracteur
  • Position flottante de la lame
  • Bord d'usure réversible, boulonné

FLÈCHE, BRAS ET TRINGLERIES

  • Flèche monobloc (4300mm/169,3 in)
  • Utilisable en fonction pelle butte – À claveter/attache manuelle/attache hydraulique pour outils Cat (non disponible dans toutes les régions)
  • Prééquipement pour pince (non disponible dans toutes les régions)

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

  • Circuit électrique 12 V
  • Alternateur 90 A
  • Batterie 900 CCA sans entretien
  • Verrouillage / Étiquetage coupe-batterie
  • Contacteur à clé de démarrage
  • Avertisseur de translation
  • Caméra arrière et latérale

AUTRE

  • Verrouillages sur les portes d'enceinte extérieures
  • Bouchon de carburant verrouillable
  • Prise pour gyrophare
  • Déflecteurs arrière

BLINDAGES

  • Cadre de protection en cas de retournement (ROPS) ISO 12117-2:2008
  • Protection supérieure ISO 10262:1998 (niveau I)

TECHNOLOGIE

  • Product Link de base

310 - Tier 4 / Niveau V Options

POSTE DE CONDUITE

  • Pousser pour démarrer avec le porte-clé Bluetooth®
  • Siège à suspension pneumatique chauffé
  • Protection antipluie
  • Moniteur de pointe, nouvelle génération (ci-dessous tous inclus avec option Moniteur de pointe, nouvelle génération)
    – Écran tactile
    – Système de référence du chantier
    – Caméra haute définition possible (IP68 & IP69K)
    – Code de sécurité numérique
  • Système de rappel de ceinture de sécurité

TRAIN DE ROULEMENT

  • Lame de refoulement large
  • Chaînes en acier (450 mm/17,7 in de large)
  • Chaînes en acier (600 mm/23,6 in)
  • Chaîne en acier avec patins en caoutchouc
  • Guides de chaîne

FLÈCHE, BRAS ET TRINGLERIES

  • Bras long (2500 mm/98,4 in)
  • Équipements, notamment godets, tarières et marteaux
  • 2e canalisation hydraulique auxiliaire
  • Clapet antiretour d'abaissement de flèche
  • Clapet antiretour d'abaissement de bras
  • Œilleton de levage certifié

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

  • Caméra de recul
  • Gyrophare

BLINDAGES

  • Protection supérieure ISO 10262:1998 (niveau II)
  • Protection avant grillagée ISO 10262:1998 (niveau I)
  • Protection avant (extra-robuste) ISO 10262:1998 (niveau II)

TECHNOLOGIE

  • Indication facile à utiliser
  • Barrière électronique facile à utiliser
  • Cat Grade avec module Advanced 2D
  • Cat Grade avec 3D
  • Product Link Elite (réglementations applicables)

AUTRE

  • Réchauffeur de chemise d'eau
  • Pompe de ravitaillement
  • Contrepoids (250 kg/551 lb)
  • Contrepoids (500 kg/1 103 lb)

Découvrez comment 310 - Tier 4 / Niveau V soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Outils et aide d'experts à chaque étape

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Minipelle hydraulique 310

Minipelle hydraulique 310

Minipelle hydraulique 310

Minipelle hydraulique 310

Vue avant

Vue de dessus

Vue du côté gauche

Vue arrière

Vue de dessous

Vue du côté droit

Minipelle hydraulique 310
Minipelle hydraulique 310
Minipelle hydraulique 310
Minipelle hydraulique 310
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit

Découvrez les offres disponibles pour  310 - Tier 4 / Niveau V

Afficher davantage d'offres