Minipelle hydraulique 309 CR
NOUVEAUTÉ

309 CR Minipelles

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Puissance nette
69 HP
51.2 kW
Poids en ordre de marche
20870 lb
9465 kg
Profondeur d'excavation
182.8 in
4642 mm

Caractéristiques en un coup d'œil

Affichage de 1-6 sur 10

UN CONFORT SANS LIMITE

UN CONFORT SANS LIMITE

  • La cabine hermétique et sous pression est équipée d'un système de climatisation amélioré, de repose-poignets réglables et d'un siège à suspension pour assurer votre confort de travail tout au long de la journée.
FACILITÉ D'UTILISATION

FACILITÉ D'UTILISATION

  • Les commandes sont faciles à utiliser et le moniteur nouvelle génération intuitif permet au conducteur de personnaliser ses préférences et de lire facilement les informations sur la machine.
MODE DE TRANSLATION DE DIRECTION DE BRAS

MODE DE TRANSLATION DE DIRECTION DE BRAS

  • Il est encore plus facile de se déplacer sur le chantier grâce à l'option de direction de bras Cat. Passez facilement des commandes de translation traditionnelles avec leviers et pédales aux commandes par manipulateur par simple pression sur un bouton. Des efforts moindres et une meilleure maîtrise sont à portée de main!
Cat

DES PERFORMANCES EXCEPTIONNELLES DANS UN FORMAT ULTRA COMPACT

  • Performances de levage, pivotement, translation et multifonctions accrues pour travailler plus efficacement. La position libre de la lame permet un nettoyage facile.
HAUT DÉBIT

HAUT DÉBIT

  • La pompe hydraulique auxiliaire spécifique est idéale pour faire fonctionner des équipements nécessitant beaucoup de puissance, tout en permettant à la machine de se déplacer et d'effectuer plusieurs tâches simultanément. Cette fonction permet de disposer d'une pression constante dans les canalisations auxiliaires, sans perte de puissance hydraulique. Votre équipement fonctionne ainsi à pleine puissance et optimise votre productivité.
SÉCURITÉ SUR LE CHANTIER

SÉCURITÉ SUR LE CHANTIER

  • Votre sécurité est notre priorité. La minipelle hydraulique Cat est conçue pour assurer votre sécurité sur le chantier. Parmi les caractéristiques de sécurité que nous avons intégrées à la machine, citons une caméra de recul, des lampes de courtoisie et une ceinture de sécurité à enrouleur fluorescente.

Spécifications produit pour 309 CR

Puissance nette 69 HP 51.2 kW
Modèle de moteur C2.8 Cat® avec turbocompresseur C2.8 Cat® avec turbocompresseur
Puissance nette – 2 400tr/min - ISO 9249, 80/1269/CEE 69 HP 51.2 kW
Puissance brute – ISO 14396 55.4 kW 74.3 HP
Alésage 3.5 in 90 mm
Course 4.3 in 110 mm
Cylindrée 171 in³ 2.8 l
Nota Conforme aux normes sur les émissions Tier 4 Final de l'EPA pour les États-Unis et Stage V pour l'Union européenne. Conforme aux normes sur les émissions Tier 4 Final de l'EPA pour les États-Unis et Stage V pour l'Union européenne.
Nota (1) La puissance annoncée est testée selon les normes spécifiques en vigueur au moment de la fabrication. La puissance annoncée est testée selon les normes spécifiques en vigueur au moment de la fabrication.
Nota (2) La puissance nette annoncée est la puissance disponible au volant lorsque le moteur tourne au régime nominal de 2 400 tr/min avec la configuration d'usine suivante : ventilateur, circuit d'admission d'air, circuit d'échappement et alternateur avec une charge d'alternateur minimale. La puissance nette annoncée est la puissance disponible au volant lorsque le moteur tourne au régime nominal de 2 400 tr/min avec la configuration d'usine suivante : ventilateur, circuit d'admission d'air, circuit d'échappement et alternateur avec une charge d'alternateur minimale.
Poids en ordre de marche 20870 lb 9465 kg
Poids minimal en ordre de marche avec cabine* 18886 lb 8565 kg
Poids maximal en ordre de marche avec cabine** 20870 lb 9465 kg
Nota (1) *Le poids maximal inclut les chaînes en acier, le conducteur, le réservoir de carburant plein, un bras standard, une lame, mais pas le godet ni les contrepoids. *Le poids maximal inclut les chaînes en acier, le conducteur, le réservoir de carburant plein, un bras standard, une lame, mais pas le godet ni les contrepoids.
Nota (2) **Le poids maximum inclut les chaînes en acier avec patins en caoutchouc, le contrepoids, le conducteur, le réservoir de carburant plein, un bras long, une lame, mais pas le godet. **Le poids maximum inclut les chaînes en acier avec patins en caoutchouc, le contrepoids, le conducteur, le réservoir de carburant plein, un bras long, une lame, mais pas le godet.
Profondeur d'excavation 182.8 in 4642 mm
Paroi verticale 134 in 3404 mm
Portée maximale - Niveau du sol 293.7 in 7460 mm
Portée maximale 300.7 in 7637 mm
Hauteur d'excavation maximale 277.1 in 7039 mm
Hauteur de vidage maximale 199.7 in 5072 mm
Portée de la flèche 126.6 in 3215 mm
Encombrement arrière avec contrepoids 62.4 in 1585 mm
Encombrement arrière sans contrepoids 57.1 in 1450 mm
Hauteur maximale de la lame 16.1 in 408 mm
Profondeur maximale de la lame 26 in 671 mm
Hauteur - Flèche en position de transport - Sans outils* 89 in 2260 mm
Hauteur - Flèche en fonctionnement - Avec outils** 120.1 in 3050 mm
Hauteur de la cabine 100 in 2541 mm
Roulement de tourelle - Hauteur 29.7 in 756 mm
Longueur du train de roulement hors tout 126 in 3200 mm
Longueur d'expédition hors tout - avec contrepoids 7052 mm (277,6 in)*** 7052 mm (277,6 in)***
Longueur d'expédition hors tout - sans contrepoids 7052 mm (277,6 in)*** 7052 mm (277,6 in)***
Largeur de la bande de roulement/des patins 17.7 in 450 mm
Largeur de chaîne hors tout 97.2 in 2470 mm
Garde au sol 14 in 356 mm
Longueur du bras 92.8 in 2358 mm
Nota *Hauteur de flèche quand le bras est claveté en position de transport sans équipement. *Hauteur de flèche quand le bras est claveté en position de transport sans équipement.
Nota (1) **Hauteur de flèche quand le bras est claveté en position de travail avec des équipements. Le bras standard n'offre qu'une seule position d'axe. **Hauteur de flèche quand le bras est claveté en position de travail avec des équipements. Le bras standard n'offre qu'une seule position d'axe.
Nota (2) ***Avec la lame positionnée à l'arrière de la machine. ***Avec la lame positionnée à l'arrière de la machine.
Profondeur d'excavation 161.7 in 4108 mm
Paroi verticale 117.8 in 2991 mm
Portée maximale - Niveau du sol 273.6 in 6949 mm
Portée maximale 281.1 in 7141 mm
Hauteur d'excavation maximale 265.2 in 6736 mm
Hauteur de vidage maximale 187.4 in 4760 mm
Portée de la flèche 120.4 in 3059 mm
Encombrement arrière avec contrepoids 62.4 in 1585 mm
Encombrement arrière sans contrepoids 57.1 in 1450 mm
Hauteur maximale de la lame 16.1 in 408 mm
Profondeur maximale de la lame 26 in 671 mm
Hauteur - Flèche en position de transport - Sans outils* 95.7 in 2430 mm
Hauteur - Flèche en fonctionnement - Avec outils** 104.7 in 2660 mm
Hauteur de la cabine 100 in 2541 mm
Roulement de tourelle - Hauteur 29.7 in 756 mm
Longueur du train de roulement hors tout 126 in 3200 mm
Longueur d'expédition hors tout - avec contrepoids 266.7 in 6774 mm
Longueur d'expédition hors tout - sans contrepoids 266.7 in 6774 mm
Largeur de la bande de roulement/des patins 17.7 in 450 mm
Largeur de chaîne hors tout 97.2 in 2470 mm
Garde au sol 14 in 356 mm
Longueur du bras 71.8 in 1820 mm
Nota *Hauteur de flèche quand le bras est claveté en position de transport sans équipement. *Hauteur de flèche quand le bras est claveté en position de transport sans équipement.
Nota (1) **Hauteur de flèche quand le bras est claveté en position de travail avec des équipements. Le bras standard n'offre qu'une seule position d'axe. **Hauteur de flèche quand le bras est claveté en position de travail avec des équipements. Le bras standard n'offre qu'une seule position d'axe.
Nota (2) ***Avec la lame positionnée à l'arrière de la machine. ***Avec la lame positionnée à l'arrière de la machine.
Contrepoids 552 lb 250 kg
Bras long 146 lb 66 kg
Chaînes en acier avec patins 728 lb 330 kg
Vitesse de translation – Élevée 3.1 mile/h 4.9 km/h
Vitesse de translation – Faible 1.6 mile/h 2.6 km/h
Force de traction maximale - Vitesse élevée 6497 lbf 28.9 kN
Force de traction maximale - Vitesse réduite 19064 lbf 84.8 kN
Pression au sol - Poids minimal 5.4 psi 37.5 kPa
Pression au sol - Poids maximal 6 psi 41.4 kPa
Performances en côte - Maximales 30° 30°
Circuit de refroidissement 2.6 gal (US) 10 l
Huile moteur 2.3 gal (US) 8.8 l
Réservoir de carburant 39 gal (US) 147 l
Réservoir hydraulique 14 gal (US) 53 l
Circuit hydraulique 29 gal (US) 110 l
Type Circuit hydraulique à détection de charge avec pompe à pistons à cylindrée variable Circuit hydraulique à détection de charge avec pompe à pistons à cylindrée variable
Débit de la pompe à 2 400 tr/min 62 US gal/min 233 l/min
Pression en ordre de marche - Équipement 4134 psi 285 bar
Pression en ordre de marche - Translation 4134 psi 285 bar
Pression en ordre de marche - Orientation 3626 psi 250 bar
Circuit auxiliaire maximal - Principal - Débit au niveau de la pompe 35 US gal/min 131 l/min
Circuit auxiliaire maximal - Principal - Pression au niveau de la pompe 4134 psi 285 bar
Circuit auxiliaire maximal - Grand débit - Débit au niveau de la pompe 37 US gal/min 140 l/min
Circuit auxiliaire maximal - Grand débit - Pression au niveau de la pompe 4134 lbf/in 285 bar
Force d'excavation - Bras - Standard 9500 lbf 42.3 kN
Force d'excavation - Bras - Long 8023 lbf 35.7 kN
Force d'excavation- Godet 13943 lbf 62 kN
Nota Le débit et la pression ne sont pas combinables. En charge, tandis que le débit augmente, la pression diminue. Le débit et la pression ne sont pas combinables. En charge, tandis que le débit augmente, la pression diminue.
Vitesse d'orientation de la machine 10 tr/min 10 tr/min
Orientation de la flèche - À gauche 60° 60°
Orientation de la flèche - À droite 50° 50°
Largeur - Standard 97 in 2470 mm
Largeur - Large 104 in 2640 mm
Hauteur 17 in 431 mm
Cadre de protection en cas de retournement (ROPS) ISO 12117-2:2008 ISO 12117-2:2008
Protection supérieure ISO 10262:1998 (niveau I) ISO 10262:1998 (niveau I)
Climatisation Le système de climatisation de cette machine contient du gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a ou R1234yf (Europe) (potentiel de réchauffement climatique = 1 430). Voir l'étiquette ou le guide d'instructions pour l'identification du gaz réfrigérant. Le système contient 0,75 kg (1,65 lb), 0,90 kg (1,98 lb) ou 1,0 kg (2,20 lb) de réfrigérant, soit un équivalent de CO2 de 1,430 tonne métrique (1,576 tonne US) pour le R134a et de 0,001 tonne (0,001 tonne US) pour le R1234yf (Europe). Le système de climatisation de cette machine contient du gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a ou R1234yf (Europe) (potentiel de réchauffement climatique = 1 430). Voir l'étiquette ou le guide d'instructions pour l'identification du gaz réfrigérant. Le système contient 0,75 kg (1,65 lb), 0,90 kg (1,98 lb) ou 1,0 kg (2,20 lb) de réfrigérant, soit un équivalent de CO2 de 1,430 tonne métrique (1,576 tonne US) pour le R134a et de 0,001 tonne (0,001 tonne US) pour le R1234yf (Europe).
Pression acoustique (ISO 6396:2008) 72 dB(A) 72 dB(A)
Pression acoustique moyenne (ISO 6395:2008) 99 dB(A) 99 dB(A)
Nota Directive de l'Union européenne « 2000/14/CE » Directive de l'Union européenne « 2000/14/CE »
Recyclabilité 96% 96%
Nota Les spécifications de la 309 CR sont établies pour une machine configurée avec un train de roulement long (L). Les spécifications de la 309 CR sont établies pour une machine configurée avec un train de roulement long (L).

309 CR Équipement standard

MOTEUR

  • Moteur diesel C2.8 Cat (conforme aux normes Tier 4 Final EPA États-Unis/Stage V UE) – Moteur électronique, turbocompresseur, filtre à particules diesel (DPF) monté à vie et système de post-traitement à catalyseur d'oxydation diesel (DOC)
  • Ralenti automatique du moteur
  • Arrêt automatique du moteur
  • Frein de tourelle automatique
  • Translation automatique à deux vitesses
  • Séparateur eau/carburant avec indicateur
  • Joint radial – Filtre à air à double élément
  • Liquide de refroidissement longue durée -37 °C (-35 °F)

CIRCUIT HYDRAULIQUE

  • Pompe à pistons électronique à cylindrée variable
  • Circuit hydraulique à répartition de débit/détection de charge
  • Pompe hydraulique auxiliaire spécifique
  • Puissance sur demande
  • Surveillance de la température hydraulique
  • Accumulateur certifié
  • Huile hydraulique avancée HYDO
  • Robinet de vidange écologique

POSTE DE CONDUITE

  • Protection supérieure ISO 10262:1998 (niveau I)
  • ROPS ISO 12117-2:2008
  • Mode de direction de bras
  • Régulateur de vitesse de translation
  • Fonction de modification de la grille de commande
  • Repose-poignets réglables
  • Repose-pieds moulés
  • Tapis de sol lavable, amovible
  • Manettes et pédales de translation
  • Clé Cat avec option de code d'accès
  • Chauffage/ventilation/climatisation avec commande automatique de la température
  • Commandes de verrouillage hydraulique
  • Vitre avant inférieure intégrée
  • Rangement en hauteur au niveau de la vitre avant assisté
  • Vitre arrière, sortie de secours
  • Rétroviseurs de cabine (varient selon la région)
  • Siège à suspension, à dossier haut, en tissu
  • Ceinture de sécurité à enrouleur (75 mm/3 in)
  • Crochet à vêtements
  • Porte-gobelet
  • Éclairage intérieur à LED
  • Poche à documentation
  • Bossages pour les protections supérieure et avant
  • Prise électrique 12 V
  • Radio – Bluetooth®, auxiliaire, microphone, USB (chargement uniquement)
  • Toit plein-ciel
  • Klaxon d'avertissement/de signalisation
  • Éclairage de cabine et de flèche (à gauche)
  • Compartiment pour téléphone portable
  • Moniteur LCD couleur Nouvelle génération (IP66)
    – Interfaces à molette Jog
    –Jauges de niveau de carburant et de température de liquide de refroidissement
    – Surveillance de la machine et de l'entretien
    – Réglages des performances et de la machine
    – Code de sécurité numérique
    – Plusieurs langues
    – Prééquipement pour caméra (IP68 et IP69K)
    – Compteur d'entretien avec contacteur d'activation

TECHNOLOGIE (la disponibilité peut varier selon les régions)

  • Product Link™ Elite (réglementations applicables)

TRAIN DE ROULEMENT

  • Chaîne lubrifiée et graissée
  • Œilletons d'arrimage sur châssis porteur
  • Lame de refoulement
  • Position flottante de la lame
  • Bord d'usure réversible, boulonné

FLÈCHE, BRAS ET TRINGLERIES

  • Flèche monobloc (3 400 mm/133,9 in)
  • Bras standard (1 820 mm/71,7 in)
  • Utilisable en fonction pelle butte – À claveter/raccord manuel/attache hydraulique (non disponible dans toutes les régions)
  • Prééquipement pour pince (non disponible dans toutes les régions)

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

  • Circuit électrique 12 V
  • Alternateur 60 A
  • Disjoncteur
  • Batterie 900 CCA sans entretien
  • Verrouillage / Étiquetage coupe-batterie
  • Contacteur à clé de démarrage
  • Avertisseur de translation

BLINDAGES

  • ROPS ISO 12117-2:2008
  • Protection supérieure ISO 10262:1998 (niveau I)

AUTRE

  • Verrouillages sur les portes d'enceinte extérieures
  • Bouchon de carburant verrouillable
  • Prise pour gyrophare
  • Déflecteurs arrière

309 CR Options

CIRCUIT HYDRAULIQUE

  • Troisième auxiliaire

POSTE DE CONDUITE

  • Pousser pour démarrer avec le porte-clé Bluetooth®
  • Siège à suspension pneumatique chauffé
  • Système de rappel de ceinture de sécurité
  • Protection antipluie
  • Moniteur de pointe, nouvelle génération (ci-dessous tous inclus avec option Moniteur de pointe, nouvelle génération)
    – Écran tactile
    – Système de référence du chantier
    – Caméra haute définition possible (IP68 & IP69K)
    – Code de sécurité numérique

TECHNOLOGIE (la disponibilité peut varier selon les régions)

  • Indication facile à utiliser
  • Barrière électronique facile à utiliser
  • Capteur laser Facilité d'utilisation
  • Cat Grade avec module Advanced 2D
  • Cat Grade avec 3D

TRAIN DE ROULEMENT

  • Lame de refoulement large
  • Chaînes en acier (450 mm/17,7 in de large)
  • Chaînes en acier (600 mm/23,6 in)
  • Chaîne en acier avec patins en caoutchouc
  • Guides de chaîne

FLÈCHE, BRAS ET TRINGLERIES

  • Bras long (2 360 mm/92,9 in)
  • Équipements, notamment godets, tarières et marteaux
  • 2e canalisations hydrauliques auxiliaires avec retour au carter
  • Clapet antiretour d'abaissement de flèche
  • Clapet antiretour d'abaissement de bras
  • Œilleton de levage certifié

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

  • Caméra arrière et latérale
  • Gyrophare

BLINDAGES

  • Protection supérieure ISO 10262:1998 (niveau II)
  • Protection avant grillagée ISO 10262:1998 (niveau I)
  • Protection avant (extra-robuste) ISO 10262:1998 (niveau II)
  • Protecteurs de chaînes

AUTRE

  • Contrepoids (250 kg/551 lb)
  • Contrepoids (500 kg/1 103 lb)
  • Réchauffeur de chemise d'eau
  • Pompe de ravitaillement
  • Flèche à géométrie variable (se référer à la brochure de la 309 CR VAB pour obtenir les spécifications de la flèche à géométrie variable et d'autres informations)

Découvrez comment 309 CR soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Outils et aide d'experts à chaque étape

Galerie média

Minipelle hydraulique 309 CR

Minipelle hydraulique 309 CR

Minipelle hydraulique 309 CR

Minipelle hydraulique 309 CR

Vue avant

Vue de dessus

Vue du côté gauche

Vue arrière

Vue de dessous

Vue du côté droit

Minipelle hydraulique 309 CR
Minipelle hydraulique 309 CR
Minipelle hydraulique 309 CR
Minipelle hydraulique 309 CR
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit

Découvrez les offres disponibles pour  309 CR

Afficher davantage d'offres