< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

UN CONFORT SANS LIMITE

  • La cabine hermétique et sous pression est équipée d'un système de climatisation amélioré, de repose-poignets réglables et d'un siège à suspension pour assurer votre confort de travail tout au long de la journée.

FACILITÉ D'UTILISATION

  • Les commandes sont faciles à utiliser et le moniteur nouvelle génération intuitif permet au conducteur de personnaliser ses préférences et de lire facilement les informations sur la machine.

MODE DE TRANSLATION DE DIRECTION DE BRAS

  • Il est encore plus facile de se déplacer sur le chantier grâce à l'option de direction de bras Cat. Passez facilement des commandes de translation traditionnelles avec leviers et pédales aux commandes par manipulateur par simple pression sur un bouton. Des efforts moindres et une meilleure maîtrise sont à portée de main !

DES PERFORMANCES EXCEPTIONNELLES DANS UN FORMAT ULTRA COMPACT

        
  • Performances de levage, pivotement, translation et multifonctionnelles accrues pour travailler plus efficacement. La possibilité d'excavation avec une lame permet un nettoyage facile.

SÉCURITÉ SUR LE CHANTIER

  • Votre sécurité est notre priorité absolue. La Minipelle Cat est conçue pour assurer votre sécurité sur le chantier. Parmi les caractéristiques de sécurité que nous avons intégrées à la machine, citons une caméra de recul, des lampes de courtoisie et une ceinture de sécurité à enrouleur fluorescente.

ENTRETIEN SIMPLE POUR MOINS D'IMMOBILISATIONS

  • L'entretien est rapide et facile sur la minipelle hydraulique Cat. Les points de contrôle périodique sont faciles d'accès au niveau du sol grâce au regroupement des points d'entretien et des panneaux d'entretien robuste.

COÛTS D'EXPLOITATION RÉDUITS

  • Équipée de fonctionnalités telles que le ralenti automatique, l'arrêt automatique du moteur et un circuit hydraulique hautes performances avec une pompe à cylindrée variable, la minipelle hydraulique Cat a été conçue pour réduire vos coûts d'exploitation.

ASSISTANCE CONCESSIONNAIRE INÉGALÉE

  • Votre concessionnaire Cat est là pour vous aider à atteindre vos objectifs commerciaux. Des solutions de fourniture d'équipements à la formation des conducteurs en fonction de vos besoins d'entretien et bien plus, votre concessionnaire Cat est prêt à vous aider.

Vue d'ensemble

La Minipelle hydraulique Cat® 307.5 fournit une puissance et des performances maximales dans un format ultra compact pour vous permettre de travailler dans une large gamme d'applications.

Moteur

Modèle du moteur C2.4 turbo Cat C2.4 turbo Cat Less
Net Power 55.9 HP 41.7 kW Less
Bore 3.4 in 87.0 mm Less
Displacement 148.0 in³ 2.43 l Less
Puissance brute (ISO 14396) 57.9 HP 43.2 kW Less
Puissance nominale nette à 2 400 tr/min (ISO 9249/CEE 80/1269) 55.9 HP 41.7 kW Less
Stroke 4.0 in 102.0 mm Less

Weights

Operating Weight 18152.0 lb 8233.0 kg Less

Lame

Hauteur 17.0 in 431.0 mm Less
Largeur 89.8 in 2280.0 mm Less

Augmentation du poids à partir de la configuration minimale

146.0 lb 66.0 kg Less
552.0 lb 250.0 kg Less
661.0 lb 300.0 kg Less

Certification - Cabine

ISO 12117-2:2008 ISO 12117-2:2008 Less
ISO 12117:1997 ISO 12117:1997 Less
ISO 10262:1998 (niveau II) ISO 10262:1998 (niveau II) Less

Circuit hydraulique

Débit de la pompe à 2 400 tr/min 44.0 US gal/min 167.0 l/min Less
Type Circuit hydraulique à détection de charge avec pompe à pistons à cylindrée variable Circuit hydraulique à détection de charge avec pompe à pistons à cylindrée variable Less
35.0 US gal/min 131.0 l/min Less
4134.0 PSI 285.0 bar Less
9.0 US gal/min 33.0 l/min Less
4134.0 PSI 285.0 bar Less

Dimensions - Bras long

70.9 in 1800.0 mm Less
86.9 in 2208.0 mm Less
183.0 in 4649.0 mm Less
162.2 in 4120.0 mm Less
262.7 in 6671.0 mm Less
267.9 in 6805.0 mm Less
305.4 in 7758.0 mm Less
224.8 in 5710.0 mm Less
88.6 in 2250.0 mm Less
14.3 in 363.0 mm Less
16.3 in 414.0 mm Less
28.7 in 729.0 mm Less
113.4 in 2880.0 mm Less
246.3 in 6257.0 mm Less
0.0 ° 0.0 ° Less
0.0 ° 0.0 ° Less
17.7 in 450.0 mm Less
86.6 in 2200.0 mm Less
78.5 in 1995.0 mm Less
104.6 in 2656.0 mm Less
99.0 in 2514.0 mm Less
88.6 in 2250.0 mm Less
14.6 in 370.0 mm Less

Dimensions - Bras standard

Hauteur d'excavation maximale 289.0 in 7341.0 mm Less
Hauteur de vidage maximale 208.4 in 5293.0 mm Less
Hauteur du roulement de tourelle 28.7 in 729.0 mm Less
Hauteur maximale de la lame 14.3 in 363.0 mm Less
Largeur de chaîne hors tout 86.6 in 2200.0 mm Less
Largeur de la bande de roulement/des patins 17.7 in 450.0 mm Less
Longueur d'expédition hors tout 241.9 in 6144.0 mm Less
Orientation de la flèche droite 0.0 ° 0.0 ° Less
Orientation de la flèche gauche 0.0 ° 0.0 ° Less
Paroi verticale 141.9 in 3604.0 mm Less
Portée maximale 247.9 in 6297.0 mm Less
Portée maximale au niveau du sol 242.2 in 6152.0 mm Less
70.9 in 1800.0 mm Less
65.6 in 1665.0 mm Less
161.7 in 4107.0 mm Less
99.0 in 2514.0 mm Less
78.5 in 1995.0 mm Less
100.7 in 2558.0 mm Less
88.6 in 2250.0 mm Less
14.6 in 370.0 mm Less

Dimensions – Bras standard

Longueur du train de roulement hors tout 113.4 in 2880.0 mm Less
Portée de la flèche 66.2 in 1681.0 mm Less
Profondeur maximale de la lame 16.3 in 414.0 mm Less

Hydraulic System

Digging Force - Bucket 12272.0 lb 54.6 kN Less
Digging Forces - Stick (standard) 8504.0 lb 37.8 kN Less
Force d'excavation du bras (long) 7579.0 lb 33.7 kN Less
Operating Pressure - Equipment 4134.0 PSI 285.0 bar Less
Operating Pressure - Swing 3626.0 PSI 250.0 bar Less
Operating Pressure - Travel 4134.0 PSI 285.0 bar Less

Niveaux sonores

Remarque Directive européenne « 2000/14/CE » Directive européenne « 2000/14/CE » Less
98.0 dB(A) 98.0 dB(A) Less
72.0 dB(A) 72.0 dB(A) Less

Poids

Remarque *Le poids maximal inclut les chaînes en acier, le conducteur, le réservoir de carburant plein, un bras standard, une lame, mais pas le godet ni les contrepoids. *Le poids maximal inclut les chaînes en acier, le conducteur, le réservoir de carburant plein, un bras standard, une lame, mais pas le godet ni les contrepoids. Less
Remarque (2) **Le poids maximal inclut les chaînes en acier avec patins en caoutchouc, le contrepoids, le conducteur, le réservoir de carburant plein, un bras long, une lame, mais pas le godet. **Le poids maximal inclut les chaînes en acier avec patins en caoutchouc, le contrepoids, le conducteur, le réservoir de carburant plein, un bras long, une lame, mais pas le godet. Less
16605.0 lb 7532.0 kg Less
18152.0 lb 8233.0 kg Less

Service Refill Capacities

Cooling System 2.6 gal (US) 10.0 l Less
Engine Oil 2.5 gal (US) 9.5 l Less
Fuel Tank 38.0 gal (US) 145.0 l Less
Hydraulic System 27.0 gal (US) 104.0 l Less
Hydraulic Tank 14.0 gal (US) 53.0 l Less

Système d'orientation

Machine Swing Speed 10.0 tr/min 10.0 tr/min Less

Système de translation

Performances en côte (maximum) 30 degrés 30 degrés Less
5.0 PSI 32.7 kPa Less
5.0 PSI 35.7 kPa Less

Travel System

Force de traction maxi - vitesse faible 14035.0 lb 62.4 kN Less
Force de traction maxi : vitesse élevée 5856.0 lb 26.1 kN Less
Travel Speed - High 3.1 mi/h 5.0 km/h Less
Travel speed - low 1.9 mi/h 3.1 km/h Less

307.5 Équipement standard

MOTEUR
  • Moteur diesel C2.4 Cat (conforme aux normes sur les émissions américaine EPA Tier 4 Final/européenne Stage V) – Moteur électronique, turbo, filtre à particules diesel (DPF)
  • Ralenti automatique du moteur
  • Arrêt automatique du moteur
  • Frein de tourelle automatique
  • Translation automatique à deux vitesses
  • Séparateur eau/carburant avec indicateur
  • Joint radial – Filtre à air à double élément
  • Liquide de refroidissement longue durée -37 °C (-35 °F)

CIRCUIT HYDRAULIQUE
  • Pompe électronique intelligente
  • Pompe à pistons à cylindrée variable
  • Circuit hydraulique à répartition de débit/détection de charge
  • Puissance à la demande
  • Surveillance de la température hydraulique
  • Accumulateur certifié
  • Huile hydraulique avancée hydro

POSTE DE CONDUITE
  • Cabine hermétique et pressurisée
  • Pression acoustique pour le conducteur 72 dB(A) ISO 6396
  • Mode de direction de bras
  • Régulateur de vitesse de translation
  • Fonction de modification de la grille de commande
  • Repose-poignets réglables
  • Repose-pieds moulés
  • Tapis de sol lavable, amovible
  • Manettes et pédales de translation
  • Clé Cat avec option de code d'accès
  • Chauffage/ventilation/climatisation avec commande automatique de la température
  • Commandes de verrouillage hydraulique
  • Vitre avant inférieure intégrée
  • Rangement en hauteur au niveau de la vitre avant assisté
  • Vitre arrière, sortie de secours
  • Siège à suspension, à dossier haut, en tissu
  • Ceinture de sécurité à enrouleur (75 mm/3 in)
  • Crochet à vêtements
  • Porte-gobelet
  • Éclairage intérieur à LED
  • Poche à documentation
  • Prise électrique 12 V
  • Radio – Bluetooth®, USB, auxiliaire, microphone
  • Toit plein-ciel
  • Bossages pour les protections supérieure et avant
  • ROPS – ISO 12117-2:2008
  • TOPS – ISO 12117:1997
  • Protection supérieure – ISO 10262:1998 (niveau II)
  • Moniteur LCD couleur
    – Jauges de niveau de carburant et de température de liquide de refroidissement
    – Surveillance de la machine et de l'entretien
    – Réglages des performances et de la machine
    – Code de sécurité numériques
    – Plusieurs langues
    – Prééquipement pour caméra
    – Compteur d'entretien avec contacteur d'activation
    – Interface de commande avec molette

TRAIN DE ROULEMENT
  • Chaîne lubrifiée et graissée
  • Tendeurs de chaînes hydrauliques
  • Œilletons d'arrimage sur châssis porteur
  • Lame de refoulement
  • Position flottante de la lame
  • Bord d'usure réversible, boulonné
  • Chaînes en acier (450 mm/17,7 in de large)

FLÈCHE, BRAS ET TRINGLERIES
  • Flèche monobloc (3700 mm/145,7 in)
  • Bras standard (1665 mm/65,6 in) ou bras long (2200 mm/86,6 in)
  • Utilisable en fonction pelle butte (à claveter/attache manuelle/attache hydraulique, non disponible dans toutes les régions)
  • Prééquipement pour pince (non disponible dans toutes les régions)
  • Œilleton de levage certifié (non disponible dans toutes les régions)

ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES
  • Circuit électrique 12 volts
  • Alternateur 90 A
  • Batterie 850 CCA sans entretien
  • Disjoncteur
  • Contacteur à clé de démarrage
  • Klaxon d'avertissement/de signalisation
  • Product Link™ Elite Lite (réglementations applicables)
  • Avertisseur de translation

307.5 Options

POSTE DE CONDUITE
  • Protection antipluie
  • Siège à suspension pneumatique chauffé

ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES
  • Caméra de vision arrière
  • Gyrophare

AUTRES
  • Équipements incluant godets, tarières et marteaux
  • Chaîne en acier avec patins en caoutchouc
  • Chaînes en acier (600 mm/23,6 in)
  • 2e canalisation hydraulique auxiliaire
  • Clapets antiretour de décharge de flexible de bras et de flèche
  • Timonerie de godet avec œilleton de levage
  • Guides de chaîne
  • Réchauffeur de chemise d'eau
  • Pompe de ravitaillement
  • Protection de la cabine