Pelles hydrauliques 308 CR Minipelles hydrauliques inspirées par nos clients

Caractéristiques en un coup d'œil

UN CONFORT SANS LIMITE
FACILITÉ D'UTILISATION
MODE DE TRANSLATION DE DIRECTION DE BRAS
DES PERFORMANCES EXCEPTIONNELLES DANS UN FORMAT ULTRA COMPACT
SÉCURITÉ SUR LE CHANTIER
ENTRETIEN SIMPLE POUR MOINS D'IMMOBILISATIONS
COÛTS D'EXPLOITATION RÉDUITS

Spécifications produit pour 308 CR

Moteur

Poids

Dimensions - Bras long

Lame

Circuit de tourelle

Circuit hydraulique

Dimensions - Bras standard

Contenances pour l'entretien

Système de translation

Augmentation du poids par rapport à la configuration minimale

Certification - Cabine

Circuit de climatisation

Niveaux sonores

308 CR Équipement standard

MOTEUR

  • Moteur diesel C3.3B Cat (conforme aux normes sur les émissions américaine EPA Tier 4 Final/européenne Stage V) – Moteur électronique, turbo, filtre à particules diesel (DPF)
  • Translation automatique à deux vitesses
  • Liquide de refroidissement longue durée -37 °C (-35 °F)
  • Joint radial – Filtre à air à double élément
  • Séparateur eau/carburant avec indicateur
  • Robinet de vidange écologique
  • Frein de tourelle automatique
  • Arrêt automatique du moteur
  • Ralenti automatique du moteur

CIRCUIT HYDRAULIQUE

  • Circuit hydraulique à répartition de débit/détection de charge
  • Pompe à pistons à cylindrée variable
  • Huile hydraulique avancée HYDO
  • Surveillance de la température hydraulique
  • Puissance à la demande
  • Accumulateur certifié
  • Pompe électronique intelligente

POSTE DE CONDUITE

  • Prise électrique 12 V
  • Vitre arrière, sortie de secours
  • Bossages pour les protections supérieure et avant
  • Commandes de verrouillage hydraulique
  • Radio – Bluetooth®, USB, auxiliaire, microphone
  • Rangement en hauteur au niveau de la vitre avant assisté
  • Régulateur de vitesse de translation
  • Siège à suspension, à dossier haut, en tissu
  • Porte-gobelet
  • Fonction de modification de la grille de commande
  • TOPS – ISO 12117:1997
  • Manettes et pédales de translation
  • Poche à documentation
  • Tapis de sol lavable, amovible
  • Repose-poignets réglables
  • Éclairage intérieur à LED
  • Ceinture de sécurité à enrouleur (75 mm/3 in)
  • ROPS – ISO 12117-2:2008
  • Moniteur LCD couleur
    – Jauges de niveau de carburant et de température de liquide de refroidissement
    – Surveillance de la machine et de l'entretien
    – Réglages des performances et de la machine
    – Code de sécurité numériques
    – Plusieurs langues
    – Prééquipement pour caméra
    – Compteur d'entretien avec contacteur d'activation
    – Interface de commande avec molette
  • Toit plein-ciel
  • Mode de direction de bras
  • Clé Cat avec option de code d'accès
  • Crochet à vêtements
  • Protection supérieure – ISO 10262:1998 (niveau II)
  • Cabine hermétique et pressurisée
  • Chauffage/ventilation/climatisation avec commande automatique de la température
  • Vitre avant inférieure intégrée
  • Repose-pieds moulés
  • Pression acoustique pour le conducteur 72 dB(A) ISO 6396:2008

TRAIN DE ROULEMENT

  • Lame de refoulement
  • Tendeurs de chaînes hydrauliques
  • Œilletons d'arrimage sur châssis porteur
  • Position flottante de la lame
  • Chaîne lubrifiée et graissée
  • Bord d'usure réversible, boulonné
  • Chaînes en caoutchouc

FLÈCHE, BRAS ET TRINGLERIES

  • Flèche monobloc (3 400 mm/133,9 in)
  • Bras standard (1 820 mm/71,7 in)
  • Bras long (2 360 mm/92,9 in)
  • Utilisable en fonction pelle butte (à claveter/attache manuelle/attache hydraulique, non disponible dans toutes les régions)
  • Prééquipement pour pince (non disponible dans toutes les régions)
  • Œilleton de levage certifié (non disponible dans toutes les régions)

ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES

  • Circuit électrique 12 volts
  • Alternateur 60 A
  • Batterie 900 CCA sans entretien
  • Disjoncteur
  • Contacteur à clé de démarrage
  • Klaxon d'avertissement/de signalisation
  • Product Link™ Elite Lite (réglementations applicables)
  • Avertisseur de translation

308 CR Options

POSTE DE CONDUITE

  • Protection antipluie
  • Siège à suspension pneumatique chauffé

ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES

  • Caméra de vision arrière
  • Gyrophare

AUTRES

  • 2e canalisations hydrauliques auxiliaires avec retour au carter
  • Contrepoids supplémentaire
  • Clapets antiretour de décharge de flexible de bras et de flèche
  • Timonerie de godet avec œilleton de levage
  • Guides de chaîne
  • Chaînes en acier (450 mm/17,7 in de large)
  • Chaîne en acier avec patins en caoutchouc
  • Chaînes en acier (600 mm/23,6 in)
  • Équipements, notamment godets, tarières et marteaux
  • Réchauffeur de chemise d'eau
  • Lame de refoulement large
  • Pompe de ravitaillement
  • Flèche à angle variable (reportez-vous à la brochure de la flèche à angle variable 308 CR pour connaître ses spécifications et obtenir des informations supplémentaires)
  • Protection de la cabine

Découvrez comment 308 CR soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Comparaison avec des produits concurrents

Outils et aide d'experts à chaque étape

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Des spécifications complètes, des brochures de produits et bien plus encore. Inscrivez-vous ci-dessous pour obtenir des informations supplémentaires. Ou, pour un accès instantané, Ignorer ce formulaire.


Technologie et services compatibles

Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.

  • Application Cat

    Une gestion efficace des équipements commence avec l'application Cat. Suivez l'emplacement et l'état de votre équipement, commandez un entretien ou des pièces, puis activez les dispositifs télématiques directement depuis votre appareil mobile. La gestion de votre parc 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 n'a jamais été aussi facile.

  • Cat Inspect

    Cat® Inspect vous permet d'accéder aux données de votre équipement sur votre appareil mobile. Cette application facile à utiliser vous permet de capturer des données d'inspection et elle s'intègre à vos autres systèmes de données Cat, pour que vous puissiez garder un œil sur votre parc. Plus de un million d'inspections sont effectuées chaque année, ce qui est à la fois utile et informatif pour les propriétaires d'équipement.

  • My.Cat.Com

    My.Cat.Com est l'infrastructure basée sur le Web pour la gestion gestions des équipements numériques, ce qui vous offre un moyen facile de traiter des informations complexes. Surveillez les informations relatives au coût, à l'utilisation, à la fiabilité et à l'ancienneté, ainsi que d'autres données critiques nécessaires pour la gestion d'une entreprise plus efficace et performante. Accédez aux informations de votre équipement et mettez-vous en relation avec votre concessionnaire Cat, tout au même endroit.

  • Product Link Cat

    Cat® Product Link™ vous relie sans fil à vos équipements, vous offrant ainsi des indications précieuses sur le rendement de votre machine ou de votre flotte. Des informations telles que l'emplacement, les heures de fonctionnement, la consommation de carburant, le temps d'inactivité et les codes de diagnostic sont accessibles via des applications Web en ligne, afin de vous aider à prendre des décisions rapides et éclairées pour optimiser l'efficacité, améliorer la productivité et réduire les coûts d'exploitation de votre parc. Disponible avec connectivité satellite ou cellulaire.

Une gestion efficace des équipements commence avec l'application Cat. Suivez l'emplacement et l'état de votre équipement, commandez un entretien ou des pièces, puis activez les dispositifs télématiques directement depuis votre appareil mobile. La gestion de votre parc 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 n'a jamais été aussi facile.

Cat® Inspect vous permet d'accéder aux données de votre équipement sur votre appareil mobile. Cette application facile à utiliser vous permet de capturer des données d'inspection et elle s'intègre à vos autres systèmes de données Cat, pour que vous puissiez garder un œil sur votre parc. Plus de un million d'inspections sont effectuées chaque année, ce qui est à la fois utile et informatif pour les propriétaires d'équipement.

My.Cat.Com est l'infrastructure basée sur le Web pour la gestion gestions des équipements numériques, ce qui vous offre un moyen facile de traiter des informations complexes. Surveillez les informations relatives au coût, à l'utilisation, à la fiabilité et à l'ancienneté, ainsi que d'autres données critiques nécessaires pour la gestion d'une entreprise plus efficace et performante. Accédez aux informations de votre équipement et mettez-vous en relation avec votre concessionnaire Cat, tout au même endroit.

Cat® Product Link™ vous relie sans fil à vos équipements, vous offrant ainsi des indications précieuses sur le rendement de votre machine ou de votre flotte. Des informations telles que l'emplacement, les heures de fonctionnement, la consommation de carburant, le temps d'inactivité et les codes de diagnostic sont accessibles via des applications Web en ligne, afin de vous aider à prendre des décisions rapides et éclairées pour optimiser l'efficacité, améliorer la productivité et réduire les coûts d'exploitation de votre parc. Disponible avec connectivité satellite ou cellulaire.

Découvrez les offres disponibles pour  308 CR

Afficher davantage d'offres