315

Petites pelles hydrauliques 315

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Puissance nette – ISO 9249
108 HP
80.9 kW
Poids en ordre de marche
34000 lb
15400 kg
Profondeur d'excavation maximale
19.6 ft
5990 mm

Vue d'ensemble

PRODUCTIVITÉ ACCRUE ET CONFORT AMÉLIORÉ SUR UNE MACHINE COMPACTE

La pelle hydraulique 315 Cat® offre de meilleures performances dans un design compact. Les technologies Cat de série, simples d'emploi améliorent l'efficacité du conducteur et augmentent la productivité sur le chantier tandis qu'une grande cabine ergonomique offre un environnement de travail confortable. Combinée avec des points d'entretien simplifiés, la pelle 315 permet d'éviter toute immobilisation et vous permet de travailler rapidement et efficacement.

Avantages

MEILLEUR SUPÉRIEURES

Un moteur C3.6 Cat®, un circuit hydraulique performant et un couple de rotation supérieur vous apportent la puissance nécessaire pour déplacer vos matériaux avec rapidité et précision.

CONFORT AMÉLIORÉ

La nouvelle cabine, plus spacieuse, offre l'espace et la visibilité dont vous avez besoin pour vous permettre de travailler confortablement et toute sécurité tout au long de la journée.

JUSQU'À 45% UNE PRODUCTIVITÉ DU CONDUCTEUR ACCRUE

Équipement en usine du plus haut niveau de technologies standard du secteur comme Cat Grade avec module 2D, Grade avec Assist et Payload.

JUSQU'À 8% D'ÉMISSIONS DE CO2 EN MOINS

La 315 émet jusqu'à 8 % de CO2 en moins que la 315F précédente.

Spécifications produit pour 315

Puissance nette – ISO 9249 108 HP 80.9 kW
Modèle de moteur C3.6 Cat C3.6 Cat
Puissance moteur – ISO 14396 110 HP 82 kW
Alésage 4 in 98 mm
Course 5 in 120 mm
Cylindrée 220 in³ 3.6 l
Circuit principal : débit maximal 276 l/min (73 US gal/min) 276 l/min (73 US gal/min)
Pression maximale : équipement 5075 psi 35000 kPa
Pression maximale : translation 5075 psi 35000 kPa
Pression maximale : orientation 3770 psi 26000 kPa
Vitesse d'orientation 12 tr/min 12 tr/min
Couple d'orientation maximal 25815 ft·lbf 35 kN·m
Poids en ordre de marche 34000 lb 15400 kg
Contenance du réservoir de carburant 49 US gal 187 l
Circuit de refroidissement 4 US gal 15 l
Huile moteur 2 US gal 8 l
Réducteur – Chacun 1 US gal 3 l
Circuit hydraulique – Réservoir compris 22.5 US gal 85 l
Réservoir hydraulique 19 US gal 72 l
Réservoir de DEF 6 US gal 21 l
Flèche Portée 4,65 m (15' 3") Portée 4,65 m (15' 3")
Bras Portée R3m (9'10") Portée R3m (9'10")
Godet GD 0,53 m³ (0,69 yd³) GD 0,53 m³ (0,69 yd³)
Hauteur d'expédition : sommet de la cabine 9.2 ft 2810 mm
Hauteur des mains courantes 9.3 ft 2860 mm
Longueur d'expédition 24.7 ft 7530 mm
Longueur en ordre d'expédition – avec lame 26.5 ft 8090 mm
Rayon d'encombrement arrière 5.1 ft 1570 mm
Garde au sol du contrepoids 2.8 ft 880 mm
Garde au sol 1.4 ft 440 mm
Longueur des chaînes 12.3 ft 3750 mm
Longueur jusqu'au centre des galets 9.9 ft 3040 mm
Voie des chaînes 6.5 ft 1990 mm
Largeur de transport 8.1 ft 2490 mm
Profondeur d'excavation maximale 19.6 ft 5990 mm
Flèche Portée 4,65 m (15' 3") Portée 4,65 m (15' 3")
Bras Portée R3m (9'10") Portée R3m (9'10")
Godet GD 0,53 m³ (0,69 yd³) GD 0,53 m³ (0,69 yd³)
Portée maximale au niveau du sol 28.5 ft 8690 mm
Hauteur de coupe maximale 31.7 ft 9690 mm
Hauteur de chargement maximale 23.6 ft 7220 mm
Hauteur de chargement minimale 6.8 ft 2080 mm
Profondeur de coupe maximale pour fond plat de 2 440 mm (8 ft) 19 ft 5810 mm
Profondeur d'excavation maximale en paroi verticale 16.9 ft 5180 mm
Rayon minimal de l'équipement de travail 7.3 ft 2240 mm
Force d'excavation du godet : ISO 22180 lbf 98.67 kN
Force d'excavation du bras : ISO 13330 lbf 59.29 kN
Climatisation Le système de climatisation de cette machine contient du gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1430). Le système contient 0,8 hg de réfrigérant, avec un équivalent CO2 de 1,144tonnes métriques. Le système de climatisation de cette machine contient du gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1430). Le système contient 0,8 hg de réfrigérant, avec un équivalent CO2 de 1,144tonnes métriques.
Recyclabilité 95% 95%

315 Équipement standard

NOTA

  • L'équipement standard et les options peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

CABINE

  • Cadre de protection en cas de retournement (ROPS)

TECHNOLOGIES CAT

  • Product Link Cat
  • Mise à jour à distance
  • Dépistage des pannes à distance
  • Cat Grade 2D
  • Cat Assist
  • Cat Payload
  • Barrière électronique 2D

CIRCUIT ÉLECTRIQUE

  • Batterie sans entretien
  • Projecteur sur châssis à diodes, projecteurs sur flèche côté gauche/côté droit, projecteurs de la cabine
  • Projecteurs à LED à délai de temporisation programmable

MOTEUR

  • Moteur turbo diesel C3.6 Cat
  • Commande automatique du régime moteur, ralenti bas par simple pression
  • Coupure automatique du moteur
  • Capacité de refroidissement à température ambiante élevée de 52 °C (125 °F) avec détarage
  • Capacité de démarrage à froid à -25 °C (-13 °F)
  • Pompe électrique d'amorçage de carburant
  • Ventilateur à vitesse variable
  • Système de filtration du carburant unique
  • Filtre à air à deux éléments avec préfiltre intégré

CIRCUIT HYDRAULIQUE

  • Circuit de régénération du bras et de la flèche
  • Préchauffage hydraulique auto
  • Translation auto à deux vitesses
  • Soupape de commande principale électrique
  • Valve de maintien de charge du bras et de la flèche
  • Vérin de flèche électrique
  • Support de canalisation auxiliaire

SÉCURITÉ ET PROTECTION

  • Caméras de vision arrière et côté droit
  • Contacteur d'arrêt moteur au niveau du sol
  • Tôle antidérapante et vis à tête fraisée sur la plate-forme d'entretien
  • Klaxon d'avertissement/de signalisation

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

  • Emplacement groupé pour l'huile moteur et les filtres à carburant
  • Jauge baïonnette d'huile moteur au niveau du sol
  • Orifices de prélèvement périodique d'échantillons d'huile (S·O·S)

TRAIN DE ROULEMENT ET STRUCTURES

  • Maillon de chaîne lubrifiée par graisse
  • Points d'arrimage sur le châssis de base
  • Contrepoids de 3 830 kg (8440 lb)

315 Options

NOTA

  • L'équipement standard et les options peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

FLÈCHE ET BRAS

  • Flèche normale de 4,65 m (15' 3")
  • Flèche à angle variable de 2,4 m (7'8") / 2,44 (8'0")
  • Flèche déportée entraînée de 4,27 m (14'4")
  • Bras normal de 2,2 m (7'3")
  • Bras normal de 2,5 m (8'2")
  • Bras normal de 2,8 m (9'2")
  • Bras avec prééquipement de pince 2,8 m (9'2")
  • Bras normal de 3,0 m (9' 10")

CABINE

  • Cabine Deluxe : siège à suspension pneumatique, chauffant, écran tactile 254 mm (10")
  • Cabine Premium: siège à suspension pneumatique, chauffant et climatisé, écran tactile 10"
  • Direction de bras Cat
  • Relais auxiliaire

TECHNOLOGIES CAT

  • Cat Grade avec module Advanced 2D
  • Cat Grade avec antenne simple GNSS 3D
  • Cat Grade avec antenne double GNSS 3D

CIRCUIT ÉLECTRIQUE

  • Projecteurs sur360°

CIRCUIT HYDRAULIQUE

  • Clapets antiretour d'abaissement de flèche et de bras

SÉCURITÉ ET PROTECTION

  • Cat Detect - Détection de personnes
  • Commande à distance Cat Command
  • Visibilité à 360°
  • Alarme d'orientation
  • Éclairage d'inspection

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

  • Système intégré de gestion de l'état du véhicule

TRAIN DE ROULEMENT ET STRUCTURES

  • Patins à triple arête 500 mm (20 in)
  • Patins de chaîne en caoutchouc de 500 mm (20")
  • Patins à triple arête de 500mm (20in) avec tampon en caoutchouc
  • Patins à triple arête 600 mm (24 in)
  • Patins de chaîne en caoutchouc de 600 mm (24")
  • Patins à triple arête 700 mm (28 in)
  • Patins à triple arête 770 mm (30 in)
  • Lame 2500 mm (8'2")
  • Lame de 2600 mm (8'6")
  • Lame de 2700 mm (8'10")

Technologie et services compatibles

Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.

  • Cat Grade Assist pour pelles hydrauliques

    Le système Cat Grade Assist pour pelles hydrauliques automatise les mouvements de la flèche et du bras pour réaliser des découpes plus précises avec un minimum d'efforts. Le système Grade Assist permet l'excavation à levier unique en se basant sur les données transmises par les capteurs de position intégrés à la machine ainsi que sur les paramètres de profondeur et d'inclinaison définis par le conducteur.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Le système Cat Grade Assist pour pelles hydrauliques automatise les mouvements de la flèche et du bras pour réaliser des découpes plus précises avec un minimum d'efforts. Le système Grade Assist permet l'excavation à levier unique en se basant sur les données transmises par les capteurs de position intégrés à la machine ainsi que sur les paramètres de profondeur et d'inclinaison définis par le conducteur.

Découvrir la technologie
  • Cat Payload pour pelles hydrauliques

    La nouvelle génération de pelles hydrauliques effectue tous les types de tâche : chargement, mise en tas, manutention, et bien plus. Les technologies Cat® Payload permettent un pesage en cours de route pour aider les conducteurs à atteindre un poids précis, à tout moment, et à éviter les surcharges, les sous-charges ou les charges erronées.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

La nouvelle génération de pelles hydrauliques effectue tous les types de tâche : chargement, mise en tas, manutention, et bien plus. Les technologies Cat® Payload permettent un pesage en cours de route pour aider les conducteurs à atteindre un poids précis, à tout moment, et à éviter les surcharges, les sous-charges ou les charges erronées.

Découvrir la technologie
  • Barrière électronique Cat 2D pour pelles hydrauliques

    La barrière électronique Cat® 2D confine la timonerie avant à une zone de travail prédéfinie de façon à éviter les risques, notamment ceux liés au trafic. Elle utilise les données issues des capteurs de position pour bloquer automatiquement tout mouvement de la machine lorsque la timonerie avant atteint les limites définies.

  • Cat Detect - Détection de personnes pour pelles hydrauliques

    Même si les machines sont conçues pour optimiser la visibilité du conducteur, il peut être très difficile pour les conducteurs de surveiller constamment ce qu'il se passe autour d'eux. Cat® Detect - Détection de personnes pour pelles hydrauliques est un système de caméra intelligent qui peut avertir un conducteur lorsqu'une personne pénètre dans la zone dangereuse d'une machine.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

La barrière électronique Cat® 2D confine la timonerie avant à une zone de travail prédéfinie de façon à éviter les risques, notamment ceux liés au trafic. Elle utilise les données issues des capteurs de position pour bloquer automatiquement tout mouvement de la machine lorsque la timonerie avant atteint les limites définies.

Découvrir la technologie

Même si les machines sont conçues pour optimiser la visibilité du conducteur, il peut être très difficile pour les conducteurs de surveiller constamment ce qu'il se passe autour d'eux. Cat® Detect - Détection de personnes pour pelles hydrauliques est un système de caméra intelligent qui peut avertir un conducteur lorsqu'une personne pénètre dans la zone dangereuse d'une machine.

Découvrir la technologie
  • Cat Inspect

    Cat® Inspect vous permet d'accéder aux données de votre équipement sur votre appareil mobile. Cette application facile à utiliser vous permet de capturer des données d'inspection et elle s'intègre à vos autres systèmes de données Cat, pour que vous puissiez garder un œil sur votre parc. Plus de un million d'inspections sont effectuées chaque année, ce qui est à la fois utile et informatif pour les propriétaires d'équipement.

  • Localisateur d'équipement PL161 Cat

    Le Localisateur d'équipement PL161 Cat est la solution intégrée OEM la plus avancée pour le suivi d'équipement. Le modèle PL161 s'installe aisément sur vos équipements ou tout ce dont vous souhaitez assurer le suivi.

  • Product Link Cat

    Cat® Product Link™ vous relie sans fil à vos équipements, vous offrant ainsi des indications précieuses sur le rendement de votre machine ou de votre flotte. Des informations telles que l'emplacement, les heures de fonctionnement, la consommation de carburant, le temps d'inactivité et les codes de diagnostic sont accessibles via des applications Web en ligne, afin de vous aider à prendre des décisions rapides et éclairées pour optimiser l'efficacité, améliorer la productivité et réduire les coûts d'exploitation de votre parc. Disponible avec connectivité satellite ou cellulaire.

  • VisionLink®

    VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Cat® Inspect vous permet d'accéder aux données de votre équipement sur votre appareil mobile. Cette application facile à utiliser vous permet de capturer des données d'inspection et elle s'intègre à vos autres systèmes de données Cat, pour que vous puissiez garder un œil sur votre parc. Plus de un million d'inspections sont effectuées chaque année, ce qui est à la fois utile et informatif pour les propriétaires d'équipement.

Découvrir la technologie

Le Localisateur d'équipement PL161 Cat est la solution intégrée OEM la plus avancée pour le suivi d'équipement. Le modèle PL161 s'installe aisément sur vos équipements ou tout ce dont vous souhaitez assurer le suivi.

Découvrir la technologie

Cat® Product Link™ vous relie sans fil à vos équipements, vous offrant ainsi des indications précieuses sur le rendement de votre machine ou de votre flotte. Des informations telles que l'emplacement, les heures de fonctionnement, la consommation de carburant, le temps d'inactivité et les codes de diagnostic sont accessibles via des applications Web en ligne, afin de vous aider à prendre des décisions rapides et éclairées pour optimiser l'efficacité, améliorer la productivité et réduire les coûts d'exploitation de votre parc. Disponible avec connectivité satellite ou cellulaire.

Découvrir la technologie

VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.

Découvrir la technologie
  • Cat Grade 2D pour pelles hydrauliques

    Cat Grade 2D permet aux conducteurs de pelle hydraulique de travailler avec une efficacité supérieure de 35 % dans une large gamme d'applications. Offrant un guidage en temps réel pour un contrôle vertical et horizontal précis, Grade avec 2D garantit que les déblaiements et les remblayages sont effectués selon les spécifications exactes, sans déblaiement insuffisant ou excessif.

  • Cat Grade avec 3D pour pelles hydrauliques

    Grade with 3D intègre un système de positionnement par satellite et un guidage de positionnement RTK pour simplifier le processus de nivellement des conceptions complexes que l'on retrouve souvent dans les grandes infrastructures et les projets commerciaux.

  • Cat GRADE avec module Advanced 2D pour pelles hydrauliques

    Cat Grade avec module Advanced 2D permet au conducteur de pelles hydrauliques de saisir, modifier et niveler des configurations simples bidimensionnelles en utilisant le guidage en temps réel de la pointe du godet et de l'élévation du godet fourni par ce système.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Cat Grade 2D permet aux conducteurs de pelle hydraulique de travailler avec une efficacité supérieure de 35 % dans une large gamme d'applications. Offrant un guidage en temps réel pour un contrôle vertical et horizontal précis, Grade avec 2D garantit que les déblaiements et les remblayages sont effectués selon les spécifications exactes, sans déblaiement insuffisant ou excessif.

Découvrir la technologie

Grade with 3D intègre un système de positionnement par satellite et un guidage de positionnement RTK pour simplifier le processus de nivellement des conceptions complexes que l'on retrouve souvent dans les grandes infrastructures et les projets commerciaux.

Découvrir la technologie

Cat Grade avec module Advanced 2D permet au conducteur de pelles hydrauliques de saisir, modifier et niveler des configurations simples bidimensionnelles en utilisant le guidage en temps réel de la pointe du godet et de l'élévation du godet fourni par ce système.

Découvrir la technologie
  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity est une plate-forme dans le Cloud qui collecte et résume les données de chantier et de télématique de machine transmises par tous vos équipements. Les données de performance exploitables transmises à la plate-forme Web permettent aux utilisateurs d'y accéder depuis n'importe où et à tout moment via un téléphone mobile, une tablette ou un ordinateur de bureau, à l'intérieur ou l'extérieur du chantier.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

VisionLink® Productivity est une plate-forme dans le Cloud qui collecte et résume les données de chantier et de télématique de machine transmises par tous vos équipements. Les données de performance exploitables transmises à la plate-forme Web permettent aux utilisateurs d'y accéder depuis n'importe où et à tout moment via un téléphone mobile, une tablette ou un ordinateur de bureau, à l'intérieur ou l'extérieur du chantier.

Découvrir la technologie

Découvrez comment 315 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES

Améliorez la productivité et l’efficacité

La technologie Cat® Construction rend vos machines et vos conducteurs plus productifs, améliore l'efficacité, économise du carburant et réduit les coûts d'exploitation de votre flotte.

En savoir plus

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Faites un tour interactif et virtuel du produit pour découvrir les formidables caractéristiques et avantages du 315

Lancer la présentation du modèle 315
close

Découvrez les offres disponibles pour  315

Afficher davantage d'offres