GC 313

Petites pelles hydrauliques GC 313

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Puissance nette – ISO 9249
73 HP
54.3 kW
Poids en ordre de marche
30400 lb
13800 kg
Profondeur d'excavation maximale
19.8 ft
6040 mm

Vue d'ensemble

CONFORT ACCRU ET FAIBLES COÛTS D'EXPLOITATION

La pelle hydraulique 313 GC Cat® adapte ses performances à votre mission. Une nouvelle cabine, plus spacieuse et ergonomique vous assure un confort tout au long de la journée. Combinée avec des fonctions permettant de réaliser des économies de carburant, des intervalles d'entretien rallongés ainsi que des points d'entretien simplifiés, la pelle 313 GC vous apporte la fiabilité que vous attendez au faible coût horaire dont vous avez besoin.

Avantages

JUSQU'À 10% D'ÉCONOMIE DE CARBURANT

Les deux modes de puissance, une nouvelle soupape de commande et une pompe électrohydraulique minimisent la consommation de carburant et améliorent l'efficacité du moteur.

JUSQU'À 25% DE RÉDUCTION DES COÛTS D'ENTRETIEN

Avec des intervalles d'entretien prolongés et mieux synchronisés, travaillez plus pour des coûts plus faibles par rapport au modèle antérieur.

CONFORT AMÉLIORÉ

La nouvelle cabine, plus spacieuse, offre l'espace et la visibilité dont vous avez besoin pour vous permettre de travailler confortablement et toute sécurité tout au long de la journée.

JUSQU'À 10% D'ÉMISSIONS DE CO2 EN MOINS

La GC 313 GC émet jusqu'à 10 % de CO2 en moins que la GC 313F précédente.

Spécifications produit pour GC 313

Puissance nette – ISO 9249 73 HP 54.3 kW
Modèle de moteur C3.6 Cat C3.6 Cat
Puissance moteur – ISO 14396 74 HP 55.4 kW
Alésage 4 in 98 mm
Course 5 in 120 mm
Cylindrée 220 in³ 3.6 l
Circuit principal : débit maximal 247l/min (65 gal/min) 247l/min (65 gal/min)
Pression maximale : équipement 5075 psi 35000 kPa
Pression maximale : translation 5075 psi 35000 kPa
Pression maximale : orientation 3770 psi 26000 kPa
Vitesse d'orientation 11.5 tr/min 11.5 tr/min
Couple d'orientation maximal 25888 ft·lbf 35 kN·m
Poids en ordre de marche 30400 lb 13800 kg
Contenance du réservoir de carburant 68.2 US gal 258 l
Circuit de refroidissement 4 US gal 15 l
Huile moteur 2.1 US gal 8 l
Réducteur – Chacun 0.8 US gal 3 l
Circuit hydraulique – Réservoir compris 22.5 US gal 85 l
Réservoir hydraulique 18.5 US gal 70 l
Flèche Portée 4,65 m (15' 3") Portée 4,65 m (15' 3")
Bras Portée R3,0 m (9'8") Portée R3,0 m (9'8")
Godet GD 0,53 m³ (0,69 yd³) GD 0,53 m³ (0,69 yd³)
Hauteur d'expédition : sommet de la cabine 9.2 ft 2810 mm
Hauteur des mains courantes 9.2 ft 2810 mm
Longueur d'expédition 25.5 ft 7780 mm
Longueur en ordre d'expédition – avec lame 26.4 ft 8050 mm
Rayon d'encombrement arrière 7.1 ft 2190 mm
Garde au sol du contrepoids 3 ft 916 mm
Garde au sol 1.4 ft 446 mm
Longueur des chaînes 12.3 ft 3750 mm
Longueur jusqu'au centre des galets 9.9 ft 3040 mm
Voie des chaînes 6.5 ft 1990 mm
Largeur de transport 8.1 ft 2490 mm
Profondeur d'excavation maximale 19.8 ft 6040 mm
Flèche Portée 4,65 m (15' 3") Portée 4,65 m (15' 3")
Bras Portée R3,0 m (9'8") Portée R3,0 m (9'8")
Godet GD 0,53 m³ (0,69 yd³) GD 0,53 m³ (0,69 yd³)
Portée maximale au niveau du sol 28.4 ft 8660 mm
Hauteur de coupe maximale 28.9 ft 8830 mm
Hauteur de chargement maximale 21 ft 6420 mm
Hauteur de chargement minimale 5.2 ft 1600 mm
Profondeur de coupe maximale pour fond plat de 2 440 mm (8 ft) 19.2 ft 5860 mm
Profondeur d'excavation maximale en paroi verticale 17 ft 5190 mm
Rayon minimal de l'équipement de travail 8.4 ft 2570 mm
Force d'excavation du godet : ISO 22180 lbf 98.67 kN
Force d'excavation du bras : ISO 13330 lbf 59.29 kN
Climatisation Le système de climatisation de cette machine contient du gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1430). Le système contient 0,85hg de réfrigérant, avec un équivalent CO2 de 1,216tonnes métriques. Le système de climatisation de cette machine contient du gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1430). Le système contient 0,85hg de réfrigérant, avec un équivalent CO2 de 1,216tonnes métriques.

GC 313 Équipement standard

NOTA

  • L'équipement standard et les options peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

FLÈCHE ET BRAS

  • Flèche normale de 4,65 m (15' 3")

CABINE

  • Cadre de protection en cas de retournement (ROPS)
  • Cabine confort: siège à suspension mécanique, écran tactile 203 mm (8")

TECHNOLOGIES CAT

  • Product Link Cat
  • Mise à jour à distance
  • Dépistage des pannes à distance
  • Arrêt automatique du marteau

CIRCUIT ÉLECTRIQUE

  • Batterie sans entretien
  • Projecteur sur châssis à diodes, projecteurs sur flèche côté gauche, projecteurs de la cabine
  • Projecteurs à LED à délai de temporisation programmable

MOTEUR

  • Moteur turbo diesel C3.6 Cat
  • Commande automatique du régime moteur
  • Coupure automatique du moteur
  • Capacité de refroidissement à température ambiante élevée de 52 °C (125 °F) avec détarage
  • Capacité de démarrage à froid à -18 °C (0 °F)
  • Pompe électrique d'amorçage de carburant
  • Ventilateur à vitesse variable
  • Système de filtration du carburant unique
  • Filtre à air à deux éléments avec préfiltre intégré
  • Compatibilité avec biodiesel jusqu'à B20

CIRCUIT HYDRAULIQUE

  • Circuit de régénération du bras et de la flèche
  • Préchauffage hydraulique auto
  • Translation auto à deux vitesses
  • Soupape de commande principale électrique
  • Valve de maintien de charge du bras et de la flèche

SÉCURITÉ ET PROTECTION

  • Caméras de vision arrière et côté droit
  • Verrouillage hydraulique et levier de commande
  • Contacteur d'arrêt moteur au niveau du sol
  • Tôle antidérapante et vis à tête fraisée sur la plate-forme d'entretien
  • Klaxon d'avertissement/de signalisation

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

  • Emplacement groupé pour l'huile moteur et les filtres à carburant
  • Entrée latérale pour plate-forme d'entretien
  • Jauge baïonnette d'huile moteur au niveau du sol
  • Orifices de prélèvement périodique d'échantillons d'huile (S·O·S)

TRAIN DE ROULEMENT ET STRUCTURES

  • Maillon de chaîne lubrifiée par graisse
  • Points d'arrimage sur le châssis de base ISO 15818
  • Contrepoids de 2470kg (5445lb)

GC 313 Options

NOTA

  • L'équipement standard et les options peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

FLÈCHE ET BRAS

  • Bras normal de 2,5 m (8'2")
  • Bras normal de 2,8 m (9'2")
  • Bras avec prééquipement de pince 2,8 m (9'2")
  • Bras normal de 3,0 m (9' 10")

CIRCUIT ÉLECTRIQUE

  • Éclairage de flèche à diodes côté droit
  • Projecteurs sur360°

CIRCUIT HYDRAULIQUE

  • Clapets antiretour d'abaissement de flèche et de bras
  • Canalisation moyenne pression
  • Canalisation haute pression
  • Canalisation à attache rapide

SÉCURITÉ ET PROTECTION

  • Alarme d'orientation
  • Éclairage d'inspection

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

  • Système intégré de gestion de l'état du véhicule

TRAIN DE ROULEMENT ET STRUCTURES

  • Patins à triple arête 500 mm (20")
  • Patins à triple arête de 500 mm (20") avec tampon en caoutchouc
  • Patins de chaîne en caoutchouc de 600 mm (24")
  • Patins à triple arête 600 mm (24")
  • Patins à triple arête 700 mm (28")
  • Patins à triple arête de 770 mm (30")
  • Lame 2500 mm (8'2")
  • Lame de 2600 mm (8'6")
  • Lame de 2700 mm (8'10")

Technologie et services compatibles

Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.

  • Cat Inspect

    Cat® Inspect vous permet d'accéder aux données de votre équipement sur votre appareil mobile. Cette application facile à utiliser vous permet de capturer des données d'inspection et elle s'intègre à vos autres systèmes de données Cat, pour que vous puissiez garder un œil sur votre parc. Plus de un million d'inspections sont effectuées chaque année, ce qui est à la fois utile et informatif pour les propriétaires d'équipement.

  • Localisateur d'équipement PL161 Cat

    Le Localisateur d'équipement PL161 Cat est la solution intégrée OEM la plus avancée pour le suivi d'équipement. Le modèle PL161 s'installe aisément sur vos équipements ou tout ce dont vous souhaitez assurer le suivi.

  • Product Link Cat

    Cat® Product Link™ vous relie sans fil à vos équipements, vous offrant ainsi des indications précieuses sur le rendement de votre machine ou de votre flotte. Des informations telles que l'emplacement, les heures de fonctionnement, la consommation de carburant, le temps d'inactivité et les codes de diagnostic sont accessibles via des applications Web en ligne, afin de vous aider à prendre des décisions rapides et éclairées pour optimiser l'efficacité, améliorer la productivité et réduire les coûts d'exploitation de votre parc. Disponible avec connectivité satellite ou cellulaire.

  • VisionLink®

    VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Cat® Inspect vous permet d'accéder aux données de votre équipement sur votre appareil mobile. Cette application facile à utiliser vous permet de capturer des données d'inspection et elle s'intègre à vos autres systèmes de données Cat, pour que vous puissiez garder un œil sur votre parc. Plus de un million d'inspections sont effectuées chaque année, ce qui est à la fois utile et informatif pour les propriétaires d'équipement.

Découvrir la technologie

Le Localisateur d'équipement PL161 Cat est la solution intégrée OEM la plus avancée pour le suivi d'équipement. Le modèle PL161 s'installe aisément sur vos équipements ou tout ce dont vous souhaitez assurer le suivi.

Découvrir la technologie

Cat® Product Link™ vous relie sans fil à vos équipements, vous offrant ainsi des indications précieuses sur le rendement de votre machine ou de votre flotte. Des informations telles que l'emplacement, les heures de fonctionnement, la consommation de carburant, le temps d'inactivité et les codes de diagnostic sont accessibles via des applications Web en ligne, afin de vous aider à prendre des décisions rapides et éclairées pour optimiser l'efficacité, améliorer la productivité et réduire les coûts d'exploitation de votre parc. Disponible avec connectivité satellite ou cellulaire.

Découvrir la technologie

VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.

Découvrir la technologie
  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity est une plate-forme dans le Cloud qui collecte et résume les données de chantier et de télématique de machine transmises par tous vos équipements. Les données de performance exploitables transmises à la plate-forme Web permettent aux utilisateurs d'y accéder depuis n'importe où et à tout moment via un téléphone mobile, une tablette ou un ordinateur de bureau, à l'intérieur ou l'extérieur du chantier.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

VisionLink® Productivity est une plate-forme dans le Cloud qui collecte et résume les données de chantier et de télématique de machine transmises par tous vos équipements. Les données de performance exploitables transmises à la plate-forme Web permettent aux utilisateurs d'y accéder depuis n'importe où et à tout moment via un téléphone mobile, une tablette ou un ordinateur de bureau, à l'intérieur ou l'extérieur du chantier.

Découvrir la technologie

Découvrez comment GC 313 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES

Améliorez la productivité et l’efficacité

La technologie Cat® Construction rend vos machines et vos conducteurs plus productifs, améliore l'efficacité, économise du carburant et réduit les coûts d'exploitation de votre flotte.

En savoir plus

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Faites un tour interactif et virtuel du produit pour découvrir les formidables caractéristiques et avantages du GC 313

Lancer la présentation du modèle GC 313
close

Découvrez les offres disponibles pour  GC 313

Afficher davantage d'offres