Moteur
Puissance nette - ISO 9249 | 98 HP 73 kW |
Modèle de moteur | Cat C3.6 Cat C3.6 |
Puissance moteur - ISO 14396 | 100 HP 74 kW |
Alésage | 4 in 98 mm |
Course | 5 in 120 mm |
Cylindrée | 220 in³ 3.6 l |
La Pelle hydraulique 315 GC Cat® convient à votre chantier et à votre porte-monnaie. Points d'entretien simplifiés, intervalles d'entretien plus longs et fonctions et composants permettant des économies de carburant pour de faibles coûts d'exploitation. Grâce à sa conception de rayon compacte et à sa grande cabine ergonomique, la 315 GC vou permet de travailler efficacement et confortablement, le tout à un faible coût horaire.
Les deux modes de puissance, une nouvelle soupape de commande et une pompe électrohydraulique minimisent la consommation de carburant et améliorent l'efficacité du moteur.
Avec des intervalles d'entretien prolongés et mieux synchronisés, travaillez plus pour des coûts plus faibles par rapport au modèle antérieur.
La nouvelle cabine, plus spacieuse, offre l'espace et la visibilité dont vous avez besoin pour vous permettre de travailler confortablement et toute sécurité tout au long de la journée.
Puissance nette - ISO 9249 | 98 HP 73 kW |
Modèle de moteur | Cat C3.6 Cat C3.6 |
Puissance moteur - ISO 14396 | 100 HP 74 kW |
Alésage | 4 in 98 mm |
Course | 5 in 120 mm |
Cylindrée | 220 in³ 3.6 l |
Circuit principal - Débit maximal | 247 l/min (65 gal/min) 247 l/min (65 gal/min) |
Pression maximale - Orientation | 3770 psi 26000 kPa |
Vitesse d'orientation | 11.5 tr/min 11.5 tr/min |
Couple d'orientation maximal | 25815 ft·lbf 35 kNm |
Poids en ordre de marche | 34000 lb 15400 kg |
Contenance du réservoir de carburant | 49.4 gal (US) 187 l |
Circuit de refroidissement | 4 gal (US) 15 l |
Huile moteur | 2.1 gal (US) 8 l |
Réducteur - Chacun | 0.8 gal (US) 3 l |
Circuit hydraulique - Réservoir compris | 36.5 gal (US) 138 l |
Réservoir hydraulique | 19 gal (US) 72 l |
Flèche | Portée 4,65 m (15'3") Portée 4,65 m (15'3") |
Bras | Portée R3 m (9'10") Portée R3 m (9'10") |
Godet | GD 0,53 m³ (0,69 yd³) GD 0,53 m³ (0,69 yd³) |
Hauteur d'expédition - Sommet de la cabine | 9.2 ft 2810 mm |
Hauteur des mains courantes | 9.4 ft 2860 mm |
Longueur d'expédition | 24.6 ft 7530 mm |
Longueur en ordre d'expédition - avec lame | 26.5 ft 8090 mm |
Rayon d'encombrement arrière | 5.1 ft 1570 mm |
Garde au sol du contrepoids | 2.9 ft 880 mm |
Garde au sol | 1.4 ft 440 mm |
Longueur jusqu'au centre des galets | 10 ft 3040 mm |
Voie des chaînes | 6.5 ft 1990 mm |
Profondeur d'excavation maximale | 19.6 ft 5990 mm |
Flèche | Portée 4,65 m (15'3") Portée 4,65 m (15'3") |
Bras | Portée R3 m (9'10") Portée R3 m (9'10") |
Godet | GD 0,53 m³ (0,69 yd³) GD 0,53 m³ (0,69 yd³) |
Portée maximale au niveau du sol | 28.5 ft 8690 mm |
Hauteur de coupe maximale | 31.7 ft 9690 mm |
Hauteur de chargement maximale | 23.6 ft 7220 mm |
Hauteur de chargement minimale | 6.8 ft 2080 mm |
Profondeur de coupe maximale pour fond plat de 2 440 mm (8 ft) | 19.1 ft 5810 mm |
Profondeur d'excavation maximale en paroi verticale | 17 ft 5180 mm |
Rayon minimal de l'équipement de travail | 7.3 ft 2240 mm |
Force d'excavation du godet - ISO | 22180 lbf 98.67 kN |
Force d'excavation du bras – ISO | 13330 lbf 59.27 kN |
Climatisation | Le système de climatisation de cette machine contient du gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1430). Le système contient 0,8 hg de réfrigérant, avec un équivalent CO2 de 1,144 tonnes métriques. Le système de climatisation de cette machine contient du gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1430). Le système contient 0,8 hg de réfrigérant, avec un équivalent CO2 de 1,144 tonnes métriques. |
Des spécifications complètes, des brochures de produits et bien plus encore. Inscrivez-vous ci-dessous pour obtenir des informations supplémentaires. Ou, pour un accès instantané, Ignorer ce formulaire.