Moteur
Puissance nette – ISO 9249 | 130 HP 97 kW |
Modèle de moteur | C4.4 Cat C4.4 Cat |
Puissance moteur – ISO 14396 | 131 HP 98 kW |
Alésage | 4 in 105 mm |
Course | 5 in 127 mm |
Cylindrée | 269 in³ 4.4 l |
Se connecter
Bienvenue ! Connectez-vous pour personnaliser votre expérience Cat.com
Si vous vous avez déjà un compte auprès d'une autre application Cat, vous pouvez utiliser le même compte vous connecter ici.
Inscrivez-vous dès maintenant
Un compte. Tout Cat.
Votre compte Caterpillar est l'unique compte que vous utilisez pour vous connecter et choisir des services et des applications que nous proposons. Recherchez des pièces et des machines en ligne, gérez votre parc, devenez mobile, et bien plus.
Informations sur le compte
Paramètres du chantier
Sécurité
Spécifications clés
La pelle hydraulique 317 augmente la productivité de votre chantier. Les technologies Cat® de série, simples d'emploi, des performances améliorées et des coûts en carburant et en maintenance réduits vous permettent de déplacer les matériaux tout au long de la journée avec vitesse et précision tout en faisant des économies.
Un moteur C4.4 Cat®, un circuit hydraulique performant et une stabilité améliorée de la machine vous apportent la puissance nécessaire pour déplacer vos matériaux avec rapidité et précision.
Avec des intervalles d'entretien prolongés et mieux synchronisés, obtenez davantage à des coûts plus faibles.
Équipement en usine du plus haut niveau de technologies standard du secteur comme Cat Grade avec module2D, Grade avec Assist et Payload.
Puissance nette – ISO 9249 | 130 HP 97 kW |
Modèle de moteur | C4.4 Cat C4.4 Cat |
Puissance moteur – ISO 14396 | 131 HP 98 kW |
Alésage | 4 in 105 mm |
Course | 5 in 127 mm |
Cylindrée | 269 in³ 4.4 l |
Circuit principal : débit maximal | 296 l/min (78 gal/min) 296 l/min (78 gal/min) |
Pression maximale : équipement | 5076 psi 35000 kPa |
Pression maximale – Translation | 5076 psi 35000 kPa |
Pression maximale – Orientation | 3741 psi 25800 kPa |
Vitesse d'orientation | 8.7 r/min 8.7 r/min |
Couple d'orientation maximal | 44990 ft·lbf 64 kN·m |
Poids en ordre de marche | 38900 lb 17600 kg |
Contenance du réservoir de carburant | 71.6 gal (US) 271 l |
Circuit de refroidissement | 7.4 gal (US) 28 l |
Huile moteur | 4 gal (US) 15 l |
Réducteur – Chacun | 1.6 gal (US) 6 l |
Circuit hydraulique - Réservoir compris | 24.8 gal (US) 94 l |
Réservoir hydraulique | 23 gal (US) 87 l |
Réservoir de DEF | 5.9 gal (US) 22 l |
Flèche | Normale 5,1 m (16'9") Normale 5,1 m (16'9") |
Bras | Portée 2,6m (8'6") Portée 2,6m (8'6") |
Godet | GD 0,65m³ (0,85yd³) GD 0,65m³ (0,85yd³) |
Hauteur d'expédition : sommet de la cabine | 9.6 ft 2930 mm |
Hauteur des mains courantes | 9.6 ft 2940 mm |
Longueur d'expédition | 28 ft 8550 mm |
Rayon d'encombrement arrière | 8.2 ft 2500 mm |
Garde au sol du contrepoids | 3.3 ft 1010 mm |
Garde au sol | 1.4 ft 430 mm |
Longueur des chaînes | 13 ft 3970 mm |
Longueur jusqu'au centre des galets | 10.4 ft 3170 mm |
Voie des chaînes | 6.5 ft 1990 mm |
Largeur de transport | 8.2 ft 2490 mm |
Profondeur d'excavation maximale | 19.9 ft 6070 mm |
Flèche | Normale 5,1 m (16'9") Normale 5,1 m (16'9") |
Bras | Portée 2,6m (8'6") Portée 2,6m (8'6") |
Godet | GD 0,65m³ (0,85yd³) GD 0,65m³ (0,85yd³) |
Portée maximale au niveau du sol | 28.7 ft 8760 mm |
Hauteur de coupe maximale | 29.3 ft 8950 mm |
Hauteur de chargement maximale | 20.7 ft 6210 mm |
Hauteur de chargement minimale | 7.6 ft 2320 mm |
Profondeur de coupe maximale pour fond plat de 2 440 mm (8 ft) | 19.2 ft 5880 mm |
Profondeur d'excavation maximale en paroi verticale | 19.2 ft 5850 mm |
Rayon minimal de l'équipement de travail | 9.8 ft 2980 mm |
Force d'excavation du godet : ISO | 27880 lbf 124 kN |
Force d'excavation du bras : ISO | 17980 lbf 80 kN |
Climatisation | Le système de climatisation de cette machine contient du gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1430). Le système contient 0,9 kg de réfrigérant, avec un équivalent CO2 de 1,287 tonnes métriques. Le système de climatisation de cette machine contient du gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1430). Le système contient 0,9 kg de réfrigérant, avec un équivalent CO2 de 1,287 tonnes métriques. |
Des spécifications complètes, des brochures de produits et bien plus encore. Inscrivez-vous ci-dessous pour obtenir des informations supplémentaires. Ou, pour un accès instantané, Ignorer ce formulaire.