La Pelle hydraulique 317 GC Cat® offre des performances adaptées au travail et une polyvalence inégalée. Une grande zone de fouille et un outil de travail de capacité supérieure vous permettent de réaliser le travail rapidement et efficacement.

Petites pelles hydrauliques 317 GC

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Puissance nette – ISO 9249
119 HP
89 kW
Poids en ordre de marche
38000 lb
17200 kg
Profondeur d'excavation maximale
21 ft
6400 mm

Vue d'ensemble

PUISSANCE, STABILITÉ ET EFFICACITÉ ACCRUES

La Pelle hydraulique 317 GC Cat® offre des performances adaptées au travail et une polyvalence inégalée. Une grande zone de fouille et un outil de travail de capacité supérieure vous permettent de réaliser le travail rapidement et efficacement. Combinée avec des fonctions permettant de réaliser des économies de carburant, des intervalles d'entretien prolongés ainsi que des points d'entretien simplifiés, la 317 GC vous apporte la fiabilité que vous attendez au faible coût horaire dont vous avez besoin.

Avantages

JUSQU'À 10% D'ÉCONOMIE DE CARBURANT

Les deux modes de puissance, une nouvelle soupape de commande et une pompe électrohydraulique minimisent la consommation de carburant et améliorent l'efficacité du moteur.

JUSQU'À 20% DE RÉDUCTION DES COÛTS D'ENTRETIEN

Avec des intervalles d'entretien prolongés et mieux synchronisés, obtenez davantage à des coûts plus faibles.

OPTIMISEZ POLYVALENCE

Une grande zone de fouille et un outil de travail de capacité supérieure vous permettent de réaliser le travail rapidement et efficacement. Le poids de la machine facilite son transport d'un chantier à un autre.

JUSQU'À 5% D'ÉMISSIONS DE CO2 EN MOINS

La 317 GC émet jusqu'à 5 % de CO2 en moins que la 316F précédente.

Spécifications produit pour 317 GC

Puissance nette – ISO 9249 119 HP 89 kW
Modèle de moteur C3.6 Cat C3.6 Cat
Puissance moteur – ISO 14396 121 HP 90 kW
Alésage 4 in 98 mm
Course 5 in 120 mm
Cylindrée 220 in³ 3.6 l
Circuit principal : débit maximal 296 l/min (78 gal/min) 296 l/min (78 gal/min)
Pression maximale : équipement 5076 psi 35000 kPa
Pression maximale : translation 5076 psi 35000 kPa
Pression maximale : orientation 3741 psi 25800 kPa
Vitesse d'orientation 8.7 tr/min 8.7 tr/min
Couple d'orientation maximal 44991 ft·lbf 61 kN·m
Poids en ordre de marche 38000 lb 17200 kg
Contenance du réservoir de carburant 71.6 US gal 271 l
Circuit de refroidissement 5.8 US gal 22 l
Huile moteur 2.9 US gal 11 l
Réducteur – Chacun 1.6 US gal 6 l
Circuit hydraulique – Réservoir compris 24.8 US gal 94 l
Réservoir hydraulique 23 US gal 87 l
Réservoir de DEF 5.9 US gal 22 l
Flèche Normale 5,1 m (16'9") Normale 5,1 m (16'9")
Bras Portée R2,9 m (9'6") Portée R2,9 m (9'6")
Godet GD 0,76 m³ (0,99 yd³) GD 0,76 m³ (0,99 yd³)
Hauteur d'expédition : sommet de la cabine 9.6 ft 2930 mm
Hauteur des mains courantes 9.6 ft 2940 mm
Longueur d'expédition 28.1 ft 8570 mm
Rayon d'encombrement arrière 8.2 ft 2500 mm
Garde au sol du contrepoids 3.3 ft 1010 mm
Garde au sol 1.4 ft 430 mm
Longueur des chaînes 13 ft 3970 mm
Longueur jusqu'au centre des galets 10.4 ft 3170 mm
Voie des chaînes 6.5 ft 1990 mm
Largeur de transport 8.5 ft 2590 mm
Profondeur d'excavation maximale 21 ft 6400 mm
Flèche Normale 5,1 m (16'9") Normale 5,1 m (16'9")
Bras Portée R2,9 m (9'6") Portée R2,9 m (9'6")
Godet GD 0,76 m³ (0,99 yd³) GD 0,76 m³ (0,99 yd³)
Portée maximale au niveau du sol 29.6 ft 9010 mm
Hauteur de coupe maximale 29.1 ft 8900 mm
Hauteur de chargement maximale 20.6 ft 6280 mm
Hauteur de chargement minimale 6.5 ft 1990 mm
Profondeur de coupe maximale pour fond plat de 2 440 mm (8 ft) 20.2 ft 6170 mm
Profondeur d'excavation maximale en paroi verticale 16.3 ft 4960 mm
Rayon minimal de l'équipement de travail 9.6 ft 2940 mm
Force d'excavation du godet : ISO 27650 lbf 123 kN
Force d'excavation du bras : ISO 16860 lbf 75 kN
Climatisation Le système de climatisation de cette machine contient du gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1430). Le système contient 0,9 kg de réfrigérant, avec un équivalent CO2 de 1,287 tonnes métriques. Le système de climatisation de cette machine contient du gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1430). Le système contient 0,9 kg de réfrigérant, avec un équivalent CO2 de 1,287 tonnes métriques.

317 GC Équipement standard

NOTA

  • L'équipement standard et les options peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

FLÈCHE ET BRAS

  • Flèche normale 5,1m (16'9")

CABINE

  • Cadre de protection en cas de retournement (ROPS)
  • Cabine confort : siège à suspension mécanique, moniteur à écran tactile LCD de 203 mm (8in)

TECHNOLOGIES CAT

  • Product Link Cat
  • Mise à jour à distance
  • Dépistage des pannes à distance
  • Arrêt automatique du marteau

CIRCUIT ÉLECTRIQUE

  • Batterie sans entretien
  • Feu à diodes sur châssis et feu sur le côté gauche de la flèche
  • Projecteurs à LED à délai de temporisation programmable
  • Coupe-batterie électrique centralisé

MOTEUR

  • Moteur turbo diesel C3.6 Cat
  • Deux modes sélectionnables : Puissance et Smart
  • Commande automatique du régime moteur
  • Arrêt automatique du moteur
  • Pompe électrique d'amorçage de carburant
  • Ventilateurs de refroidissement électriques
  • Système de filtration de carburant unique avec séparateur d'eau et indicateur
  • Filtre à air à deux éléments étanches avec préfiltre intégré
  • Compatibilité avec biodiesel jusqu'à B20

CIRCUIT HYDRAULIQUE

  • Circuits de régénération de bras et de flèche
  • Préchauffage hydraulique auto
  • Translation auto à deux vitesses
  • Soupape de commande principale électrique
  • Valve de maintien de charge du bras et de la flèche
  • Clapet antiretour d'abaissement de flèche et de bras
  • Filtre hydraulique principal de type élément
  • Pompe principale électronique de type unique

SÉCURITÉ ET PROTECTION

  • Caméras de vision arrière et côté droit
  • Contacteur d'arrêt moteur au niveau du sol
  • Tôle antidérapante et vis à tête fraisée sur la plate-forme d'entretien
  • Klaxon d'avertissement/de signalisation
  • Verrouillage hydraulique et levier de commande

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

  • Entrée latérale pour plate-forme d'entretien
  • Emplacement groupé pour l'huile moteur et les filtres à carburant
  • Jauge baïonnette d'huile moteur au niveau du sol
  • Orifices de prélèvement périodique d'échantillons d'huile (S·O·S)

TRAIN DE ROULEMENT ET STRUCTURES

  • Maillon de chaîne lubrifiée par graisse
  • Points d'arrimage sur le châssis de base
  • Points d'arrimage sur le châssis de base ISO 15818:2017

317 GC Options

NOTA

  • L'équipement standard et les options peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

FLÈCHE ET BRAS

  • Bras normal de 2,6 m (8'6")
  • Bras normal de 2,9 m (9'6")
  • Bras avec prééquipement pour pince 2,9 m (9'6")
  • Bras normal de 3,1 m (10'2")

CIRCUIT ÉLECTRIQUE

  • Éclairage à diodes sur le châssis, éclairage sur le côté droit de la flèche et feux sur la cabine

MOTEUR

  • Capacité de démarrage à froid à -18 °C (0 °F)
  • Capacité de démarrage à froid à -25 °C (-13 °F)

SÉCURITÉ ET PROTECTION

  • Alarme d'orientation
  • Éclairage d'inspection

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

  • Système intégré de gestion de l'état du véhicule

TRAIN DE ROULEMENT ET STRUCTURES

  • Patins de chaîne à triple arête de 500 mm (20")
  • Patins de chaîne à triple arête de 600 mm (24")
  • Patins de chaîne en caoutchouc de 600 mm (24")
  • Patins de chaîne à triple arête de 700mm (28in)
  • Patins de chaîne à triple arête de 790 mm (31")
  • Contrepoids de 3,05 mt (6720 lb)
  • Contrepoids de 3,57 mt (7870 lb)

Découvrez comment 317 GC soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES

Améliorez la productivité et l’efficacité

La technologie Cat® Construction rend vos machines et vos conducteurs plus productifs, améliore l'efficacité, économise du carburant et réduit les coûts d'exploitation de votre flotte.

En savoir plus

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Faites un tour interactif et virtuel du produit pour découvrir les formidables caractéristiques et avantages du 317 GC

Lancer la présentation du modèle 317 GC
close

Découvrez les offres disponibles pour  317 GC

Afficher davantage d'offres