Flèche à angle variable - Longueur de bras 2 100 mm (6'11") : Hauteur de vidage |
22.75 ft
6945 mm
|
Flèche à angle variable - Longueur de bras 2 100 mm (6'11") : Hauteur d'excavation |
33.08 ft
10090 mm
|
Flèche déportée - Longueur de bras 2 400 mm (7'10") : Hauteur de vidage |
23.5 ft
7175 mm
|
Flèche monobloc - Longueur de bras 2 400 mm (7'10") : Hauteur d'excavation |
30 ft
9140 mm
|
Flèche monobloc - Longueur de bras* 3 100 mm (10'2") : Portée au niveau du sol |
26 ft
7920 mm
|
Flèche monobloc - Longueur de bras 2 400 mm (7'10") : Hauteur de vidage |
20.08 ft
6110 mm
|
Flèche monobloc - Longueur de bras 2 100 mm (6'11") : Portée au niveau du sol |
28.67 ft
8730 mm
|
Flèche monobloc - Longueur de bras 2 400 mm (7'10") : Portée au niveau du sol |
29.5 ft
8995 mm
|
Flèche monobloc - Longueur de bras* 3 100 mm (10'2") : Hauteur de vidage |
10.5 ft
3200 mm
|
Flèche à angle variable - Longueur de bras 2 400 mm (7'10") : Profondeur d'excavation |
19.33 ft
5890 mm
|
Flèche déportée - Longueur de bras 2 400 mm (7'10") : Hauteur d'excavation |
33.83 ft
10320 mm
|
Flèche à angle variable - Longueur de bras* 3 100 mm (10'2") : Portée au niveau du sol |
26.83 ft
8170 mm
|
Flèche monobloc - Longueur de bras 2 600 mm (8'6") : Hauteur d'excavation |
30.33 ft
9255 mm
|
Flèche à angle variable - Longueur de bras* 3 100 mm (10'2") : Hauteur d'excavation |
29.42 ft
8970 mm
|
Flèche monobloc - Longueur de bras 2 100 mm (6'11") : Hauteur d'excavation |
29.67 ft
9045 mm
|
Flèche à angle variable - Longueur de bras 2 600 mm (8'6") : Hauteur de vidage |
23.83 ft
7265 mm
|
Flèche déportée - Longueur de bras 2 400 mm (7'10") : Portée au niveau du sol |
30.25 ft
9225 mm
|
Nota (2) |
*Bras industriel (sans timonerie de godet).
*Bras industriel (sans timonerie de godet).
|
Flèche à angle variable - Longueur de bras 2 600 mm (8'6") : Profondeur d'excavation |
20 ft
6090 mm
|
Flèche à angle variable - Longueur de bras 2 600 mm (8'6") : Hauteur d'excavation |
34.25 ft
10435 mm
|
Flèche à angle variable - Longueur de bras* 3 100 mm (10'2") : Profondeur d'excavation |
16.5 ft
5030 mm
|
Flèche à angle variable - Longueur de bras 2 400 mm (7'10") : Hauteur de vidage |
23.42 ft
7135 mm
|
Flèche à angle variable - Longueur de bras 2 600 mm (8'6") : Portée au niveau du sol |
30.83 ft
9405 mm
|
Flèche à angle variable - Longueur de bras* 3 100 mm (10'2") : Hauteur de vidage |
13.08 ft
3980 mm
|
Flèche monobloc - Longueur de bras 2 600 mm (8'6") : Profondeur d'excavation |
19.33 ft
5890 mm
|
Flèche déportée - Longueur de bras 2 400 mm (7'10") : Profondeur d'excavation |
19.33 ft
5895 mm
|
Flèche à angle variable - Longueur de bras 2 100 mm (6'11") : Profondeur d'excavation |
18.33 ft
5595 mm
|
Flèche à angle variable - Longueur de bras 2 100 mm (6'11") : Portée au niveau du sol |
29.33 ft
8935 mm
|
Flèche monobloc - Longueur de bras 2 600 mm (8'6") : Hauteur de vidage |
20.42 ft
6225 mm
|
Flèche monobloc - Longueur de bras 2 100 mm (6'11") : Profondeur d'excavation |
17.67 ft
5390 mm
|
Flèche monobloc - Longueur de bras 2 400 mm (7'10") : Profondeur d'excavation |
18.67 ft
5690 mm
|
Flèche à angle variable - Longueur de bras 2 400 mm (7'10") : Portée au niveau du sol |
30.25 ft
9210 mm
|
Nota (1) |
Les valeurs de plage sont calculées avec le godet pour usage normal de 1 200 mm (48 in), 0,91 m3 (1,19 yd3) avec pointes K080 et une attache rapide CW-20-H.4.N, avec un rayon aux pointes de 1 574 mm (5'2").
Les valeurs de plage sont calculées avec le godet pour usage normal de 1 200 mm (48 in), 0,91 m3 (1,19 yd3) avec pointes K080 et une attache rapide CW-20-H.4.N, avec un rayon aux pointes de 1 574 mm (5'2").
|
Flèche à angle variable - Longueur de bras 2 400 mm (7'10") : Hauteur d'excavation |
33.75 ft
10275 mm
|
Flèche monobloc - Longueur de bras* 3 100 mm (10'2") : Hauteur d'excavation |
25.33 ft
7720 mm
|
Flèche monobloc - Longueur de bras 2 100 mm (6'11") : Hauteur de vidage |
19.67 ft
6000 mm
|
Flèche monobloc - Longueur de bras* 3 100 mm (10'2") : Profondeur d'excavation |
15.83 ft
4820 mm
|
Flèche monobloc - Longueur de bras 2 600 mm (8'6") : Portée au niveau du sol |
30.17 ft
9190 mm
|