Pelles hydrauliques sur pneus M317F Rayon d'action compact pour tous les espaces confinés

Caractéristiques en un coup d'œil

PERFORMANCE ET PRODUCTIVITÉ
DÉVELOPPEZ VOS CAPACITÉS
FACILITÉ D'UTILISATION
RENTRER CHEZ SOI, SAIN ET SAUF, CHAQUE JOUR
DES TECHNOLOGIES AU SERVICE DE LA RENTABILITÉ

Spécifications produit pour M317F

Moteur

Rayon d'encombrement et dimensions clés

Poids

Mécanisme d'orientation

Circuit hydraulique

Entraînement

Transmission

Contenances

Train de roulement

Plages de fonctionnement

M317F Équipement standard

Circuit électrique

  • Alternateur, 100 A
  • Éclairage : Ensemble de projecteurs à diode comprenant tous les projecteurs de travail (compatible avec la protection contre les chutes d'objets). Projecteurs de travail comprenant ceux montés sur la cabine (deux à l'avant, un à l'arrière), un monté sur le contrepoids pour la caméra arrière et un monté sur le côté droit pour la caméra de vision latérale.
  • Éclairage : Projecteur à diode sur la flèche
  • Éclairage : Éclairage intérieur de la cabine à DEL
  • Éclairage : Phares avant, deux, halogène
  • Éclairage : Phares arrière, deux, modules à diodes
  • Contacteur principal de coupure
  • Batteries à usage intensif sans entretien
  • Pompe de ravitaillement électrique
  • Signal/klaxon d'avertissement

Moteur

  • Moteur Cat C4.4 double turbocompresseur conforme à la norme Stage IV sur les émissions
  • Technologies de post-traitement incluant l'ensemble du module d'émissions propres Cat (CEM), qui intègre un catalyseur d'oxydation diesel (DOC), un filtre à particule diesel (DPF) ainsi qu'un système de réduction catalytique sélective (SCR) et de liquide d'échappement diesel (DEF)
  • Commande automatique du régime moteur (AESC) avec ralenti bas par simple pression
  • Coupure de ralenti du moteur (EIS, Engine Idle Shutdown)
  • Sélecteur du mode de puissance
  • Aucun détarage nécessaire à moins de 3 000 m d'altitude
  • Aide au démarrage automatique
  • Séparateur eau/carburant avec contacteur de présence d'eau dans le carburant
  • Pompe électrique d'amorçage de carburant

Circuit hydraulique

  • Sensibilité hydraulique réglable
  • Tous flexibles XT-6 ES Cat
  • Vannes anti-affaissement pour le godet et les circuits multifonction/de commande d'outils
  • Canalisations de flèche et de bras auxiliaires
  • Circuits de commande de base : Moyenne pression - Circuit moyenne pression bidirectionnel, pour la rotation ou l'inclinaison des équipements
  • Circuits de commande de base : Multifonction/commande d'outils - Circuit haute pression uni/bidirectionnel pour les applications avec marteau ou l'ouverture/la fermeture des équipements
  • Circuits de commande de base : Débit et pression programmables pour jusqu'à 10 équipements - sélection via le moniteur
  • Circuits de commande de base : Circuit à attache rapide et canalisations pour attache rapide hydraulique (attaches rapides spécifiques/CW et à accouplement par axes Cat, commandées par un contacteur spécifique)
  • Clapet anti-retour d'abaissement de flèche (BLCV, Boom Lowering Check Valve), y compris dispositif d'avertissement de surcharge
  • Mode levage de charges lourdes
  • Circuit hydraulique à détection de charge
  • Pompe d'orientation à part
  • Dispositif anti-retour d'abaissement de bras (SLCV)
  • Circuit de régénération de bras

Poste de conduite

  • Structure de cabine renforcée (ROPS) conforme 2006/42/CE et testée suivant la norme ISO 12117-2:2008
  • Accoudoirs réglables
  • Climatiseur, réchauffeur et dégivreur avec commande automatique de la température
  • Allume-cigare (24 V)
  • Porte-gobelet
  • Possibilité d'installer un cadre de protection contre les chutes d'objets (FOGS) boulonné
  • Porte-bouteille
  • Essuie-glaces intermittents (quatre vitesses) fixés en bas couvrant les sections inférieure et supérieure du pare-brise
  • Caméras : Caméra grand angle montée à l'arrière (intégrée au contrepoids)
  • Caméras : Caméra grand angle droite, montée sur le capot de refroidissement
  • Caméras : Les deux caméras sont affichées côte à côte sur un grand moniteur couleur spécifique
  • Crochet à vêtements
  • Système de régulation de vitesse
  • Signal d'avertissement de ceinture de sécurité attachée
  • Tapis de sol lavable, avec compartiment de rangement
  • Radio FM avec lecteur CD, haut-parleurs et port USB
  • Siège à suspension entièrement réglable
  • Tableau de bord, avec affichage graphique couleur : Messages d'avertissement et d'informations dans la langue locale
  • Tableau de bord, avec affichage graphique couleur : Jauges de niveau de carburant, de température du liquide de refroidissement moteur, du fluide d'échappement diesel (DEF) et de l'huile hydraulique
  • Tableau de bord, avec affichage graphique couleur : Intervalles de changement des filtres/liquides
  • Tableau de bord, avec affichage graphique couleur : Indicateurs et témoins de phares, de clignotants, de carburant faible, de régime moteur
  • Tableau de bord, avec affichage graphique couleur : Horloge avec batterie de secours 10 jours
  • Éclairage intérieur à DEL avec contacteur de porte
  • Commandes asservies par manipulateur avec un curseur proportionnel
  • Partie supérieure du pare-brise avant en verre feuilleté
  • Console gauche inclinable, avec verrouillage de toutes les commandes
  • Porte-documents dans le panneau droit
  • Support pour téléphone portable
  • Frein de stationnement
  • Antidémarrage à code PIN
  • Alimentation, 12 V-10 A
  • Pare-pluie*
  • Vitre arrière (en verre trempé)/sortie de secours, avec marteau
  • Ceinture de sécurité à enrouleur intégrée au siège
  • Levier de sécurité intégré dans la console gauche
  • Toit plein-ciel en verre feuilleté
  • Cabine hermétique avec ventilation positive par air filtré
  • Vitres de porte coulissantes
  • Colonne de direction à hauteur et inclinaison réglables
  • Compartiment de rangement pour panier-repas
  • Pare-soleil pour pare-brise et toit plein-ciel

Train de roulement

  • Traction intégrale
  • Blocage automatique du frein/de l'essieu
  • Vitesse d'approche lente
  • Blocage électronique de tourelle et de translation
  • Essieux extra-robustes, système de freinage à disque et moteur de translation sophistiqués, puissance de freinage réglable
  • Essieu avant oscillant verrouillable avec point de graissage à distance
  • Marches avec compartiments dans le train de roulement (gauche et droite)
  • Arbre de transmission en deux parties avec intervalles de graissage de 1 000 heures
  • Transmission hydrostatique à deux vitesses
  • Entretoises pour les pneus

Autres équipements

  • Lubrification automatique, graissage centralisé (équipement et couronne de rotation)
  • Frein de tourelle automatique
  • Contrepoids, 4300 kg
  • Contacteur d'arrêt d'urgence du moteur
  • Rétroviseurs grand angle, châssis et cabine
  • Product Link
  • Robinets S•O•S pour le prélèvement d'échantillons d'huile moteur, d'huile hydraulique et de liquide de refroidissement
  • Timonerie de godet pour bras d'excavation

M317F Options

Commandes et canalisations auxiliaires

  • Circuits de commande de base : Second circuit haute pression - Circuit haute pression bidirectionnel supplémentaire, pour les outils exigeant une seconde fonction haute ou moyenne pression
  • Circuits de commande de base : L'ouverture et la fermeture du grappin sont contrôlables via la commande du godet sur le manipulateur droit et peuvent être sélectionnées sur le moniteur
  • SmartBoom

Circuit hydraulique

  • Huile hydraulique biodégradable BIO HYDO Advanced HEES de Cat

Timonerie avant

  • Flèches : Flèche à angle variable (deux parties), 5 020 mm
  • Flèches : Flèche déportée, 5 020 mm
  • Bras : 2450 mm
  • Bras : 2600 mm

Circuit électrique

  • Avertisseur de translation réglable
  • Gyrophare de cabine

Poste de conduite

  • Direction à manipulateur
  • Manipulateurs de pointe avec deux curseurs proportionnels
  • Siège, dossier haut réglable, avec suspension pneumatique verticale et horizontale et appuie-tête : Confort, réglage automatique en fonction du poids, appui lombaire mécanique, chauffant
  • Siège, dossier haut réglable, avec suspension pneumatique verticale et horizontale et appuie-tête : Chauffant et ventilé, le siège Deluxe est équipé d'une fonction de réglage automatique de la hauteur et du poids, d'un support lombaire pneumatique et d'un tissu de première qualité
  • Pare-brise : Pare-brise et toit plein-ciel monoblocs, résistants aux chocs, en verre feuilleté (normes EN356 P5A, 10 mm)
  • Pare-brise : Division 70/30, avec ouverture
  • Rétroviseurs chauffants à commande électrique, châssis et cabine
  • Pédale auxiliaire haute pression
  • Protections contre les chutes d'objets (supérieure et avant)

Train de roulement

  • Lame arrière uniquement (parallèle)
  • Lame avant (parallèle)/stabilisateurs arrière
  • Stabilisateurs avant/lame arrière (parallèle)
  • Arrière uniquement (parallèle), avec essieux larges
  • Retenue de translation pour les déplacements sur route en demi-coquille

Autres équipements

  • Système de sécurité machine (MSS, Machine Security System) Cat
  • Ensemble de protection refroidissant pour les applications poussiéreuses (y compris les mailles fines pour une plus grande protection du radiateur, ainsi que le préfiltre à air du moteur)
  • Garde-boue avant et arrière
  • Commande antitangage
  • Pneus
  • Équipements
  • Prééquipement pour rotateur inclinable

Découvrez comment M317F soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Comparaison avec des produits concurrents

Outils et aide d'experts à chaque étape

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Des spécifications complètes, des brochures de produits et bien plus encore. Inscrivez-vous ci-dessous pour obtenir des informations supplémentaires. Ou, pour un accès instantané, Ignorer ce formulaire.


Technologie et services compatibles

Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.

  • API ISO 15143-3 (AEMP 2.0)

    Importez des données télématiques dans vos applications pour une meilleure gestion du parc. Notre API est conforme aux normes AEMP 2.0 et ISO 15143-3, elle est idéale pour les parcs mixtes.

  • Application Cat

    Une gestion efficace des équipements commence avec l'application Cat. Suivez l'emplacement et l'état de votre équipement, commandez un entretien ou des pièces, puis activez les dispositifs télématiques directement depuis votre appareil mobile. La gestion de votre parc 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 n'a jamais été aussi facile.

  • Cat Inspect

    Cat® Inspect vous permet d'accéder aux données de votre équipement sur votre appareil mobile. Cette application facile à utiliser vous permet de capturer des données d'inspection et elle s'intègre à vos autres systèmes de données Cat, pour que vous puissiez garder un œil sur votre parc. Plus de un million d'inspections sont effectuées chaque année, ce qui est à la fois utile et informatif pour les propriétaires d'équipement.

  • Cat Productivity

    Cat® Productivity est une application cloud qui s'adapte à chaque opération quelle que soit sa taille. Les données Cat Production Measurement détaillées, les données de la machine et les données de chantier sont transmises depuis le dispositif embarqué Cat Product Link™ directement à la plateforme Web, à laquelle vous pouvez accéder où que vous vous trouviez, depuis votre mobile, tablette ou ordinateur de bureau.

  • Cat VisionLink

    Consultez en ligne les informations relatives aux parcs avec VisionLink et utilisez-les pour prendre des décisions éclairées pour accroître la productivité, réduire les coûts, simplifier la maintenance et améliorer la sécurité sur le chantier. Grâce aux différentes options de niveau d'abonnement, votre concessionnaire Cat peut vous aider à configurer exactement ce dont vous avez besoin pour optimiser votre parc et augmenter le rendement.

  • Localisateur d'équipement PL161 Cat

    Le Localisateur d'équipement PL161 Cat est la solution intégrée OEM la plus avancée pour le suivi d'équipement. Le modèle PL161 s'installe aisément sur vos équipements ou tout ce dont vous souhaitez assurer le suivi.

  • My.Cat.Com

    My.Cat.Com est l'infrastructure basée sur le Web pour la gestion gestions des équipements numériques, ce qui vous offre un moyen facile de traiter des informations complexes. Surveillez les informations relatives au coût, à l'utilisation, à la fiabilité et à l'ancienneté, ainsi que d'autres données critiques nécessaires pour la gestion d'une entreprise plus efficace et performante. Accédez aux informations de votre équipement et mettez-vous en relation avec votre concessionnaire Cat, tout au même endroit.

  • Product Link Cat

    Cat® Product Link™ vous relie sans fil à vos équipements, vous offrant ainsi des indications précieuses sur le rendement de votre machine ou de votre flotte. Des informations telles que l'emplacement, les heures de fonctionnement, la consommation de carburant, le temps d'inactivité et les codes de diagnostic sont accessibles via des applications Web en ligne, afin de vous aider à prendre des décisions rapides et éclairées pour optimiser l'efficacité, améliorer la productivité et réduire les coûts d'exploitation de votre parc. Disponible avec connectivité satellite ou cellulaire.

Importez des données télématiques dans vos applications pour une meilleure gestion du parc. Notre API est conforme aux normes AEMP 2.0 et ISO 15143-3, elle est idéale pour les parcs mixtes.

Une gestion efficace des équipements commence avec l'application Cat. Suivez l'emplacement et l'état de votre équipement, commandez un entretien ou des pièces, puis activez les dispositifs télématiques directement depuis votre appareil mobile. La gestion de votre parc 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 n'a jamais été aussi facile.

Cat® Inspect vous permet d'accéder aux données de votre équipement sur votre appareil mobile. Cette application facile à utiliser vous permet de capturer des données d'inspection et elle s'intègre à vos autres systèmes de données Cat, pour que vous puissiez garder un œil sur votre parc. Plus de un million d'inspections sont effectuées chaque année, ce qui est à la fois utile et informatif pour les propriétaires d'équipement.

Cat® Productivity est une application cloud qui s'adapte à chaque opération quelle que soit sa taille. Les données Cat Production Measurement détaillées, les données de la machine et les données de chantier sont transmises depuis le dispositif embarqué Cat Product Link™ directement à la plateforme Web, à laquelle vous pouvez accéder où que vous vous trouviez, depuis votre mobile, tablette ou ordinateur de bureau.

Consultez en ligne les informations relatives aux parcs avec VisionLink et utilisez-les pour prendre des décisions éclairées pour accroître la productivité, réduire les coûts, simplifier la maintenance et améliorer la sécurité sur le chantier. Grâce aux différentes options de niveau d'abonnement, votre concessionnaire Cat peut vous aider à configurer exactement ce dont vous avez besoin pour optimiser votre parc et augmenter le rendement.

Le Localisateur d'équipement PL161 Cat est la solution intégrée OEM la plus avancée pour le suivi d'équipement. Le modèle PL161 s'installe aisément sur vos équipements ou tout ce dont vous souhaitez assurer le suivi.

My.Cat.Com est l'infrastructure basée sur le Web pour la gestion gestions des équipements numériques, ce qui vous offre un moyen facile de traiter des informations complexes. Surveillez les informations relatives au coût, à l'utilisation, à la fiabilité et à l'ancienneté, ainsi que d'autres données critiques nécessaires pour la gestion d'une entreprise plus efficace et performante. Accédez aux informations de votre équipement et mettez-vous en relation avec votre concessionnaire Cat, tout au même endroit.

Cat® Product Link™ vous relie sans fil à vos équipements, vous offrant ainsi des indications précieuses sur le rendement de votre machine ou de votre flotte. Des informations telles que l'emplacement, les heures de fonctionnement, la consommation de carburant, le temps d'inactivité et les codes de diagnostic sont accessibles via des applications Web en ligne, afin de vous aider à prendre des décisions rapides et éclairées pour optimiser l'efficacité, améliorer la productivité et réduire les coûts d'exploitation de votre parc. Disponible avec connectivité satellite ou cellulaire.

Découvrez les offres disponibles pour  M317F

Afficher davantage d'offres