Moteur
Puissance moteur – ISO 14396 | 134 HP 100 kW |
Modèle de moteur | C3.6 Cat C3.6 Cat |
Alésage | 3.9 in 98 mm |
Cylindrée | 221 in³ 3.6 l |
Course | 5 in 120 mm |
Émissions du moteur | Norme américaine EPATier 4 Final, la norme européenne StageV, la norme coréenne Tier4Final et la norme japonaise4 (Tier2014Final) sur les émissions. Norme américaine EPATier 4 Final, la norme européenne StageV, la norme coréenne Tier4Final et la norme japonaise4 (Tier2014Final) sur les émissions. |
Nota (1) | Le M314 est conforme à la norme Tier 4 Final, la norme Stage V et la norme coréenne 2014 (Tier 4 Final) sur les émissions. Le M314 est conforme à la norme Tier 4 Final, la norme Stage V et la norme coréenne 2014 (Tier 4 Final) sur les émissions. |
Nota (2) | Aucun détarage du moteur n'est requis jusqu'à 3 000 m d'altitude. Aucun détarage du moteur n'est requis jusqu'à 3 000 m d'altitude. |
Note (3) | La puissance nette annoncée désigne la puissance disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un ventilateur, d'un filtre à air, d'un silencieux et d'un alternateur. La puissance nette annoncée désigne la puissance disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un ventilateur, d'un filtre à air, d'un silencieux et d'un alternateur. |
Note (4) | Puissance nominale à 2 000 tr/min Puissance nominale à 2 000 tr/min |