Moteur
Modèle de moteur | C4.4 C4.4 |
Puissance moteur – ISO 14396 | 174 HP 129.4 kW |
Puissance nette – ISO 9249 | 171 HP 128 kW |
Alésage | 4.1 in 105 mm |
Course | 127 mm 5 in |
Cylindrée | 268.5 in³ 4.4 l |
Se connecter
Bienvenue ! Connectez-vous pour personnaliser votre expérience Cat.com
Si vous vous avez déjà un compte auprès d'une autre application Cat, vous pouvez utiliser le même compte vous connecter ici.
Inscrivez-vous dès maintenant
Un compte. Tout Cat.
Votre compte Caterpillar est l'unique compte que vous utilisez pour vous connecter et choisir des services et des applications que nous proposons. Recherchez des pièces et des machines en ligne, gérez votre parc, devenez mobile, et bien plus.
Informations sur le compte
Paramètres du chantier
Sécurité
Travaillez plus rapidement grâce à un couple de rotation accru. Une partie avant plus petite et un rayon d'encombrement arrière réduit vous permettent de travailler dans des espaces restreints.
Intervalles d'entretien plus longs et synchronisés, points d'entretien quotidien tous placés au niveau du sol et points de graissage centralisés avec une option de lubrification automatique, pour réduire vos frais d'exploitation généraux.
Travaillez facilement. Les commandes faciles d'accès, le siège confortable et la plus grande visibilité vous permettent de travailler confortablement tout au long du poste.
Spécifications clés
La Pelle hydraulique sur pneus M319 Cat® fournit des performances optimales permettant de réaliser le travail plus rapidement. Économisez du temps et de l'argent grâce aux faibles coûts d'entretien, aux intervalles d'entretien plus longs et aux points d'entretien quotidien tous placés au niveau du sol. LaM319 vous permet de travailler plus longtemps tout en faisant des économies appréciables.
Travaillez plus rapidement grâce à un couple de rotation accru. Une partie avant plus petite et un rayon d'encombrement arrière réduit vous permettent de travailler dans des espaces restreints.
Intervalles d'entretien plus longs et synchronisés, points d'entretien quotidien tous placés au niveau du sol et points de graissage centralisés avec une option de lubrification automatique, pour réduire vos frais d'exploitation généraux.
Travaillez facilement. Les commandes faciles d'accès, le siège confortable et la plus grande visibilité vous permettent de travailler confortablement tout au long du poste.
Modèle de moteur | C4.4 C4.4 |
Puissance moteur – ISO 14396 | 174 HP 129.4 kW |
Puissance nette – ISO 9249 | 171 HP 128 kW |
Alésage | 4.1 in 105 mm |
Course | 127 mm 5 in |
Cylindrée | 268.5 in³ 4.4 l |
Circuit principal - Débit maximal - Équipement | 67 US gal/min 254 l/min |
Pression maximale - Circuit d'équipement - Levage de charges lourdes | 5366 psi 37000 kPa |
Pression maximale - Circuit d'équipement - Circuit de translation | 5076 psi 35000 kPa |
Pression maximale - Circuit d'équipement - Normal | 5076 psi 35000 kPa |
Couple d'orientation maximal | 32560 ft·lbf 44 kN·m |
Vitesse d'orientation | 9.4 tr/min 9.4 tr/min |
Poids en ordre de marche maximum | 46407 lb 21050 kg |
Poids en ordre de marche minimum | 41888 lb 19000 kg |
Réservoir de carburant | 76.6 US gal 290 l |
Liquide d'échappement diesel (DEF) | 5.3 US gal 20 l |
Circuit de refroidissement | 35 l 9.2 US gal |
Réservoir hydraulique | 31.7 US gal 120 l |
Circuit hydraulique – Réservoir compris | 74 US gal 280 l |
Vitesse de translation maximale | 21.7 mile/h 35 kl/h |
Marche avant/arrière, 1er rapport | 6.2 mile/h 10 km/h |
Marche avant/arrière, 2e rapport | 21.7 mile/h 35 km/h |
Vitesse d'approche lente, 1er rapport | 3.4 mile/h 5.5 km/h |
Vitesse d'approche lente, 2e rapport | 9.3 mile/h 15 km/h |
Effort de traction à la barre d'attelage | 23380 lbf 104 kN |
Flèche | Géométrie variable 5,2 m (17'1") Géométrie variable 5,2 m (17'1") |
Bras | 2,5m (8'2") 2,5m (8'2") |
Godet | Normal 0,91 m³ (1,19 yd³) Normal 0,91 m³ (1,19 yd³) |
Hauteur d'expédition : sommet de la cabine | 10.7 ft 3260 mm |
Point d'appui | 11.6 ft 3520 mm |
Longueur d'expédition | 26.6 ft 8110 mm |
Rayon d'encombrement arrière | 6.25 ft 1900 mm |
Garde au sol du contrepoids | 4.25 ft 1300 mm |
Garde au sol | 1.4 ft 420 mm |
Longueur du train de roulement | 16.6 ft 5050 mm |
Empattement | 8.8 ft 2700 mm |
Type de flèche | Géométrie variable 5,2 m (17'1") Géométrie variable 5,2 m (17'1") |
Bras | 2,5m (8'2") 2,5m (8'2") |
Godet | Normal 0,91 m³ (1,19 yd³) Normal 0,91 m³ (1,19 yd³) |
Hauteur de vidage | 25.6 ft 7790 mm |
Hauteur d'excavation | 18.9 ft 5750 mm |
Portée au niveau du sol | 30.2 ft 9210 mm |
Profondeur d'excavation en paroi verticale | 14.6 ft 4450 mm |
Forces de bras (ISO) | 16861 lbf 75 kN |
Forces de godet (ISO) | 26752 lbf 119 kN |
Hauteur de coupe | 35.2 ft 10740 mm |
Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.
La nouvelle génération de pelles hydrauliques effectue tous les types de tâche : chargement, mise en tas, manutention, et bien plus. Les technologies Cat® Payload permettent un pesage en cours de route pour aider les conducteurs à atteindre un poids précis, à tout moment, et à éviter les surcharges, les sous-charges ou les charges erronées.
La nouvelle génération de pelles hydrauliques effectue tous les types de tâche : chargement, mise en tas, manutention, et bien plus. Les technologies Cat® Payload permettent un pesage en cours de route pour aider les conducteurs à atteindre un poids précis, à tout moment, et à éviter les surcharges, les sous-charges ou les charges erronées.
La barrière électronique Cat® 2D confine la timonerie avant à une zone de travail prédéfinie de façon à éviter les risques, notamment ceux liés au trafic. Elle utilise les données issues des capteurs de position pour bloquer automatiquement tout mouvement de la machine lorsque la timonerie avant atteint les limites définies.
La barrière électronique Cat® 2D confine la timonerie avant à une zone de travail prédéfinie de façon à éviter les risques, notamment ceux liés au trafic. Elle utilise les données issues des capteurs de position pour bloquer automatiquement tout mouvement de la machine lorsque la timonerie avant atteint les limites définies.
Cat® Inspect vous permet d'accéder aux données de votre équipement sur votre appareil mobile. Cette application facile à utiliser vous permet de capturer des données d'inspection et elle s'intègre à vos autres systèmes de données Cat, pour que vous puissiez garder un œil sur votre parc. Plus de un million d'inspections sont effectuées chaque année, ce qui est à la fois utile et informatif pour les propriétaires d'équipement.
Le Dépistage des pannes à distance Cat permet à votre concessionnaire Cat d'exécuter des tests alors que la machine est en fonctionnement. Une fois le problème identifié, un technicien peut le résoudre immédiatement à l'aide des pièces et des outils appropriés, ce qui permet de gagner du temps et de l'argent. Le Dépistage des pannes à distance réduit le temps d'entretien et permet de conserver le rendement optimal de vos machines.
Le Localisateur d'équipement PL161 Cat est la solution intégrée OEM la plus avancée pour le suivi d'équipement. Le modèle PL161 s'installe aisément sur vos équipements ou tout ce dont vous souhaitez assurer le suivi.
La Mise à jour à distance Cat envoie une alerte de votre concessionnaire Cat, pour vous inviter à mettre à jour les logiciels sur votre machine. Pour minimiser l'immobilisation, il est possible de déployer les mises à jour sur le chantier sans attendre l'arrivée d'un technicien de concessionnaire. La Mise à jour à distance réduit le temps d'entretien et permet de conserver le rendement optimal de vos équipements.
Cat® Product Link™ vous relie sans fil à vos équipements, vous offrant ainsi des indications précieuses sur le rendement de votre machine ou de votre flotte. Des informations telles que l'emplacement, les heures de fonctionnement, la consommation de carburant, le temps d'inactivité et les codes de diagnostic sont accessibles via des applications Web en ligne, afin de vous aider à prendre des décisions rapides et éclairées pour optimiser l'efficacité, améliorer la productivité et réduire les coûts d'exploitation de votre parc. Disponible avec connectivité satellite ou cellulaire.
Cat® Inspect vous permet d'accéder aux données de votre équipement sur votre appareil mobile. Cette application facile à utiliser vous permet de capturer des données d'inspection et elle s'intègre à vos autres systèmes de données Cat, pour que vous puissiez garder un œil sur votre parc. Plus de un million d'inspections sont effectuées chaque année, ce qui est à la fois utile et informatif pour les propriétaires d'équipement.
Le Dépistage des pannes à distance Cat permet à votre concessionnaire Cat d'exécuter des tests alors que la machine est en fonctionnement. Une fois le problème identifié, un technicien peut le résoudre immédiatement à l'aide des pièces et des outils appropriés, ce qui permet de gagner du temps et de l'argent. Le Dépistage des pannes à distance réduit le temps d'entretien et permet de conserver le rendement optimal de vos machines.
Le Localisateur d'équipement PL161 Cat est la solution intégrée OEM la plus avancée pour le suivi d'équipement. Le modèle PL161 s'installe aisément sur vos équipements ou tout ce dont vous souhaitez assurer le suivi.
La Mise à jour à distance Cat envoie une alerte de votre concessionnaire Cat, pour vous inviter à mettre à jour les logiciels sur votre machine. Pour minimiser l'immobilisation, il est possible de déployer les mises à jour sur le chantier sans attendre l'arrivée d'un technicien de concessionnaire. La Mise à jour à distance réduit le temps d'entretien et permet de conserver le rendement optimal de vos équipements.
Cat® Product Link™ vous relie sans fil à vos équipements, vous offrant ainsi des indications précieuses sur le rendement de votre machine ou de votre flotte. Des informations telles que l'emplacement, les heures de fonctionnement, la consommation de carburant, le temps d'inactivité et les codes de diagnostic sont accessibles via des applications Web en ligne, afin de vous aider à prendre des décisions rapides et éclairées pour optimiser l'efficacité, améliorer la productivité et réduire les coûts d'exploitation de votre parc. Disponible avec connectivité satellite ou cellulaire.
Cat Grade 2D permet aux conducteurs de pelle hydraulique de travailler avec une efficacité supérieure de 35 % dans une large gamme d'applications. Offrant un guidage en temps réel pour un contrôle vertical et horizontal précis, Grade avec 2D garantit que les déblaiements et les remblayages sont effectués selon les spécifications exactes, sans déblaiement insuffisant ou excessif.
Grade with 3D intègre un système de positionnement par satellite et un guidage de positionnement RTK pour simplifier le processus de nivellement des conceptions complexes que l'on retrouve souvent dans les grandes infrastructures et les projets commerciaux.
Cat Grade 2D permet aux conducteurs de pelle hydraulique de travailler avec une efficacité supérieure de 35 % dans une large gamme d'applications. Offrant un guidage en temps réel pour un contrôle vertical et horizontal précis, Grade avec 2D garantit que les déblaiements et les remblayages sont effectués selon les spécifications exactes, sans déblaiement insuffisant ou excessif.
Grade with 3D intègre un système de positionnement par satellite et un guidage de positionnement RTK pour simplifier le processus de nivellement des conceptions complexes que l'on retrouve souvent dans les grandes infrastructures et les projets commerciaux.
VisionLink® Productivity est une plate-forme dans le Cloud qui collecte et résume les données de chantier et de télématique de machine transmises par tous vos équipements. Les données de performance exploitables transmises à la plate-forme Web permettent aux utilisateurs d'y accéder depuis n'importe où et à tout moment via un téléphone mobile, une tablette ou un ordinateur de bureau, à l'intérieur ou l'extérieur du chantier.
VisionLink® Productivity est une plate-forme dans le Cloud qui collecte et résume les données de chantier et de télématique de machine transmises par tous vos équipements. Les données de performance exploitables transmises à la plate-forme Web permettent aux utilisateurs d'y accéder depuis n'importe où et à tout moment via un téléphone mobile, une tablette ou un ordinateur de bureau, à l'intérieur ou l'extérieur du chantier.
Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.
COMPARER TOUS LES MODÈLESLa technologie Cat® Construction rend vos machines et vos conducteurs plus productifs, améliore l'efficacité, économise du carburant et réduit les coûts d'exploitation de votre flotte.
En savoir plus