Pelles pour manutention sur pneus MH3026

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Modèle de moteur
C7.1 Cat
C7.1 Cat
Poids en ordre de marche
25 220 - 26 150 kg (55,601 - 57,651 lb)
25 220 - 26 150 kg (55,601 - 57,651 lb)
Vitesse de translation maximale
16 mile/h
25 km/h

Vue d'ensemble

D'UNE EFFICACITÉ REDOUTABLE QUELLE QUE SOIT L'AMPLEUR DE LA TÂCHE

En matière d'équipements de manutention, le succès est lié à votre productivité et à des coûts d'exploitation réduits. La Pelle pour manutention MH3026 est conçue pour les applications industrielles et de recyclage, où la sécurité, la qualité et la fiabilité des produits doivent être garanties.

Avantages

Hautes performances

Grâce à sa stratégie de puissance constante, la MH3026 assure une réponse rapide aux changements de charge, tout en fournissant la même puissance quelles que soient les conditions.

Jusqu'à 10% d'économies de carburant

Réduisez votre consommation de carburant sans aucun impact sur votre productivité.

Plus grande polyvalence

La flexibilité des configurations et la diversité des équipements vous permettent de personnaliser votre machine en fonction de vos besoins.

Spécifications produit pour MH3026

Modèle de moteur C7.1 Cat C7.1 Cat
Émissions Tier 4 Final/Stage IV Tier 4 Final/Stage IV
Cylindrée 427.8 in³ 7.01 l
Puissance brute maximale : ISO 14396 129,4 kW (174 HP [176 HP/PS*]) 129,4 kW (174 HP [176 HP/PS*])
Nota *Valeurs métriques. *Valeurs métriques.
Puissance nette maximale, SAE J1349/ISO 9249 126 kW (169 HP [171 HP/PS*]) 126 kW (169 HP [171 HP/PS*])
Alésage 4.1 in 105 mm
Course 5.3 in 135 mm
Couple maximal à 1400tr/min 612 ft·lbf 830 N·m
Cylindres 6 en ligne 6 en ligne
Poids en ordre de marche 25 220 - 26 150 kg (55,601 - 57,651 lb) 25 220 - 26 150 kg (55,601 - 57,651 lb)
Avec flèche MH (6 800 mm/22'4") : train de roulement MH 2,99 m/9'8" et bras de manutention spécial 5 900 mm (19'4") 56813 lb 25770 kg
Avec flèche MH (6 800 mm/22'4") : train de roulement MH 2,99 m/9'8" et bras droit 57651 lb 26150 kg
Principaux composants : bras de manutention spécial (5 500 mm/18'1") 2370 lb 1075 kg
Lame de poussée MH 1643 lb 745 kg
Principaux composants : lame MH 1643 lb 745 kg
Avec flèche MH (6 800 mm/22'4") : train de roulement MH 2,75 m/9'0" et bras droit 55601 lb 25220 kg
Principaux composants : bras de manutention spécial (5 900 mm/19'4") 2459 lb 1115 kg
Principaux composants : bras de manutention spécial (4 900 mm/16'1") 2106 lb 955 kg
Principaux composants : bras de manutention droit (4 800 mm/15'9") 3131 lb 1420 kg
Nota Le poids en ordre de marche est calculé avec des pneus à bandage plein, contrepoids de 5 200 kg (11 465 lb), train de roulement MH, réservoir de carburant, conducteur et outil de travail de 1 400 kg (3 086 lb). Le poids varie en fonction de la configuration de la machine. Le poids en ordre de marche est calculé avec des pneus à bandage plein, contrepoids de 5 200 kg (11 465 lb), train de roulement MH, réservoir de carburant, conducteur et outil de travail de 1 400 kg (3 086 lb). Le poids varie en fonction de la configuration de la machine.
Vitesse d'orientation 9 r/min 9 r/min
Couple d'orientation maximal 43516 ft·lbf 59 kN·m
Capacité du circuit hydraulique 93 gal (US) 352 l
Réservoir de liquide d'échappement diesel 9.1 gal (US) 34.5 l
Circuit de refroidissement 12.3 gal (US) 46.9 l
Réservoir de carburant 111 gal (US) 420 l
Contenance du réservoir hydraulique 52.8 gal (US) 200 l
Garde au sol de l'essieu (tous les trains de roulement MH) 12.8 in 325 mm
Angle d'oscillation de l'essieu ± 5 degrés ± 5 degrés
Vitesse de translation maximale 16 mile/h 25 km/h
Vitesse d'approche lente, 2e rapport 7.5 mile/h 12 km/h
Vitesse de translation maximale : 2e rapport 16 mile/h 25 km/h
Performances maximales en côte (25 000 kg/55 120 lb) 60% 60%
Circuit d'équipement/de translation 95 gal/min 359 l/min
Mécanisme d'orientation 31.1 gal/min 118 l/min
Circuit auxiliaire : moyenne pression 13 gal/min 49 l/min
Circuit auxiliaire : haute pression 66 gal/min 250 l/min
Profondeur maximale 8.25 ft 2525 mm
Hauteur maximale 43.67 ft 13300 mm
Profondeur maximale 9.58 ft 2925 mm
Hauteur maximale 41.33 ft 12605 mm
Portée maximale 40.92 ft 12485 mm
Portée maximale 39.08 ft 11910 mm
Circuit d'équipement : normal 5076 psi 35000 kPa
Hauteur maximale en ordre d'expédition* 11.08 ft 3635 mm
Remarque *Le bras de 5 900 mm (19'4") doit être détaché pour le transport. *Le bras de 5 900 mm (19'4") doit être détaché pour le transport.
Largeur maximale en ordre d'expédition 9.83 ft 2990 mm
Mécanisme d'orientation 4496 psi 31000 kPa
Circuit auxiliaire : moyenne pression 3046 psi 21000 kPa
Circuit de translation 5076 psi 35000 kPa
Circuit auxiliaire : haute pression 5076 psi 35000 kPa
Circuit d'équipement : levage de charges lourdes 5366 psi 37000 kPa

MH3026 Équipement standard

Circuit électrique

  • Alternateur, 115 A
  • Batteries grande capacité sans entretien
  • Éclairage : Projecteurs de travail à LED du bras et de la flèche
  • Éclairage : Un éclairage à LED sur le contrepoids pour la caméra arrière, et un à droite pour la caméra de vision latérale.
  • Éclairage : Éclairage intérieur de la cabine à LED, plafonnier
  • Éclairage : Phares avant, deux, halogène
  • Éclairage : Phares arrière, deux, LED
  • Éclairage : Projecteurs à diode, montés sur la cabine (deux à l'avant et un à l'arrière), compatibles avec les protections contre les chutes d'objets
  • Contacteur principal de coupure
  • Signal/klaxon d'avertissement

Moteur

  • Moteur Cat C7.1 conforme à la norme Stage IV sur les émissions
  • Technologies de post-traitement incluant le module d'émissions propres (Cat CEM)
  • Filtre à air
  • Aucun détarage nécessaire à moins de 3 000 m d'altitude
  • Commande automatique du régime moteur (AESC, Automatic Engine Speed Control) avec ralenti bas par simple pression
  • Coupure de ralenti du moteur (EIS, Engine Idle Shutdown)
  • Aide au démarrage automatique
  • Filtre à carburant
  • Séparateur eau/carburant avec contacteur de présence d'eau dans le carburant
  • Aucun détarage nécessaire pour une température ambiante inférieure à 48 °C
  • Sélecteur du mode de puissance
  • Pompe électrique d'amorçage de carburant
  • Possibilité d'utiliser du carburant biodiesel (B20)

Circuit hydraulique

  • Sensibilité hydraulique réglable
  • Flexibles XT-6 ES Cat
  • Circuits de commande (de série et en option, en fonction du choix de la flèche/du bras/de la timonerie) : Moyenne pression - Circuit moyenne pression bidirectionnel, pour la rotation ou l'inclinaison des équipements
  • Mode levage de charges lourdes
  • Circuit hydraulique à détection de charge
  • Refroidisseur d'huile
  • Raccords à débranchement rapide
  • Pompe d'orientation à part
  • Commande de pompe électrique (EPC, Electric Pump Control)
  • Clapet anti-retour d'abaissement de flèche (BLCV, Boom Lowering Check Valve), y compris dispositif d'avertissement de surcharge
  • Dispositif antiretour d'abaissement de bras (SLCV, Stick Lowering Check Device)

Poste de conduite

  • Moniteur couleur supplémentaire pour les caméras, écran partagé pour l'affichage des deux caméras
  • Accoudoirs réglables
  • Climatiseur, réchauffeur et dégivreur avec commande automatique de la température
  • Porte-gobelet
  • Protections supérieures/avant à boulonner
  • Porte-bouteille
  • Essuie-glaces intermittents (quatre vitesses) parallèles, fixés en bas, couvrant les sections inférieure et supérieure du pare-brise
  • Radio CD/MP3 (12 V) avec haut-parleurs et convertisseur 12 V
  • Crochet à vêtements
  • Système de régulation de vitesse
  • Tapis de sol lavable, avec compartiment de rangement
  • Siège à suspension entièrement réglable
  • Rehausse de cabine hydraulique
  • Tableau de bord et indicateurs, avec affichage graphique couleur. Messages d'avertissement et d'informations dans la langue locale
  • Tableau de bord et indicateurs, avec affichage graphique couleur. Indicateurs de niveau de carburant et de DEF, et de température de liquide de refroidissement moteur et d'huile hydraulique
  • Tableau de bord et indicateurs, avec affichage graphique couleur. Intervalle de changement des filtres/fluides, temps de fonctionnement
  • Tableau de bord et indicateurs, avec affichage graphique couleur. Indicateurs et témoins de phares, de clignotants, de carburant faible, de régime moteur
  • Tableau de bord et indicateurs, avec affichage graphique couleur. Horloge avec batterie de secours 10 jours
  • Éclairage intérieur à DEL avec contacteur de porte
  • Commandes asservies par manipulateur avec un curseur proportionnel
  • Pare-brise avant en verre feuilleté
  • Console gauche inclinable, avec verrouillage de toutes les commandes
  • Allume-cigare (24 V)
  • Poche à documentation dans la console droite
  • Support pour téléphone portable
  • Frein de stationnement
  • Antidémarrage à code PIN, intégré dans le moniteur
  • Alimentation, 12 V-10 A
  • Vitre arrière (en verre trempé)/sortie de secours, avec marteau
  • Ceinture de sécurité à enrouleur intégrée au siège
  • Ceinture de sécurité avec alarme sonore et indicateur
  • Toit plein-ciel en verre feuilleté
  • Vitres de porte coulissantes
  • Colonne de direction à hauteur et inclinaison réglables
  • Marche intégrée à la jupe
  • Compartiment de rangement pour panier-repas
  • Pare-soleil pour pare-brise et toit plein-ciel
  • Levier de sécurité intégré dans la console gauche
  • Cabine hermétique avec ventilation positive par air filtré à vitesse variable

Train de roulement

  • Blocage automatique du frein et de l'essieu
  • Blocage électronique de tourelle et de translation
  • Vitesse d'approche lente
  • Quatre roues motrices
  • Essieux extra-robustes, moteur de translation sophistiqué, force de freinage réglable et système de freinage à disque
  • Essieu avant oscillant verrouillable avec point de graissage à distance
  • Marchepieds, large, gauche et droite
  • Boîtes à outils, gauche et droite, dans le train de roulement
  • Transmission hydrostatique à deux vitesses
  • Arbre de transmission monobloc avec intervalles de graissage de 1 000 heures

Autres équipements

  • Dispositif de lubrification automatique (équipements et couronne de rotation)
  • Frein de tourelle automatique
  • Possibilité d'ajout d'un circuit hydraulique auxiliaire
  • Bloc de refroidissement, tamis à maille fine et préfiltre à air du moteur
  • Compatible avec l'appareil électronique ET Cat
  • Contrepoids, 5 200 kg
  • Verrous de portières et cadenas pour bouchons avec système de sécurité Cat à une seule clé
  • Rétroviseurs grand angle, châssis et cabine
  • Product Link
  • Caméras : Caméra grand angle montée à l'arrière, intégrée au contrepoids
  • Caméras : Caméra grand angle droite, montée sur le capot de refroidissement
  • SOS ? Robinets de prélèvement rapide d'échantillons d'huile moteur, d'huile hydraulique et de liquide de refroidissement
  • Contacteur d'arrêt d'urgence du moteur
  • Entretoises pour les pneus

MH3026 Options

Commandes et canalisations auxiliaires

  • Canalisations de flèche et de bras auxiliaires
  • Circuits de commande (de série et en option, en fonction du choix de la flèche/du bras/de la timonerie) : Multifonction/commande d'outils - Circuit haute pression uni/bidirectionnel pour les applications avec marteau ou l'ouverture/la fermeture d'un équipement
  • Circuits de commande (de série et en option, en fonction du choix de la flèche/du bras/de la timonerie) : Multifonction/commande d'outils - Débit et pression programmables pour 10 équipements au maximum, sélection via le moniteur
  • Circuits de commande (de série et en option, en fonction du choix de la flèche/du bras/de la timonerie) : Circuits à attache rapide et canalisations pour attache rapide hydraulique (attaches rapides spécifiques/CW et à accouplement par axes Cat, commandées par un contacteur spécifique)
  • SmartBoom

Circuit hydraulique

  • Huile hydraulique biodégradable BIO HYDO Advanced HEES de Cat

Timonerie avant

  • Flèche VA (5 490 m) : Bras droit (2 500, 2 900 mm)
  • Flèche monobloc (5 650 mm) : Bras droit (2 500, 2 900 mm)
  • Flèche de manutention (6 800 mm) : Bras à partie avant inclinée MH (4 900, 5 500 ou 5 900 mm)
  • Flèche de manutention (6 800 mm) : Bras MH droit (4 800 mm)

Circuit électrique

  • Avertisseur de translation réglable
  • Gyrophare
  • Alternateur,15 kW

Poste de conduite

  • Protections supérieures/avant
  • Direction à manipulateur
  • Manipulateurs de pointe avec deux curseurs proportionnels
  • Pédale auxiliaire haute pression
  • Siège, dossier réglable, avec suspension pneumatique verticale et horizontale et appuie-tête. Réglage du poids automatique, soutien lombaire mécanique, système de climatisation passive, réglage de la longueur/de l'inclinaison du coussin de siège et siège chauffant (Confort)
  • Siège, dossier réglable, avec suspension pneumatique verticale et horizontale et appuie-tête. Réglage automatique en fonction de la hauteur et du poids, système de climatisation active, siège à revêtement en tissu microfibre haut de gamme, soutien lombaire pneumatique, réglage de la longueur/de l'inclinaison du coussin de siège et amortissement réglable, chauffant et ventilé (Deluxe)
  • Écran antipluie
  • Pare-brise : Pare-brise et toit plein-ciel monoblocs, résistants aux chocs, en verre feuilleté (EN356 P5A, 10 mm)
  • Pare-brise : Division 70/30, avec ouverture - pare-brise en deux parties, fixe, très résistant aux chocs, en verre feuilleté, et toit plein-ciel (EN356 P8B, 26 mm)
  • Rétroviseurs chauffants à commande électronique, châssis et cabine

Pneus

  • Double pneumatique 11.00-20
  • Tandem bandage plein, 10.00-20

Train de roulement

  • Train de roulement MH (2,75 m ou 2,99 m de large) avec quatre stabilisateurs soudés
  • Train de roulement MH (2,75 m ou 2,99 m de large) avec quatre stabilisateurs soudés et lame montée à l'avant
  • Train de roulement standard, avec stabilisateurs (avant ou arrière), lame de refoulement (avant ou arrière)
  • Ensemble d'accès facile à la cabine, à l'avant
  • Ensemble d'accès facile à la cabine, à l'arrière

Autres équipements

  • Timoneries de godet
  • Système de sécurité machine Cat
  • Attache rapide hydraulique
  • Vitesse maximale : 20 km/h ou 25 km/h*
  • Pompe de ravitaillement avec plateau spécifique pour le flexible
  • Ensemble de traitement des déchets, offre un ventilateur à sens de marche inversé et une grille vibrante pour l'ensemble de protection refroidissant
  • Système avancé de filtration en cabine
  • Équipements

Découvrez comment MH3026 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.

COMPARE ALL MODELS

Outils et aide d'experts à chaque étape

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Des spécifications complètes, des brochures de produits et bien plus encore. Inscrivez-vous ci-dessous pour obtenir des informations supplémentaires. Ou, pour un accès instantané, Ignorer ce formulaire.

Consentement Marketing

Technologie et services compatibles

Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.

  • API ISO 15143-3 (AEMP 2.0)

    Importez des données télématiques dans vos applications pour une meilleure gestion du parc. Notre API est conforme aux normes AEMP 2.0 et ISO 15143-3, elle est idéale pour les parcs mixtes.

  • Application Cat

    Une gestion efficace des équipements commence avec l'application Cat. Suivez l'emplacement et l'état de votre équipement, commandez un entretien ou des pièces, puis activez les dispositifs télématiques directement depuis votre appareil mobile. La gestion de votre parc 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 n'a jamais été aussi facile.

  • Cat Inspect

    Cat® Inspect vous permet d'accéder aux données de votre équipement sur votre appareil mobile. Cette application facile à utiliser vous permet de capturer des données d'inspection et elle s'intègre à vos autres systèmes de données Cat, pour que vous puissiez garder un œil sur votre parc. Plus de un million d'inspections sont effectuées chaque année, ce qui est à la fois utile et informatif pour les propriétaires d'équipement.

  • Cat VisionLink

    Consultez en ligne les informations relatives aux parcs avec VisionLink et utilisez-les pour prendre des décisions éclairées pour accroître la productivité, réduire les coûts, simplifier la maintenance et améliorer la sécurité sur le chantier. Grâce aux différentes options de niveau d'abonnement, votre concessionnaire Cat peut vous aider à configurer exactement ce dont vous avez besoin pour optimiser votre parc et augmenter le rendement.

  • My.Cat.Com

    My.Cat.Com est l'infrastructure basée sur le Web pour la gestion gestions des équipements numériques, ce qui vous offre un moyen facile de traiter des informations complexes. Surveillez les informations relatives au coût, à l'utilisation, à la fiabilité et à l'ancienneté, ainsi que d'autres données critiques nécessaires pour la gestion d'une entreprise plus efficace et performante. Accédez aux informations de votre équipement et mettez-vous en relation avec votre concessionnaire Cat, tout au même endroit.

  • Product Link Cat

    Cat® Product Link™ vous relie sans fil à vos équipements, vous offrant ainsi des indications précieuses sur le rendement de votre machine ou de votre flotte. Des informations telles que l'emplacement, les heures de fonctionnement, la consommation de carburant, le temps d'inactivité et les codes de diagnostic sont accessibles via des applications Web en ligne, afin de vous aider à prendre des décisions rapides et éclairées pour optimiser l'efficacité, améliorer la productivité et réduire les coûts d'exploitation de votre parc. Disponible avec connectivité satellite ou cellulaire.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Importez des données télématiques dans vos applications pour une meilleure gestion du parc. Notre API est conforme aux normes AEMP 2.0 et ISO 15143-3, elle est idéale pour les parcs mixtes.

Découvrir la technologie

Une gestion efficace des équipements commence avec l'application Cat. Suivez l'emplacement et l'état de votre équipement, commandez un entretien ou des pièces, puis activez les dispositifs télématiques directement depuis votre appareil mobile. La gestion de votre parc 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 n'a jamais été aussi facile.

Découvrir la technologie

Cat® Inspect vous permet d'accéder aux données de votre équipement sur votre appareil mobile. Cette application facile à utiliser vous permet de capturer des données d'inspection et elle s'intègre à vos autres systèmes de données Cat, pour que vous puissiez garder un œil sur votre parc. Plus de un million d'inspections sont effectuées chaque année, ce qui est à la fois utile et informatif pour les propriétaires d'équipement.

Découvrir la technologie

Consultez en ligne les informations relatives aux parcs avec VisionLink et utilisez-les pour prendre des décisions éclairées pour accroître la productivité, réduire les coûts, simplifier la maintenance et améliorer la sécurité sur le chantier. Grâce aux différentes options de niveau d'abonnement, votre concessionnaire Cat peut vous aider à configurer exactement ce dont vous avez besoin pour optimiser votre parc et augmenter le rendement.

Découvrir la technologie

My.Cat.Com est l'infrastructure basée sur le Web pour la gestion gestions des équipements numériques, ce qui vous offre un moyen facile de traiter des informations complexes. Surveillez les informations relatives au coût, à l'utilisation, à la fiabilité et à l'ancienneté, ainsi que d'autres données critiques nécessaires pour la gestion d'une entreprise plus efficace et performante. Accédez aux informations de votre équipement et mettez-vous en relation avec votre concessionnaire Cat, tout au même endroit.

Découvrir la technologie

Cat® Product Link™ vous relie sans fil à vos équipements, vous offrant ainsi des indications précieuses sur le rendement de votre machine ou de votre flotte. Des informations telles que l'emplacement, les heures de fonctionnement, la consommation de carburant, le temps d'inactivité et les codes de diagnostic sont accessibles via des applications Web en ligne, afin de vous aider à prendre des décisions rapides et éclairées pour optimiser l'efficacité, améliorer la productivité et réduire les coûts d'exploitation de votre parc. Disponible avec connectivité satellite ou cellulaire.

Découvrir la technologie