Ce site Internet utilise des « cookies » et les installe sur votre ordinateur afin de proposer de meilleures prestations. Pour en savoir plus sur ces cookies et obtenir des informations générales sur la manière de modifier les paramètres relatifs à leur utilisation, cliquez. En continuant à utiliser ce site sans modifier vos paramètres, vous acceptez l'utilisation des cookies.
Nous sommes conscients qu'en matière d'équipements de manutention, votre succès est lié à votre productivité et à des coûts d'exploitation réduits. La Pelle pour manutention MH3024 est conçue pour les applications industrielles et de recyclage, où la sécurité, la qualité et la fiabilité des produits sont primordiales et doivent être garanties. La MH3024 prend la relève de la MH3022 pour toutes les applications industrielles qui ne sont pas limitées par des contraintes d'espace.
Le poids en ordre de marche est calculé avec des pneus à bandage plein, contrepoids 4 200 kg (9 260 lb), train de roulement MH 2,75 m (9'0"), réservoir de carburant plein, conducteur et outil de travail (1 400 kg/3 086 lb). Le poids varie en fonction de la configuration de la machine.Le poids en ordre de marche est calculé avec des pneus à bandage plein, contrepoids 4 200 kg (9 260 lb), train de roulement MH 2,75 m (9'0"), réservoir de carburant plein, conducteur et outil de travail (1 400 kg/3 086 lb). Le poids varie en fonction de la configuration de la machine.
Le Moteur C7.1 ACERT™ Cat®, puissant et efficace, est conforme aux normes américaines EPA Tier 4 Final et à la norme européenne Stage IV sur les émissions. La technologie de réduction des émissions est transparente : aucune action n'est requise de la part du conducteur et aucun arrêt n'est nécessaire pour la régénération.
Pompe d'orientation spécifique permettant des mouvements combinés plus rapides et plus souples.
Le circuit hydraulique efficace offre précision et rapidité, tout en limitant la consommation de carburant.
Stabilité et capacités de levage accrues à l'arrière grâce au nouveau train de roulement symétrique MH 2,75 m (9'0").
Efficacité
Consommation de carburant réduite de près de 10 %*, sans aucun impact sur votre productivité, pour des coûts d'exploitation moindres.
Économiseurs de carburant intégrés : élimination du gaspillage grâce à la commande automatique du régime moteur, à l'arrêt automatique du moteur au ralenti et au mode Éco amélioré.
Capacité de refroidissement élevée : températures et coûts de fonctionnement réduits grâce au ventilateur axial.
*Par rapport à la précédente série D MH.
Sécurité
Certification Blue Angel : réduction des vibrations ressenties et des niveaux sonores.
Options pour applications spécifiques : résistants aux chocs violents et aux impacts, les pare-brise plus épais répondent respectivement aux normes EN356 P8B et P5A. Le système avancé de filtration en cabine empêche presque complètement l'infiltration de poussières et la contamination de l'air.
Excellente visibilité : grandes surfaces vitrées, diodes pour tous les projecteurs et caméras, écran à double affichage.
Accès direct à la cabine possible avec la superstructure orientable grâce à de nouvelles marches à l'avant et à l'arrière du train de roulement.
Simplicité d'utilisation
Profitez des technologies intégrées qui opèrent de façon transparente. Les fonctionnalités telles que le blocage automatique du frein, de l'essieu ou de la translation automatique affranchissent le conducteur de certaines tâches.
Technologies intelligentes : elles vous aident à augmenter votre productivité tout en facilitant l'utilisation de la machine ; essayez le système SmartBoom™ ou la direction par manipulateur disponibles en option.
Des cabines uniques : dans nos cabines sur mesure, tout peut être réglé, du siège aux commandes des outils de travail par manipulateurs et pédales.
Entretien
Accès au niveau du sol pour les composants faisant l'objet d'un entretien de routine, tels que les filtres à huile moteur et à carburant ou les robinets à liquide.
Entretien réduit sur toutes les fonctionnalités automatiques, telles que la pompe de levage électrique ou le système de lubrification, et longs intervalles de graissage.
Polyvalence
Diverses configurations : un large choix de longueurs de timonerie avant, y compris des bras d'excavation, des bras de manutention droits ou spéciaux avec une portée jusqu'à 10,8 m (35'7") au niveau du sol.
Augmentez votre efficacité grâce à la lame de poussée avant pour dégager du sol les matériaux courants dans les applications industrielles.
Diverses options d'ensemble de traitement des déchets (WH, Waste Handling) : l'ensemble « mailles fines » protège le capot de refroidissement de la poussière et comprend un préfiltre à air du moteur. Le ventilateur à sens de marche inversé réglable et la grille vibrante de l'ensemble WH offrent une protection renforcée.
Nombreux équipements pour s'attaquer aux travaux les plus divers, depuis les différents types de grappin jusqu'à l'alternateur Cat 15 kW.
Technologie Cat Connect
Le système Product Link™ permet aux propriétaires de se connecter à leurs machines pour connaître leur emplacement, leurs heures de service, leur consommation de carburant, leur temps d'inactivité, les événements survenus ainsi que les codes de diagnostic.