140 GC/ 140 GC AWD

Niveleuses 140 GC/ 140 GC AWD

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Puissance moteur (ISO 14396)
196 HP
147 kW
Largeur de la lame
12 ft
3.7 m
Alésage
4.1 in
105 mm

Vue d'ensemble

Performances, efficacité et confort dernière génération

La nouvelle niveleuse 140 GC Cat® allie performances et faibles coûts d'exploitation. L'entretien de la machine est facilité par l'accès aux filtres groupés. Les options de confort, telles que le système de chauffage/climatisation ou le siège à suspension pneumatique vous permettent de rester productif tout au long de la journée.

Avantages

Coût d'exploitation faible par heure

Les cycles d'entretien étendus et le ventilateur à vitesse variable contribuent à réduire les coûts.

Cabine conçue pour le confort

Améliorez l'efficacité et la productivité grâce aux options de confort de la cabine.

Les performances dont vous avez besoin

Obtenez un mouvement de la lame régulier et précis avec le moteur C7.1 Cat, le circuit hydraulique et les commandes.

Spécifications produit pour 140 GC/ 140 GC AWD

Puissance moteur (ISO 14396) 196 HP 147 kW
Alésage 4.1 in 105 mm
Cylindrée 427.8 in³ 7.01 l
Émissions Normes EPA Tier 4 Final (États-Unis)/Stage V (Union européenne) Normes EPA Tier 4 Final (États-Unis)/Stage V (Union européenne)
Modèle de moteur Cat 7.1 Cat 7.1
Régime moteur (tr/min) 2 200 2 200
Capacité standard 109 °F 43 °C
Capacité ambiante - Élevée 122 °F 50 °C
Couple maximal - ISO 9249 616 lb/ft 835 N·m
Course 5.3 in 135 mm
Réserve de couple : ISO 9294 40 % 40 %
Nombre de cylindres 6 6
Nota (1) La puissance nette est testée conformément aux normes ISO 9249, SAE J1349 et CEE 80/1269 en vigueur au moment de la fabrication. La puissance nette est testée conformément aux normes ISO 9249, SAE J1349 et CEE 80/1269 en vigueur au moment de la fabrication.
Nota (2) La puissance nette annoncée est la puissance disponible au régime nominal de 2 200 tr/min, mesurée au volant si le moteur est équipé d'un ventilateur, d'un filtre à air, d'un silencieux et d'un alternateur. La puissance nette annoncée est la puissance disponible au régime nominal de 2 200 tr/min, mesurée au volant si le moteur est équipé d'un ventilateur, d'un filtre à air, d'un silencieux et d'un alternateur.
Note (3) Puissance telle que déclarée conformément à la norme ISO 14396 Puissance telle que déclarée conformément à la norme ISO 14396
Puissance moteur AWD (ISO 14396) 196 HP 147 kW
Nota Le circuit de climatisation de cette machine contient le gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a (potentiel de réchauffement climatique : 1 430). Le circuit contient 2,0 kg de réfrigérant, avec un équivalent CO2 de 2,86 tonnes métriques. Le circuit de climatisation de cette machine contient le gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a (potentiel de réchauffement climatique : 1 430). Le circuit contient 2,0 kg de réfrigérant, avec un équivalent CO2 de 2,86 tonnes métriques.
Nota * Le poids en ordre de marche d'un équipement standard est calculé avec le réservoir de carburant plein, le liquide de refroidissement, le conducteur, le tampon de poussée, le ripper arrière, les pneus sur les jantes à éléments multiples (*Écart 17,5-25/**17.5R-25) et d'autres équipements. * Le poids en ordre de marche d'un équipement standard est calculé avec le réservoir de carburant plein, le liquide de refroidissement, le conducteur, le tampon de poussée, le ripper arrière, les pneus sur les jantes à éléments multiples (*Écart 17,5-25/**17.5R-25) et d'autres équipements.
Longueur de la machine* 406.7 in 10322 mm
Nota * Équipement standard avec bloc de poussée et ripper. * Équipement standard avec bloc de poussée et ripper.
Largeur de la lame 12 ft 3.7 m
Rayon d'arc 16.3 in 413 mm
Hauteur de lame 24 in 610 mm
Largeur de la lame de coupe 6 in 152 mm
Embout 6 in 152 mm
Garde entre lame et cercle 4.4 in 112 mm
Déport de cercle à gauche 29.6 in 752 mm
Déport de cercle à droite 28.7 in 728 mm
Profondeur de coupe maximale 28.1 in 715 mm
Hauteur de levage max. au-dessus du sol 18.7 in 475 mm
Déport latéral du bouclier à gauche 25.6 in 649 mm
Déport latéral du bouclier à droite 20.7 in 526 mm
Plage d'extrémités de lame, marche arrière 5 5
Plage d'extrémités de lame, marche avant 40 40
Réservoir de carburant 78 US gal 295 l
Entraînement de cercle avec embrayage de sécurité 2 US gal 7.5 l
Entraînement de cercle sans embrayage de sécurité 0.5 US gal 2 l
Circuit de refroidissement 40 l 10.6 US gal
Carter moteur 5.5 US gal 21 l
Réservoir de liquide d'échappement diesel (Tier 4 uniquement) 4.2 US gal 16 l
Circuit hydraulique 11.9 US gal 45 l
Transmission 4.8 US gal 18 l

140 GC/ 140 GC AWD Équipement standard

Cabine

  • Siège standard
  • Volant de direction/commandes à levier
  • Cabine de base
  • Écran avec affichage des informations
  • Éclairage halogène
  • Prééquipement radio
  • Product Link

Groupe motopropulseur

  • C7.1 Cat
  • Mode ÉCO
  • Ventilateur à vitesse variable
  • Différentiel antipatinage

Sécurité

  • Frein de stationnement
  • Klaxon d'avertissement/de signalisation
  • Rétroviseur
  • Freins hydrauliques
  • Rétroviseurs latéraux
  • Passerelles et barres d'appui

140 GC/ 140 GC AWD Options

Cabine

  • Siège à suspension mécanique
  • Siège à suspension pneumatique
  • Cadre ROPS/FOPS
  • Système de chauffage/climatisation de la cabine
  • Essuie-glace arrière
  • Toit
  • Cabine, haut de gamme
  • Écran de vitre arrière
  • Essuie-glace avant
  • Inclinomètre numérique de lames

Groupe motopropulseur

  • Ventilateur inversé
  • Traction intégrale (AWD)

Ensemble barre d'attelage, cercle et bouclier

  • Embrayage de sécurité du pignon de cercle
  • Circle Saver

Sécurité

  • Caméra de recul
  • Circuit de direction auxiliaire
  • Caméra de vision avant

Une grande polyvalence

  • Scarificateur
  • Contrepoids
  • Tampon de poussée
  • Ensemble de levage avant
  • Aileron chasse-neige
  • Lame frontale

Technologie et services compatibles

Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.

  • Cat Inspect

    Cat® Inspect vous permet d'accéder aux données de votre équipement sur votre appareil mobile. Cette application facile à utiliser vous permet de capturer des données d'inspection et elle s'intègre à vos autres systèmes de données Cat, pour que vous puissiez garder un œil sur votre parc. Plus de un million d'inspections sont effectuées chaque année, ce qui est à la fois utile et informatif pour les propriétaires d'équipement.

  • Cat VisionLink

    Consultez en ligne les informations relatives aux parcs avec VisionLink et utilisez-les pour prendre des décisions éclairées pour accroître la productivité, réduire les coûts, simplifier la maintenance et améliorer la sécurité sur le chantier. Grâce aux différentes options de niveau d'abonnement, votre concessionnaire Cat peut vous aider à configurer exactement ce dont vous avez besoin pour optimiser votre parc et augmenter le rendement.

  • Product Link Cat

    Cat® Product Link™ vous relie sans fil à vos équipements, vous offrant ainsi des indications précieuses sur le rendement de votre machine ou de votre flotte. Des informations telles que l'emplacement, les heures de fonctionnement, la consommation de carburant, le temps d'inactivité et les codes de diagnostic sont accessibles via des applications Web en ligne, afin de vous aider à prendre des décisions rapides et éclairées pour optimiser l'efficacité, améliorer la productivité et réduire les coûts d'exploitation de votre parc. Disponible avec connectivité satellite ou cellulaire.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Cat® Inspect vous permet d'accéder aux données de votre équipement sur votre appareil mobile. Cette application facile à utiliser vous permet de capturer des données d'inspection et elle s'intègre à vos autres systèmes de données Cat, pour que vous puissiez garder un œil sur votre parc. Plus de un million d'inspections sont effectuées chaque année, ce qui est à la fois utile et informatif pour les propriétaires d'équipement.

Découvrir la technologie

Consultez en ligne les informations relatives aux parcs avec VisionLink et utilisez-les pour prendre des décisions éclairées pour accroître la productivité, réduire les coûts, simplifier la maintenance et améliorer la sécurité sur le chantier. Grâce aux différentes options de niveau d'abonnement, votre concessionnaire Cat peut vous aider à configurer exactement ce dont vous avez besoin pour optimiser votre parc et augmenter le rendement.

Découvrir la technologie

Cat® Product Link™ vous relie sans fil à vos équipements, vous offrant ainsi des indications précieuses sur le rendement de votre machine ou de votre flotte. Des informations telles que l'emplacement, les heures de fonctionnement, la consommation de carburant, le temps d'inactivité et les codes de diagnostic sont accessibles via des applications Web en ligne, afin de vous aider à prendre des décisions rapides et éclairées pour optimiser l'efficacité, améliorer la productivité et réduire les coûts d'exploitation de votre parc. Disponible avec connectivité satellite ou cellulaire.

Découvrir la technologie

Découvrez comment 140 GC/ 140 GC AWD soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.

COMPARE ALL MODELS

Améliorez la productivité et l’efficacité

La technologie Cat® Construction rend vos machines et vos conducteurs plus productifs, améliore l'efficacité, économise du carburant et réduit les coûts d'exploitation de votre flotte.

En savoir plus

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Des spécifications complètes, des brochures de produits et bien plus encore. Inscrivez-vous ci-dessous pour obtenir des informations supplémentaires. Ou, pour un accès instantané, Ignorer ce formulaire.

Consentement Marketing

Découvrez les offres disponibles pour  140 GC/ 140 GC AWD

Afficher davantage d'offres