Moteur
Couple maximal | 544 lb/ft 738 N·m |
Cylindrée | 268.5 in³ 4.4 l |
Puissance moteur AWD (ISO 14396) | 128 kW 171 HP |
Nota (1) | La puissance nette est testée conformément aux normes ISO 9249, SAE J1349 et CEE 80/1269 en vigueur au moment de la fabrication. La puissance nette annoncée est la puissance disponible au régime nominal de 2 000 tr/min, mesurée au volant si le moteur est équipé d'un ventilateur, d'un filtre à air, d'un silencieux et d'un alternateur. Puissance telle que déclarée conformément à la norme ISO 14396. La puissance nette est testée conformément aux normes ISO 9249, SAE J1349 et CEE 80/1269 en vigueur au moment de la fabrication. La puissance nette annoncée est la puissance disponible au régime nominal de 2 000 tr/min, mesurée au volant si le moteur est équipé d'un ventilateur, d'un filtre à air, d'un silencieux et d'un alternateur. Puissance telle que déclarée conformément à la norme ISO 14396. |
Émissions | Conforme aux normes sur les émissions de l'EPA Tier 4 Final pour les États-Unis et Stage V pour l'Union européenne. Conforme aux normes sur les émissions de l'EPA Tier 4 Final pour les États-Unis et Stage V pour l'Union européenne. |
Course | 5 in 127 mm |
Altitude de détarage | 9842 ft 3000 m |
Alésage | 4.1 in 105 mm |
Modèle de moteur | C4.4 Cat® C4.4 Cat® |
Réserve de couple : ISO 9294 | 21 % 21 % |