Augmentez votre productivité avec la Niveleuse 140 Cat. Conçue pour la précision, le rendement énergétique et le confort du conducteur, elle est idéale pour la construction et l'entretien des routes.

Niveleuses 140 Tier 4 / Stage V

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Puissance nette, ISO 9249/SAE J1349
248 HP
174 kW
Poids en ordre de marche, équipement standard
42542.6 lb
19297 kg
Largeur de la lame
12 ft
4267 mm

Vue d'ensemble

Repensée pour améliorer le confort du conducteur et réduire l'entretien

La niveleuse 140 Cat® est une machine de taille moyenne idéale pour l’entretien des routes. Il offre le bon équilibre entre puissance, contrôle et portée de la lame pour le nivellement, le bombement et le creusement de fossés. Faites l’entretien de vos routes secondaires en gravier en tout confort grâce à la cabine redessinée.

Avantages

Conçu pour une disponibilité accrue

Continuez à travailler, pas à attendre. La 140 Cat dispose d’intervalles d’entretien prolongés et synchronisés et de points d’accès pour l’entretien centralisés pour vous faire gagner du temps. Le cercle hautes performances en option réduit l’usure pour une plus grande précision.

Conception axée sur le conducteur

Les conducteurs passent avant tout grâce à une meilleure régulation de la température, de nombreux réglages du siège et une visibilité panoramique améliorée. Renforcez encore plus la sécurité sur le chantier grâce aux caméras intégrées de vision arrière, de vision avant et à 360° disponibles en option qui s’affichent sur l’écran principal.

Une productivité adaptée

Prenez le contrôle à l’aide des manipulateurs ou des leviers de votre choix. Le modèle 140 est pré-équipé en usine pour la technologie Grade en option et conçu pour des mises à niveau faciles des équipements qui vous aident à étendre vos capacités et à travailler plus rapidement.

Spécifications produit pour 140

Puissance nette, ISO 9249/SAE J1349 248 HP 174 kW
Modèle de moteur C7.1 Cat® C7.1 Cat®
VHP Plus - Rapport - Puissance nette - Marche avant 1re 169 HP 126 kW
VHP Plus - Rapport - Puissance nette - Marche avant 2e 176 HP 131 kW
VHP Plus - Rapport - Puissance nette - Marche avant 3e 182 HP 136 kW
VHP Plus - Rapport - Puissance nette - Marche avant 4e 192 HP 143 kW
VHP Plus - Rapport - Puissance nette - Marche avant 5e 197 HP 147 kW
VHP Plus - Rapport - Puissance nette - Marche avant 6e 205 HP 153 kW
VHP Plus - Rapport - Puissance nette - Marche avant 7e 213 HP 159 kW
VHP Plus - Rapport - Puissance nette - Marche avant 8e 233 HP 174 kW
VHP Plus - Rapport - Puissance nette - Marche arrière 1re 126 HP 169 kW
VHP Plus - Rapport - Puissance nette - Marche arrière 2e 176 HP 131 kW
Alésage 4.1 in 105 mm
Course 5.3 in 135 mm
Cylindrée 1.9 US gal 7.01 l
Nombre de cylindres 6 6
Poids en ordre de marche, équipement standard 42542.6 lb 19297 kg
Poids en ordre de marche - équipement standard - essieu avant 11783.7 lb 5345 kg
Poids en ordre de marche - équipement standard - essieu arrière 30758.9 lb 13952 kg
Largeur de la lame 12 ft 4267 mm
Poids du levier/du volant de direction* Tier 4 42167.8 lb 19127 kg
Poids du levier/du volant de direction de la traction intégrale* (AWD) Tier 4 43278.9 lb 19631 kg
Poids du manipulateur* Tier 4 42542.6 lb 19297 kg
Poids du manipulateur de la traction intégrale* (AWD) Tier 4 43497.2 lb 19730 kg
Nota (1) * Le poids en ordre de marche avec un équipement type est calculé avec le réservoir de carburant plein, le liquide de refroidissement, les lubrifiants, le conducteur, le bloc de poussée, le blindage de transmission, le ripper/scarificateur arrière, les pneus 14.0R24 sur jantes multipièces et les autres équipements. * Le poids en ordre de marche avec un équipement type est calculé avec le réservoir de carburant plein, le liquide de refroidissement, les lubrifiants, le conducteur, le bloc de poussée, le blindage de transmission, le ripper/scarificateur arrière, les pneus 14.0R24 sur jantes multipièces et les autres équipements.
Hauteur au sommet de la cabine 136 in 3454 mm
Hauteur: Centre de l'essieu avant 24.1 in 612 mm
Hauteur au sommet des vérins 119.8 in 3044 mm
Hauteur - Cheminée d'échappement 130.4 in 3313 mm
Longueur - Plateau de poussée au ripper 405.4 in 10297 mm
Longueur du pneu avant à l'arrière de la machine 350.8 in 8911 mm
Longueur entre les essieux en tandem 59 in 1498 mm
Largeur : entre les axes des pneus 82.2 in 2087 mm
Garde au sol - Essieu arrière 13.1 in 333 mm
Nota Toutes les dimensions sont approximatives et s'appliquent à toutes les configurations de la 140 (sans traction intégrale, avec traction intégrale, LVR et manipulateur) sauf indication contraire. Toutes les dimensions sont approximatives et s'appliquent à toutes les configurations de la 140 (sans traction intégrale, avec traction intégrale, LVR et manipulateur) sauf indication contraire.
Nota Le système de climatisation de cette machine contient du gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a ou R1234yf. Voir l'étiquette ou le guide d'instructions pour l'identification du gaz. - S'il est équipé de R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1 430), le système contient 1,6 kg (3,5 lb) de réfrigérant, soit un équivalent CO2 de 2,288 tonnes métriques (2,521 tonnes US). Le système de climatisation de cette machine contient du gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a ou R1234yf. Voir l'étiquette ou le guide d'instructions pour l'identification du gaz. - S'il est équipé de R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1 430), le système contient 1,6 kg (3,5 lb) de réfrigérant, soit un équivalent CO2 de 2,288 tonnes métriques (2,521 tonnes US).
Vitesses avant / arrière 9 vitesses avant/6 vitesses arrière 9 vitesses avant/6 vitesses arrière
Transmission Powershift avec convertisseur de couple à arbre intermédiaire Powershift avec convertisseur de couple à arbre intermédiaire
Freins de manœuvre Double circuit hydraulique Double circuit hydraulique
Freins - auxiliaires Double circuit hydraulique Double circuit hydraulique
Freins de stationnement Actionné par ressort et desserré par pression hydraulique Actionné par ressort et desserré par pression hydraulique
Type de circuit Parallèle Parallèle
Type de pompe Piston variable Piston variable
Sortie de pompe* 3503 psi 24150 Pa
Pression maximale du circuit 3698 psi 25500 Pa
Contenance du réservoir 15.9 US gal 60 l
Nota *Sortie de pompe mesurée à une vitesse nominale de 2000 tr/min *Sortie de pompe mesurée à une vitesse nominale de 2000 tr/min
Circuit de refroidissement 11.4 US gal 43 l
Réservoir de liquide d'échappement diesel (Tier 4 uniquement) 6.6 US gal 25 l
Carter moteur 5.3 US gal 20 l
Réservoir de carburant 98 US gal 371 l
Circuit hydraulique 15.9 US gal 60 l
Transmission et différentiel 18 US gal 68 l
Direction ISO 3449:2005 Niveau II ISO 3449:2005 Niveau II
Freins ISO 3450:2011 ; AIS-143:2018 ISO 3450:2011 ; AIS-143:2018
Niveaux sonores ISO 6396: ISO 6395 ISO 6396: ISO 6395

140 Équipement standard

NOTA

  • L'équipement standard et les options peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

POSTE DE CONDUITE

  • Commandes par volant de direction/levier réglables
  • Ceinture de sécurité
  • Commande d'accélérateur électrique
  • Cabine entièrement repensée, insonorisée, avec cadre de protection en cas de retournement (ROPS) et cadre de protection contre les chutes d'objets (FOPS)
  • Affichage à cristaux liquides couleur avec écran tactile de 10 pouces (254 mm)
  • Zones de rangement supplémentaires
  • Écran avec affichage des informations
  • Prééquipement radio
  • Porte-gobelet
  • Support pour téléphone
  • Plafonnier
  • Crochet à vêtements
  • Essuie-glaces avant

SÉCURITÉ

  • Avertisseur de recul
  • Rampes
  • Freins hydrauliques
  • Circuit hydraulique avec système intégré d'abaissement de l'équipement en cas de moteur en panne
  • Circuit hydraulique avec décharge de pression intégrée au niveau de l'orifice de service
  • Frein de stationnement
  • Rétroviseur
  • Rétroviseurs latéraux
  • Klaxon d'avertissement/de signalisation

GROUPE MOTOPROPULSEUR

  • Moteur diesel C7.1 Cat
  • Mode Éco
  • Ventilateur à vitesse variable
  • Capacité standard de 43 °C (109 °F)

ENSEMBLE BARRE D'ATTELAGE, CERCLE ET BOUCLIER

  • Bouclier de cercle de barre d'attelage standard
  • Embrayage de sécurité à entraînement de cercle

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

  • Feux de marche arrière
  • Panneau de disjoncteurs
  • Batteries à usage courant de 900 CCA
  • Démarreur électrique
  • Feux arrière avec éclairage à diodes
  • Éclairage halogène

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

  • Remplissage du carburant et du DEF au niveau du sol
  • Emplacement groupé pour l'huile moteur et les filtres à carburant
  • Liquide de refroidissement longue durée
  • Filtres de nouvelle génération pour carburant et huile moteur

PROTECTIONS

  • Transmission

140 Options

NOTA

  • L'équipement standard et les options peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

POSTE DE CONDUITE

  • Essuie-glaces avant inférieurs
  • Siège à suspension mécanique
  • Siège à suspension pneumatique chauffant/avec refroidissement
  • Système de chauffage/climatisation de la cabine
  • Ventilateurs de dégivrage
  • Essuie-glace arrière
  • Cabine, haut de gamme
  • Écran sur la vitre arrière
  • Inclinomètre numérique de lames
  • Product Link

SÉCURITÉ

  • Ceinture de sécurité avec harnais de sécurité à quatre points
  • Système de présence du conducteur
  • Caméra de recul
  • Circuit de direction auxiliaire
  • Passerelles
  • Gyrophare

GROUPE MOTOPROPULSEUR

  • Démarreur extra-robuste
  • Transmission Autoshift

ENSEMBLE BARRE D'ATTELAGE, CERCLE ET BOUCLIER

  • Barre d'attelage réglable en hauteur
  • Cercle hautes performances
  • Embrayage de sécurité à entraînement de cercle
  • Économiseur de cercle
  • Lubrification de pignon à distance
  • Bouclier de 4,9 m (16 ft)

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

  • Alternateur à balais de 145 A
  • Batteries industrielles de 1 400 CCA

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

  • Compatible avec le système de remplissage rapide de carburant
  • Éclairage sous le capot

PROTECTIONS

  • Garde-boue
  • Capot, sous la plate-forme de la cabine
  • Protections des vérins de direction

INÉGALÉE

  • Attelage pour remorquage
  • Pneus L3
  • Préfiltre Sy-Klone

ACCESSOIRES DISPONIBLES EN USINE

  • Assemblages de levage
  • Cercle hautes performances
  • Contrepoids
  • Tampon de poussée
  • Scarificateur au milieu de la machine (MMS)
  • Ripper/scarificateur arrière
  • Boucliers
  • Lame frontale

ACCESSORIES

  • Assemblages de levage
  • Cercle hautes performances
  • Contrepoids
  • Tampon de poussée
  • Scarificateur au milieu de la machine (MMS)
  • Ripper/scarificateur arrière
  • Boucliers
  • Lame frontale
  • Ailerons chasse-neige
  • Charrue chasse-neige en V
  • Charrue chasse-neige droite
  • Brosses

Technologie et services compatibles

Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Cat® Inspect vous permet d'accéder aux données de votre équipement sur votre appareil mobile. Cette application facile à utiliser vous permet de capturer des données d'inspection et elle s'intègre à vos autres systèmes de données Cat, pour que vous puissiez garder un œil sur votre parc. Plus de un million d'inspections sont effectuées chaque année, ce qui est à la fois utile et informatif pour les propriétaires d'équipement.

Découvrir la technologie

Le Dépistage des pannes à distance Cat permet à votre concessionnaire Cat d'exécuter des tests alors que la machine est en fonctionnement. Une fois le problème identifié, un technicien peut le résoudre immédiatement à l'aide des pièces et des outils appropriés, ce qui permet de gagner du temps et de l'argent. Le Dépistage des pannes à distance réduit le temps d'entretien et permet de conserver le rendement optimal de vos machines.

Découvrir la technologie

La Mise à jour à distance Cat envoie une alerte de votre concessionnaire Cat, pour vous inviter à mettre à jour les logiciels sur votre machine. Pour minimiser l'immobilisation, il est possible de déployer les mises à jour sur le chantier sans attendre l'arrivée d'un technicien de concessionnaire. La Mise à jour à distance réduit le temps d'entretien et permet de conserver le rendement optimal de vos équipements.

Découvrir la technologie

VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.

Découvrir la technologie
1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Cat GRADE avec 3D pour niveleuses est un système de commande de nivellement intégré à la machine conçu pour accélérer le nivellement avec plus de précision, d'efficacité et de productivité. La commande automatique de la lame réduit les interventions du conducteur et le nombre de passages pour que la tâche soit effectuée avec un gain de temps et d'argent.

Découvrir la technologie

Cat® GRADE avec pente transversale est un système intégré qui recourt à l'automatisation de la pente transversale de la lame pour permettre aux conducteurs de niveleuse d'obtenir un nivellement plus précis, plus rapidement. Résultat : ils sont plus productifs pour une durée de travail identique. Le système permet également d'économiser sur la consommation de carburant et sur la quantité de matériaux utilisés, qui peut être réduite de 40 %.

Découvrir la technologie
1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

VisionLink® Productivity est une plate-forme dans le Cloud qui collecte et résume les données de chantier et de télématique de machine transmises par tous vos équipements. Les données de performance exploitables transmises à la plate-forme Web permettent aux utilisateurs d'y accéder depuis n'importe où et à tout moment via un téléphone mobile, une tablette ou un ordinateur de bureau, à l'intérieur ou l'extérieur du chantier.

Découvrir la technologie

Découvrez comment 140 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Galerie média

Niveleuse 140

Niveleuse 140

Niveleuse 140

Niveleuse 140

Niveleuse 140

Niveleuse 140

Niveleuse 140
Niveleuse 140
Niveleuse 140
Niveleuse 140
Niveleuse 140
Niveleuse 140

Présentation de la niveleuse Cat® 140 nouvelle génération

L'avenir de la puissance de nivellement : découvrez Cat® Power to the Ground

Présentation de la niveleuse Cat® 140 nouvelle génération
L'avenir de la puissance de nivellement : découvrez Cat® Power to the Ground