Niveleuses 150 Cat® — Conçues pour des performances robustes et précises

Niveleuses Nouvelle génération 150 Tier 4 / Stage V

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Puissance nette, ISO 9249/SAE J1349
219 HP
163 kW
Poids en ordre de marche, équipement standard
45012 lb
20417 kg
Largeur de la lame
12 ft
3657 mm

Caractéristiques en un coup d'œil

Affichage de 1-6 sur 5

Cabine repensée

Cabine repensée

Cabine repensée

La cabine repensée offre une meilleure visibilité sur le sol, des boutons de commande regroupés pour faciliter les opérations, des améliorations de siège en option et des réglages de confort personnalisés pour le conducteur. La niveleuse 150 Cat propose des configurations de direction au volant et par levier (LVR) ou manipulateur (JOY), selon les préférences du conducteur.
sécurité

sécurité

sécurité

  • La centrale de surveillance de présence du conducteur (Operator Presence Monitor) maintient le frein de stationnement serré et les équipements hydrauliques désactivés jusqu'à ce que le conducteur soit assis et que la machine soit prête à fonctionner.
  • Peinture antireflet réduisant la fatigue visuelle lors des travaux de nuit.
  • Le ravitaillement au niveau du sol ne nécessite pas de monter sur la machine pour remplir le réservoir de carburant.
  • Assurez-vous d'avoir trois points de contact à l'entrée et à la sortie de la machine avec des passerelles et des barres d'appui stratégiquement placées.
  • Travaillez après le coucher du soleil grâce à l'option d'éclairage à diode pour une meilleure visibilité nocturne.
  • La direction sensible à la vitesse réduit la sensibilité de la direction à mesure que la vitesse au sol augmente, offrant ainsi plus de confiance et de maîtrise au conducteur.
  • Le circuit de direction secondaire de série active automatiquement une pompe hydraulique électrique en cas de chute de la pression de direction pour permettre au conducteur d'arrêter la machine.
  • Le verrouillage hydraulique désactive toutes les fonctions de l'équipement à l'exception de la commande de direction de la machine. Cela est particulièrement utile lors des déplacements sur route.
  • Les freins sont situés à chaque roue en tandem afin d'éliminer les efforts de freinage sur le groupe motopropulseur. Les systèmes de freinage redondants utilisent des accumulateurs afin d'activer l'arrêt en cas de défaillance de la machine.
  • Sur les tandems, des grilles en acier perforé et les mains courantes judicieusement positionnées offrent une solide plate-forme pour se déplacer sur ou autour de la machine ou descendre de celle-ci.
  • Cette fonctionnalité protège la barre d'attelage, le cercle et le bouclier contre les charges d'impact lorsque la lame rencontre un objet immobile. Elle réduit également le risque de changements de direction soudains dans les conditions de faible adhérence. Les accumulateurs de levage de lame en option aident à absorber les charges d'impact en permettant un déplacement vertical de la lame. Cette fonctionnalité en option limite l'usure et réduit les charges provoquées par les impacts, pour une plus grande sécurité du conducteur.
  • Technologie

    Technologie

    Technologie

    Grâce aux données fournies par les technologies embarquées sur les machines, vous êtes mieux informé sur l'équipement et les travaux.
  • L'option de prééquipement (ARO) Cat Grade constitue la base de toutes les technologies des niveleuses Cat.
  • Cat VisionLink fournit des informations de données exploitables pour toutes les ressources, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement.* Examinez les données d'équipement à partir de votre ordinateur de bureau ou de votre appareil mobile afin de maximiser la disponibilité et d'optimiser vos ressources. Les tableaux de bord fournissent des informations telles que les heures, les kilomètres, la position, le temps de ralenti et la consommation de carburant. Prenez des décisions éclairées qui permettent de réduire les coûts, de simplifier l'entretien et d'améliorer la sécurité sur votre chantier.
  • Cat Inspect est une application mobile qui vous permet de facilement réaliser des contrôles d'entretien préventif (PM) numériques, des inspections et des tours d'inspection quotidiens. Les inspections peuvent être facilement intégrées à d'autres systèmes de données Cat comme VisionLink, ce qui vous permet de garder un œil sur votre parc.
  • Remote Troubleshoot (Dépannage à distance) est une application mobile qui permet à votre concessionnaire Cat de réaliser des tests de diagnostic sur votre machine connectée à distance afin de garantir la résolution rapide des problèmes et réduire les temps d'arrêt.
  • Cat Grade 3D pour niveleuses, appelées également « niveleuses sans mât », est un système de commande de nivellement intégré à la machine conçu pour accélérer le nivellement avec plus de précision, d'efficacité et de productivité. La commande automatique de la lame réduit les interventions du conducteur et le nombre de passages pour que la tâche soit effectuée avec un gain de temps et d'argent. La barrière électronique est entièrement étalonnée en usine.
  • Cross Slope Assist (Assistant de pente transversale) comprend désormais le vérin à détection de position (PSC, Position Sensing Shift Cylinder), la fonction E-fence Blade Avoidance (barrière électronique de protection de la lame) et deux capteurs pour simplifier les mises à niveau sans mât. Cela permet au conducteur de contrôler manuellement une extrémité du bouclier tandis que le système contrôle l'autre.
  • L'option de prééquipement (ARO) fournit des fixations de pivotement prêtes à recevoir des capteurs pour accélérer l'installation de l'outil de travail en après-vente.
    Des coûts d'entretien réduits

    Des coûts d'entretien réduits

    Des coûts d'entretien réduits

  • Les filtres groupés et les points d'accès facilitent le travail des conducteurs
  • Activez le mode Éco pour réduire la consommation de carburant.
  • Les filtres, comme l'huile hydraulique, l'air moteur et les filtres DEF, sont regroupés pour faciliter l'accès et l'entretien préventif. Les filtres de nouvelle génération permettent de réduire vos coûts en termes de fluides et en filtres.
  • Passez moins de temps à nettoyer le circuit de refroidissement grâce au ventilateur à sens de marche inversé; le nettoyage hebdomadaire de ce dernier réduit les coûts tout en optimisant le temps productif.
  • Le cercle hautes performances contribue à réduire les heures de maintenance mensuelle planifiées pour les inspections fréquentes, le remplacement des bandes d'usure et les ajustements de patin du cercle associés aux cercles conventionnels. Les avantages incluent une augmentation du couple, une amélioration des performances et une plus longue durée de vie du cercle. Il assure une rotation homogène et sans effort de la lame et aide à respecter la tolérance d'élévation du profil de la route.
  • Entretenez les routes grâce à l'ensemble barre d'attelage, cercle et bouclier standard équipé de dents durcies pour une durée de vie accrue. Pour un nivellement de finition précis, optez pour la barre d'attelage réglable par le haut pour les applications exigeant une précision maximale. Comparé à la version standard, elle offre jusqu'à 45 % de réduction sur les coûts d'entretien.
  • Durabilité

    Durabilité

    Durabilité

    • Le moteur Cat est conforme aux normes sur les émissions Tier 4 Final de l'EPA pour les États-Unis et Stage V pour l'Union européenne.
    • Les moteurs diesel Cat doivent utiliser du diesel ULSD (Ultra Low Sulfur Diesel, diesel à très faible teneur en soufre contenant 15 ppm de soufre ou moins) ou du diesel ULSD mélangé aux carburants à plus faible intensité en carbone suivants, dans les proportions maximales suivantes : 20 % de biodiesel FAME (fatty acid methyl ester, ester méthylique d'acide gras)* ou 100 % de diesel renouvelable, ainsi que des carburants HVO (hydrogenated vegetable oil, huile végétale hydrogénée) et GTL (gas-to-liquid, gaz liquéfié). Se référer aux directives pour une application réussie. Veuillez contacter votre concessionnaire Cat ou référez-vous à la publication spéciale SEBU6250 Caterpillar Machine Fluids Recommendations (Recommandations relatives aux liquides des équipements Caterpillar).
    • Minuterie de coupure de ralenti du moteur permettant d'arrêter la machine après une période de ralenti prédéfinie afin d'économiser du carburant et réduire les temps d'inactivité superflus.
    • Cat Grade contribue à réduire la consommation de carburant et les émissions de gaz à effet de serre en vous permettant d'obtenir un nivellement plus précis en un temps record grâce à l'action des lames automatisées.
    • Les intervalles d'entretien prolongés réduisent non seulement les temps d'arrêt, mais diminuent également la quantité de fluide et de filtres remplacés au cours de la durée de vie de la machine.
    • VisionLink affiche les émissions de CO2 des ressources surveillées ; ces émissions sont calculées par type de carburant pour la consommation de carburant en fonctionnement chaque jour sur une plage de dates sélectionnée.
    • Ne gaspillez pas le carburant au ralenti. La surveillance du parc en ligne Cat VisionLink vous permet de gérer les temps d'inactivité et de réduire la consommation de carburant et les émissions de gaz à effets de serre.
    • Les pièces Cat Reman sont un choix durable. Les nouvelles pièces Cat sont conçues pour offrir plusieurs durées de vie de sorte que les pièces Cat Reman sont véritablement réusinées, et non simplement réparées, reconstruites ou reconditionnées. Parce que le processus garantit que les dernières modifications de conception sont incorporées dans les pièces Cat Reman, vous obtenez une nouvelle qualité et des performances exceptionnelles à moindre coût.
    *Les moteurs sans dispositifs de post-traitement peuvent utiliser des mélanges plus élevés, contenant jusqu'à 100 % de biodiesel. (Pour l'utilisation de mélanges supérieurs à 20 % de biodiesel, consultez votre concessionnaire Cat).

    Spécifications produit pour Nouvelle génération 150

    Puissance nette, ISO 9249/SAE J1349 219 HP 163 kW
    Modèle de moteur C9.3B Cat® C9.3B Cat®
    Poids en ordre de marche, équipement standard 45012 lb 20417 kg
    Largeur de la lame 12 ft 3657 mm
    Vitesses avant / arrière 9 vitesses avant/6 vitesses arrière 9 vitesses avant/6 vitesses arrière
    Réservoir de liquide d'échappement diesel (Tier 4 uniquement) 10.6 US gal 40 l
    Réservoir de carburant 42.3 US gal 160 l
    Nota (1) * Le poids en ordre de marche avec un équipement type est calculé avec le réservoir de carburant plein, le liquide de refroidissement, les lubrifiants, le conducteur, le bloc de poussée, le blindage de transmission, le ripper/scarificateur arrière, les pneus 14.0R24 sur jantes multipièces et les autres équipements. * Le poids en ordre de marche avec un équipement type est calculé avec le réservoir de carburant plein, le liquide de refroidissement, les lubrifiants, le conducteur, le bloc de poussée, le blindage de transmission, le ripper/scarificateur arrière, les pneus 14.0R24 sur jantes multipièces et les autres équipements.

    Nouvelle génération 150 Équipement standard

    NOTA

    • L'équipement standard peut varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

    POSTE DE CONDUITE

    • Support pour téléphone portable
    • Siège, vinyle
    • Ceinture de sécurité
    • Essuie-glaces, avant
    • Écran, pare-soleil arrière
    • Cabine, base
    • Blocage de différentiel, manuel
    • Écran avec affichage des informations
    • Crochet à vêtements
    • Porte-gobelet
    • Rangement dans la cabine
    • Rétroviseurs, montant B
    • Rétroviseur
    • Éclairage, plafonnier
    • Régulation automatique de la température
    • Cadre de protection en cas de retournement (ROPS) / Cadre de protection contre les chutes d'objets (FOPS)

    SÉCURITÉ

    • Avertisseur de recul
    • Rampes
    • Freins hydrauliques
    • Circuit hydraulique avec système intégré d'abaissement de l'équipement en cas de moteur en panne
    • Circuit hydraulique avec décharge de pression intégrée au niveau de l'orifice de service
    • Frein de stationnement
    • Boîte à outil sur tandem
    • Passerelles en tandem

    GROUPE MOTOPROPULSEUR

    • Moteur diesel C9.3B Cat
    • Transmission, 9 rapports avant / 6 rapports arrière, incluant un rapport de finition
    • Mode Éco
    • Capacité standard de 43 °C (109 °F)
    • Robinet de vidange écologique
    • Coupure de ralenti du moteur
    • Levier de vitesse avec interrupteur à bascule de montée/descente des rapports

    ENSEMBLE BARRE D'ATTELAGE, CERCLE ET BOUCLIER

    • Cercle - Réglage inférieur
    • Embrayage de sécurité à entraînement de cercle
    • Bouclier de 12 pieds

    ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

    • Alternateur étanche
    • Alternateur, de base 115 A à 24 V
    • Feux de marche arrière
    • Panneau de disjoncteurs
    • Batteries à usage courant de 900 CCA
    • Feux arrière avec éclairage à diodes
    • Projecteurs DEL
    • Barres d'éclairage à faible et forte intensité

    ENTRETIEN ET MAINTENANCE

    • Filtres à carburant nouvelle génération
    • Remplissage du réservoir de carburant
    • Compatible avec le système de remplissage rapide de carburant
    • Emplacement groupé pour l'huile moteur et les filtres à carburant
    • Liquide de refroidissement longue durée

    Nouvelle génération 150 Options

    NOTA

    • Les options peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

    POSTE DE CONDUITE

    • Siège, suspension pneumatique
    • Siège, suspension mécanique
    • Siège, premium chauffé et ventilé
    • Essuie-glaces, inférieurs avant
    • Essuie-glaces, arrière
    • Écran, vitre arrière
    • Cabine, plus (fenêtres latérales coulissantes)
    • Cabine, premium (fenêtres latérales coulissantes essuie-glaces de porte)
    • Rétroviseurs, vue latérale
    • Ventilateurs, dégivrage
    • Prééquipement radio
    • AM/FM, Bluetooth®, météo
    • Radio CB avec convertisseur
    • Radio satellite

    SÉCURITÉ

    • Support pour plaque d'immatriculation
    • Blocage manuel
    • Système de présence du conducteur
    • Caméra, de recul
    • Circuit de direction auxiliaire
    • Klaxon d'avertissement/de signalisation
    • Boîte à outils sur barre d'attelage
    • Supports de gyrophare
    • Feux de détresse intégrés
    • Insonorisation

    GROUPE MOTOPROPULSEUR

    • Transmission Autoshift
    • Vidange d'huile moteur rapide
    • Ensemble de démarrage par temps froid
    • Ensemble de démarrage par temps froid plus
    • Traction intégrale (AWD)

    ENSEMBLE BARRE D'ATTELAGE, CERCLE ET BOUCLIER

    • Cercle - Réglage supérieur
    • Cercle - Cercle hautes performances
    • Économiseur de cercle
    • Accumulateurs de levage de lame
    • Bouclier de 14 pieds
    • Embouts de niveleuse sur bouclier de 14 pieds

    ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

    • Batteries industrielles de 1 125 CCA
    • Projecteurs à diodes des ailerons chasse-neige
    • Feux arrière et clignotants de direction escamotables

    ENTRETIEN ET MAINTENANCE

    • Témoin d'entretien moteur

    ACCESSOIRES

    • Assemblages de levage
    • Cercle hautes performances
    • Contrepoids
    • Tampon de poussée
    • Scarificateur au milieu de la machine (MMS)
    • Ripper/scarificateur arrière
    • Lame frontale
    • Ailerons chasse-neige
    • Charrue chasse-neige en V
    • Charrue chasse-neige droite
    • Brosses
    • Assemblages de levage
    • Cercle hautes performances
    • Contrepoids
    • Charrue chasse-neige droite
    • Brosses

    Technologie et services compatibles

    Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.

    1 - 8 de 9 Items Éléments
    Précédent Suivant

    Cat® Inspect vous permet d'accéder aux données de votre équipement sur votre appareil mobile. Cette application facile à utiliser vous permet de capturer des données d'inspection et elle s'intègre à vos autres systèmes de données Cat, pour que vous puissiez garder un œil sur votre parc. Plus de un million d'inspections sont effectuées chaque année, ce qui est à la fois utile et informatif pour les propriétaires d'équipement.

    Découvrir la technologie

    Le Dépistage des pannes à distance Cat permet à votre concessionnaire Cat d'exécuter des tests alors que la machine est en fonctionnement. Une fois le problème identifié, un technicien peut le résoudre immédiatement à l'aide des pièces et des outils appropriés, ce qui permet de gagner du temps et de l'argent. Le Dépistage des pannes à distance réduit le temps d'entretien et permet de conserver le rendement optimal de vos machines.

    Découvrir la technologie

    La Mise à jour à distance Cat envoie une alerte de votre concessionnaire Cat, pour vous inviter à mettre à jour les logiciels sur votre machine. Pour minimiser l'immobilisation, il est possible de déployer les mises à jour sur le chantier sans attendre l'arrivée d'un technicien de concessionnaire. La Mise à jour à distance réduit le temps d'entretien et permet de conserver le rendement optimal de vos équipements.

    Découvrir la technologie

    VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.

    Découvrir la technologie
    1 - 8 de 9 Items Éléments
    Précédent Suivant

    Cat GRADE avec 3D pour niveleuses est un système de commande de nivellement intégré à la machine conçu pour accélérer le nivellement avec plus de précision, d'efficacité et de productivité. La commande automatique de la lame réduit les interventions du conducteur et le nombre de passages pour que la tâche soit effectuée avec un gain de temps et d'argent.

    Découvrir la technologie

    Cat® GRADE avec pente transversale est un système intégré qui recourt à l'automatisation de la pente transversale de la lame pour permettre aux conducteurs de niveleuse d'obtenir un nivellement plus précis, plus rapidement. Résultat : ils sont plus productifs pour une durée de travail identique. Le système permet également d'économiser sur la consommation de carburant et sur la quantité de matériaux utilisés, qui peut être réduite de 40 %.

    Découvrir la technologie

    Découvrez comment Nouvelle génération 150 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

    Galerie média

    Niveleuse 150

    Niveleuse 150

    Niveleuse 150

    Niveleuse 150

    Niveleuse 150
    Niveleuse 150
    Niveleuse 150
    Niveleuse 150

    Découvrez les offres disponibles pour  Nouvelle génération 150

    Afficher davantage d'offres