Les Niveleuses 14 Cat® sont conçues pour offrir une précision de nivellement et des performances optimales sur les terrains difficiles.

Niveleuses 14 Tier 4, Stage V

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Puissance nette, ISO 9249/SAE J1349
286 HP
213 kW
Poids en ordre de marche, équipement standard
57,250 lb
25968 kg
Largeur de la lame
14 ft
4.2 m

Vue d'ensemble

Performances de nivellement puissantes axées sur la sécurité du conducteur

La Niveleuse 14 Cat® établit la norme grâce à sa puissance élevée, sa consommation de carburant efficace, sa stabilité équilibrée et sa transmission améliorée, offrant un contrôle précis pour les travaux de nivellement fins et les travaux difficiles sur les pistes.

Avantages

Rendement de la machine optimisé

Conçu pour les charges lourdes, le poids équilibré du modèle 14 améliore la traction avec une LAME complète, maintient une vitesse au sol constante sous différentes charges et comprend désormais les technologies Grade et Cross Slope Cat® 3D de série pour des résultats de nivellement précis et reproductibles.

Optimisez votre temps de disponibilité

La barre d’attelage, le cercle et le bouclier restent serrés pour un nivellement plus homogène, tandis que les filtres et les points d’entretien regroupés permettent un entretien rapide. Les sauvegardes du moteur et de la transmission permettent à la machine de fonctionner efficacement sur les chantiers difficiles.

Privilégiez la sécurité du conducteur

La sécurité passe avant tout avec un surveiller de présence utilisateur qui permet d’arrêter les mouvements involontaires, des vues de caméra défricher autour de la machine et une direction de suivi sensible à la vitesse qui maintient un contrôle régulier et stable quelle que soit la vitesse. La fonctionnalité 360° avec détection de personnes de Cat® est désormais de série.

Caractéristiques en un coup d'œil

Affichage de 1-6 sur 7

Les toutes dernières caractéristiques (15B)

Les toutes dernières caractéristiques (15B)

Modernisation de la cabine
        
  • L'interface utilisateur toujours plus améliorée permet une navigation intuitive, minimisant les interruptions de performance grâce au menu à écran tactile de 10 pouces facile à utiliser.
  •     
  • Caméra arrière haute définition (HD) intégrée
  •     
  • Systèmes de visibilité Cat Detect disponibles en option.
  •     
  • L'affichage indique le rapport dans lequel se trouve la machine.
  •     
  • Mise à jour à distance par affichage.
  •     
  • La visibilité à l'arrière s'affiche automatiquement lorsque la machine passe en marche arrière.
  •     
  • Personnel Detect disponible en usine.
  •     
  • Écran de pente transversale plus grand.
  •     
  • Identifiez rapidement les applications avec une vue de liste sous forme de grille, des noms d'application abrégés et des options de menu catégorisées.
  •     
  • Un centre de notifications rend les informations importantes visibles à l'intention du conducteur et affiche des messages sans réduire la vue de la caméra.
  •     
  • Des notifications à code couleur permettent de distinguer les messages critiques des autres messages.
Avancées technologiques disponibles
        
  • Pente transversale avec Assist
  •     
  • Synchronisation d'alerte d'entretien préventif (PM, Planned Maintenance) indiquée sur l'affichage.
  •     
  • Technologie Cat® Grade 3D sans mât
  •     
  • Barrière électronique

Les fonctionnalités disponibles varient selon les régions. Pour plus d'informations sur les offres disponibles dans votre région, veuillez contacter votre concessionnaire Cat local. Numéro de version : 15B
Une technologie qui vous aide à effectuer votre travail

Une technologie qui vous aide à effectuer votre travail

        
  • L'option de nivellement stable améliore la précision du nivellement en diminuant le régime moteur par intervalles de 15 pour cent lorsque des à-coups de la machine sont détectés, puis augmente le régime moteur de manière systématique lorsque la niveleuse se stabilise.
  •     
  • L'option Cat Grade avec pente transversale contribue à maintenir la pente transversale souhaitée en commandant automatiquement un côté de la lame.
  •     
  • Le système Grade Cat en option utilise des technologies de positionnement et de guidage, des capteurs de machine et une commande automatique de la lame pour réaliser des opérations de nivellement plus rapides, plus simples et plus efficaces.
  •     
  • L'articulation automatique en option est utile lors du braquage dans des espaces restreints ou à proximité de courbes, d'obstacles et de virages.
  •     
  • Gérez votre parc de machines tout en réduisant la consommation de carburant grâce au système Cat Production Measurement disponible en option. Les fonctions Guide en efficacité et Segmentation de l'application fonctionnent ensemble pour surveiller simultanément les conducteurs et les machines. Mesurez l'efficacité et la productivité de votre chantier où que vous soyez.
Déplacez davantage, consommez moins

Déplacez davantage, consommez moins

        
  • Le moteurC13 Cat est conforme aux normes américaines EPATier4 Final/européenne StageV, ou aux normes équivalentes à Tier3/StageIIIA ou Tier2/StageII sur les émissions, en fonction des normes sur les émissions du pays concerné.
  •     
  • Le mode économie standard peut être activé pour limiter le régime moteur maximal, ce qui contribue à réduire la consommation de carburant.
  •     
  • La fonctionVHP Plus (Variable Horse Power Plus, puissance variable accrue) de série fournit une puissance optimale dans tous les rapports.
  •     
  • Le blocage de différentiel automatique de série débloque le différentiel dans les virages et le rebloque dans les lignes droites, ce qui facilite la conduite et protège mieux le groupe motopropulseur.
Davantage de contrôle et d'efficacité

Davantage de contrôle et d'efficacité

        
  • Le système de détection de charge et les fonctionnalités électrohydrauliques avancées offrent au conducteur un meilleur contrôle des équipements et des performances hydrauliques accrues.
  •     
  • Les soupapes à compensation de pression et priorité proportionnelle fournissent différents débits pour la tête et les côtés tiges de vérin, pour une réponse homogène et prévisible de la machine.
  •     
  • Le débit hydraulique équilibré est proportionné pour garantir un fonctionnement simultané de tous les équipements, sans ralentir le moteur ou la vitesse de certains équipements.
Conçu pour les conducteurs

Conçu pour les conducteurs

        
  • Simples et intuitives, les commandes par manipulateur remplacent les leviers, permettant de réduire le mouvement des mains et des bras de 78% pour réduire la fatigue du conducteur.
  •     
  • Les manipulateurs avancés en option permettent au conducteur de commander efficacement et en toute sécurité les fonctions de nivellement automatisées sans avoir à lâcher les commandes.
  •     
  • Les modes de levage de lame sélectionnables (précis, normal ou imprécis) permettent au conducteur de s'adapter aux exigences de l'application.
  •     
  • À l'aide d'une simple pression sur un bouton, l'articulation avec fonction de retour au centre repositionne automatiquement la machine en ligne droite, quel que soit l'angle de braquage de départ.
Caractéristiques de sécurité intégrées

Caractéristiques de sécurité intégrées

        
  • La caméra de recul en option améliore la visibilité à l'arrière de la machine.
  •     
  • Le coupe-batterie et les contacteurs d'arrêt du moteur sont situés au niveau du sol.
  •     
  • Le système de détection de la présence du conducteur maintient le frein de stationnement serré et les équipements hydrauliques désactivés jusqu'à ce que le conducteur soit assis et que la machine soit prête à fonctionner.
  •     
  • La sécurité hydraulique désactive toutes les fonctions d'équipement, tout en permettant une commande de direction de la machine. Cette fonction est particulièrement utile lors des déplacements sur route.
  •     
  • L'indicateur de ceinture de sécurité en option contribue à des habitudes de conduite plus sûres.

Spécifications produit pour 14

Puissance nette, ISO 9249/SAE J1349 286 HP 213 kW
Modèle de moteur C13 Cat C13 Cat
Émissions Conforme aux normes sur les émissions Tier 4 Final de l'EPA (États-Unis)/Stage V UE Conforme aux normes sur les émissions Tier 4 Final de l'EPA (États-Unis)/Stage V UE
Nota (1) La puissance nette est testée conformément aux normes ISO9249, SAEJ1349 et CEE80/1269 en vigueur au moment de la fabrication. La puissance nette est testée conformément aux normes ISO9249, SAEJ1349 et CEE80/1269 en vigueur au moment de la fabrication.
Nota (2) La puissance nette annoncée est la puissance disponible au régime nominal de 1 850 tr/min, mesurée au volant si le moteur est équipé d'un ventilateur, d'un filtre à air, d'un silencieux et d'un alternateur. La puissance nette annoncée est la puissance disponible au régime nominal de 1 850 tr/min, mesurée au volant si le moteur est équipé d'un ventilateur, d'un filtre à air, d'un silencieux et d'un alternateur.
Poids en ordre de marche, équipement standard 57,250 lb 25968 kg
Nota *L'équipement standard comprend des pneus 20.5R25, le poids d'un conducteur de 90 kg et le plein de tous les fluides. *L'équipement standard comprend des pneus 20.5R25, le poids d'un conducteur de 90 kg et le plein de tous les fluides.
Largeur de la lame 14 ft 4.2 m
Transmission Powershift à entraînement direct, arbre intermédiaire Powershift à entraînement direct, arbre intermédiaire
Vitesses avant / arrière 8 vitesses avant/6 vitesses arrière 8 vitesses avant/6 vitesses arrière
Réservoir de carburant 110 gal (US) 416 l
Climatisation Le système de climatisation de cette machine contient du gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a ou R1234yf. Voir l'étiquette ou le guide d'instructions pour l'identification du gaz. S'il est équipé de R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1 430), le système contient 2 kg (4,4 lb) de réfrigérant, soit un équivalent CO2 de 2,860 tonnes métriques (3,152 tonnes US). Le système de climatisation de cette machine contient du gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a ou R1234yf. Voir l'étiquette ou le guide d'instructions pour l'identification du gaz. S'il est équipé de R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1 430), le système contient 2 kg (4,4 lb) de réfrigérant, soit un équivalent CO2 de 2,860 tonnes métriques (3,152 tonnes US).
Recyclabilité 96% 96%

Technologie et services compatibles

Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.

Découvrir la technologie

Découvrez comment 14 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Galerie média

Niveleuse 14

Niveleuse 14

Niveleuse 14

Niveleuse 14

Niveleuse 14

Niveleuse 14
Niveleuse 14
Niveleuse 14
Niveleuse 14
Niveleuse 14