Les Niveleuses 120 Cat® sont conçues pour offrir une précision de nivellement et des performances optimales.

120 Niveleuses Tier 4 / Stage V

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Puissance nette, ISO 9249/SAE J1349
174 HP
130 kW
Poids en ordre de marche, équipement standard
37,106 lb
16 831 kg
Largeur de la lame
12 ft
3.7 m

Caractéristiques en un coup d'œil

Affichage de 1-6 sur 7

Dernières fonctions (15A) pour la configuration LVR (levier)

Dernières fonctions (15A) pour la configuration LVR (levier)

Modernisation de la cabine
        
  1. Rapport de finition supplémentaire qui permet d'améliorer le nivellement de précision sans avoir à utiliser la pédale d'approche lente ou le frein de manœuvre pour contrôler la vitesse.
  2.     
  3. Sélecteur de vitesse repensé pour F-N-R (marche avant-point mort-marche arrière), ce qui améliore le changement de vitesse et offre une meilleure ergonomie pour le conducteur.
  4.     
  5. Caméra arrière haute définition (HD) intégrée
  6.     
  7. Mise à jour à distance par affichage.
  8.     
  9. Le conducteur peut choisir d'afficher la caméra arrière en permanence ou de la faire apparaître automatiquement sur l'affichage quand la machine est en marche arrière.
  10.     
  11. Écran de pente transversale plus grand.
  12.     
  13. Synchronisation d'alerte d'entretien planifié (PM, Planned Maintenance) sur l'affichage.
  14.     
  15. Identifiez rapidement les applications avec une vue de liste sous forme de grille, des noms d'application abrégés et des options de menu catégorisées.
  16.     
  17. Un nouveau centre de notifications permet au conducteur de voir les informations importantes et affiche des messages sans réduire la vue de la caméra.
  18.     
  19. Des notifications à code couleur permettent de distinguer les messages critiques des autres messages.
  20.     
  21. Des feux d'avertissement intégrés en option sur les 4 côtés de la cabine améliorent la visibilité et protègent les feux contre les dommages.
Passez au ripper/scarificateur arrière extra-robuste pour des performances accrues.

Les fonctionnalités disponibles varient selon les régions. Pour plus d'informations sur les offres disponibles dans votre région, veuillez contacter votre concessionnaire Cat local. Le numéro de version 15A correspond uniquement à des modifications apportées aux configurations avec levier.
DÉPLACEZ PLUS DE MATÉRIAUX EN CONSOMMANT MOINS DE CARBURANT

DÉPLACEZ PLUS DE MATÉRIAUX EN CONSOMMANT MOINS DE CARBURANT

        
  • Mettez-vous au travail et profitez du rapport poids-puissance équilibré du moteurC7.1 Cat.
  •     
  • Réduisez votre consommation de carburant en utilisant le mode Éco dans les applications moins exigeantes.
  •     
  • Cat® Grade avec indication de pente transversale aide les conducteurs à atteindre plus rapidement le niveau souhaité et améliore la précision du nivellement, l'efficacité et la productivité sur le chantier.
  •     
  • La transmission powershift fonctionne sans relâche en association avec l'équilibrage de la machine pour assurer la puissance de la barre d'attelage au sol.
  •     
  • Les composants du groupe motopropulseur ont été spécialement conçus pour pouvoir être rénovés.
MEILLEUR CONFORT DE TRAVAIL

MEILLEUR CONFORT DE TRAVAIL

        
  • Choisissez votre niveau de confort dans la cabine grâce aux options Standard, Confort Plus et Premium Plus.
  •     
  • Consultez les informations relatives à votre machine, des niveaux de carburant à la pente grâce aux options d'indication de pente transversale et aux alertes machine. L'écran antireflets permet une lecture facile, peu importe la luminosité.
  •     
  • Le système de chauffage, ventilation et climatisation (HVAC) de grande capacité déshumidifie et pressurise la cabine, fait circuler l'air frais, empêche la pénétration de poussière et permet de garder les vitres exemptes de buée.
  •     
  • Connectez votre téléphone à l'aide du Bluetooth® ou d'un câble auxiliaire en option pour écouter de la musique et des podcasts tout au long de votre journée de travail.
  •     
  • Ajoutez facilement une radio à l'intérieur de la cabine grâce à l'emplacement du point de montage.
  •     
  • Réduisez l'encombrement de la cabine grâce aux zones de rangement supplémentaires.
  •     
  • Grâce à l'option de régulation automatique de la température, vous pouvez définir la température idéale de votre cabine.
  •     
  • Maintenez la batterie de votre téléphone chargée à l'aide du port de charge USB en option et d'un emplacement conçu pour tenir votre téléphone.
UNE TECHNOLOGIE QUI VOUS AIDE À EFFECTUER VOTRE TRAVAIL

UNE TECHNOLOGIE QUI VOUS AIDE À EFFECTUER VOTRE TRAVAIL

        
  • La niveleuse de nouvelle génération offre une technologie Grade améliorée s'affichant sur l'écran tactile couleur optionnel de 254 mm (10 in) (LVR) ou sur l'écran tactile de 203 mm (8 in) (MAN).
  •     
  • Utilisez l'inclinomètre numérique de lames pour obtenir le nivellement souhaité sans dépendre des contrôles manuels.
  •     
  • L'option Cat Grade avec indication de pente transversale fournit une lecture en temps réel de la pente transversale et peut être mise à l'échelle pour le mouvement automatique de la lame.
  •     
  • L'option de prééquipement (ARO, Attachment Ready Option) Cat Grade vous offre les connexions nécessaires pour ajouter des technologies de commande de nivellement.
  •     
  • Le système de lame stable détecte le rebond de la lame avant vous afin de limiter l'utilisation de l'accélération manuelle et les retouches.
  •     
  • VisionLinkTM peut vous aider à surveiller, suivre et gérer votre niveleuse grâce au partage des données et des résultats avec l'organisation.
  •     
  • Mettez à jour le logiciel de la machine grâce aux services à distance sans mettre la machine hors service.
CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ INTÉGRÉES

CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ INTÉGRÉES

  • Les lentilles chauffées gardent la caméra de vision arrière dégagée.
  • Si le moteur cale, vous pouvez compter sur le circuit de direction auxiliaire pour vous aider à arrêter la machine en toute sécurité.
  • Assurez-vous d'avoir trois points de contact à l'entrée et à la sortie de la machine avec des passerelles et des barres d'appui stratégiquement placées.
  • Lorsqu'il est activé, le contacteur d'arrêt au niveau du sol interrompt l'alimentation du moteur en carburant et arrête la machine.
  • Visualisez l'arrière de votre machine à l'aide des écrans connectés.
  • Travaillez après le coucher du soleil grâce à l'option d'éclairage LED pour une meilleure visibilité nocturne.
  • Renforcez la sécurité de votre chantier grâce à la technologie Cat Grade, qui réduit le besoin de vérifier manuellement le niveau avec les machines en marche.
  • Optez pour le harnais de sécurité à 4 points en option pour une sécurité accrue du conducteur
DE RÉDUCTION DES COÛTS D'ENTRETIEN

DE RÉDUCTION DES COÛTS D'ENTRETIEN

  • Les filtres, comme les filtres à carburant, à air au niveau du moteur et à huile, sont regroupés pour faciliter l'accès et l'entretien préventif.
  • Les filtres de nouvelle génération permettent de réduire les coûts de filtration.
  • Entretenez les routes grâce à l'ensemble barre d'attelage, cercle et bouclier standard équipé de dents durcies pour une durée de vie accrue.
  • Pour un nivellement de finition précis, optez pour la barre d'attelage réglable par le haut pour les applications exigeant une précision maximale. Elle permet de réduire les coûts d'entretien par rapport à celle standard.
  • Les freins hydrauliques sont bien huilés pour qu'ils ne nécessitent aucun entretien.
  • Réparations moins coûteuses du cercle et du pignon avec Circle Saver.

Spécifications produit pour 120

Puissance nette, ISO 9249/SAE J1349 174 HP 130 kW
Modèle de moteur Cat 7.1 Cat 7.1
Émissions Conforme aux normes sur les émissions Tier 4 Final de l'EPA pour les États-Unis/Stage V pour l'UE Conforme aux normes sur les émissions Tier 4 Final de l'EPA pour les États-Unis/Stage V pour l'UE
Nota (1) La puissance nette est testée conformément aux normes ISO9249, SAEJ1349 et CEE80/1269 en vigueur au moment de la fabrication. La puissance nette est testée conformément aux normes ISO9249, SAEJ1349 et CEE80/1269 en vigueur au moment de la fabrication.
Nota (2) La puissance nette annoncée est la puissance disponible au régime nominal de 2000tr/min, mesurée au volant si le moteur est équipé d'un ventilateur, d'un filtre à air, d'un silencieux et d'un alternateur. La puissance nette annoncée est la puissance disponible au régime nominal de 2000tr/min, mesurée au volant si le moteur est équipé d'un ventilateur, d'un filtre à air, d'un silencieux et d'un alternateur.
Poids en ordre de marche, équipement standard 37,106 lb 16 831 kg
Nota *L'équipement standard comprend une lame de 3,7 m (12 ft), des pneus, une plaque de poussée, un ripper, un blindage inférieur, le poids d'un conducteur et le plein de tous les liquides. *L'équipement standard comprend une lame de 3,7 m (12 ft), des pneus, une plaque de poussée, un ripper, un blindage inférieur, le poids d'un conducteur et le plein de tous les liquides.
Largeur de la lame 12 ft 3.7 m
Transmission Powershift à entraînement direct, arbre intermédiaire Powershift à entraînement direct, arbre intermédiaire
Vitesses avant / arrière 8 vitesses avant/6 vitesses arrière 8 vitesses avant/6 vitesses arrière
Réservoir de carburant 65 gal (US) 246 l
Réservoir de liquide d'échappement diesel (Tier 4 uniquement) 3 gal (US) 11 l
Recyclabilité 96% 96%
Climatisation Le système de climatisation de cette machine contient du gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1 430). Le système contient 1,6 kg (3,5 lb) de réfrigérant, avec un équivalent en dioxyde de carbone de 2,288 tonnes métriques (2,521 tonnes US). Le système de climatisation de cette machine contient du gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1 430). Le système contient 1,6 kg (3,5 lb) de réfrigérant, avec un équivalent en dioxyde de carbone de 2,288 tonnes métriques (2,521 tonnes US).

120 Équipement standard

NOTA

  • L'équipement standard et les options peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

Cabine

  • Siège vinyle
  • ROPS, insonorisation standard
  • Système de chauffage/climatisation de la cabine
  • Cabine de base
  • Affichage d'informations hybride 254 mm (10 in)
  • Éclairage halogène

Technologie Cat

  • Product Link

Moteur

  • C7.1 Cat
  • Mode Éco
  • Ventilateur hydraulique à vitesse variable

Ensemble barre d'attelage, cercle et bouclier

  • Essieu
  • Embrayage de sécurité du pignon de cercle

sécurité

  • Frein de stationnement
  • Klaxon d'avertissement/de signalisation
  • Rétroviseur
  • Freins hydrauliques
  • Circuit de direction auxiliaire
  • Rétroviseurs latéraux
  • Passerelles et barres d'appui

120 Options

NOTA

  • L'équipement standard et les options peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

Cabine

  • Siège en tissu ou en cuir
  • Volant de direction/commandes à levier
  • Commandes par manipulateur
  • Essuie-glace arrière
  • Confort Plus
  • Premium Plus
  • Indicateur de ceinture de sécurité
  • Siège chauffé/climatisé
  • Radio Bluetooth/auxiliaire
  • Éclairage à diodes
  • Écran de vitre arrière

Technologie Cat

  • Cat Grade avec inclinomètre de lame numérique
  • Cat Grade avec indicateur de pente transversale
  • Cat Grade avec pente transversale
  • Option de prééquipement (ARO) Cat Grade
  • Stable Blade
  • Services à distance

Moteur

  • Traction intégrale (AWD)

Ensemble barre d'attelage, cercle et bouclier

  • Réglage par le haut
  • Circle Saver

sécurité

  • Caméra de recul

Polyvalence

  • Contrepoids
  • Tampon de poussée
  • Ripper
  • Scarificateur
  • Ensemble de levage avant
  • Lame frontale
  • Lame frontale
  • Ripper pour applications intensives

Technologie et services compatibles

Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Cat® Inspect vous permet d'accéder aux données de votre équipement sur votre appareil mobile. Cette application facile à utiliser vous permet de capturer des données d'inspection et elle s'intègre à vos autres systèmes de données Cat, pour que vous puissiez garder un œil sur votre parc. Plus de un million d'inspections sont effectuées chaque année, ce qui est à la fois utile et informatif pour les propriétaires d'équipement.

Découvrir la technologie

Le Dépistage des pannes à distance Cat permet à votre concessionnaire Cat d'exécuter des tests alors que la machine est en fonctionnement. Une fois le problème identifié, un technicien peut le résoudre immédiatement à l'aide des pièces et des outils appropriés, ce qui permet de gagner du temps et de l'argent. Le Dépistage des pannes à distance réduit le temps d'entretien et permet de conserver le rendement optimal de vos machines.

Découvrir la technologie

La Mise à jour à distance Cat envoie une alerte de votre concessionnaire Cat, pour vous inviter à mettre à jour les logiciels sur votre machine. Pour minimiser l'immobilisation, il est possible de déployer les mises à jour sur le chantier sans attendre l'arrivée d'un technicien de concessionnaire. La Mise à jour à distance réduit le temps d'entretien et permet de conserver le rendement optimal de vos équipements.

Découvrir la technologie

VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.

Découvrir la technologie
1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Cat GRADE avec 3D pour niveleuses est un système de commande de nivellement intégré à la machine conçu pour accélérer le nivellement avec plus de précision, d'efficacité et de productivité. La commande automatique de la lame réduit les interventions du conducteur et le nombre de passages pour que la tâche soit effectuée avec un gain de temps et d'argent.

Découvrir la technologie

Cat® GRADE avec pente transversale est un système intégré qui recourt à l'automatisation de la pente transversale de la lame pour permettre aux conducteurs de niveleuse d'obtenir un nivellement plus précis, plus rapidement. Résultat : ils sont plus productifs pour une durée de travail identique. Le système permet également d'économiser sur la consommation de carburant et sur la quantité de matériaux utilisés, qui peut être réduite de 40 %.

Découvrir la technologie
1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

VisionLink® Productivity est une plate-forme dans le Cloud qui collecte et résume les données de chantier et de télématique de machine transmises par tous vos équipements. Les données de performance exploitables transmises à la plate-forme Web permettent aux utilisateurs d'y accéder depuis n'importe où et à tout moment via un téléphone mobile, une tablette ou un ordinateur de bureau, à l'intérieur ou l'extérieur du chantier.

Découvrir la technologie

Découvrez comment 120 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES

Galerie média

Niveleuse 120

Niveleuse 120

Niveleuse 120

Niveleuse 120

Niveleuse 120

Niveleuse 120
Niveleuse 120
Niveleuse 120
Niveleuse 120
Niveleuse 120