16

16 Niveleuses Tier 3

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Puissance de base (1re vitesse), nette
291 HP
217 kW
Poids en ordre de marche, équipement standard
67600 lb
30620 kg
Largeur de la lame
16 ft
4.9 m

Caractéristiques en un coup d'œil

Affichage de 1-6 sur 11

Poste de conduite

Visibilité

Une bonne visibilité est essentielle à votre sécurité et à votre efficacité. De grandes fenêtres permettent de voir facilement le bouclier et les pneus, ainsi que l'arrière de la machine. Une caméra arrière est disponible pour améliorer le champ de vision vers l'arrière de la machine.

Confort et contrôle

Découvrez la cabine la plus spacieuse et la plus confortable du secteur. Révolutionnaires, les commandes par manipulateur qui remplacent les leviers permettent de réduire le mouvement des mains et des bras de 78 %, limitant ainsi la fatigue du conducteur. Les interrupteurs à bascule et les leviers de commande sont facilement accessibles. Le siège à suspension de la série Comfort Cat, monté de série, et les boîtiers de commande à réglage électronique ajoutent encore en confort, pour plus de productivité. Plusieurs silentblocs réduisent considérablement les émissions sonores et les vibrations pour un environnement de travail plus relaxant. Le système chauffage/ventilation/climatisation de grande capacité déshumidifie et pressurise la cabine, fait circuler de l'air frais, empêche l'accès de la poussière et garde les vitres propres. La technologie Bluetooth disponible permet la lecture audio à partir d'appareils mobiles et l'utilisation d'un téléphone portable en mains libres tout en conduisant la machine.

Bloc d'instruments intégré au tableau de bord

Grâce aux jauges haute visibilité faciles à lire et aux voyants d'avertissement, vous avez accès aux informations système critiques. Cat Messenger fournit des informations en temps réel sur les performances de la machine et les données de diagnostic, afin de vous aider à tirer le meilleur parti de votre machine.
Commandes de direction et d'équipement

Commandes de direction et d'équipement

Les conducteurs bénéficient d'un plus grand confort et sont plus productifs avec deux manipulateurs électrohydrauliques. Des boîtiers de commande à réglage électronique permettent aux conducteurs de se positionner pour disposer d'une visibilité optimale et d'un fonctionnement correct.

Fonctions des manipulateurs

Le manipulateur de gauche contrôle la direction, l'articulation, le retour au centre, l'inclinaison des roues, la sélection des rapports, le vérin de levage gauche du bouclier et la position libre. Le manipulateur de droite contrôle les fonctions de barre d'attelage, de cercle et de bouclier, ainsi que la commande d'accélération électronique et le blocage/déblocage manuel de différentiel. L'angle incliné du manipulateur est identique à l'angle de braquage des pneus directeurs. Un système de tendeur de frein maintient le manipulateur en position jusqu'à ce que l'opérateur l'actionne. La commande de direction réduit automatiquement la sensibilité de direction à des vitesses au sol supérieures, pour un contrôle prévisible. Un boîtier hydraulique auxiliaire programmable contrôle jusqu'à cinq circuits hydrauliques supplémentaires afin d'optimiser la machine pour des applications spécifiques.

Commande d'accélération électronique

Permet un réglage facile, précis et constant des gaz. Le contacteur mode automatique/manuel offre la flexibilité nécessaire pour répondre aux besoins de différentes applications et aux préférences de l'opérateur.

Retour au centre de l'articulation

D'une simple pression sur un bouton, la machine se repositionne automatiquement sur une ligne droite depuis n'importe quel angle.

Réglages variables de levage de lame

Choisissez le mode de modulation du levage de lame le plus adapté à votre application ou à votre style d'utilisation : Fin, Normal ou Brut.
Moteur

Moteur

Le Moteur C13 Cat avec technologie ACERT offre la performance nécessaire pour maintenir une vitesse de nivellement constante, pour une productivité maximale. La réserve de couple et la fonctionnalité de surcharge lui permettent de surmonter les brusques augmentations de charge sur de courtes périodes. La technologie ACERT permet d'abaisser les températures dans la chambre de combustion et d'optimiser la combustion du carburant, afin d'améliorer le rendement par litre de carburant. La puissance variable (VHP) optimisée standard est conçue pour fournir la puissance idéale dans tous les rapports afin de réaliser efficacement différentes applications de niveleuse tout en protégeant la structure et les composants de la chaîne cinématique. La VHP optimisée standard fournit une puissance supplémentaire dans les rapports de déplacement sur route afin d'obtenir des vitesses plus élevées.

Ventilateur hydraulique à vitesse variable

Le ventilateur hydraulique à vitesse variable ajuste automatiquement la vitesse des ventilateurs en fonction des besoins en refroidissement du moteur. Lorsque la demande est réduite, vous bénéficiez de plus de puissance au sol et d'un rendement énergétique optimisé.

Frein de compression

Le frein de compression triphasé standard permet un gain de vitesse en descente, tout en réduisant l'usure des composants de freinage. Ce frein améliore la productivité globale et réduit vos coûts d'entretien.

Aide au démarrage à l'éther

Une aide au démarrage à l'éther standard permet le démarrage par temps froid en cas de températures extrêmes.

Minuterie de coupure de ralenti du moteur

Cette fonction standard peut être activée informatiquement par votre concessionnaire Cat pour couper le moteur après une période donnée, afin d'économiser du carburant et de limiter les émissions polluantes.

Groupe motopropulseur

Nous avons conçu le modèle 16M pour vous offrir efficacité et longévité dans vos applications les plus exigeantes.
  • Le blocage de différentiel automatique en option débloque le différentiel dans les virages et le rebloque dans les lignes droites, ce qui facilite la conduite et améliore la protection du groupe motopropulseur.
  • Le système de commande électronique de la pression d'embrayage (ECPC) optimise la modulation d'approche pour des changements de rapport et de direction en douceur, sollicitant ainsi moins les pignons.
  • L'Autoshift programmable de série simplifie le fonctionnement en permettant au conducteur de programmer le passage de la transmission au point mort ou à la marche arrière pour s'adapter à vos applications.
  • La transmission Powershift à arbre intermédiaire est adaptée au moteur Cat pour optimiser la puissance au sol.
  • Huit rapports en marche avant et six rapports en marche arrière sont spécialement conçus afin de vous offrir une large plage de fonctionnement, pour une productivité maximale dans toutes les applications de terrassement.
  • La protection contre le surrégime moteur empêche de rétrograder tant qu'une vitesse de déplacement acceptable n'a pas été atteinte.

Essieux avant et arrière

L'axe étanche maintient les roulements de l'essieu avant lubrifiés et les protège des contaminants. Dans la conception de « l'axe articulé » Cat, le plus grand roulement à rouleaux coniques est situé à l'extérieur, où la charge est plus importante, ce qui augmente la durée de vie du roulement. Les protections d'essieu avant standard offrent une protection supplémentaire contre les débris et les pierres qui pourraient endommager le vérin d'essieu avant, les canalisations et les raccords. Un essieu arrière modulaire à boulonner simplifie l'entretien et le contrôle de la contamination en améliorant l'accès aux composants différentiels.

Freins hydrauliques

Les freins de manœuvre multidisques à bain d'huile sont commandés hydrauliquement pour un freinage régulier et sûr, et de moindres frais d'exploitation. Les freins sont situés à chaque roue en tandem pour une grande surface de freinage totale, afin de vous offrir une puissance de freinage fiable et une durée de vie prolongée.

Structures et barre d'attelage, cercle et bouclier

Caterpillar conçoit des châssis de niveleuse et des composants de barre d'attelage pour vous fournir performances et longévité dans les applications très exigeantes. Le cercle en acier forgé monobloc résiste aux charges à fortes contraintes et un système d'usure consommable permet de réduire votre temps d'entretien et vos coûts. L'attelage articulé est équipé d'un roulement à rouleaux coniques de grande taille afin de soutenir les charges de manière uniforme et en douceur. Il est étanche pour empêcher toute contamination et une goupille de blocage prévient l'articulation à des fins de sécurité durant l'entretien ou le transport.

Lame orientable et bouclier

La lame orientable dynamique vous permet de travailler plus efficacement car les matériaux roulent plus librement le long de la lame. Les rails à traitement thermique, les lames de coupe et embouts en acier trempé et les boulons extra-robustes assurent une fiabilité et une longévité du bouclier accrues. La bielle de réglage permet un positionnement extrême du bouclier pour faciliter l'aménagement de talus et le creusement/nettoyage de fossés.

Un entretien simplifié pour un temps productif accru

Une série de cales, de bandes d'usure et d'inserts d'usure à réglage en hauteur brevetés est facile à ajouter ou à remplacer. L'étanchéité des composants de la barre d'attelage, du cercle et du bouclier montés en usine est maintenue pour un travail de plus haute qualité, ce qui vous permet de gagner du temps et de l'argent. Une bande d'usure de rail de lame calable monobloc, associée à des bandes d'usure de barre d'attelage et de patins en bronze, permettent d'améliorer la durée de vie de la barre d'attelage, du cercle et du bouclier dans les applications minières.

Circuit hydraulique

Les commandes électrohydrauliques de pointe vous offrent des commandes avancées de la machine avec des mouvements précis et anticipés.

Circuit hydraulique à détection de charge (PPPC)

Un circuit à détection de charge éprouvé et des soupapes électrohydrauliques à compensation de pression et priorité proportionnelle (PPPC) avancées vous fournissent un contrôle accru des équipements et améliorent les performances de la machine. Le débit et la pression hydraulique adaptés en continu à la demande de puissance génèrent moins de chaleur et réduisent la consommation d'énergie.
  • Mouvement continu et prévisible : les soupapes PPPC se caractérisent par des débits différents pour les côtés tête et tige du vérin, pour une réponse homogène et prévisible des équipements.
  • Débit équilibré : le débit hydraulique est proportionné pour vous garantir un fonctionnement simultané de tous les équipements sans ralentir le moteur ou la vitesse de certains équipements.

Position libre de la lame

Permet à la lame de se déplacer librement sous son propre poids. La position libre des deux vérins permet à la lame de suivre les contours de la piste. La position libre d'un seul vérin permet à la pointe de la lame de suivre une surface dure tandis que le conducteur contrôle la pente avec l'autre vérin de levage. Une fonction d'abaissement de pression variable en option vous permet de sélectionner la quantité de force vers le bas lorsque la lame est libre. Cette fonction vous permet de prolonger la durée de vie de l'arête de coupe et est efficace pour enlever la neige et la boue sur une route.

Alimentation en huile indépendante

Les grandes quantités d'huile hydraulique séparées empêchent une contamination croisée et fournissent un refroidissement adéquat de l'huile, réduisant ainsi l'accumulation de chaleur et prolongeant la durée de vie du composant. Les flexibles Cat XT™ autorisent des pressions élevées pour une puissance maximale et une réduction des immobilisations.

Spécifications produit pour 16

Puissance de base (1re vitesse), nette 291 HP 217 kW
Modèle de moteur C13 Cat® ACERT™ VHP C13 Cat® ACERT™ VHP
Alésage 5.1 in 130 mm
Course 6.2 in 157 mm
Vitesse à la puissance nominale 2 000 tr/min 2 000 tr/min
Vitesse du ventilateur: Standard, maximum 1 200 tr/min 1 200 tr/min
Capacité ambiante: Standard 109 °F 43 °C
Couple maximal 1263 lb/ft 1712 N·m
Puissance de base (1re vitesse) - Nette - Métrique 295 HP 217 kW
Capacité ambiante - Élevée 122 °F 50 °C
Gamme VHP optimisée - Nette 217-243 kW (291-326 HP) 217-243 kW (291-326 HP)
Température ambiante élevée: Vitesse du ventilateur, minimum 550 tr/min 550 tr/min
Vitesse du ventilateur: Standard, minimum 550 tr/min 550 tr/min
Réserve de couple 46 % 46 %
Température ambiante élevée: Vitesse du ventilateur, maximum 1 450 tr/min 1 450 tr/min
Cylindrée 763 in³ 12.5 l
Nombre de cylindres 6 6
Altitude de détarage 15000 ft 4572 m
Poids en ordre de marche, équipement standard 67600 lb 30620 kg
Poids total autorisé en charge, équipement standard, essieu arrière 50322 lb 22797 kg
Poids total autorisé en charge, équipement standard, total 67600 lb 30620 kg
Poids total autorisé en charge, base, total 60862 lb 27607 kg
Poids total autorisé en charge, maximum, total 82784 lb 37550 kg
Poids total autorisé en charge, équipement standard, essieu avant 17278 lb 7823 kg
Poids total autorisé en charge, maximum, essieu avant 25353 lb 11500 kg
Poids total autorisé en charge, base, essieu arrière 44310 lb 20099 kg
Poids total autorisé en charge, maximum, essieu arrière 57431 lb 26050 kg
Poids total autorisé en charge, base, essieu avant 16552 lb 7508 kg
Largeur de la lame 16 ft 4.9 m
Rayon d'arc 16.3 in 413 mm
Garde entre lame et cercle 4.9 in 126 mm
Épaisseur de la lame de coupe 1 in 25 mm
Effort de traction à la lame, PTAC maximum 48554 lb 22024 kg
Embout – Épaisseur 0.75 in 19 mm
Effort de traction à la lame, PTAC de base 38781 lb 17591 kg
Embout – Largeur 6 in 152 mm
Largeur de la lame de coupe 8 in 203 mm
Pression verticale, PTAC de base 29154 lb 13224 kg
Hauteur 31 in 787 mm
Épaisseur 1 in 25 mm
Largeur 16 ft 4.9 m
Pression verticale, PTAC maximum 44047 lb 19979 kg
Rayon de braquage - Extérieur des pneus avant 29.2 ft 8.9 m
Angle d'articulation - Gauche/droite 20° 20°
Marche avant - 6e 16 mile/h 25.7 km/h
Marche arrière - 4e 9.3 mile/h 15 km/h
Marche arrière - 3e 6 mile/h 9.7 km/h
Marche avant - 4e 7.6 mile/h 12.3 km/h
Marche arrière, 6e 25.3 mile/h 40.8 km/h
Marche arrière - 2e 4.1 mile/h 6.6 km/h
Marche avant, 7e 22 mile/h 35.5 km/h
Marche avant - 5e 11.8 mile/h 19 km/h
Vitesse maxi - Marche arrière 25.3 mile/h 40.8 km/h
Marche arrière, 5e 17.4 mile/h 28 km/h
Marche arrière - 1re 2.2 mile/h 3.6 km/h
Marche avant - 1re 2.8 mile/h 4.5 km/h
Marche avant, 8e 32.1 mile/h 51.7 km/h
Marche avant - 3e 5.5 mile/h 8.9 km/h
Vitesse maximale en marche avant 32.1 mile/h 51.7 km/h
Angle de braquage - Gauche/droite 47,5° 47,5°
Marche avant - 2e 3.8 mile/h 6.1 km/h
Capacité de carburant 141 gal (US) 534 l
Circuit de refroidissement 16 gal (US) 60.4 l
Circuit hydraulique - Total 30.1 gal (US) 114 l
Circuit hydraulique - Réservoir 17.2 gal (US) 65 l
Huile moteur 7.9 gal (US) 30 l
Transmission - Différentiel - Réducteurs 30.1 gal (US) 114 l
Carter tandem - Chacun 32.1 gal (US) 121.5 l
Logement du palier de fusée de roue avant 0.24 gal (US) 0.9 l
Carter d'entraînement de cercle 2.1 gal (US) 8 l
Vitesses avant / arrière 8 rapports en marche avant/6 en marche arrière 8 rapports en marche avant/6 en marche arrière
Transmission Prise directe, Powershift, arbre intermédiaire Prise directe, Powershift, arbre intermédiaire
Freins - Service - Surface 7724 in² 49830 cm²
Freins de stationnement Actionnement par ressort et relâchement par pression hydraulique Actionnement par ressort et relâchement par pression hydraulique
Freins de manœuvre Disque à activation hydraulique, à bain d'huile Disque à activation hydraulique, à bain d'huile
Freins - auxiliaires Disque à activation hydraulique, à bain d'huile Disque à activation hydraulique, à bain d'huile
Type de circuit Détection de charge électrohydraulique, centre fermé Détection de charge électrohydraulique, centre fermé
Type de pompe Piston variable Piston variable
Sortie de pompe 74 US gal/min 280 l/min
Pression maximale du circuit 3500 psi 24150 kPa
Pression au repos 450 psi 3100 kPa
Angle maximal de la lame 65° 65°
Hauteur de levage max. au-dessus du sol 15.6 in 395 mm
Profondeur de coupe maximale 19.2 in 488 mm
Déport du cercle, à droite 23.5 in 597 mm
Déport du cercle, à gauche 25.5 in 647 mm
Déport du bouclier, à gauche 25.6 in 740 mm
Plage d'extrémités de lame, marche arrière
Portée maximale à l'extérieur des pneus, à droite 101.9 in 2587 mm
Portée maximale à l'extérieur des pneus, à gauche 90 in 2282 mm
Déport du bouclier, à droite 43.1 in 1094 mm
Plage d'extrémités de lame, marche avant 40° 40°
Barre d'attelage, hauteur 8 in 203 mm
Structure du châssis avant, épaisseur 0.6 in 14 mm
Structure du châssis avant, largeur 12.8 in 324 mm
Essieu avant, oscillation totale par côté 32,0° 32,0°
Barre d'attelage, largeur 3 in 76 mm
Essieu avant, hauteur au centre 27.1 in 688 mm
Essieu avant, inclinaison des roues, gauche/droite 18,2° 18,2°
Cercle, épaisseur du support de lame 2 in 50 mm
Structure du châssis avant, hauteur 14 in 356 mm
Cercle, diamètre 71.75 in 1822 mm
Oscillation tandem, avant haut 15° 15°
Épaisseur du flanc de pneu, intérieure 0.9 in 22 mm
Épaisseur du flanc de pneu, extérieure 0.9 in 22 mm
Oscillation tandem, avant bas 25° 25°
Pas de la chaîne d'entraînement 2.5 in 63.5 mm
Espacement entre les essieux de roues 72.5 in 1841 mm
Profondeur de rippage, maximale 17.8 in 452 mm
Espacement entre les porte-dents : Minimum 17.5 in 445 mm
Espacement entre les porte-dents : Maximum 20 in 500 mm
Porte-dents du ripper 7 7
Force de pénétration 25088 lb 11830 kg
Force d'extraction 38508 lb 17467 kg
Augmentation de la longueur de la machine, bras levé 63.4 in 1610 mm
Direction ISO 5010:2007 ISO 5010:2007
Cadre ROPS/FOPS ISO 3471/ISO 3499 ISO 3471/ISO 3499
Niveaux sonores ISO 6394/ISO 6395 ISO 6394/ISO 6395
Freins ISO 3450 ISO 3450
Climatisation Le système de climatisation de cette machine contient du gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a ou R1234yf. Voir l'étiquette ou le guide d'instructions pour l'identification du gaz. - Si équipé du gaz réfrigérant R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1430), le système contient 2 kg (4,4 lb) de réfrigérant, avec un équivalent CO2 de 2,86 tonnes métriques (3,15 tonnes US). Le système de climatisation de cette machine contient du gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a ou R1234yf. Voir l'étiquette ou le guide d'instructions pour l'identification du gaz. - Si équipé du gaz réfrigérant R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1430), le système contient 2 kg (4,4 lb) de réfrigérant, avec un équivalent CO2 de 2,86 tonnes métriques (3,15 tonnes US).

16 Équipement standard

POSTE DE CONDUITE

  • Accélérateur
  • Climatiseur avec chauffage
  • Accoudoir et repose-poignet réglables
  • Articulation, retour au centre automatique
  • Cendrier et allume-cigare
  • Messenger Cat, système d'information du conducteur
  • Indicateur de goupille de déport de cercle
  • Crochet à vêtements
  • Porte-gobelet
  • Affichage, vitesse numérique et rapport
  • Portes de droite et de gauche avec essuie-glace
  • Bloc d'indicateurs – articulation, température du liquide de refroidissement moteur, régime moteur, carburant, tension du circuit
  • Indicateurs, niveau de la machine
  • Compteur d'entretien numérique
  • Manipulateur à commandes hydrauliques pour équipements, direction, transmission
  • Échelles, cabine, côtés gauche et droit
  • Éclairage, feux de côté gauche et droit
  • Éclairage, veilleuse de cabine
  • Compteur d'entretien, numérique
  • Rétroviseur intérieur à grand angle
  • Prise d'alimentation de 12 V
  • Prééquipement radio, divertissements
  • Cabine ROPS insonorisée à moins de 75 dB(A)
  • Ceinture de sécurité à enrouleur de 76 mm (3 in)
  • Siège, revêtement en tissu, suspension pneumatique Comfort
  • Espace de rangement pour glacière / panier-repas
  • Commande d'accélération électronique
  • Vitres, verre feuilleté : – Partie avant fixe avec essuie-glace intermittent – Vitres latérales et arrière (3)

GROUPE MOTOPROPULSEUR

  • Filtre à air à double détente, de type sec, système d'éjection automatique de la poussière, indicateur d'entretien via Cat Messenger
  • Refroidisseur d'admission air-air (ATAAC)
  • Courroie, entraînement multifonction, tendeur automatique
  • Freins, quatre roues, hydrauliques
  • Différentiel, blocage/déblocage
  • Vidange, huile moteur, rapide
  • Protection électronique contre le surrégime
  • Moteur C13 Cat avec technologie ACERT
  • Moteur, frein de compression
  • Aide au démarrage à l'éther
  • Réservoir de carburant, remplissage rapide, niveau du sol
  • Séparateur eau / carburant
  • Ventilateur hydraulique à vitesse variable
  • Silencieux, sous le capot
  • VHP optimisée
  • Frein de stationnement – multidisque, étanche, refroidi par huile
  • Pompe d'amorçage de carburant
  • Essieu arrière, modulaire
  • Vidange des sédiments, réservoir de carburant
  • Transmission, 8 rapports en marche avant/6 rapports en marche arrière, Powershift

ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES

  • Avertisseur de recul
  • Alternateur 150 A étanche
  • Batteries, sans entretien, à usage intensif, 1 400 CCA
  • Tableau de disjoncteur, accessible depuis le sol
  • Circuit électrique, 24 V
  • Éclairage : feux de recul, dispositif de déplacement sur route monté sur le toit, feux stop et arrière (DEL), projecteurs avant
  • Prééquipement Product Link
  • Démarreur électrique, à usage intensif

AUTRES ÉQUIPEMENTS STANDARD

  • Support de lame à 3 boulons
  • AccuGrade ARO
  • Accumulateurs de levage de lame
  • Accumulateurs de frein, double homologation
  • Pare-chocs arrière intégré avec attelage
  • Commande de nivellement Cat
  • Catalogue de pièces sur CD-ROM
  • Embrayage de sécurité, entraînement de cercle
  • Lames de coupe bombées en acier DH-2 : – 203 mm × 25 mm (8 in × 1 in) – boulons de montage de 19 mm (3/4 in)
  • Portes (4), compartiment moteur, verrouillage
  • Barre d'attelage – 6 patins avec bandes d'usure remplaçables
  • Coins de lame, acier DH-2 19 mm (3/4 in)
  • Contrôle du liquide, niveau du sol
  • Châssis articulé avec verrou de sécurité
  • Protection d'essieu avant
  • Arrêt moteur au niveau du sol
  • Protections contre les débris, centre d'entretien
  • Marteau (sortie de secours)
  • Klaxon, électrique
  • Circuit hydraulique, 8 commandes d'équipement de base
  • Circuit hydraulique à détection de charge
  • Verrouillage, équipement hydraulique pour les déplacements sur route
  • Bandes d'usure DCM métalliques
  • Bouclier : – 4 877 mm × 787 mm × 25 mm (16 ft × 31 in × 1 in) – Déport et pointe hydrauliques
  • Peinture antireflet – partie supérieure du châssis avant, capotage arrière
  • Radiateur, accès en vue du nettoyage
  • Direction auxiliaire
  • Facilité d'entretien, côté gauche
  • Orifices S·O·SSM : moteur, circuit hydraulique, transmission, liquide de refroidissement, carburant
  • Passerelle/protections en tandem
  • Boîte à outils
  • Attelage de remorque

PNEUS, JANTES ET ROUES

  • Une tolérance partielle des pneus sur les jantes à éléments multiples 23,5" × 24" est comprise dans le poids et le prix de base de la machine

LIQUIDES

  • Liquide de refroidissement longue durée jusqu'à -35 °C (-30 °F)

16 Options

ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES

  • Éclairage, phares avant, position inférieure
  • Éclairage, phares avant, position supérieure
  • Éclairage, feux avant au xénon
  • Éclairage, feux avant halogènes
  • Éclairage, projecteurs avant halogènes
  • Éclairage, projecteurs avant au xénon
  • Plate-forme, projecteurs avant halogènes
  • Plate-forme, projecteurs avant au xénon
  • Lampe stroboscopique d'avertissement à DEL
  • Montage pour témoin d'avertissement

PROTECTIONS

  • Protection de la transmission
  • Protection contre les débris
  • Garde-boue arrière
  • Insonorisation du capotage moteur
  • Protection sonore
  • Couvercles, tamis

POSTE DE CONDUITE

  • Rétroviseurs extérieurs, montés
  • Rétroviseurs extérieurs, chauffés 24 V
  • Rétroviseurs haute visibilité
  • Plate-forme, échelles côtés gauche et droit
  • Ensemble confort
  • Klaxon, pneumatique

GROUPE MOTOPROPULSEUR

  • Blocage de différentiel automatique
  • Transmission Autoshift
  • Liquide de refroidissement, -45 °C (-50 °F)

AUTRES ÉQUIPEMENTS

  • Commande, lame, position libre variable
  • Caméra de vision arrière
  • Réchauffeur de liquide de refroidissement moteur (120 V)
  • Réchauffeur, liquide de refroidissement moteur, 240 V
  • Des équipements hydrauliques avec une ou plusieurs soupapes hydrauliques supplémentaires sont disponibles : – Lubrification automatique, Centro-Matic
  • Des équipements hydrauliques avec une ou plusieurs soupapes hydrauliques supplémentaires sont disponibles : – Lubrification automatique, amélioration du ripper
  • Équipement de déneigement
  • Système de sécurité, machine
  • Jante, 19,5" × 25" MP (rechange)
  • Pack Cold Weather Plus

OUTILS DE TRAVAIL / D'ATTAQUE DU SOL

  • Lame de coupe, lame de 4,9 m (16 ft)
  • Ripper arrière
  • Plateau de poussée, contrepoids
  • Dent, ripper

Technologie et services compatibles

Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Cat® MineStar Fleet est la source optimale et unique d'informations de gestion du parc. Système intégré de surveillance et de gestion du parc, il peut être utilisé avec n'importe quelle machine ou n'importe quel système afin de mesurer, de gérer et d'optimiser chaque aspect d'une exploitation, indépendamment de la taille ou du type. Offre une visibilité en temps réel du temps de cycle, de la charge utile et d'autres paramètres opérationnels clés. Il surveille les positions des machines et les déplacements des matériaux et émet des alertes d'erreurs d'itinéraire afin de garantir le placement du matériau à l'endroit approprié.

Découvrir la technologie
1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Cat GRADE avec 3D pour niveleuses est un système de commande de nivellement intégré à la machine conçu pour accélérer le nivellement avec plus de précision, d'efficacité et de productivité. La commande automatique de la lame réduit les interventions du conducteur et le nombre de passages pour que la tâche soit effectuée avec un gain de temps et d'argent.

Découvrir la technologie

Cat® GRADE avec pente transversale est un système intégré qui recourt à l'automatisation de la pente transversale de la lame pour permettre aux conducteurs de niveleuse d'obtenir un nivellement plus précis, plus rapidement. Résultat : ils sont plus productifs pour une durée de travail identique. Le système permet également d'économiser sur la consommation de carburant et sur la quantité de matériaux utilisés, qui peut être réduite de 40 %.

Découvrir la technologie
1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Au moyen d'une surveillance régulière de l'état des machines, les mines peuvent adopter une approche plus proactive pour les entretiens et les réparations. Les données d'état des équipements sont un facteur clé de cette approche. Les données permettent aux mines d'identifier les problèmes des équipements bien avant que ces derniers ne deviennent des pannes.

Un accès aux données appropriées au bon moment est capital pour améliorer l'intelligence opérationnelle et l'analyse prédictive de la machine. Cat® MineStar™ Health vous aide à répondre à vos besoins en vous connectant à vos machines et en vous fournissant des informations importantes. Le porte-feuille MineStar Health comprend des outils d'optimisation de connectivité qui collectent, convertissent et transmettent des données d'équipement ainsi que des applications qui visualisent, analysent et communiquent les données d'état des équipements.

Découvrir la technologie
1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Même si le nivellement est une fonction moins visible, il est capital car il fournit une aide primordiale pour les opérations de chargement et de transport. Cat® MineStar™ Terrain pour le nivellement améliore la sécurité et l'efficacité des opérations réalisées par des tracteurs et des niveleuses, ce qui se traduit par une différence significative en termes de rentabilité du site minier. Terrain pour le nivellement permet aux conducteurs d'obtenir plus rapidement le niveau spécifié sans levés de terrain, approximations ou reprises.

Découvrir la technologie

Découvrez comment 16 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Niveleuse 16M

Niveleuse 16M

Niveleuse 16M

Niveleuse 16M

Niveleuse 16M

Niveleuse 16M

Niveleuse 16M
Niveleuse 16M
Niveleuse 16M
Niveleuse 16M
Niveleuse 16M
Niveleuse 16M

Témoignages sur la série M - Sécurité

Témoignages sur la série M - Longévité

Témoignages sur la série M - Excellentes appréciations

Témoignages sur la série M - Nouvelle perspective

Témoignages sur la série M - Courbe d'apprentissage

Témoignages sur la série M - Entretien

Niveleuses Cat - Étude de capture du mouvement avec le manipulateur

Niveleuses Cat - Commandes par manipulateur

Visibilité maximale

Manipulateurs de commande avancés | Niveleuses Cat®

Témoignages sur la série M - Sécurité
Témoignages sur la série M - Longévité
Témoignages sur la série M - Excellentes appréciations
Témoignages sur la série M - Nouvelle perspective
Témoignages sur la série M - Courbe d'apprentissage
Témoignages sur la série M - Entretien
Niveleuses Cat - Étude de capture du mouvement avec le manipulateur
Niveleuses Cat - Commandes par manipulateur
Visibilité maximale
Manipulateurs de commande avancés | Niveleuses Cat®

360 View
360 View

Découvrez les offres disponibles pour  16

Afficher davantage d'offres