Tombereaux de chantier 796 AC Charge utile plus importante. Vitesses plus élevées. Capacités de freinage supérieures.

Caractéristiques en un coup d'œil

Moteur hautes performances
Sécurité mise en avant
Entretien simplifié
Fiabilité du système d'entraînement électrique CA
Cabine confortable
Options de bennes

Spécifications produit pour 796 AC

Moteur

Poids (approximatifs)

Caractéristiques de fonctionnement

Réducteurs

Système d'entraînement CA

Pneus

Circuit de freinage

Répartition du poids, approximative

Capacité : benne HE, rendement volumétrique de 100 %

Contenances pour l'entretien

Contenances

ROPS

Niveaux sonores

Direction

Dimensions (approximatives)

796 AC Équipement standard

GROUPE MOTOPROPULSEUR

  • Moteur diesel C175-16
    - Turbocompression (4)/refroidisseur d'admission
    - Refroidisseur d'amission air-air (ATAAC, Air-to-Air Aftercooler)
    - Filtre à air (4) avec préfiltre
    - Capteur de pression d'huile multipoint
    - Pré-lubrification/moteur
  • Circuit de freinage :
    - Système de desserrage de frein pour le remorquage
    - Freins multidisques refroidis par huile (avant et arrière) (manœuvre, ralentissement, stationnement et auxiliaire)
    - Commande de ralentisseur automatique
    - Ralentissement dynamique électrique combiné aux freins de manœuvre à faible vitesse
    - Disques de frein en matériau longue durée
  • Chaîne cinématique CA Cat :
    - Moteurs à induction CA IGBT
    - Alternateur CA
    - Grille radiale refroidie CA
  • Neutralisateur de marche arrière avec benne relevée
  • Vitesse maximale programmable
  • Lubrification/filtration continue de l'essieu arrière
  • Refroidisseur d'huile de l'essieu arrière
  • Limiteur de passage en marche arrière
  • Gestion des changements de direction
  • Accumulateur standard - certifié pour l'Australie et le Canada
  • Verrouillage de point mort
  • Limiteur de changement de rapport avec benne relevée
  • Limiteur de démarrage au point mort

ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES

  • Avertisseur de recul
  • Alternateur sans balai charge 225 A
  • Batteries 12 V (8) 90 Ah
  • Convertisseur électrique, 12 V
  • Circuit électrique 24 V, fusibles et disjoncteurs 10, 15, 20 A
  • Prise pour chargeur de batterie
  • Éclairage, signaux/entretien :
    - Ensemble d'éclairage à DEL
    - Feux de recul et de détresse
    - Clignotants (avant et arrière, diodes)
    - Accès échelle avant/plate-forme de service
    - Feux stop/arrière (diodes)
    - Compartiment moteur
    - Témoins d'avertissement à DEL relatifs à l'énergie du convertisseur

POSTE DE CONDUITE

  • Climatiseur
  • Alimentation CC 12 V (1)
  • Porte-gobelet (2)
  • Port de connexion pour diagnostic
  • Plafonnier
  • Prééquipement radio d'ambiance :
    - Convertisseur de mémoire 20 A commuté/10 A
    - Haut-parleurs et faisceaux de câblage
  • Instruments/indicateurs
  • Instruments/indicateurs :
    – Température de l'huile hydraulique
    – Température du liquide de refroidissement moteur
    – Niveau de carburant
    – Indicateur d'anomalie de commande électrique
    – Compteur d'entretien électrique
    – Indicateur de vitesse
    – Compte-tours
    – Centrale de messages VIMS™ Advisor
  • Réchauffeur/dégivreur
  • Espace de rangement derrière le siège
  • Cabine ROPS (Roll-Over Protective Structure, cadre de protection en cas de retournement), isolée/insonorisée
  • Siège du conducteur, à suspension pneumatique
  • Ceinture de sécurité, côté conducteur, à trois points
  • Siège instructeur, à suspension pneumatique
  • Ceinture de sécurité, côté instructeur, à deux points
  • Volant de direction, inclinable, télescopique
  • Vitre teintée
  • Vitre électrique, côté conducteur/passager
  • Essuie-glace, pare-brise, commande intermittente et lave-glace
  • Échelle d'accès fixe

LIQUIDES

  • Liquide de refroidissement longue durée jusqu'à –35 °C (–30 °F)

AUTRES ÉQUIPEMENTS STANDARD

  • Système de commande de traction
  • Connexion rapide pour vidage « Buddy » auxiliaire
  • Connexion rapide pour direction auxiliaire (remorquage)
  • Protections des composants en rotation
  • Dispositif de remplissage rapide de carburant (à droite)
  • Filtre à carburant avec séparateur d'eau
  • Dispositif de mise hors service de la batterie au niveau du sol
  • Verrouillage de la machine
  • Le verrouillage du dispositif anti-démarrage
  • Dispositif d'arrêt moteur au niveau du sol
  • Chasse-pierres (chaîne)
  • Crochets et goupille de remorquage (avant)
  • Goupille de remorquage (arrière) (tombereau à vide uniquement)
  • Bavettes garde-boue
  • Système de graissage automatique
  • Orifices de prélèvement d'échantillons S•O•SSM (hydraulique, refroidissement, moteur)
  • Charge utile, indicateurs rouge/vert
  • Système de radar et de caméra Cat DETECT
  • Product Link™ Elite
  • Réservoir de carburant de 4 922 l (1 300 gal) et dispositif de remplissage rapide (à droite)

796 AC Options

OPTIONS

  • Configuration 2 312 kW (3 100 CV) disponible
  • Verrouillage de l'accélérateur
  • Minuterie, arrêt du moteur
  • Benne à diffusion de chaleur
  • Feux antibrouillard
  • Projecteurs à DEL
  • Instruments en unités impériales ou métriques
  • Charge utile, affichage numérique
  • Échelle d'accès motorisée
  • Plateforme convertisseur
  • Dispositif de remplissage rapide du circuit de carburant (avant et gauche)
  • Jantes : Six (6) positions et changement rapide
  • Instructions d'entretien ANSI et ISO
  • Témoin lumineux de ralentissement
  • Équipement de remorquage au centre du pare-chocs avant
  • Indicateur d'usure de frein
  • Liquide de refroidissement, –50 °C (–58 °F)
  • Renfort du compartiment à roche de la benne basculante HE
  • Rétroviseurs chauffants (gauche et droit)
  • Cales de roues (ANSI et ISO)
  • Extincteur portable
  • Jauge Murphy
  • Benne basculante haute efficacité
    – Benne de masse volumique de 1 530 kg/m³ (2 580 lb/yd³)
    – Benne de masse volumique de 1 650 kg/m³ (2 780 lb/yd³)
    – Benne de masse volumique de 1 770 kg/m³ (2 980 lb/yd³)
  • Éclairage de profil latéral
  • Entretien centralisé

Découvrez comment 796 AC soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Outils et aide d'experts à chaque étape

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Des spécifications complètes, des brochures de produits et bien plus encore. Inscrivez-vous ci-dessous pour obtenir des informations supplémentaires. Ou, pour un accès instantané, Ignorer ce formulaire.


Découvrez les offres disponibles pour  796 AC

Afficher davantage d'offres