Moteur
Modèle de moteur | C4.4 Cat C4.4 Cat |
Puissance au volant | 130.0 HP 97.0 kW |
Puissance nette - 2 200 tr/min - ISO 9249 | 130.0 HP 97.0 kW |
Puissance nette - 2 200 tr/min - ISO 9249 (DIN) | 132.0 HP 132.0 HP |
C4.4 ACERT Cat conforme aux normes sur les émissions | américaines EPA Tier 4 Final/européenne Stage IV/coréennes Tier 4 Final américaines EPA Tier 4 Final/européenne Stage IV/coréennes Tier 4 Final |
C7.1 ACERT Cat conforme aux normes sur les émissions | Norme chinoise Stage III pour les moteurs non routiers, norme équivalente aux normes Tier 3/Stage IIIA Norme chinoise Stage III pour les moteurs non routiers, norme équivalente aux normes Tier 3/Stage IIIA |
Réservoir de carburant | 69.0 gal (US) 260.0 l |
Réservoir de DEF (1) | 5.0 gal (US) 19.0 l |
Nota (1) | Tous les moteurs diesel non routiers conformes aux normes Tier 4 Final, Stage IV et à la norme coréenne Tier 4 Final doivent utiliser uniquement du diesel à très faible teneur en soufre (ULSD, Ultra Low Sulfur Diesel) contenant au maximum 15 ppm (mg/kg) de soufre ou du biodiesel (jusqu'au B20) mélangé à de l'ULSD. Le B20 doit être conforme aux spécifications ASTM D7467 (le stock de mélange de biodiesel doit répondre aux spécifications Cat en matière de biodiesel, ou bien aux normes ASTM D6751 ou EN 14214). Des huiles DEO-ULS™ Cat ou des huiles respectant les spécifications ECF-3 Cat, API CJ-4 et ACEA E9 sont requises. Veuillez consulter votre guide d'utilisation et d'entretien pour en savoir plus sur les recommandations propres à la machine en matière de carburant. Tous les moteurs diesel non routiers conformes aux normes Tier 4 Final, Stage IV et à la norme coréenne Tier 4 Final doivent utiliser uniquement du diesel à très faible teneur en soufre (ULSD, Ultra Low Sulfur Diesel) contenant au maximum 15 ppm (mg/kg) de soufre ou du biodiesel (jusqu'au B20) mélangé à de l'ULSD. Le B20 doit être conforme aux spécifications ASTM D7467 (le stock de mélange de biodiesel doit répondre aux spécifications Cat en matière de biodiesel, ou bien aux normes ASTM D6751 ou EN 14214). Des huiles DEO-ULS™ Cat ou des huiles respectant les spécifications ECF-3 Cat, API CJ-4 et ACEA E9 sont requises. Veuillez consulter votre guide d'utilisation et d'entretien pour en savoir plus sur les recommandations propres à la machine en matière de carburant. |
Nota (2) | Le liquide d'échappement diesel (DEF, Diesel Exhaust Fluid) utilisé dans les systèmes de réduction catalytique sélective (SCR, Selective Catalytic Reduction) Cat doit être conforme aux exigences établies par la norme ISO 22241 de l'Organisation internationale de normalisation. Le liquide d'échappement diesel (DEF, Diesel Exhaust Fluid) utilisé dans les systèmes de réduction catalytique sélective (SCR, Selective Catalytic Reduction) Cat doit être conforme aux exigences établies par la norme ISO 22241 de l'Organisation internationale de normalisation. |
Note (3) | (1) Machines équipées de la technologie de réduction des émissions conforme aux normes Tier 4 Final/Stage IV. (1) Machines équipées de la technologie de réduction des émissions conforme aux normes Tier 4 Final/Stage IV. |