RM500

RM500 Recycleuses de chaussée Tier 4 / Stage V

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Poids en ordre de marche maximal
69518 lb
31533 kg
Largeur de coupe/malaxage
96 in
2438 mm
Puissance brute
546 HP
407 kW

Caractéristiques en un coup d'œil

Affichage de 1-6 sur 8

Fonctionnement fiable et performant

Fonctionnement fiable et performant

        
  • Le Moteur C15 Cat® est conforme aux normes sur les émissions Tier 4 Final de l'EPA pour les États-Unis, Stage V pour l'Union européenne et Stage V pour la Corée
  •     
  • Le ventilateur de refroidissement à vitesse variable fonctionne à la vitesse la moins élevée pour un refroidissement optimal
  •     
  • Optimisez l’adhérence grâce à la transmission intégrale électronique de série, équipée de quatre pompes et moteurs d’entraînement indépendants, afin de progresser efficacement dans les conditions les plus difficiles
  •     
  • Quatre modes de direction offrent une excellente maniabilité sur le chantier : direction des roues avant, direction des roues arrière, marche en crabe et direction coordonnée
Confort et visibilité du conducteur au service des performances

Confort et visibilité du conducteur au service des performances

        
  • Les lignes de visibilité sont optimisées grâce à une cabine coulissante de gauche à droite, permettant au conducteur de travailler confortablement de chaque côté de la machine
  •     
  • Un siège chauffant à suspension, orientable à 180° et doté d’un réglage longitudinal, améliore le confort et la visibilité du conducteur
  •     
  • La cabine est équipée de série d’un système de chauffage et de climatisation garantissant un environnement de travail confortable
  •     
  • Bonne visibilité sur le carter du rotor ainsi que sur les matériaux évacués
  •     
  • Les performances et la sécurité peuvent être améliorées grâce à des caéras dont les images s'affichent sur un grand écran situé dans la cabine.
        
  1. La visibilité vers l’avant et vers l’arrière est renforcée grâce à des caméras installées à l’avant et à l’arrière
  2.     
  3. Les résultats de la granulométrie peuvent être visualisés à l’aide de la caméra installée au-dessus de la porte arrière de la chambre de malaxage
Facilité d'utilisation

Facilité d'utilisation

        
  • Intuitif, facile à prendre en main et à conduire
  •     
  • Commandes regroupées de façon ergonomique par fonction pour un accès facile et rapide
  •     
  • Commande précise de la machine via le volant de direction manuel
  •     
  • L'écran tactile offre un affichage clair des instruments et des commandes
Système d'entraînement à rotor à longue durée de vie

Système d'entraînement à rotor à longue durée de vie

        
  • Chaînes d'entraînement de rotor à haute résistance
  •     
  • Boîte de vitesses automatique Cat Powershift
  •     
  • Un disque de cisaillement à usage intensif ou un limiteur de couple (en option) protège la chaîne cinématique du rotor
Excellente qualité de malaxage

Excellente qualité de malaxage

        
  • Travaillez efficacement dans les différents projets de recyclage de chaussée et de stabilisation de sols grâce aux trois options de rotor : Universel, Combinaison et Sol
  •     
  • Maîtrisez la granulométrie pour un large éventail de matériaux et d’applications grâce aux trois vitesses de rotor sélectionnables
  •     
  • Des commandes électroniques évoluées, associées à un système de contrôle automatique de la charge, garantissent une qualité de malaxage optimale en maintenant la machine à une vitesse idéale pour maximiser l’efficacité de la production
  •     
  • La fonction « Retour automatique à la position de coupe » permet aux conducteurs de gagner du temps et d’assurer une qualité de malaxage constante d’une simple pression sur un bouton
  •     
  • La chambre de malaxage flottante à volume variable permet au conducteur de maîtriser la taille et la granulométrie des matériaux
Les systèmes de pulvérisation en option offrent une grande précision

Les systèmes de pulvérisation en option offrent une grande précision

        
  • Des systèmes d’additifs à base d’eau et d’émulsion sont proposés pour répondre à un large éventail d’applications sur chantier
  •     
  • Le débit des additifs est régulé avec précision par une centrale de surveillance informatisée afin de garantir le respect des caractéristiques de la formulation du mélange
  •     
  • Un circuit de pulvérisation d’eau à très faible débit est proposé en option (pour une utilisation avec de l’eau uniquement, non compatible avec les émulsions)
  •     
  • Les systèmes de pulvérisation d’eau et d’émulsion peuvent être installés ensemble afin de fonctionner simultanément ou indépendamment
  •     
  • Une large plage de débits variables qui peuvent être optimisés en fonction des différentes applications :
        
  1. Débits d’eau de 114 à 1 136 litres par minute (30 à 300 gallons par minute)
  2.     
  3. Débits d’eau très faibles, compris entre 60 et 600 litres par minute (16 à 160 gallons par minute)
  4.     
  5. Débits d’émulsion de 114 à 946 litres par minute (30 à 250 gallons par minute)
        
  • Configurez facilement les circuits de pulvérisation pour fournir des additifs pour liquides conformes aux spécifications :
        
  1. manuel ou automatique
  2.     
  3. Volume par minute
  4.     
  5. Volume par m² (yd²)
  6.     
  7. Pourcentage de masse volumique du matériau

Spécifications produit pour RM500

Poids en ordre de marche maximal 69518 lb 31533 kg
Nota (1) Le poids maximal comprend la machine de base, toutes les options, le dispositif de protection contre le retournement (ROPS), la cabine, le liquide de refroidissement, les lubrifiants, le rotor Universel 16, le réservoir de carburant plein, le réservoir d'eau plein et un conducteur de 75 kg (165 lb). Le poids maximal comprend la machine de base, toutes les options, le dispositif de protection contre le retournement (ROPS), la cabine, le liquide de refroidissement, les lubrifiants, le rotor Universel 16, le réservoir de carburant plein, le réservoir d'eau plein et un conducteur de 75 kg (165 lb).
Poids en ordre de marche 62920 lb 28540 kg
Nota (2) Le poids en ordre de marche comprend la machine de base, sans options, le dispositif de protection contre le retournement (ROPS), la cabine, le liquide de refroidissement, les lubrifiants, le rotor Universel 16, un réservoir de carburant rempli à 50 %, un réservoir d'eau rempli à 50 % et un conducteur de 75 kg (165 lb) Le poids en ordre de marche comprend la machine de base, sans options, le dispositif de protection contre le retournement (ROPS), la cabine, le liquide de refroidissement, les lubrifiants, le rotor Universel 16, un réservoir de carburant rempli à 50 %, un réservoir d'eau rempli à 50 % et un conducteur de 75 kg (165 lb)
Largeur de coupe/malaxage 96 in 2438 mm
Profondeur de coupe/malaxage maximale 20 in 508 mm
Nota (1) La profondeur maximale de coupe ou de mélange varie selon le rotor. La profondeur maximale de coupe ou de mélange varie selon le rotor.
Options de rotor Universal 16, Universal 18, Combiné, Sol (stabilisation) Universal 16, Universal 18, Combiné, Sol (stabilisation)
Entraînement de rotor Chaîne à 3 vitesses Chaîne à 3 vitesses
Vitesses de rotor 110 / 152 / 205 tr/min 110 / 152 / 205 tr/min
Vitesse de translation maximale 6.5 mile/h 10.5 km/h
Rayon de braquage intérieur 14.2 ft 4.33 m
Puissance brute 546 HP 407 kW
Puissance moteur 539 HP 402 kW
Modèle de moteur C15 Cat® C15 Cat®
Émissions Tier 4 Final EPA États-Unis, Stage V UE, Stage V Corée Tier 4 Final EPA États-Unis, Stage V UE, Stage V Corée
Numéro de version 02A 02A
Longueur 33.83 ft 10.32 m
Largeur 9.58 ft 2.98 m
Hauteur maximale 11.78 ft 3.59 m
Empattement 21.33 ft 6.55 m
Garde au sol 19.9 in 506 mm
Contenance du réservoir de carburant 279 gal (US) 1056 l
Réservoir de DEF 12.2 gal (US) 46 l
Circuits de refroidissement 18.5 gal (US) 70 l
Huile moteur 13.7 gal (US) 52 l
Réservoir hydraulique 59.2 gal (US) 224 l
Recyclabilité 97% 97%

RM500 Équipement standard

NOTA

  • L'équipement standard et les options peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

POSTE DE CONDUITE

  • Accoudoirs réglables
  • Siège chauffant à suspension
  • Poste de conduite pivotant à 180°
  • Prééquipement radio avec haut-parleurs
  • Cabine coulissant sur toute la largeur avec chauffage et climatisation
  • Échelle d’accès des côtés droit et gauche
  • Ceinture de sécurité à enrouleur haute visibilité
  • Commande de direction de minipelle
  • Levier de translation multifonction
  • Guides de direction
  • Interface conducteur avec écran tactile LCD

GROUPE MOTOPROPULSEUR

  • Refroidisseur d'admission air-air (ATAAC)
  • Filtre à air à deux éléments avec préfiltre
  • Liquide de refroidissement longue durée avec protection jusqu'à -37 °C (-35°F)
  • Ventilateur à vitesse variable avec fonction d'inversion de sens de marche automatique
  • Quatre modes de direction
  • Traction intégrale
  • Différentiel électronique
  • Circuit de freins à bain d'huile
  • Protection du groupe motopropulseur

CIRCUIT ÉLECTRIQUE

  • Alternateur 150A
  • Circuit d'alimentation 24 V
  • Système de fusibles de type automobile
  • Prise femelle de démarrage à distance/alimentation
  • Deux batteries sans entretien de 1365CCA

SYSTÈME D'ENTRAÎNEMENT DU ROTOR

  • Arbres d'entraînement sans entretien
  • Chaîne à rouleaux et roulements autolubrifiants
  • Protection de la ligne d'arbre par disque de cisaillement
  • Retour automatique à la position de coupe
  • Transmission Powershift à trois vitesses
  • Trois vitesses de rotor
  • Chambre de malaxage à volume variable

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

  • Filtres regroupés avec accès au niveau du sol
  • Cat Product Link™ – Réseau mobile
  • Accès à distance aux vidanges
  • Orifices de prélèvement périodique d'échantillons d'huile (S·O·S℠)
  • Jauges de niveau des liquides
  • Boîte à outils

SÉCURITÉ

  • Avertisseur de recul
  • Caméras déportées (avant, arrière et porte arrière de la chambre du rotor)
  • Contacteur d’arrêt d’urgence accessible depuis le niveau du sol
  • Klaxon (avant et arrière)
  • ROPS
  • Mains courantes et garde-corps sur la plate-forme
  • Rétroviseurs
  • Projecteurs de travail halogènes

RM500 Options

NOTA

  • L'équipement standard et les options peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

GROUPE MOTOPROPULSEUR

  • Huile hydraulique biodégradable Cat Bio HYDO™
  • Certification CE

CIRCUITS DE PULVÉRISATION

  • Circuit de pulvérisation d'eau
  • Circuit de pulvérisation d’eau à très faible débit
  • Circuit de pulvérisation d'émulsion
  • Barre de poussée télescopique repliable

SYSTÈME D'ENTRAÎNEMENT DU ROTOR

  • Protection de la ligne d'arbre du limiteur de couple
  • Rotor - Universel 16
  • Rotor - Universel 18
  • Rotor - combinaison
  • Rotor pour sols (stabilisation)
  • Barre broyeuse de dimensionnement du matériau
  • Contrepoids boulonné de 1 600 kg (3 500 lb)

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

  • Boîte à outils supplémentaire

SÉCURITÉ

  • Phares
  • Gyrophare de sécurité à diode rabattable

Découvrez comment RM500 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Recycleuse de chaussée/Stabilisatrice de sol RM500

Recycleuse de chaussée/Stabilisatrice de sol RM500

Recycleuse de chaussée/Stabilisatrice de sol RM500

Recycleuse de chaussée/Stabilisatrice de sol RM500

Recycleuse de chaussée/stabilisatrice de sol Cat RM500 en train de recycler une chaussée en asphalte

Recycleuse de chaussée/stabilisatrice de sol Cat RM500 en train de stabiliser un sol

Recycleuse de chaussée/stabilisatrice de sol Cat RM500 en train de stabiliser un sol

Recycleuse de chaussée/stabilisatrice de sol Cat RM500 en train de stabiliser un sol

Recycleuse de chaussée/Stabilisatrice de sol RM500
Recycleuse de chaussée/Stabilisatrice de sol RM500
Recycleuse de chaussée/Stabilisatrice de sol RM500
Recycleuse de chaussée/Stabilisatrice de sol RM500
Recycleuse de chaussée/stabilisatrice de sol Cat RM500 en train de recycler une chaussée en asphalte
Recycleuse de chaussée/stabilisatrice de sol Cat RM500 en train de stabiliser un sol
Recycleuse de chaussée/stabilisatrice de sol Cat RM500 en train de stabiliser un sol
Recycleuse de chaussée/stabilisatrice de sol Cat RM500 en train de stabiliser un sol

Découvrez les offres disponibles pour  RM500

Afficher davantage d'offres