La flèche entraînée par une chaîne et l'excellent débit hydraulique permettent au conducteur de travailler efficacement et en toute sécurité. Le levage et l'abaissement ainsi que la sortie et le rappel de la flèche peuvent s'effectuer rapidement.
Grâce à une excellente stabilité, à une garde au sol élevée et à des protections optimales, les composants clés de la machine sont parfaitement protégés contre d'éventuels dommages. L'entretien est simplifié grâce au moteur et aux points de lubrification faciles d'accès, ainsi qu'aux pièces de rechange faciles à remplacer.
La cabine ergonomique est équipée d'un écran à diodes intégré au tableau de bord, d'un manipulateur multifonctionnel et d'options de siège confortables, offrant au conducteur tout ce dont il a besoin. Une excellente stabilité et des passages F-N-R (Front-Neutral-Rear, marche avant-point mort-marche arrière) fluides assurent un confort de conduite optimal.
La position assise à l'intérieur de la cabine permet une excellente visibilité de l'outil de travail à l'avant et des stabilisateurs.