Choisissez le moteur qui vous convient parmi les trois moteurs Cat® au rendement énergétique élevé, adaptés à un large éventail d'applications.
Conçu pour durer. Les points de graissage faciles d'accès garantissent une longue durée de vie de la machine. La timonerie en Z avec une rotation du coupleur de 152° offre des forces d'arrachage puissantes et des temps de cycle rapides.
Une pompe à pistons à cylindrée variable combinée à un répartiteur de débit hautes performances permet une utilisation multifonction simple. Le circuit à détection de charge est synonyme d'excellentes économies de carburant puisque la pompe fonctionne uniquement quand cela est nécessaire.
Conçue pour le conducteur, la cabine est équipée d'un manipulateur multifonctionnel et offre un environnement de travail confortable. La fonction unique «Préférences du conducteur» permet à chaque conducteur de régler la machine en fonction de ses préférences. Différentes options sont disponibles: un siège à suspension pneumatique chauffé, un grand écran d'affichage avec des diagrammes de charge préinstallés, une caméra de vision arrière, des capteurs de recul et un système de climatisation.