TH417D

Chargeurs à bras télescopique TH417D

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Capacité de charge nominale
8818 lb
4000 kg
Hauteur de levage maximale
55.8 ft
17000 mm
Modèle de moteur
TCD3.6L4 *
TCD3.6L4 *

Vue d'ensemble

CONFIGURÉS POUR RÉUSSIR

Le modèle TH417D est conçu de manière précise afin de pouvoir gérer n'importe quelle tâche. En effet, il offre une grande stabilité, une bonne maniabilité, une vitesse élevée et une puissance importante et ce, quelle que soit l'application.

Avantages

PUISSANTES ET ÉCONOMIQUES

Une stabilité de grande qualité et un circuit hydraulique très puissant

UN CONFORT SANS LIMITE

Une visibilité à 360° exceptionnelle

UN TRAVAIL FACILITÉ

Système de gestion adaptatif de la stabilité augmentant la productivité

Spécifications produit pour TH417D

Modèle de moteur TCD3.6L4 * TCD3.6L4 *
Alésage 3.9 in 98 mm
Course 4.7 in 120 mm
Cylindrée 219.7 in³ 3.6 l
Puissance brute 55,4 kW, 75,3 ch/CV/Ps; 74,3 HP/BHP 55,4 kW, 75,3 ch/CV/Ps; 74,3 HP/BHP
Nota *Conforme aux normes sur les émissions européennes Stage V. *Conforme aux normes sur les émissions européennes Stage V.
Couple maximal 405N·m à 1300tr/min 405N·m à 1300tr/min
Poids en ordre de marche - Avec tablier porte-fourches et fourches 22256 lb 10095 kg
Capacité de charge nominale 8818 lb 4000 kg
Hauteur de levage maximale 55.8 ft 17000 mm
Portée avant maximale 41.8 ft 12.75 m
Vitesse de translation maximale 12.4 mile/h 20 km/h
Rayon de braquage externe - Pneus inclus 12.8 ft 3.9 m
Charge à la hauteur maximale: stabilisateurs relevés 1102 lb 500 kg
Charge à la portée maximale: stabilisateurs abaissés 1102 lb 500 kg
Charge à la portée maximale: stabilisateurs relevés 0 lb 0 kg
Hauteur de levage maximale: stabilisateurs relevés 51.7 ft 15.75 m
Hauteur de levage maximale: stabilisateurs abaissés 55.8 ft 17 m
Charge à la hauteur maximale: stabilisateurs abaissés 5512 lb 2500 kg
Essieu 14.00-24 TG02 14.00-24 TG02
Pression maximale du circuit 3916 psi 270 bar
Débit maximal de la pompe 26.4 US gal/min 100 l/min
Alimentation hydraulique auxiliaire 25.1 US gal/min 95 l/min
Type de pompe Pompe à engrenages Pompe à engrenages
Réservoir de carburant 39.6 US gal 150 l
Réservoir hydraulique 26.9 US gal 102 l
Combiné: vers le haut et vers l'extérieur 39,9 secondes 39,9 secondes
Effort de traction à la barre d'attelage 55,4 kW 15512 lbf 69 kN
Abaissement de la flèche 16,6secondes 16,6secondes
Basculement avant - Vidage 3,5secondes 3,5secondes
Extension du bras 24,3 secondes 24,3 secondes
Basculement arrière 2,7secondes 2,7secondes
Rappel du bras 18,5 secondes 18,5 secondes
Combiné: vers le bas et vers l'intérieur 26,7 secondes 26,7 secondes
Force d'arrachage du godet - ISO 8313 16186 lbf 72 kN
Relevage de la flèche 20,9 secondes 20,9 secondes
Force d'arrachage de la flèche 16186 lbf 72 kN
Freins de manœuvre Freins asservis sur essieux avant et arrière Freins asservis sur essieux avant et arrière
Freins de stationnement Desserrement par pression hydraulique actionné par ressort Desserrement par pression hydraulique actionné par ressort
Marche arrière - 3 12.4 mile/h 20 km/h
Marche arrière - 2 6.2 mile/h 10 km/h
Marche avant - 1 3.1 mile/h 5 km/h
Marche arrière - 1 3.1 mile/h 5 km/h
Marche avant - 2 6.2 mile/h 10 km/h
Marche avant - 3 12.4 mile/h 20 km/h
Climatisation Le système de climatisation de cette machine contient du gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1 430). Le système contient 1,2 kg de réfrigérant, soit un équivalent CO2 de 1,575 tonne métrique. Le système de climatisation de cette machine contient du gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1 430). Le système contient 1,2 kg de réfrigérant, soit un équivalent CO2 de 1,575 tonne métrique.
Niveau sonore auquel le conducteur est exposé 80 dB(A) 80 dB(A)
Niveau sonore à l'extérieur de la cabine - Moteur de 55,4 kW 104 dB(A) 104 dB(A)

TH417D Équipement standard

Cabine ROPS et FOPS

  • Indicateur de stabilité longitudinale
  • Siège à suspension mécanique équipé d'une ceinture de sécurité
  • Essuie-glace de toit
  • Chauffage/dégivreur
  • Manipulateur multifonction avec commande de sens de marche FNR
  • Essuie-glaces avant et arrière
  • Frein de stationnement SAHR

Équipement électrique

  • 1 batterie 12 V, 900 CCA
  • Projecteurs, 4 montés sur la cabine (2 à l'avant, 2 à l'arrière)
  • Alarme de recul

Pneus

  • Mitas 14.00-24 16PR Air

Attaches rapides

  • Interface de type « IT » Cat manuelle

TRAIN DE ROULEMENT ET STRUCTURES

  • Maillons de chaîne lubrifiée par graisse

TH417D Options

Cabine ROPS et FOPS

  • Pare-soleil
  • Grille de protection
  • Protection de toit
  • Climatisation
  • Levier FNR monté sur colonne

Équipement électrique

  • 1 batterie gel 12 V, 815 CCA
  • Réchauffeur de bloc-moteur 240 V
  • Gyrophare

Autres équipements

  • Balais de flèche
  • Circuit auxiliaire unique vers la tête de la flèche
  • Rétroviseur d'attelage arrière, convexe
  • Boîte à outils
  • Renfort de sécurité de la flèche

Pneus

  • Goodyear 14.00-24 16PR Air

Crochets d'attelage

  • Crochet d'attelage pour chantier

Attaches rapides

  • Attaches rapides de marques concurrentes

Outils de travail

  • Tablier porte-fourche flottant
  • Fourches à palettes
  • Tablier porte-fourche à déport latéral
  • Godet normal GP de 1,0 m³
  • Godet de reprise au tas de 1,5 m³
  • Godet tous-travaux de 1,0 m³
  • Flèche treillis

Découvrez comment TH417D soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.

COMPARE ALL MODELS

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Des spécifications complètes, des brochures de produits et bien plus encore. Inscrivez-vous ci-dessous pour obtenir des informations supplémentaires. Ou, pour un accès instantané, Ignorer ce formulaire.

Consentement Marketing

Découvrez les offres disponibles pour  TH417D

Afficher davantage d'offres