973K

Chargeuses à chaînes 973K

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Puissance au volant
275 HP
205 kW
Poids en ordre de marche
63900 lb
28985 kg
Contenance - Usage courant
4.2 yd³
3.2 m³

Vue d'ensemble

Polyvalente et efficace pour s'adapter aux applications les plus difficiles

Économisez de l'argent et réduisez les temps de transport avec une machine pour le défrichement, l'excavation, le nivellement, le chargement de tombereaux, les travaux en pente, et plus encore. Les chargeuses à chaînes offrent une pression au sol réduite et une meilleure adhérence afin que vous puissiez commencer le travail plus tôt et travailler plus longtemps sur les sols meubles. Les chargeuses à chaînes Cat® vous offrent tout cela, allié à des performances et un rendement énergétique supérieurs. 

Avantages

Polyvalente

La machine la plus polyvalente du chantier vous permet de nettoyer, creuser, niveler, charger, transporter et bien plus encore, le tout avec une seule machine. Des configurations spéciales vous permettent de travailler dans les décharges sanitaires et les aciéries.

Jusqu'à 25% Économies de carburant

Les modes Eco et un moteur plus efficace vous permettent d'assurer une grande variété de tâches tout en consommant beaucoup moins de carburant.

Pression au sol réduite

Travaillez quand et où les autres machines ne peuvent pas. Les chargeuses à chaînes vous procurent adhérence et portance sur différents terrains, ce qui vous permet de travailler là où d'autres machines restent à l'écart.

Spécifications produit pour 973K

Puissance au volant 275 HP 205 kW
Modèle de moteur C9.3 Cat C9.3 Cat
Puissance nette, ISO 9249/SAE J1349 275 HP 205 kW
Puissance nette - ISO 9249/SAE J1349 (DIN) 278 HP 278 HP
Émissions américaine EPA Tier 4 Final/européenne Stage V/japonaise 2014 (Tier 4 Final), coréenne Tier 4 Final OU chinoise Stage III pour les moteurs non routiers/de l'ONU/CEE R96 Stage IIIA, ou normes équivalentes à Tier 3/Stage IIIA américaine EPA Tier 4 Final/européenne Stage V/japonaise 2014 (Tier 4 Final), coréenne Tier 4 Final OU chinoise Stage III pour les moteurs non routiers/de l'ONU/CEE R96 Stage IIIA, ou normes équivalentes à Tier 3/Stage IIIA
Nota (1) Tous les moteurs diesel non routiers conformes aux normes Tier 4 Interim et Final, Stage IIIB, IV et V, à la norme japonaise 2014 (Tier 4 Final) et à la norme coréenne Tier 4 Final doivent utiliser uniquement du diesel à très faible teneur en soufre (ULSD) contenant au maximum 15 ppm (mg/kg) de soufre, ou du biodiesel (jusqu'au B20) mélangé avec de l'ULSD. Le B20 doit être conforme aux spécifications ASTM D7467 (le stock de mélange de biodiesel doit répondre aux spécifications Cat en matière de biodiesel, ou bien aux normes ASTM D6751 ou EN 14214). Des huiles DEO-ULS™ Cat ou des huiles respectant les spécifications ECF-3 Cat, API CJ-4 et ACEA E9 sont requises. Veuillez consulter votre guide d'utilisation et d'entretien pour en savoir plus sur les recommandations propres à la machine en matière de carburant. Tous les moteurs diesel non routiers conformes aux normes Tier 4 Interim et Final, Stage IIIB, IV et V, à la norme japonaise 2014 (Tier 4 Final) et à la norme coréenne Tier 4 Final doivent utiliser uniquement du diesel à très faible teneur en soufre (ULSD) contenant au maximum 15 ppm (mg/kg) de soufre, ou du biodiesel (jusqu'au B20) mélangé avec de l'ULSD. Le B20 doit être conforme aux spécifications ASTM D7467 (le stock de mélange de biodiesel doit répondre aux spécifications Cat en matière de biodiesel, ou bien aux normes ASTM D6751 ou EN 14214). Des huiles DEO-ULS™ Cat ou des huiles respectant les spécifications ECF-3 Cat, API CJ-4 et ACEA E9 sont requises. Veuillez consulter votre guide d'utilisation et d'entretien pour en savoir plus sur les recommandations propres à la machine en matière de carburant.
Nota (2) Le liquide d'échappement diesel (DEF, Diesel Exhaust Fluid) utilisé dans les systèmes de réduction catalytique sélective (SCR, Selective Catalytic Reduction) Cat doit être conforme aux exigences établies par la norme ISO 22241 de l'Organisation internationale de normalisation. Le liquide d'échappement diesel (DEF, Diesel Exhaust Fluid) utilisé dans les systèmes de réduction catalytique sélective (SCR, Selective Catalytic Reduction) Cat doit être conforme aux exigences établies par la norme ISO 22241 de l'Organisation internationale de normalisation.
Poids en ordre de marche 63900 lb 28985 kg
Poids en ordre de marche - Voie large 71218 lb 32304 kg
Poids en ordre de marche - Chargeuse à chaînes pour le traitement des déchets 64319 lb 29175 kg
Poids en ordre de marche - Aciérie 74293 lb 33699 kg
Nota (1) Retirez environ 295 kg (650 lb) pour les machines non équipées de la technologie de réduction des émissions conforme aux normes Tier 4 Final/Stage V. Retirez environ 295 kg (650 lb) pour les machines non équipées de la technologie de réduction des émissions conforme aux normes Tier 4 Final/Stage V.
Réservoir de carburant 101.5 US gal 384 l
Réservoir de DEF 9.2 US gal 35 l
Longueur hors tout de la machine* 298.4 in 7579 mm
Hauteur de la machine - Sommet de la cabine 138.2 in 3510 mm
Hauteur - Sommet de la cheminée d'échappement 120.8 in 3069 mm
Hauteur hors tout de la machine - Godet complètement relevé 226.5 in 5752 mm
Largeur hors tout de la machine sans godet : Avec chaînes standard : patins de 550 mm (21,6 in) 106.7 in 2710 mm
Nota *Avec godet normal GP et dents extra-robustes. *Avec godet normal GP et dents extra-robustes.
Voie des chaînes 85 in 2160 mm
Largeur de patin de chaîne, standard 21.6 in 550 mm
Largeur des patins de chaîne - En option 26.6 in 675 mm
Largeur des patins de chaîne - Voie large 32.7 in 830 mm
Longueur de chaîne au sol 115.3 in 2930 mm
Surface de contact au sol* - Patin standard : 550 mm (21,6 in) 5673 in² 3.66 m²
Surface de contact au sol* - Patin en option : 675 mm (26,6 in) 6960 in² 4.49 m²
Surface de contact au sol* - Voie large : 830 mm (32,7 in) 8572 in² 5.53 m²
Pression au sol* - Patin standard : 550 mm (21,6 in) 11.3 psi 77.6 kPa
Pression au sol* - Patin en option : 675 mm (26,6 in) 9.3 psi 64.4 kPa
Pression au sol* - Voie large : 830 mm (32,7 in) 8.3 psi 57.3 kPa
Nota *ISO 16754:2008. *ISO 16754:2008.
Contenance - Usage courant 4.2 yd³ 3.2 m³
Capacité - Tous-travaux 4 yd³ 3 m³
Capacité - Série Performance 5 yd³ 3.8 m³
Capacité - Décharge sanitaire 6.4 yd³ 4.9 m³
Capacité - Scories 4 yd³ 3 m³
Largeur : normal GP 117 in 2974 mm
Largeur du godet : tous travaux 116 in 2946 mm
Largeur - Série Performance 117 in 2982 mm
Largeur - Décharge sanitaire 117 in 2974 mm
Largeur - Scories 112 in 2846 mm
Climatisation Le système de climatisation de cette machine contient le gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1430). Le système contient 1,1 kg de réfrigérant, avec un équivalent CO2 de 1,573 tonne métrique. Le système de climatisation de cette machine contient le gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1430). Le système contient 1,1 kg de réfrigérant, avec un équivalent CO2 de 1,573 tonne métrique.

973K Équipement standard

Groupe motopropulseur

  • Moteur diesel C9.3 Cat
  • Moteur équipé d'un système de post-traitement, conforme à la norme américaine EPA Tier 4 Final/européenne Stage V/japonaise 2014 (Tier 4 Final)/coréenne Tier 4 Final sur les émissions OU moteur diesel C9.3 Cat non routier conforme aux normes chinoises Stage III et ONU/CEE R96 Stage IIIA sur les émissions, équivalentes à Tier 3/Stage IIIA
  • Avec turbocompresseur et ATAAC (Air-to-Air Aftercooler, refroidisseur d'admission air-air)
  • Circuit de refroidissement modulaire pour l'admission d'air du moteur, l'huile et l'eau
  • Ventilateur du radiateur, commande électronique, entraînement hydraulique, capteur de température, vitesse variable
  • Commande hydrostatique électronique (EHC, Electro Hydrostatic Control) pour transmission avec modes translation et travail
  • Refroidisseur de carburant
  • Séparateur d'eau
  • Filtre à air de type à sec, joint axial, avec préfiltre intégré et système d'éjection de la poussière, indicateur électronique de colmatage
  • Liquide de refroidissement longue durée Caterpillar

Train de roulement

  • Tendeur de chaîne hydraulique
  • Couronnes de barbotin, avec segments en acier robuste à boulonner remplaçables
  • Protections de barbotin
  • Sept galets inférieurs, deux galets supérieurs par chaîne, graissés à vie
  • Roues libres classiques, graissées à vie
  • Châssis porteurs oscillants
  • Maillon de fermeture de chaîne

Circuit électrique

  • Alternateur extra-robuste sans balai 24 V
  • Avertisseur de recul
  • Klaxon électrique
  • Deux batteries industrielles, haute puissance, sans entretien, 1 400 CCA
  • Coupe-batterie principal
  • Démarreur électrique (extra-robuste 24 V)

Poste de conduite

  • Cabine ROPS (Roll Over Protection Structure, cadre de protection en cas de retournement) / FOPS (Falling Object Protective Structure, cadre de protection en cas de chute d'objets) insonorisée et pressurisée, avec pare-brise avant étanche, vitres teintées et vitre latérale droite coulissante
  • Climatisation et chauffage
  • Réchauffeur/dégivreur avec commande automatique de la température
  • Leviers de commande électrohydrauliques montés sur siège
  • Caméra de vision arrière
  • Ceinture de sécurité, à enrouleur, avec indicateur sur le tableau de bord
  • Centrale de surveillance électronique avec indicateurs de température du liquide de refroidissement moteur, de température de l'huile hydraulique, de niveau de carburant, de niveau de liquide d'échappement diesel (le cas échéant)
  • Rétroviseur intérieur réglable
  • Prééquipement radio (convertisseur 24 V à 12 V, des haut-parleurs, une antenne et deux sorties électriques 12 V)
  • Crochet à vêtements
  • Compartiments de rangement sous l'accoudoir gauche
  • Poche à documentation dans la console droite
  • Tapis de sol, caoutchouc, extra-robuste
  • Lave-glaces et essuie-glaces, plusieurs vitesses à l'avant et à l'arrière
  • Toit métallique robuste
  • Contacteur de frein de stationnement et témoin de frein serré

Autres équipements standard

  • Insonorisation, extérieure
  • Timonerie en Z
  • Pompe d'équipement à cylindrée variable et détection de charge
  • Vérins d'équipement avec capteurs de position
  • Limiteurs d'inclinaison et de levage programmables par le conducteur
  • Capotage moteur avec portes verrouillables
  • Espacement des faisceaux de radiateur de 6,5 fpi, résistant aux débris
  • Protection du radiateur montée sur charnière et ventilateur pivotant
  • Blindages inférieurs intégraux
  • Protections du vérin de levage
  • Protection de la jauge d'huile
  • Prééquipement Product Link
  • Robinets de prélèvement d'échantillons d'huile
  • Flexibles XT Cat
  • HYDO Advanced 10

973K Options

Groupe motopropulseur

  • Moteur diesel C9.3 Cat avec système de post-traitement monté sur le moteur conforme aux normes américaines EPA Tier 4 Final / européennes Stage V / japonaises 2014 (Tier 4 Final) / coréennes Tier 4 Final sur les émissions.
  • Le moteur diesel C9.3 Cat est conforme à la norme sur les émissions chinoise Stage III pour les moteurs non routiers et aux normes ONU/CEE R96 Stage IIIA, équivalentes aux normes Tier 3 et Stage IIIA
  • Moteur avec écran thermique
  • Ventilateur, modèle de base
  • Ventilateur, sens de marche inversé
  • Ventilateur, sens de marche inversé, basse vitesse
  • Ventilateur, sens de marche inversé, aciérie
  • Préfiltre à effet centrifuge, entrée d'air

Poste de conduite

  • Cabine Deluxe
  • Cabine version aciérie
  • Siège, revêtement tissu, suspension pneumatique, sans isolateur sur toute la largeur
  • Siège, revêtement tissu, suspension pneumatique, chauffant, sans isolateur sur toute la largeur
  • Commande de transmission, levier en V ou manipulateur
  • Radio, AM/FM/AUX/USB/Bluetooth
  • Préfiltre à air de cabine

Circuit hydraulique

  • Huile hydraulique biodégradable
  • Huile hydraulique, EcoSafe (version pour aciéries)
  • Groupes hydrauliques - normal GP : manipulateur à deux distributeurs, manipulateur à trois distributeurs, deux leviers à deux distributeurs ou deux leviers à trois distributeurs
  • Groupes hydrauliques - tous travaux : manipulateur à trois distributeurs ou manipulateur à quatre distributeurs

Protections

  • Protections du vérin d'inclinaison
  • Protection, projecteurs avant
  • Protection de pare-brise
  • Protection anti-abrasion des réducteurs
  • Protection anti-abrasion des réducteurs, partie inférieure

Circuit électrique

  • Gyrophare

Train de roulement

  • Protège-galets
  • Protège-galets, aciérie
  • GROUPES DE CHAÎNES ÉTANCHES ET LUBRIFIÉES EXTRA-ROBUSTES (40 SECTIONS)
  • 500 mm (19,7 in) à double arête, évidement central
  • 510 mm (20,1 in), pour service intensif, à simple arête, évidement central
  • 550 mm (21,6 in) à double arête
  • 675 mm (26,6 in) à double arête
  • 675 mm (26,6in) à double arête, évidement central
  • 675 mm (26,6 in) à simple arête, évidement central
  • 830 mm (32,7 in) à double arête, voie large
  • GROUPES DE CHAÎNES EXTRA-ROBUSTES ÉTANCHES ET NON LUBRIFIÉES - ACIÉRIE
  • 500 mm (19,7 in) à double arête
  • 500 mm (19,7 in) plate
  • 500 mm (19,7 in) à triple arête
  • 500 mm (19,7 in), alternance de patins plats

Godets

  • GODETS NORMAUX
  • 3,0 m³ (4,0 yd³), adaptateurs encastrables à souder
  • 3,2 m3 (4,2 yd3), à claveter
  • 3,2 m³ (4,2 yd³), usage intensif, à claveter
  • 3,2 m³ (4,2 yd³), extra-robuste, lame intégrale, à claveter
  • 4,2 m³ (5,5 yd³), série Performance
  • 4,0 m³ (5,2 yd³), encastré série Performance
  • GODETS TOUS TRAVAUX
  • 3,0 m³ (4,0 yd³), usage intensif, à claveter
  • 3,0 m3 (4,0 yd3), à claveter
  • GODETS LARGES
  • 4,2 m³ (5,5 yd³), série Performance
  • GODETS POUR DÉCHARGES SANITAIRES
  • 4,6 m³ (6,0 yd³), tous travaux, décharge sanitaire, extra-robuste, à claveter
  • 4,9 m³ (6,4 yd³), normal GP, décharge sanitaire, extra-robuste, à claveter
  • GODET POUR ACIÉRIE
  • Godet à scories de 3,0 m³ (4,0 yd³)

Autres équipements

  • Contrepoids
  • Contrepoids, pare-chocs extra-robuste
  • Ripper multident
  • Attelage ripper
  • Barres de décrottage arrière
  • Pare-chocs standard
  • Sans pare-chocs
  • Marchepied arrière, standard
  • Marchepied arrière ripper
  • OUTILS DE TRAVAIL SUPPLÉMENTAIRES (consultez votre concessionnaire Cat pour obtenir de plus amples informations)
  • Attache rapide
  • Lames
  • Fourches
  • Bras de manutention
  • Râteaux

Démarreurs, batteries et alternateurs

  • Réchauffeur de liquide de refroidissement moteur, 120 V
  • Réchauffeur de liquide de refroidissement moteur, 240 V

Entretien et autres pièces d'équipement

  • Ensemble pour entretien Deluxe
  • Vidange d'huile rapide
  • Pompe à dépôt
  • Pompe de ravitaillement du réservoir de carburant
  • Ensemble d'entretien, standard
  • Barre de verrouillage maintenant la cabine à 30 degrés en toute sécurité, pare-brise avant
  • Ensemble pour service prolongé avec circuit hydraulique manuel permettant l'inclinaison et le verrouillage de la cabine et porte-pelle (pelle non incluse)
  • Antigel, -50 °C (-58 °F)

Produits technologiques

  • Product Link - Satellite
  • Product Link - Cellulaire
  • Mât pour commande de nivellement

Versions spéciales

  • Ensemble pour traitement des déchets, extra-robuste
  • Ensemble pour traitement des déchets, extra-robuste, nettoyage optimisé
  • Ensemble pour traitement des déchets, service intensif
  • Ensemble pour cales de navire, extra-robuste
  • Ensemble pour aciéries, extra-robuste
  • Ensemble pour faible pression au sol - Extra-robuste

Technologie et services compatibles

Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.

  • API ISO 15143-3 (AEMP 2.0)

    Importez des données télématiques dans vos applications pour une meilleure gestion du parc. Notre API est conforme aux normes AEMP 2.0 et ISO 15143-3, elle est idéale pour les parcs mixtes.

  • Application Cat

    Une gestion efficace des équipements commence avec l'application Cat. Suivez l'emplacement et l'état de votre équipement, commandez un entretien ou des pièces, puis activez les dispositifs télématiques directement depuis votre appareil mobile. La gestion de votre parc 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 n'a jamais été aussi facile.

  • Cat Inspect

    Cat® Inspect vous permet d'accéder aux données de votre équipement sur votre appareil mobile. Cette application facile à utiliser vous permet de capturer des données d'inspection et elle s'intègre à vos autres systèmes de données Cat, pour que vous puissiez garder un œil sur votre parc. Plus de un million d'inspections sont effectuées chaque année, ce qui est à la fois utile et informatif pour les propriétaires d'équipement.

  • Cat VisionLink

    Consultez en ligne les informations relatives aux parcs avec VisionLink et utilisez-les pour prendre des décisions éclairées pour accroître la productivité, réduire les coûts, simplifier la maintenance et améliorer la sécurité sur le chantier. Grâce aux différentes options de niveau d'abonnement, votre concessionnaire Cat peut vous aider à configurer exactement ce dont vous avez besoin pour optimiser votre parc et augmenter le rendement.

  • My.Cat.Com

    My.Cat.Com est l'infrastructure basée sur le Web pour la gestion gestions des équipements numériques, ce qui vous offre un moyen facile de traiter des informations complexes. Surveillez les informations relatives au coût, à l'utilisation, à la fiabilité et à l'ancienneté, ainsi que d'autres données critiques nécessaires pour la gestion d'une entreprise plus efficace et performante. Accédez aux informations de votre équipement et mettez-vous en relation avec votre concessionnaire Cat, tout au même endroit.

  • Product Link Cat

    Cat® Product Link™ vous relie sans fil à vos équipements, vous offrant ainsi des indications précieuses sur le rendement de votre machine ou de votre flotte. Des informations telles que l'emplacement, les heures de fonctionnement, la consommation de carburant, le temps d'inactivité et les codes de diagnostic sont accessibles via des applications Web en ligne, afin de vous aider à prendre des décisions rapides et éclairées pour optimiser l'efficacité, améliorer la productivité et réduire les coûts d'exploitation de votre parc. Disponible avec connectivité satellite ou cellulaire.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Importez des données télématiques dans vos applications pour une meilleure gestion du parc. Notre API est conforme aux normes AEMP 2.0 et ISO 15143-3, elle est idéale pour les parcs mixtes.

Découvrir la technologie

Une gestion efficace des équipements commence avec l'application Cat. Suivez l'emplacement et l'état de votre équipement, commandez un entretien ou des pièces, puis activez les dispositifs télématiques directement depuis votre appareil mobile. La gestion de votre parc 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 n'a jamais été aussi facile.

Découvrir la technologie

Cat® Inspect vous permet d'accéder aux données de votre équipement sur votre appareil mobile. Cette application facile à utiliser vous permet de capturer des données d'inspection et elle s'intègre à vos autres systèmes de données Cat, pour que vous puissiez garder un œil sur votre parc. Plus de un million d'inspections sont effectuées chaque année, ce qui est à la fois utile et informatif pour les propriétaires d'équipement.

Découvrir la technologie

Consultez en ligne les informations relatives aux parcs avec VisionLink et utilisez-les pour prendre des décisions éclairées pour accroître la productivité, réduire les coûts, simplifier la maintenance et améliorer la sécurité sur le chantier. Grâce aux différentes options de niveau d'abonnement, votre concessionnaire Cat peut vous aider à configurer exactement ce dont vous avez besoin pour optimiser votre parc et augmenter le rendement.

Découvrir la technologie

My.Cat.Com est l'infrastructure basée sur le Web pour la gestion gestions des équipements numériques, ce qui vous offre un moyen facile de traiter des informations complexes. Surveillez les informations relatives au coût, à l'utilisation, à la fiabilité et à l'ancienneté, ainsi que d'autres données critiques nécessaires pour la gestion d'une entreprise plus efficace et performante. Accédez aux informations de votre équipement et mettez-vous en relation avec votre concessionnaire Cat, tout au même endroit.

Découvrir la technologie

Cat® Product Link™ vous relie sans fil à vos équipements, vous offrant ainsi des indications précieuses sur le rendement de votre machine ou de votre flotte. Des informations telles que l'emplacement, les heures de fonctionnement, la consommation de carburant, le temps d'inactivité et les codes de diagnostic sont accessibles via des applications Web en ligne, afin de vous aider à prendre des décisions rapides et éclairées pour optimiser l'efficacité, améliorer la productivité et réduire les coûts d'exploitation de votre parc. Disponible avec connectivité satellite ou cellulaire.

Découvrir la technologie

Découvrez comment 973K soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.

COMPARE ALL MODELS

Améliorez la productivité et l’efficacité

La technologie Cat® Construction rend vos machines et vos conducteurs plus productifs, améliore l'efficacité, économise du carburant et réduit les coûts d'exploitation de votre flotte.

En savoir plus

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Des spécifications complètes, des brochures de produits et bien plus encore. Inscrivez-vous ci-dessous pour obtenir des informations supplémentaires. Ou, pour un accès instantané, Ignorer ce formulaire.

Consentement Marketing

Découvrez les offres disponibles pour  973K

Afficher davantage d'offres