Chargeuses à chaînes 963

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Puissance au volant
202 HP
151 kW
Contenance - Usage courant
3.2 yd³
2.5 m³
Modèle de moteur
C7.1 Cat
C7.1 Cat

Vue d'ensemble

Polyvalence ultime, Ensemble puissant

Économisez de l'argent et réduisez les temps de transport avec une machine robuste pour le défrichement, l'excavation, le nivellement, le chargement de tombereaux, les travaux en pente, et plus encore. Les tracteurs à chaînes offrent une pression au sol réduite et une meilleure traction afin que vous puissiez commencer le travail plus tôt et travailler plus longtemps sur les sols meubles. Les chargeuses à chaînes Cat® vous offrent tout cela, allié à des performances et un rendement énergétique supérieurs.

Avantages

POLYVALENCE Une seule machine, de multiples tâches

Un conducteur, une machine pour creuser, charger, transporter, remplir, etc. Attache rapide Fusion pour des changements rapides d'équipements et chargeuses de débris et à voie large spécialement conçues pour réaliser le travail.

Jusqu'à 10 % D'économies de carburant

Rendement accru Les modes Automatique, Éco et Puissance s'adaptent aux performances du travail pour économiser le carburant. Des services à distance et des fonctions machine permettent d'économiser sur l'entretien et la maintenance.

Productivité améliorée

La puissance au sol accrue et un godet hautes performances en option renforcent la puissance et la productivité. Appréciez le confort d'une cabine améliorée, d'un tableau de bord intuitif et d'une précision des commandes supérieure.

Spécifications produit pour 963

Puissance au volant 202 HP 151 kW
Puissance nette, ISO 9249/SAE J1349 202 HP 151 kW
Puissance nette - ISO 9249/SAE J1349 (DIN) 204 HP 204 HP
Émissions Normes américaine EPA Tier 4 Final/européenne Stage V/japonaise 2014/coréenne Tier 4 Final Normes américaine EPA Tier 4 Final/européenne Stage V/japonaise 2014/coréenne Tier 4 Final
Modèle de moteur C7.1 Cat C7.1 Cat
Nota (1) Tous les moteurs diesel non routiers conformes aux normes Tier 4 Interim et Final, Stage IIIB, IV et V, ainsi qu'aux normes japonaise 2014 (Tier 4 Final) et coréenne Tier 4 Final, doivent uniquement utiliser du diesel à très faible teneur en soufre (ULSD, Ultra Low Sulfur Diesel) contenant 15 ppm (norme EPA)/10 ppm (normes européennes) (mg/kg) de soufre ou moins. Les mélanges de biodiesel jusqu'au B20 (20 % de mélange par volume) sont acceptables lorsqu'ils sont mélangés à du carburant diesel à très faible teneur en soufre contenant 15 ppm (mg/kg) de soufre ou moins. Le B20 doit être conforme aux spécifications ASTM D7467 (le stock de mélange de biodiesel doit répondre aux spécifications Cat en matière de biodiesel, ou bien aux normes ASTM D6751 ou EN 14214). Des huiles DEO-ULS™ Cat ou des huiles respectant les spécifications ECF-3 Cat, API CJ-4 et ACEA E9 sont requises. Veuillez consulter votre guide d'utilisation et d'entretien pour en savoir plus sur les recommandations propres à la machine en matière de carburant. Tous les moteurs diesel non routiers conformes aux normes Tier 4 Interim et Final, Stage IIIB, IV et V, ainsi qu'aux normes japonaise 2014 (Tier 4 Final) et coréenne Tier 4 Final, doivent uniquement utiliser du diesel à très faible teneur en soufre (ULSD, Ultra Low Sulfur Diesel) contenant 15 ppm (norme EPA)/10 ppm (normes européennes) (mg/kg) de soufre ou moins. Les mélanges de biodiesel jusqu'au B20 (20 % de mélange par volume) sont acceptables lorsqu'ils sont mélangés à du carburant diesel à très faible teneur en soufre contenant 15 ppm (mg/kg) de soufre ou moins. Le B20 doit être conforme aux spécifications ASTM D7467 (le stock de mélange de biodiesel doit répondre aux spécifications Cat en matière de biodiesel, ou bien aux normes ASTM D6751 ou EN 14214). Des huiles DEO-ULS™ Cat ou des huiles respectant les spécifications ECF-3 Cat, API CJ-4 et ACEA E9 sont requises. Veuillez consulter votre guide d'utilisation et d'entretien pour en savoir plus sur les recommandations propres à la machine en matière de carburant.
Nota (2) Le liquide d'échappement diesel (DEF, Diesel Exhaust Fluid) utilisé dans les systèmes de réduction catalytique sélective (SCR, Selective Catalytic Reduction) Cat doit être conforme aux exigences établies par la norme ISO 22241 de l'Organisation internationale de normalisation. Le liquide d'échappement diesel (DEF, Diesel Exhaust Fluid) utilisé dans les systèmes de réduction catalytique sélective (SCR, Selective Catalytic Reduction) Cat doit être conforme aux exigences établies par la norme ISO 22241 de l'Organisation internationale de normalisation.
Réservoir de carburant 84.5 gal (US) 320 l
Réservoir de DEF 4.2 gal (US) 16 l
Largeur de patin standard 22 in 550 mm
Pression au sol 9.1 psi 63 kPa
Largeur de patin standard 31 in 800 mm
Surface de contact au sol 7136 in² 4.6 mm²
Pression au sol 7 psi 48.5 kPa
Largeur de patin standard 22 in 550 mm
Pression au sol 9.2 psi 63.3 kPa
Nota *Avec godet normal GP et dents extra-robustes. *Avec godet normal GP et dents extra-robustes.
Galets inférieurs - De chaque côté 7 / 38 7 / 38
Contenance - Usage courant 3.2 yd³ 2.5 m³
Capacité - Tous-travaux 2.6 yd³ 2 m³
Capacité - Série Performance 3.7 yd³ 2.8 m³
Climatisation Le système de climatisation de cette machine contient du gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1 430). Le système contient 1,1 kg de réfrigérant, avec un équivalent CO2 de 1 573 tonnes métriques. Le système de climatisation de cette machine contient du gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1 430). Le système contient 1,1 kg de réfrigérant, avec un équivalent CO2 de 1 573 tonnes métriques.

963 Équipement standard

NOTA

  • L'équipement standard et les options peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

Groupe motopropulseur

  • Moteur diesel C7.1 Cat
  • Conforme à la norme américaine EPA Tier 4 Final, la norme européenne Stage V, la norme japonaise 2014 et la norme coréenne Tier 4 Final sur les émissions.
  • Compatible avec le biodiesel jusqu'au B20
  • Ventilateur hydraulique à vitesse variable
  • Transmission hydrostatique
  • Pompe d'équipement load sensing
  • Circuit de refroidissement modulaire

Poste de conduite

  • Sortie électrique 12 V et port USB 5 V
  • Accoudoirs réglables
  • Siège Comfort
  • Écran tactile à cristaux liquides couleur 254 mm (10 pouces)
  • Poignée sur dash
  • Chauffage/Climatisation
  • Caméra HD de vision arrière intégrée
  • Projecteurs : 4 halogènes
  • Cabine ROPS/FOPS insonorisée et pressurisée, avec vitres teintées et vitre latérale droite coulissante
  • Prééquipement radio
  • Zones de rangement dans la cabine

Technologie Cat

  • Sécurité de la machine – Mot de passe
  • ID conducteur
  • Product Link, cellulaire
  • Mises à jour à distance/Dépistage des pannes à distance
  • Indicateur de pente

Train de roulement

  • 7 galets inférieurs/2 galets supérieurs par côté
  • Train de roulement à usage intensif Caterpillar
  • Châssis porteurs oscillants

Godets

  • Attache à claveter

Entretien et maintenance

  • 4 x 2 points d'arrimage faciles sur le châssis
  • Flexibles XT Cat
  • Robinets de vidange écologiques
  • Centre d'entretien au niveau du sol
  • Protection du radiateur montée sur charnière et ventilateur pivotant
  • Robinets de prélèvement d'échantillons d'huile
  • Porte-pelle

963 Options

NOTA

  • L'équipement standard et les options peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

Poste de conduite

  • Communication avec prééquipement radio - FM
  • Siège Deluxe
  • Commandes d'équipement et de direction
  • Commandes de direction à levier en V et pédales avec commandes d'équipement à deux leviers
  • Gyrophare clignotant à DEL
  • Projecteurs : 2 diodes à l'avant/l'arrière de la cabine, éclairage d'accès
  • Feux, 8 diodes
  • Siège Premium
  • Radio, AM/FM, Bluetooth
  • Radio, AM/FM/DAB+, Bluetooth
  • Radio, AM/FM/Sirius XM, Bluetooth
  • Cabine pour applications spéciales avec vitre à double vitrage/polycarbonate

Technologie Cat

  • Système de sécurité machine – Bluetooth
  • Product Link, double cellulaire et satellite

Train de roulement

  • Train de roulement Cat Abrasion
  • Patins de chaîne à simple, double ou triple arête
  • Châssis pour décharge sanitaire ou à faible pression au sol (LGP)

Godets

  • Attache rapide Fusion
  • GODETS NORMAUX
  • Godets pour décharges sanitaires
  • GODETS TOUS TRAVAUX
  • Godet hautes performances

Entretien et maintenance

  • Ensemble de démarrage par temps froid :
  • Remplissage rapide du réservoir de carburant
  • Vidange d'huile rapide
  • Ventilateur hydraulique à sens de marche inversé
  • Cabine inclinable hydraulique
  • Pompe de ravitaillement
  • Projecteur sous le capot

Équipements

  • Pare-chocs
  • Contrepoids
  • Ripper multident
  • Attelage ripper
  • Circuit hydraulique arrière avec prééquipement pour ripper
  • Caisson pour barre de décrottage
  • Chargeuse à chaînes pour le traitement des déchets, versions spéciales pour cales de navire* et faible pression au sol

Découvrez comment 963 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Outils et aide d'experts à chaque étape

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Des spécifications complètes, des brochures de produits et bien plus encore. Inscrivez-vous ci-dessous pour obtenir des informations supplémentaires. Ou, pour un accès instantané, Ignorer ce formulaire.

Consentement Marketing

Faites un tour interactif et virtuel du produit pour découvrir les formidables caractéristiques et avantages du 963

Lancer la présentation du modèle 963
close

Technologie et services compatibles

Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.

  • API ISO 15143-3 (AEMP 2.0)

    Importez des données télématiques dans vos applications pour une meilleure gestion du parc. Notre API est conforme aux normes AEMP 2.0 et ISO 15143-3, elle est idéale pour les parcs mixtes.

  • Application Cat

    Une gestion efficace des équipements commence avec l'application Cat. Suivez l'emplacement et l'état de votre équipement, commandez un entretien ou des pièces, puis activez les dispositifs télématiques directement depuis votre appareil mobile. La gestion de votre parc 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 n'a jamais été aussi facile.

  • Cat Inspect

    Cat® Inspect vous permet d'accéder aux données de votre équipement sur votre appareil mobile. Cette application facile à utiliser vous permet de capturer des données d'inspection et elle s'intègre à vos autres systèmes de données Cat, pour que vous puissiez garder un œil sur votre parc. Plus de un million d'inspections sont effectuées chaque année, ce qui est à la fois utile et informatif pour les propriétaires d'équipement.

  • Cat VisionLink

    Consultez en ligne les informations relatives aux parcs avec VisionLink et utilisez-les pour prendre des décisions éclairées pour accroître la productivité, réduire les coûts, simplifier la maintenance et améliorer la sécurité sur le chantier. Grâce aux différentes options de niveau d'abonnement, votre concessionnaire Cat peut vous aider à configurer exactement ce dont vous avez besoin pour optimiser votre parc et augmenter le rendement.

  • My.Cat.Com

    My.Cat.Com est l'infrastructure basée sur le Web pour la gestion gestions des équipements numériques, ce qui vous offre un moyen facile de traiter des informations complexes. Surveillez les informations relatives au coût, à l'utilisation, à la fiabilité et à l'ancienneté, ainsi que d'autres données critiques nécessaires pour la gestion d'une entreprise plus efficace et performante. Accédez aux informations de votre équipement et mettez-vous en relation avec votre concessionnaire Cat, tout au même endroit.

  • Product Link Cat

    Cat® Product Link™ vous relie sans fil à vos équipements, vous offrant ainsi des indications précieuses sur le rendement de votre machine ou de votre flotte. Des informations telles que l'emplacement, les heures de fonctionnement, la consommation de carburant, le temps d'inactivité et les codes de diagnostic sont accessibles via des applications Web en ligne, afin de vous aider à prendre des décisions rapides et éclairées pour optimiser l'efficacité, améliorer la productivité et réduire les coûts d'exploitation de votre parc. Disponible avec connectivité satellite ou cellulaire.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Importez des données télématiques dans vos applications pour une meilleure gestion du parc. Notre API est conforme aux normes AEMP 2.0 et ISO 15143-3, elle est idéale pour les parcs mixtes.

Découvrir la technologie

Une gestion efficace des équipements commence avec l'application Cat. Suivez l'emplacement et l'état de votre équipement, commandez un entretien ou des pièces, puis activez les dispositifs télématiques directement depuis votre appareil mobile. La gestion de votre parc 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 n'a jamais été aussi facile.

Découvrir la technologie

Cat® Inspect vous permet d'accéder aux données de votre équipement sur votre appareil mobile. Cette application facile à utiliser vous permet de capturer des données d'inspection et elle s'intègre à vos autres systèmes de données Cat, pour que vous puissiez garder un œil sur votre parc. Plus de un million d'inspections sont effectuées chaque année, ce qui est à la fois utile et informatif pour les propriétaires d'équipement.

Découvrir la technologie

Consultez en ligne les informations relatives aux parcs avec VisionLink et utilisez-les pour prendre des décisions éclairées pour accroître la productivité, réduire les coûts, simplifier la maintenance et améliorer la sécurité sur le chantier. Grâce aux différentes options de niveau d'abonnement, votre concessionnaire Cat peut vous aider à configurer exactement ce dont vous avez besoin pour optimiser votre parc et augmenter le rendement.

Découvrir la technologie

My.Cat.Com est l'infrastructure basée sur le Web pour la gestion gestions des équipements numériques, ce qui vous offre un moyen facile de traiter des informations complexes. Surveillez les informations relatives au coût, à l'utilisation, à la fiabilité et à l'ancienneté, ainsi que d'autres données critiques nécessaires pour la gestion d'une entreprise plus efficace et performante. Accédez aux informations de votre équipement et mettez-vous en relation avec votre concessionnaire Cat, tout au même endroit.

Découvrir la technologie

Cat® Product Link™ vous relie sans fil à vos équipements, vous offrant ainsi des indications précieuses sur le rendement de votre machine ou de votre flotte. Des informations telles que l'emplacement, les heures de fonctionnement, la consommation de carburant, le temps d'inactivité et les codes de diagnostic sont accessibles via des applications Web en ligne, afin de vous aider à prendre des décisions rapides et éclairées pour optimiser l'efficacité, améliorer la productivité et réduire les coûts d'exploitation de votre parc. Disponible avec connectivité satellite ou cellulaire.

Découvrir la technologie