Chargeuses à chaînes 953

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Puissance au volant
160 HP
119 kW
Contenance - Usage courant
2.4 yd³
1.8 m³
Modèle de moteur
C7.1 Cat
C7.1 Cat

Vue d'ensemble

Puissante, polyvalente, agile

Économisez de l'argent et réduisez les temps de transport avec une machine robuste pour le défrichement, l'excavation, le nivellement, le chargement de tombereaux, les travaux en pente, et plus encore. Les tracteurs à chaînes offrent une pression au sol réduite et une meilleure traction afin que vous puissiez commencer le travail plus tôt et travailler plus longtemps sur les sols meubles. Les chargeuses à chaînes Cat® vous offrent tout cela, allié à des performances et un rendement énergétique supérieurs.

Avantages

POLYVALENCE Une seule machine, de multiples tâches

Un conducteur, une machine pour creuser, charger, transporter, remplir, etc. Attache rapide Fusion permettant des changements rapides d'équipements avec chargeuse de débris à faible pression au sol et chargeuses de cales de bateau spécialement conçues pour réaliser le travail.

Jusqu'à 10 % D'économies de carburant

Rendement accru Les modes Automatique, Éco et Puissance s'adaptent aux performances du travail pour économiser le carburant. Des services à distance et des fonctions machine permettent d'économiser sur l'entretien et la maintenance.

Faites en faire plus !

Dimensionnée pour des manœuvres et un transport faciles avec une option de godet de la série Performance qui augmente votre productivité. Appréciez le confort d'une cabine améliorée, d'un tableau de bord intuitif et d'une précision des commandes supérieure.

Spécifications produit pour 953

Puissance au volant 160 HP 119 kW
Puissance nette, ISO 9249/SAE J1349 160 HP 119 kW
Puissance nette - ISO 9249/SAE J1349 (DIN) 162 mhp 162 mhp
Émissions Normes américaine EPA Tier 4 Final/européenne Stage V/japonaise 2014/coréenne Tier 4 Final Normes américaine EPA Tier 4 Final/européenne Stage V/japonaise 2014/coréenne Tier 4 Final
Note (3) Puissance du moteur à 1 800 tr/min. La puissance nette annoncée est la puissance disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un alternateur, d'un filtre à air, d'un silencieux et d'un ventilateur fonctionnant à vitesse minimale. La puissance nette est testée suivant les normes ISO 9249:2007 et SAE J1349:2011. Puissance du moteur à 1 800 tr/min. La puissance nette annoncée est la puissance disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un alternateur, d'un filtre à air, d'un silencieux et d'un ventilateur fonctionnant à vitesse minimale. La puissance nette est testée suivant les normes ISO 9249:2007 et SAE J1349:2011.
Modèle de moteur C7.1 Cat C7.1 Cat
Nota (1) Tous les moteurs diesel non routiers conformes aux normes Tier 4 Interim et Final, Stage IIIB, IV et V, ainsi qu'aux normes japonaise 2014 (Tier 4 Final) et coréenne Tier 4 Final, doivent uniquement utiliser du diesel à très faible teneur en soufre (ULSD, Ultra Low Sulfur Diesel) contenant 15 ppm (norme EPA)/10 ppm (normes européennes) (mg/kg) de soufre ou moins. Les mélanges de biodiesel jusqu'au B20 (20 % de mélange par volume) sont acceptables lorsqu'ils sont mélangés à du carburant diesel à très faible teneur en soufre contenant 15 ppm (mg/kg) de soufre ou moins. Le B20 doit être conforme aux spécifications ASTM D7467 (le stock de mélange de biodiesel doit répondre aux spécifications Cat en matière de biodiesel, ou bien aux normes ASTM D6751 ou EN 14214). Des huiles DEO-ULS™ Cat ou des huiles respectant les spécifications ECF-3 Cat, API CJ-4 et ACEA E9 sont requises. Veuillez consulter votre guide d'utilisation et d'entretien pour en savoir plus sur les recommandations propres à la machine en matière de carburant. Tous les moteurs diesel non routiers conformes aux normes Tier 4 Interim et Final, Stage IIIB, IV et V, ainsi qu'aux normes japonaise 2014 (Tier 4 Final) et coréenne Tier 4 Final, doivent uniquement utiliser du diesel à très faible teneur en soufre (ULSD, Ultra Low Sulfur Diesel) contenant 15 ppm (norme EPA)/10 ppm (normes européennes) (mg/kg) de soufre ou moins. Les mélanges de biodiesel jusqu'au B20 (20 % de mélange par volume) sont acceptables lorsqu'ils sont mélangés à du carburant diesel à très faible teneur en soufre contenant 15 ppm (mg/kg) de soufre ou moins. Le B20 doit être conforme aux spécifications ASTM D7467 (le stock de mélange de biodiesel doit répondre aux spécifications Cat en matière de biodiesel, ou bien aux normes ASTM D6751 ou EN 14214). Des huiles DEO-ULS™ Cat ou des huiles respectant les spécifications ECF-3 Cat, API CJ-4 et ACEA E9 sont requises. Veuillez consulter votre guide d'utilisation et d'entretien pour en savoir plus sur les recommandations propres à la machine en matière de carburant.
Nota (2) Le liquide d'échappement diesel (DEF, Diesel Exhaust Fluid) utilisé dans les systèmes de réduction catalytique sélective (SCR, Selective Catalytic Reduction) Cat doit être conforme aux exigences établies par la norme ISO 22241 de l'Organisation internationale de normalisation. Le liquide d'échappement diesel (DEF, Diesel Exhaust Fluid) utilisé dans les systèmes de réduction catalytique sélective (SCR, Selective Catalytic Reduction) Cat doit être conforme aux exigences établies par la norme ISO 22241 de l'Organisation internationale de normalisation.
Réservoir de carburant 70 gal (US) 265 l
Réservoir de DEF 4.2 gal (US) 16 l
Largeur de patin standard 20 in 480 mm
Pression au sol 10 psi 66 kPa
Largeur de patin standard 31.5 in 800 mm
Pression au sol 6 psi 43 kPa
Largeur de patin standard 20 in 480 mm
Pression au sol 10 psi 67 kPa
Garde au sol 16.3 in 413 mm
Angle d'incidence 29° 29°
Nota *Avec godet normal GP à claveter *Avec godet normal GP à claveter
Longueur de chaîne au sol 90 in 2286 mm
Galets inférieurs - De chaque côté 6/37 6/37
Contenance - Usage courant 2.4 yd³ 1.8 m³
Capacité - Tous-travaux 2.1 yd³ 1.6 m³
Capacité - Série Performance 2.7 yd³ 2.1 m³
Largeur : normal GP 97.8 in 2485 mm
Climatisation Le système de climatisation de cette machine contient du gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1430). Le système contient 1,1 kg de réfrigérant, avec un équivalent CO2 de 1 573 tonnes métriques. Le système de climatisation de cette machine contient du gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1430). Le système contient 1,1 kg de réfrigérant, avec un équivalent CO2 de 1 573 tonnes métriques.

953 Équipement standard

NOTA

  • L'équipement standard et les options peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

Groupe motopropulseur

  • Moteur diesel C7.1 Cat
  • Conforme à la norme américaine EPA Tier 4 Final, la norme européenne Stage V, la norme japonaise 2014 et la norme coréenne Tier 4 Final sur les émissions.
  • Compatible avec le biodiesel jusqu'au B20
  • Ventilateur hydraulique à vitesse variable
  • Transmission hydrostatique
  • Pompe d'équipement load sensing
  • Circuit de refroidissement modulaire

Poste de conduite

  • Sortie électrique 12 V et port USB 5 V
  • Accoudoirs réglables
  • Écran tactile à cristaux liquides couleur 254 mm (10 pouces)
  • Poignée sur dash
  • Chauffage/Climatisation
  • Caméra HD de vision arrière intégrée
  • Projecteurs : 4 halogènes
  • Cabine ROPS/FOPS insonorisée et pressurisée, avec vitres teintées et vitre latérale droite coulissante
  • Prééquipement radio
  • Zones de rangement dans la cabine

Technologie Cat

  • Slope Indicate (Indicateur de pente)
  • Mises à jour à distance/Dépistage des pannes à distance
  • ID conducteur

Train de roulement

  • Train de roulement à usage intensif Caterpillar
  • Châssis porteurs oscillants

Godets

  • Attache à claveter

Entretien et maintenance

  • 4 x 2 points d'arrimage faciles sur le châssis
  • Robinets de vidange écologiques
  • Centre d'entretien au niveau du sol
  • Protection du radiateur montée sur charnière et ventilateur pivotant
  • Porte-pelle

953 Options

NOTA

  • L'équipement standard et les options peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

Poste de conduite

  • Cabine pour applications spéciales avec vitre à double vitrage/polycarbonate
  • Siège Deluxe
  • Siège Premium
  • Commande d'équipement par manipulateur ou deux leviers
  • Commandes de direction par manipulateur, levier en V et pédale
  • Prééquipement radio
  • Radio, AM/FM, Bluetooth
  • Radio, AM/FM/DAB+, Bluetooth
  • Radio, AM/FM/Sirius XM, Bluetooth
  • Communication avec prééquipement radio
  • Projecteurs : 2 diodes à l'avant/l'arrière de la cabine, éclairage d'accès
  • Feux, 8 diodes
  • Gyrophare clignotant à DEL

Technologie Cat

  • Product Link, cellulaire
  • Sécurité de la machine – Mot de passe
  • Système de sécurité machine – Bluetooth
  • Product Link, double cellulaire et satellite

Train de roulement

  • Train de roulement Cat Abrasion
  • Châssis pour décharge sanitaire ou à faible pression au sol (LGP)

Godets

  • Attache rapide Fusion
  • GODETS NORMAUX
  • Godets pour décharges sanitaires
  • GODETS TOUS TRAVAUX
  • Godet hautes performances

Entretien et maintenance

  • Remplissage rapide du réservoir de carburant
  • Vidange d'huile rapide
  • Ventilateur hydraulique à sens de marche inversé
  • Cabine inclinable hydraulique
  • Pompe de ravitaillement
  • Projecteur sous le capot

Équipements

  • Pare-chocs
  • Contrepoids
  • Ripper multident
  • Attelage ripper
  • Circuit hydraulique arrière avec prééquipement pour ripper
  • Caisson pour barre de décrottage
  • Versions spéciales de chargeuse à chaînes pour le traitement des déchets, les travaux dans les cales de navires et à faible pression au sol

Découvrez comment 953 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Outils et aide d'experts à chaque étape

Sustainability in Action

Nous nous engageons à vous aider à atteindre vos objectifs environnementaux et commerciaux.

En savoir plus

Améliorez la productivité et l’efficacité

La technologie Cat® Construction rend vos machines et vos conducteurs plus productifs, améliore l'efficacité, économise du carburant et réduit les coûts d'exploitation de votre flotte.

En savoir plus

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Des spécifications complètes, des brochures de produits et bien plus encore. Inscrivez-vous ci-dessous pour obtenir des informations supplémentaires. Ou, pour un accès instantané, Ignorer ce formulaire.

Consentement Marketing

Faites un tour interactif et virtuel du produit pour découvrir les formidables caractéristiques et avantages du 953

Lancer la présentation du modèle 953
close

Technologie et services compatibles

Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.

  • API ISO 15143-3 (AEMP 2.0)

    Importez des données télématiques dans vos applications pour une meilleure gestion du parc. Notre API est conforme aux normes AEMP 2.0 et ISO 15143-3, elle est idéale pour les parcs mixtes.

  • Application Cat

    Une gestion efficace des équipements commence avec l'application Cat. Suivez l'emplacement et l'état de votre équipement, commandez un entretien ou des pièces, puis activez les dispositifs télématiques directement depuis votre appareil mobile. La gestion de votre parc 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 n'a jamais été aussi facile.

  • Cat Inspect

    Cat® Inspect vous permet d'accéder aux données de votre équipement sur votre appareil mobile. Cette application facile à utiliser vous permet de capturer des données d'inspection et elle s'intègre à vos autres systèmes de données Cat, pour que vous puissiez garder un œil sur votre parc. Plus de un million d'inspections sont effectuées chaque année, ce qui est à la fois utile et informatif pour les propriétaires d'équipement.

  • Cat VisionLink

    Consultez en ligne les informations relatives aux parcs avec VisionLink et utilisez-les pour prendre des décisions éclairées pour accroître la productivité, réduire les coûts, simplifier la maintenance et améliorer la sécurité sur le chantier. Grâce aux différentes options de niveau d'abonnement, votre concessionnaire Cat peut vous aider à configurer exactement ce dont vous avez besoin pour optimiser votre parc et augmenter le rendement.

  • My.Cat.Com

    My.Cat.Com est l'infrastructure basée sur le Web pour la gestion gestions des équipements numériques, ce qui vous offre un moyen facile de traiter des informations complexes. Surveillez les informations relatives au coût, à l'utilisation, à la fiabilité et à l'ancienneté, ainsi que d'autres données critiques nécessaires pour la gestion d'une entreprise plus efficace et performante. Accédez aux informations de votre équipement et mettez-vous en relation avec votre concessionnaire Cat, tout au même endroit.

  • Product Link Cat

    Cat® Product Link™ vous relie sans fil à vos équipements, vous offrant ainsi des indications précieuses sur le rendement de votre machine ou de votre flotte. Des informations telles que l'emplacement, les heures de fonctionnement, la consommation de carburant, le temps d'inactivité et les codes de diagnostic sont accessibles via des applications Web en ligne, afin de vous aider à prendre des décisions rapides et éclairées pour optimiser l'efficacité, améliorer la productivité et réduire les coûts d'exploitation de votre parc. Disponible avec connectivité satellite ou cellulaire.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Importez des données télématiques dans vos applications pour une meilleure gestion du parc. Notre API est conforme aux normes AEMP 2.0 et ISO 15143-3, elle est idéale pour les parcs mixtes.

Découvrir la technologie

Une gestion efficace des équipements commence avec l'application Cat. Suivez l'emplacement et l'état de votre équipement, commandez un entretien ou des pièces, puis activez les dispositifs télématiques directement depuis votre appareil mobile. La gestion de votre parc 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 n'a jamais été aussi facile.

Découvrir la technologie

Cat® Inspect vous permet d'accéder aux données de votre équipement sur votre appareil mobile. Cette application facile à utiliser vous permet de capturer des données d'inspection et elle s'intègre à vos autres systèmes de données Cat, pour que vous puissiez garder un œil sur votre parc. Plus de un million d'inspections sont effectuées chaque année, ce qui est à la fois utile et informatif pour les propriétaires d'équipement.

Découvrir la technologie

Consultez en ligne les informations relatives aux parcs avec VisionLink et utilisez-les pour prendre des décisions éclairées pour accroître la productivité, réduire les coûts, simplifier la maintenance et améliorer la sécurité sur le chantier. Grâce aux différentes options de niveau d'abonnement, votre concessionnaire Cat peut vous aider à configurer exactement ce dont vous avez besoin pour optimiser votre parc et augmenter le rendement.

Découvrir la technologie

My.Cat.Com est l'infrastructure basée sur le Web pour la gestion gestions des équipements numériques, ce qui vous offre un moyen facile de traiter des informations complexes. Surveillez les informations relatives au coût, à l'utilisation, à la fiabilité et à l'ancienneté, ainsi que d'autres données critiques nécessaires pour la gestion d'une entreprise plus efficace et performante. Accédez aux informations de votre équipement et mettez-vous en relation avec votre concessionnaire Cat, tout au même endroit.

Découvrir la technologie

Cat® Product Link™ vous relie sans fil à vos équipements, vous offrant ainsi des indications précieuses sur le rendement de votre machine ou de votre flotte. Des informations telles que l'emplacement, les heures de fonctionnement, la consommation de carburant, le temps d'inactivité et les codes de diagnostic sont accessibles via des applications Web en ligne, afin de vous aider à prendre des décisions rapides et éclairées pour optimiser l'efficacité, améliorer la productivité et réduire les coûts d'exploitation de votre parc. Disponible avec connectivité satellite ou cellulaire.

Découvrir la technologie