< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Économisez de l'argent et réduisez les temps de transport avec une machine robuste pour le défrichement, l'excavation, le nivellement, le chargement de tombereaux, les travaux en pente, et plus encore. Les tracteurs à chaînes de roulement offrent une pression au sol réduite et une meilleure traction afin que vous puissiez commencer le travail plus tôt et travailler plus longtemps sur les sols meubles. Les configurations spécialement conçues pour la faible pression au sol, les aciéries et les chargeuses à chaînes pour le traitement des déchets sont adaptées aux applications les plus difficiles. Cette nouvelle génération de chargeuses à chaînes Cat® vous offre tout cela, allié à des performances et un rendement énergétique supérieurs.
Pour obtenir des informations complètes sur les caractéristiques de la machine et les configurations disponibles, veuillez vous adresser à votre concessionnaire Cat ou rendez-vous sur www.cat.com.

Moteur

Puissance au volant 275.0 HP 205.0 kW Less

Contenances

Réservoir de carburant 101.5 gal (US) 384.0 l Less
Réservoir de DEF 9.2 gal (US) 35.0 l Less

Poids

Poids en ordre de marche 63900.0 lb 28985.0 kg Less
Poids en ordre de marche : pour aciéries 72102.0 lb 32705.0 kg Less

Godets

Contenance - Usage courant 4.2 vg³ 3.2 m³ Less
Capacité : scories 4.0 vg³ 3.0 m³ Less
Largeur : scories 112.0 in 2846.0 mm Less

Train de roulement

Longueur de chaîne au sol 115.3 in 2930.0 mm Less
Voie des chaînes 85.0 in 2160.0 mm Less
Remarque *ISO 16754:2008. *ISO 16754:2008. Less
Largeur des patins de chaîne : standard 21.6 in 550.0 mm Less
Hauteur d'arête : double arête 1.92 in 49.0 mm Less

Dimensions

Garde au sol 18.5 in 469.0 mm Less
Hauteur au sommet de la cheminée d'échappement 120.8 in 3069.0 mm Less
Hauteur de déversement à hauteur de levage maximale et vidage à 45°* 116.2 in 2952.0 mm Less
Hauteur de la machine au sommet de la cabine 138.2 in 3510.0 mm Less
Hauteur du godet en position de transport 19.0 in 483.5 mm Less
Hauteur hors tout de la machine avec godet complètement relevé 226.5 in 5752.0 mm Less
Hauteur sous charnière de godet 166.1 in 4218.0 mm Less
Longueur hors tout de la machine* 298.4 in 7579.0 mm Less
Portée à hauteur de levage maximale et vidage à 45°* 53.8 in 1366.0 mm Less
Profondeur d'excavation* 6.2 in 158.0 mm Less

Polyvalence

  • La plus grande chargeuse à chaînes du secteur offre la puissance, la force d'arrachage et les capacités nécessaires pour la réalisation de travaux de construction et d'infrastructure réseau, d'exploitation forestière et en carrière exigeants.
  • Équipée en usine, la configuration pour aciéries spécialisée est capable de résister aux températures élevées et à l'environnement des aciéries afin de manipuler des scories chaudes facilement et en toute sécurité.
  • La chargeuse à chaînes pour le traitement des déchets est spécialement conçue pour venir à bout des défis des travaux en décharge sanitaire et station de transfert grâce à des protections et des joints supplémentaires, des fonctions de traitement d'air spécialisées, ainsi qu'à un grand choix de godets et de patins.
  • L'option d'attache rapide vous offre une polyvalence accrue en facilitant l'utilisation de fourches, de godets, etc. sur des chargeuses sur pneus et d'autres machines.

Efficacité

  • Une consommation de carburant par heure de 10 à 25 % inférieure à celle du modèle précédent vous aide à réduire vos frais de carburant.
  • Le godet série Performance en option permet de déplacer jusqu'à 10 % de matériaux supplémentaires par heure.
  • La cabine inclinable et les points d'accès fonctionnels facilitent l'entretien et les réparations.
  • Le ventilateur à vitesse variable offre un refroidissement efficace ainsi qu'un accès aisé pour l'entretien et le nettoyage.
  • La surveillance à distance à l'aide de Product Link™/VisionLink® vous permet de gérer votre parc de manière plus efficace et rentable.

Performances

  • Une plus grande souplesse de réponse de la direction et des équipements, ainsi que des performances de direction améliorées par rapport au modèle précédent.
  • Des fonctions telles que le circuit hydraulique à détection de charge et les vérins à détection de position offrent des performances précises et réactives.
  • Le Moteur C9.3 ACERT™ Cat offre puissance et réponse rapide lorsque la machine est sous charge.
  • Réduction du bruit du moteur* : plus silencieux pour le conducteur et les autres personnes présentes sur le chantier.
*Par rapport au modèle 973D.

Simplicité d'utilisation

  • La nouvelle cabine offre un grand confort de conduite : siège à suspension, commandes et accoudoirs réglables, et système de climatisation amélioré.
  • Le conducteur peut choisir des commandes par manipulateurs ou avec deux leviers, en fonction de ses préférences ou de l'application.
  • Commandes de régime/direction disponibles par manipulateur, levier en V ou pédales.
  • Conforme aux normes américaines EPA Tier 4 Final/européenne Stage IV/coréenne Tier 4 sur les émissions grâce à une technologie de réduction des émissions conçue pour être utilisée de manière transparente : la régénération s'effectue automatiquement en arrière-plan tout au long du travail.
  • Les nouveaux marchepieds et poignées aident le conducteur à monter dans la cabine et à en descendre plus facilement, depuis l'avant ou l'arrière des chaînes.
  • Une excellente visibilité sur le godet et tout autour de la machine aide les conducteurs à travailler en toute confiance et en toute sécurité.